(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般形 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ

一般形 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

一般形シリンダの中で中口径で両側カバーをタイロッドで固定している堅牢形シリンダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

信頼性の高いスタンダードタイプ

項目SCG
チューブ内径mmφ32φ40φ50φ63φ80φ100
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力MPa1.0
最低使用圧力MPa0.05
耐圧力MPa1.6
周囲温度−10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径Rc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2
ストローク許容差 mmゴムクッション付+0~1.4(~1000),+0~1.8(1001~1500)
エアクッション付+0~1.0(~360),+0~1.4(361~1000), +0~1.8(1001~1500)
使用ピストン速度mm/s30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください。)
クッションエアクッション・ゴムクッションの選択が可能
有効エアクッション長さmm8.68.613.413.415.415.4
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
許容吸収エネルギーJゴムクッション付0.50.91.61.63.35.8
エアクッション付2.53.78.014.425.445.6

ストローク

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)最大ストローク(mm)製作対応ストローク(mm)最小ストローク(mm)
φ3225・50・75・100
150・200・250
300・350・400
450・500
6007001
φ40800
φ501200
φ631200
φ807001400
φ1008001500
SCGシリーズ 外形寸法図

SCGシリーズ 外形寸法図

SCGシリーズ 外形寸法図

SCGシリーズ 外形寸法図

SCGシリーズ 外形寸法図

SCGシリーズ 外形寸法図

 基本形(○○)基本寸法
記号ABCDADBDCEEFGJKKK注1LLMMMMNMONOQ
チューブ内径(mm)
φ32221719.5M6165Rc1/86.5273046M10×1.2584(90)4125.51045213
φ40302227M6165Rc1/49273552M14×1.584(90)41661445814
φ50352732M8165Rc1/410.531.54065M18X1.594(102)52081746815.5
φ63352732M8165Rc3/81231.54575M18×1.594(102)92081747816.5
φ80403237M10165Rc3/814384595M22×1.5114(124)11.525112249519
φ100404137M10165Rc1/2153855114M26×1.5114(124)17301327411419
  ジャバラ付
記号SDTVWF注1XAbdWFl
50以下50を超え100以下100を超え150以下150を超え200以下200を超え300以下300を超え400以下400を超え500以下500を超え600以下600を超え700以下700を超え800以下
チューブ内径(mm)
φ3232.561325135(141)2231.535252639516489114139---
φ403881321139(145)303540213043556893118143---
φ5046.5111423156(164)354247233144566994119144169--
φ6356.5111423156(164)354247233144566994119144169--
φ8072132032190(200)405053322942546792117142167192217
φ10089162032190(200)4052.561322942546792117142167192217
 スイッチ付
記号GC 注1GD 注1RD 注1HD 注1P
チューブ内径(mm)
φ321(4)1(4)5(8)5(8)25
φ401(4)1(4)5(8)5(8)29
φ502.5(6.5)1(5)6.5(10.5)5(9)34
φ632.5(6.5)1(6)6.5(10.5)5(9)40
φ808.5(13.5)2(7)12.5(17.5)6(11)-
φ1008(13)2.5(7.5)12(17)6.5(11.5)-

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
ロッド作動方式
付加機能
環境・用途
周囲温度(℃)
エンドロック
使用圧力(MPa)
仕様
支持形式
支持金具取付位置
クッション
ジャバラ
ピストンロッド材質
配管ねじ種類
落下防止機構
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
付属品
手動装置
ジャバラ
ピストンロッド材質
落下防止機構
配管ねじ種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
50
片ロッド
ロッド回り止め機能付
標準
-10~60
[なし] なし(標準)
0.1~1.0
-
フランジ形
ロッド側
両側エアクッション(基本形)
なし
Rcねじ
なし
なし
なし
なし
なし
なし
-
-
-
-

1個

23,461( 25,807円 )

6日目

300
50
片ロッド
ロッド回り止め機能付
標準
-10~60
[なし] なし(標準)
0.1(チューブ内径Φ32~50) 0.05(Φ63)~1.0
-
フランジ形
-
両側エアクッション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
標準
-
Rcねじ

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般形シリンダの中で中口径で両側カバーをタイロッドで固定している堅牢形シリンダ。
【特長】
・六価クロムなど地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除
・小形スイッチ搭載
・スイッチ取り付け時の出っ張りを解消。また、新方式のスイッチ取付金具を採用しスイッチの調整、固定が簡単
・マグネットも標準で内蔵、スイッチの追加取付けが可能
・豊富なオプション・バリエーション:落下防止形、回り止め形、強力スクレーパ形などのオプション
・強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に依存する機能については標準品形と同一寸法で、設置性を向上
【用途】
・ダイナシリンダとしての使用。角形カバー付のシリンダとしてのご使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般形 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ

一般形 タイロッド形シリンダ SCGシリーズ

    中間停止機能付ブレーキ付タイロッド形シリンダJSGシリーズ

    中間停止機能付ブレーキ付タイロッド形シリンダJSGシリーズ

      ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

      ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

          バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

          バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

              エアシリンダ エンドロック形 MBBシリーズ

              エアシリンダ エンドロック形 MBBシリーズ

                エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

                エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

                  【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

                  【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

                    エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CG1シリーズ

                    エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CG1シリーズ

                      角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ

                      角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ

                        ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

                        ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

                          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC SMC CKD SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - 1,989円 4,971円 - 8,457円 12,111円 - 942円 4,462円 8,711円 2,602円 12,281円
                            通常出荷日 6日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   30日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動形 - 複動 - 複動
                            本体形状 角形カバー 角形カバー - 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形
                            バルブ なし - - - あり なし - - なし - - - -

                            一般形 タイロッド形シリンダ SCGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 選定はどのようにおこなえばよいですか?
                            A
                            メーカーホームページに簡単な空気圧選定システムがございますので、是非ご活用ください。
                            用途・ストローク・質量等を選んでいただくだけで、スピードコントローラ、操作バルブ、サイレンサ等の一括選定可能です。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました