(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・スイッチ付への変更容易:磁石が標準装備されているため目的に合った検出...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
付加機能
支持形式
配管ねじ種類
オプション
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
付属品
電圧(V)
結線方法
配管ねじ種類
使用圧力(Mpa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
20
標準 / スピードコントローラ付
ロッド側トラニオン形
-
-
-
-
-
-
-
-
Rcねじ
0.15~1

1個

-( - )

19日目

100
20
標準
ロッド側トラニオン形
Rcねじ
なし
なし
なし
なし
二山ナックル(ピン、座金、割りピン添付)
AC200
グロメットリード線(300mm)
-
0.15~1

1個

15,758( 17,334円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ付への変更容易:磁石が標準装備されているため目的に合った検出スイッチをそのまま取付けるだけで、スイッチ付シリンダに機種変更できます
・集中排気:集中排気ができるため、周囲環境のクリーン化がはかれます
・作業・操作部の上面集中:配管・配線部、速度調整、作動装置をすべて上面に集中。設置、操作、保全などが容易です
・容易な速度調整:速度調整ニードルをもうけ容易に速度調整が可能。又、調整後のロック機構は内蔵されています
・高耐蝕・高寿命:ステンレスチューブを採用。耐蝕性に優れ、長寿命です
・通電時押出し及び引込みの変更が簡単です

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

    両ロッド形エンドロックシリンダ CBM2シリーズ

    両ロッド形エンドロックシリンダ CBM2シリーズ

      バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

      バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

        バルブ付セルシリンダCAV2シリーズ

        バルブ付セルシリンダCAV2シリーズ

          ロッド回り止め形エンドロックシリンダ CBM2シリーズ

          ロッド回り止め形エンドロックシリンダ CBM2シリーズ

            エンドロックシリンダ クリーン 10-CBM2シリーズ

            エンドロックシリンダ クリーン 10-CBM2シリーズ

              中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSK2-Vシリーズ

              中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSK2-Vシリーズ

                ATEX指令 ISO6432準拠シリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 55-C85Kシリーズ

                ATEX指令 ISO6432準拠シリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 55-C85Kシリーズ

                  エアシリンダ エンドロック形 MBBシリーズ

                  エアシリンダ エンドロック形 MBBシリーズ

                    バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

                    バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

                      エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

                      エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                          エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

                          エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

                            メーカー CKD SMC SMC CKD SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - 6,629円 12,111円 - 7,789円 6,588円 - 3,060円 12,111円 13,471円 4,489円 9,817円 3,689円
                            通常出荷日 5日目~   19日目   19日目~   9日目~   19日目   19日目   7日目~   9日目   6日目~   19日目   6日目~   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 丸形
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました