(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSM10
耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオン ステンレスシリーズSUS316ツギテ SSM

耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオン SSM10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,690円 1,107円
税込単価
4,059円 1,218円

耐腐蝕性に優れたSUS316を使用した継手 隔壁ユニオン。【特長】・ワンタッチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

SSM10 の仕様・寸法情報

商品情報

耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオンの仕様

使用流体空気、水 (条件有)、その他 (条件有
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲-15~+120℃(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水、その他薬品などの時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. ※1水、流体使用の際はサージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
  2. ※2水、流体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
  3. ※3薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により、メーカー仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認のうえご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号468101216
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)φ16(直径16mm)

外形図

 

(単位:mm)

 

耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオンの外形図

耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオンの外形図

寸法

 

(単位:mm)

 

形式チューブ外径 φD1チューブ外径 φD2BφP1φP2C1C2有効断面積(mm2質量 (g)
SSG6-4(4)(6)6438.8121019.618.44.511
SSG8-6(4)(6)8642.4141221.919.610.815
SSG10-8(4)(6)10848.5171425.521.92622
SSG12-10(4)(6)121053.9201727.425.534.535
SSG16-12(4)(6)161261.1242032.727.449.550
  • ※ 形式内(4)フッ素系グリース仕様:-X。
  • ※ 形式内(6)クリーンルーム包装仕様:-C。

型式表示例

型式表示例

型式表示例

【(1)形状】

  • M:隔壁ユニオン

【(4)仕様】

  • 無記入:禁油仕様(弾性体スリーブにはフッ素コーティング)
  • -X:フッ素系グリース仕様(シールゴム(FKM)にフッ素系グリースを塗布)

【(6)包装仕様】

  • 無記入:通常包装
  • -C:クリーンルーム包装

構造図(エルボタイプ:SSLの場合)

構造図

構造図

  • ※1カバー部が回ることがありますが、製品には問題ありません。
  • ※2薬品関連などの特殊環境下で使用できるため、ネジ部にはシーロックによる影響を考慮し、シーロック加工を施していません。
  • ※3メートルネジタイプにはガスケット(SUS316 +FKM)を標準装備しております。

選定サポート情報

※クリックで拡大表示

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
包装仕様
潤滑油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSM10

10
通常包装仕様
禁油仕様

1個

3,690円

1,107

( 1,218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐腐蝕性に優れたSUS316を使用した継手 隔壁ユニオン。
【特長】
・ワンタッチ継手。
・チューブ同士を接続。
・使用部品は全て禁油仕様。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装仕様。
・クリーンルーム包装仕様はオプションで選択可能。
・銅系金属不使用。
・低濃度オゾン対策品。
・ノングリース禁油仕様。
【用途】
・化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

SSM10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオンの型番SSM10のページです。
型番SSM10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオン

耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオン

    耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン カバー無し

    耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン カバー無し

      耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

      耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

        クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ブランチワイ ネジ部SUS304

        クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ブランチワイ ネジ部SUS304

          クイック継手スマート AUKシリーズ 隔壁ユニオン

          クイック継手スマート AUKシリーズ 隔壁ユニオン

            チューブフィッティングPPタイプ 隔壁ユニオンP

            チューブフィッティングPPタイプ 隔壁ユニオンP

              クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンワイ

              クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンワイ

                耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン

                耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン

                  耐腐蝕用 SUS316継手 ユニオンエルボ

                  耐腐蝕用 SUS316継手 ユニオンエルボ

                    一般配管用 チューブフィッティング 隔壁ユニオンピイ

                    一般配管用 チューブフィッティング 隔壁ユニオンピイ

                      クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンワイ

                      クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンワイ

                        耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し

                          耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンティー

                          耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンティー

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 3,690円 414円 1,997円 1,101円 3,543円 1,401円 945円 532円 3,590円 222円 977円 496円 3,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 SUS316 黄銅 - PP樹脂 標準(PBT) PP樹脂 PP樹脂 黄銅 SUS316 - PP樹脂 黄銅 -
                            周囲温度(℃) -15::120 - 0::60 - 0::60 - - - -15::120 0::60 - - 0::60
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 水 / 空気 - 空気 - - 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 - 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径
                            ユニオン 同径 隔壁ユニオン 隔壁ユニオン 隔壁ユニオン - 隔壁ユニオン 隔壁ユニオンP ユニオンワイ 隔壁ユニオン ユニオンエルボ 隔壁ユニオンP - - ユニオンティー

                            耐腐蝕用 SUS316継手 隔壁ユニオンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            包装仕様 潤滑油仕様

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました