(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ

ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

空気圧配管用ワンタッチ継手ブランクプラグ。【特長】・配管スペースの大幅な縮小を...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

ニュージョイント ミニタイプ GWJP3-Bの外観・外形図

ニュージョイント ミニタイプ GWJP□-Bシリーズ:関連画像

外観

ニュージョイント ミニタイプ GWJP□-Bシリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番接続継手径
φ
LLD質量g
GWJP3-B3.223.51150.2
  • ※ 接続継手がCKD製(GWJシリーズ)の時の寸法です。

ニュージョイント ミニタイプ GWJP3-Bの仕様

材質:ポリアミド

項目GWJ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 Mpa1.0
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(形番F-1532、F-1504、F-1506)
ウレタンチューブ(形番U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06)

GWJシリーズの形番表示方法

ニュージョイント ミニタイプ GWJP□-Bシリーズ:関連画像

形番表示方法

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWJP3-B

1個

75( 83円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手ブランクプラグ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

GWJP3-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズの型番GWJP3-Bのページです。
型番GWJP3-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ

ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ

    ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ

    ニュージョイント ミニタイプ GWJSシリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズ

        ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ

        ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ

          ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

          ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

            ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

            ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

              ニュージョイント GWP□-Bシリーズ

              ニュージョイント GWP□-Bシリーズ

                ニュージョイント GWL□-0シリーズ

                ニュージョイント GWL□-0シリーズ

                  ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□シリーズ

                  ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□シリーズ

                    ニュージョイント GWS□-0シリーズ

                    ニュージョイント GWS□-0シリーズ

                      ニュージョイント GWS□-□-Sシリーズ

                      ニュージョイント GWS□-□-Sシリーズ

                        ニュージョイント GWL -Lシリーズ

                        ニュージョイント GWL -Lシリーズ

                          ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ

                          ニュージョイント ミニタイプ GWJT -Dシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 75円 174円 284円 242円 361円 348円 79円 288円 407円 265円 178円 287円 374円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            本体 ポリアミド 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ポリブチレンテレフタレート 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 その他形状 ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 その他形状 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐
                            その他形状 ブランクプラグ - - - - - ブランクプラグ - - - - - -

                            ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました