空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・難燃性樹脂&ステンレス材併用、ニュージョ...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
ホワイトボディ難燃性樹脂を採用
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディの難燃性PBT(UL94規格V-O相当)を標準採用。
フル流量を確保
チュ−ブ内径より狭くなる部分がなく、チュ−ブ内径分の容量をフルに流せる。
容易な配管作業
本体との配管接続部が自在に回転するため、配管取出し方向が自由。
ステンレスを標準採用
耐食性と外観向上のため金属部品は全てステンレスを標準採用。
表面にシ−ル剤塗布
ねじ部にふっ素樹脂をコ−ティングしてあるため、シ−ルテ−プの巻付け不要。シ−ルが均一で、漏れなどの心配もない。
確実なチュ−ブ保持
チュ−ブを抜こうとするチャック金具がくい込み、信頼性の高い保持力となる。
チュ−ブの取外しが容易
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、チュ−ブがスム−ズに取外し可能。
ワンタッチ取付け
チュ−ブ配管は、軽い力で挿入するだけのワンタッチ方式。シ−ルは、正確さに優れたV型形状パッキンを採用。
項目 | ZW | |
---|---|---|
使用流体 | 圧縮空気 | |
最高使用圧力 | MPa | 1.0 |
負圧 | KPa | −100 注1 |
周囲温度 | ℃ | −10~60(但し凍結なきこと) |
使用チューブ | ソフトナイロンチューブ(F-15**) | |
ウレタンチューブ(U-92**、U-95**、NU-**) |
仕様
注1:ウレタンチューブ(U-92**、U-95**、NU-**) を用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用。
ZW-S□-0の外形寸法図
形番 | 適用チューブ 外径φ | L | B | C | 最小穴径 | 有効断面積 mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZW-S 4-0 | 4 | 33.5 | 16 | 10 | 2.5 | 4 |
ZW-S 6-0 | 6 | 36.5 | 17.5 | 12.5 | 4 | 10 |
ZW-S 8-0 | 8 | 39.5 | 19 | 14.5 | 6 | 22 |
ZW-S10-0 | 10 | 45 | 21.5 | 17.5 | 8 | 30 |
ZW-S12-0 | 12 | 47.5 | 23 | 20 | 10 | 35 |
二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。
Loading...
空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・難燃性樹脂&ステンレス材併用、ニュージョイント。
・省スペースに応えるコンパクトサイズ。
・滑らかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)。
・金属部品は全てステンレス。
【用途】
・他、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ユニオンストレート、として使用可能。