(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,031円 ~ 5,662円
税込価格
3,334円 ~ 6,228円

空気圧配管用ワンタッチ継手チーズタイプ。【特長】・難燃性樹脂&ステンレス材併用...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T□-0シリーズの外形図

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T□-0シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番 適用チューブ外径φ L B C E F N 最小穴径 有効断面積
mm2
質量
g
ZW-T4-0 4 18.5 16 10 4.2 11 7.5 2.5 3.6 8.2
ZW-T6-0 6 21 17.5 12.5 4.2 13.5 8.5 4 9.7 12
ZW-T8-0 8 23.5 19 14.5 4.2 15.5 9.5 6 22 15
ZW-T10-0 10 27 21.5 17.5 4.2 18.5 11 8 30 23
ZW-T12-0 12 29.5 23 20 4.2 21 12 10 35.5 29

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T□-0シリーズの仕様

項目 ZW
使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 MPa 1.0
負圧 KPa -100 注1
周囲温度 ℃ -10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ ソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-92**、U-95**、NU-**)

注1:ウレタンチューブを用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

ZWシリーズの形番表示方法

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T□-0シリーズ:関連画像

形番表示方法

内部構造・主要部品リスト

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T□-0シリーズ:関連画像

内部構造図

品番 部品名称 材質
1 本体 ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2 パッキン ニトリルゴム
3 チャックホルダー ポリアセタール
4 チャック ステンレス鋼(SUS301)
5 プッシュリング ※1 ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
6 アウターリング ステンレス鋼(SUS304)
7 打込ニップル ステンレス鋼(SUS304)

※1:ステンレスシリーズはプッシュリングの色を純白の色で識別しております。
※2:UL94規格V-0相当。

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

1個

3,031( 3,334円 )

4日目

6

1個

3,324( 3,656円 )

4日目

8

1個

3,687( 4,056円 )

4日目

10

1個

4,680( 5,148円 )

3日目

12

1個

5,662( 6,228円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手チーズタイプ。
【特長】
・難燃性樹脂&ステンレス材併用、ニュージョイント。
・省スペースに応えるコンパクトサイズ。
・滑らかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-1相当)。
・金属部品は全てステンレス。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手として使用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

    プッシュワンAシリーズ ユニオンティー

    プッシュワンAシリーズ ユニオンティー

      ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

      ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

        一般配管用 チューブフィッティング クロスビイ

        一般配管用 チューブフィッティング クロスビイ

          帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンティー

          帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンティー

            チューブフィッティングケミカルタイプ ティー

            チューブフィッティングケミカルタイプ ティー

              チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー

              チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー

                ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

                ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

                  耐スパッタ用  チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ

                  耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ

                    ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-0シリーズ ストレート

                    ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-0シリーズ ストレート

                      クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                      クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

                        ニュージョイント GWL□-0シリーズ

                        ニュージョイント GWL□-0シリーズ

                          一般配管用 チューブフィッティング クロスシイ

                          一般配管用 チューブフィッティング クロスシイ

                            メーカー CKD ニッタ CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ CKD コガネイ CKD 日本ピスコ
                            通常価格 3,031円 393円 352円 501円 328円 522円 361円 2,032円 282円 1,800円 383円 288円 528円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性PBT樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - 静電気散逸樹脂 PPS樹脂 難燃性樹脂(Ul94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(Ul94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) -
                            パッキン 標準(NBR) 特殊NBR - - - - - 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) - -
                            使用温度(℃) -10::60 - -10::60 0::60 0::40 - 0::60 -10::60 0::60 -10::60 0::60 -10::60 0::60
                            使用流体 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 - 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 - ソケット・レデューサ ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径

                            ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト