(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,928円 ~ 2,320円
税込価格
2,121円 ~ 2,552円

空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・省スペースに答えるコンパクトサイズ。・な...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

腐食しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適

項目ZSP
使用流体空気
最高使用圧力 MPa1.0
負圧 kPa−100
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと 注1)

注1 : エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがある。

ZSP-W□-□の外形寸法図A

ZSP-W□-□の外形寸法図A

ZSP-W□-□の外形寸法図B

ZSP-W□-□の外形寸法図B

形番適用チューブ外径φLC1C2C3C4B1B2PENF有効
断面積
mm2
質量g
Q1Q2
ZSP-W6-46437.211.89.91312.51714.9123.415.213.54.29.7
ZSP-W8-68642.513.811.814.512.518.117143.417.315.1813
ZSP-W10-810848.116.813.817.514.520.718.2184.519.218.215.920
ZSP-W12-10121054.619.816.82117.523.420.2204.52221.726.730

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4

10個

1,928( 2,121円 )

4日目

8
6

10個

2,320( 2,552円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・省スペースに答えるコンパクトサイズ。
・なめらかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディおよびプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)。
・金属部品は全てステンレス。
・難燃性樹脂&SUS材併用。
【用途】
・他、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、2重ワイ、として使用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

      一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート

      一般配管用 チューブフィッティング メス隔壁ストレート

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RGシリーズ

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RGシリーズ

          プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

          プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

            ワンタッチ継手 PXG

            ワンタッチ継手 PXG

              ワンタッチ継手 メイルコネクタ

              ワンタッチ継手 メイルコネクタ

                ワンタッチ継手 PHL(2)

                ワンタッチ継手 PHL(2)

                  一般配管用 チューブフィッティング メスストレート

                  一般配管用 チューブフィッティング メスストレート

                    プッシュワンEシリーズ コネクタ

                    プッシュワンEシリーズ コネクタ

                      コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                      コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                        プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

                        プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

                          コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                          コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                            メーカー CKD CKD 日本ピスコ CKD ニッタ CDC EASUN(イーサン) CDC 日本ピスコ ニッタ CDC ニッタ CDC
                            通常価格 1,928円 2,130円 331円 3,369円 332円 7,074円 114円 5,157円 176円 202円 10,217円 4,024円 19,352円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   5日目~  
                            本体 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート - ポリブチレンテレフタレート 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 標準(PBT)
                            パッキン H-NBR H-NBR - H-NBR 特殊NBR 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) NBR 特殊NBR 標準(NBR) 特殊NBR 標準(NBR)
                            使用温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 - - 0::60 - - - - - -
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 - ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐

                            ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト