(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RGシリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,369円
税込単価
3,706円

空気圧配管用ワンタッチ継手違径二重ワイタイプ。【特長】・難燃性樹脂&ステンレス...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RG□-□シリーズの外形図

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RG□-□シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番 適用チューブ外径φ L C1 C2 C3 C4 B1 B2 P1 P2 E N F 有効断面積
mm2
質量g
Q1 Q2
ZSP-RG6-4 6 4 37.5 11.8 9.9 12.5 10.5 17 14.9 10.3 10.3 3.2 14.2 21.3 1.5 13
ZSP-RG8-6 8 6 42 13.8 11.8 14.5 13 18.1 17 12.5 12.5 3.5 15.8 26 8.2 20

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RG□-□シリーズの仕様

項目 ZSP
使用流体 空気
最高使用圧力 MPa 1.0
負圧 kPa -100
周囲温度 ℃ 0~60(但し、凍結なきこと 注1)

注1:エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

内部構造・主要部品リスト

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RG□-□シリーズ:関連画像

内部構造図

品番 部品名称 材質
1 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
2 金属本体 ステンレス鋼(SUS303相当品)
3 Oリング 水素化ニトリルゴム
4 弾性体スリーブ 水素化ニトリルゴム
5 ロックリング ステンレス鋼(SUS303相当品)
6 ロック爪 ステンレス鋼(SUS301)
7 ガイドリング ステンレス鋼(SUS303相当品)
8 開放リング ポリアセタール

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZSP-RG8-6

8
6

10個

3,369( 3,706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手違径二重ワイタイプ。
【特長】
・難燃性樹脂&ステンレス材併用。
・省スペースに答えるコンパクトサイズ。
・なめらかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディおよびプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)。
・金属部品は全てステンレス(SUS303相当品)。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手として使用可能。

カタログ

ZSP-RG8-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RGシリーズの型番ZSP-RG8-6のページです。
型番ZSP-RG8-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RGシリーズ

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RGシリーズ

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-W□-□シリーズ 違径ユニオンワイ

      ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-0シリーズ ストレート

      ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-0シリーズ ストレート

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Y□シリーズ ユニオンワイ

          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-U□シリーズ ユニオンストレート

          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-U□シリーズ ユニオンストレート

            ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

            ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

              ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

              ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

                ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

                ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

                  ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズ

                  ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズ

                    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ

                    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ

                      ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

                      ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Mシリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Mシリーズ

                          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

                          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 3,369円 1,928円 1,800円 2,130円 1,557円 2,032円 2,064円 1,693円 1,311円 1,467円 3,031円 2,731円 1,446円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目  
                            本体 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) SUS304 ポリブチレンテレフタレート SUS303相当 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) SUS303相当 ポリブチレンテレフタレート
                            パッキン H-NBR H-NBR 標準(NBR) H-NBR H-NBR 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) H-NBR H-NBR 標準(NBR) H-NBR H-NBR
                            使用温度(℃) 0::60 0::60 -10::60 0::60 0::60 -10::60 -10::60 -10::60 0::60 0::60 -10::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向

                            ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-RGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました