空気圧配管用ワンタッチ継手エルボタイプ。【特長】・省スペースに答えるコンパクト...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
外形図
(単位:mm)
形番 | 適用チューブ 外径φ |
M | A | L1 | G | C1 | C2 | B | L2 | H | 有効断面積 mm2 |
質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP-L4-M5 | 4 | M5×0.8 | 3.2 | 20.3 | 22.1 | 9.9 | 10 | 14.9 | 18 | 10 | 1.5 | 7.3 |
ZSP-L4-6 | R1/8 | 8 | 23.3 | 24.3 | 9.9 | 10 | 14.9 | 18 | 10 | 4.2 | 10 | |
ZSP-L4-8 | R1/4 | 11 | 26.3 | 25.3 | 9.9 | 10 | 14.9 | 18 | 14 | 4.2 | 19 | |
ZSP-L6-M5 | 6 | M5×0.8 | 3.2 | 22 | 25.1 | 11.8 | 12.5 | 16.8 | 19.8 | 12 | 1.5 | 11 |
ZSP-L6-6 | R1/8 | 8 | 25 | 27.3 | 11.8 | 12.5 | 16.8 | 19.8 | 12 | 10 | 13 | |
ZSP-L6-8 | R1/4 | 11 | 28 | 28.2 | 11.8 | 12.5 | 16.8 | 19.8 | 14 | 10 | 20 | |
ZSP-L6-10 | R3/8 | 12 | 29.8 | 29.7 | 11.8 | 12.5 | 16.8 | 19.8 | 17 | 10 | 32 | |
ZSP-L8-6 | 8 | R1/8 | 8 | 28 | 31.3 | 13.8 | 14.5 | 18.1 | 22.7 | 14 | 16.5 | 17 |
ZSP-L8-8 | R1/4 | 11 | 31 | 32.2 | 13.8 | 14.5 | 18.1 | 22.7 | 14 | 16.5 | 22 | |
ZSP-L8-10 | R3/8 | 12 | 32.8 | 33.7 | 13.8 | 14.5 | 18.1 | 22.7 | 17 | 16.5 | 34 | |
ZSP-L10-6 | 10 | R1/8 | 8 | 33 | 37.8 | 16.8 | 17.5 | 20.2 | 26.2 | 17 | 22.4 | 29 |
ZSP-L10-8 | R1/4 | 11 | 36 | 38.7 | 16.8 | 17.5 | 20.2 | 26.2 | 17 | 30 | 31 | |
ZSP-L10-10 | R3/8 | 12 | 37 | 39.4 | 16.8 | 17.5 | 20.2 | 26.2 | 17 | 30 | 39 | |
ZSP-L10-15 | R1/2 | 15 | 40 | 40.6 | 16.8 | 17.5 | 20.2 | 26.2 | 21 | 30 | 59 | |
ZSP-L12-8 | 12 | R1/4 | 11 | 38 | 42.5 | 19.8 | 21 | 23.4 | 29.4 | 21 | 30 | 47 |
ZSP-L12-10 | R3/8 | 12 | 39 | 43.2 | 19.8 | 21 | 23.4 | 29.4 | 21 | 47 | 48 | |
ZSP-L12-15 | R1/2 | 15 | 42 | 44.3 | 19.8 | 21 | 23.4 | 29.4 | 21 | 47 | 63 |
注:テーパーネジタイプのG寸法はねじ締付け後の参考寸法。
項目 | ZSP |
---|---|
使用流体 | 空気 |
最高使用圧力 MPa | 1.0 |
負圧 kPa | -100 |
周囲温度 ℃ | 0~60(但し、凍結なきこと 注1) |
注1:エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。
内部構造図
品番 | 部品名称 | 材質 |
---|---|---|
1 | 樹脂本体 | ポリブチレンテレフタレート |
2 | 金属本体 | ステンレス鋼(SUS303相当品) |
3 | Oリング | 水素化ニトリルゴム |
4 | 弾性体スリーブ | 水素化ニトリルゴム |
5 | ロックリング | ステンレス鋼(SUS303相当品) |
6 | ロック爪 | ステンレス鋼(SUS301) |
7 | ガイドリング | ステンレス鋼(SUS303相当品) |
8 | 開放リング | ポリアセタール |
9 | ガスケット | ポリフェニレンサルファイド |
二次電池製造工程では、同系材料が使えません。その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。
Loading...
空気圧配管用ワンタッチ継手エルボタイプ。
【特長】
・省スペースに答えるコンパクトサイズ。
・なめらかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディおよびプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)。
・金属部品は全てステンレス(SUS303相当)。
【用途】
・腐蝕しやすい雰囲気、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適。
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手として使用可能。