(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWFY4-6
ニュージョイント GWFY□-□シリーズ【1~10個入り】 CKD ニュージョイント GWFY

ニュージョイント GWFY□-□シリーズ GWFY4-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
409円
税込単価
450円

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

GWFY4-6 の仕様・寸法情報

商品仕様

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手

FY形(R付き)空気配管用ワンタッチ継手。 省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。 配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。 プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。 快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。 チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。 チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。 ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

FY形(R付き)空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

内部構造および材質 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 2.パッキン ニトリルゴム 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド 4.チャック ステンレス 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき) 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき) 仕様 ・使用流体 圧縮空気 ・最高使用圧力 1.0MPa ・負圧 -100kPa ・周囲温度 -10〜+60℃(ただし凍結なきこと)

内部構造および材質

  1. 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  2. 2.パッキン ニトリルゴム
  3. 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド
  4. 4.チャック ステンレス
  5. 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  6. 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき)
  7. 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき)

仕様

  • 使用流体 圧縮空気
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 負圧 -100kPa
  • 周囲温度 -10~+60℃(ただし凍結なきこと)
型番詳細

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

GWFY□-□の寸法図

GWFY□-□の寸法図

形番適用
チューブ
外径φ
MHL1L2ABCDEFGNP最小
穴径
有効
断面積
mm2
質量
g
GWFY4-M54M5×0.8102123.53.41610213.2111815.5112.54.512
GWFY4-6R1/8102523.581610213.2111815.5112.54.614
GWFY4-8R1/41428.523.5111610213.2111815.5112.54.620
GWFY6-M56M5×0.81423273.417.512.5264.213.522.51713.52.54.521
GWFY6-6R1/8142827817.512.5264213.522.51713.5410.523
GWFY6-8R1/41431271117.512.5264.213.522.51713.5410.526
GWFY6-10R3/81732.5271217.512.5264213.522.51713.5410.535
GWFY8-68R1/81730.52981914.5264.215.526.51815.562330
GWFY8-8R1/41733.529111914.5304215.526.51815.562334
GWFY8-10R3/8173529121914.5304.215.526.51815.562339
GWFY10-810R1/41937.5331121.517.5364218.531.52018.5834.447
GWFY10-10R3/81939331221.517.5364.218.531.52018.5834.453
GWFY10-15R1/22242331521.517.5364218.532.52018.5834.466
GWFY12-812R1/42239.535.5112320414.2213721.5218.537.563
GWFY12-10R3/8224135.51223204142213721.5218.537.571
GWFY12-15R1/2224435.5152320414.2213721.5218.537.580

GWFY□-□のサイズ(mm)・仕様表

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWFY4-6

標準(NBR)
4
R
1/8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-4260

1個

409( 450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・ボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
・チューブ内径よりも狭くなる部分がなく、チューブ内径と同容量の流量が実現。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用することによる高い保持力。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

GWFY4-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWFY□-□シリーズの型番GWFY4-6のページです。
型番GWFY4-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWFY□-□シリーズ

ニュージョイント GWFY□-□シリーズ

    ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

    ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

      プッシュワンAシリーズ ユニオンティー

      プッシュワンAシリーズ ユニオンティー

        ニュージョイント GWY□-0シリーズ

        ニュージョイント GWY□-0シリーズ

          ニュージョイント GWL□-0シリーズ

          ニュージョイント GWL□-0シリーズ

            ニュージョイント GWT□-0シリーズ

            ニュージョイント GWT□-0シリーズ

              ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

              ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

                プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ

                プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ

                  ニュージョイント GWP□-Lシリーズ L形プラグ

                  ニュージョイント GWP□-Lシリーズ L形プラグ

                    ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

                    ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

                      プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン

                      プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン

                        プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ

                        プッシュワンAシリーズ マニホールドAタイプ

                          ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

                          ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

                            メーカー CKD CKD ニッタ CKD CKD CKD CKD ニッタ CKD CKD ニッタ ニッタ CKD
                            通常価格 352円 352円 393円 345円 288円 317円 3,031円 309円 264円 2,064円 594円 1,156円 2,032円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~  
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性PBT樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性PBT樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅 - - - - 黄銅 - SUS304 黄銅 黄銅 -
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 - -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 - -10::60 -10::60 - - -10::60
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ - - ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 同径

                            ニュージョイント GWFY□-□シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備のエア配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            SMC社よりコンパクトでしたので、狭い場所に使用するためにCKDを選定しました。同じシリーズのGWSシリーズ、GWLシリーズと併用しています。商社経由で購入するとミニマムが10個となりますが、ミスミではバラ売りで1個から購入できて、価格もさほど変わりがなかったので購入しました。設備のシリンダを動かす際のエア配管に使用しています。問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか。
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか。
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWFY10-8-P80
                            GWFY12-10
                            GWFY12-15-P80
                            GWFY4-8
                            GWFY4-M5
                            GWFY4-M5-P80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            10,613円

                            ( 11,674円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            標準(NBR)10R1/4なし禁油処理材質制限なしなし-

                            754円

                            ( 829円 )
                            1個 -

                            5日目

                            標準(NBR)12R3/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4227

                            13,841円

                            ( 15,225円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            標準(NBR)12R1/2なし禁油処理材質制限なしなし-

                            352円

                            ( 387円 )
                            10個 -

                            5日目

                            標準(NBR)4R1/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4278

                            450円

                            ( 495円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)4MM5なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4286

                            8,463円

                            ( 9,309円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            標準(NBR)4MM5なし禁油処理材質制限なしなし-

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました