(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケット
通常単価(税別)
1,833円
税込単価
2,016円

複数配管の交換時間を大幅に短縮した、MAM型用のカプラ単体ソケット。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

MAS-1S-BRS-NBR 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類マルチプラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用使用流体空気
本体材質[銅合金] 真ちゅう(クロムめっき)ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)1/8バルブ構造片路開閉型
シール材質ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 - -

商品情報

外形図

MAS-1Sの寸法図

製品仕様

本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃
  • 適用流体:空気
  • MAM-1S-4/MAM-1S-8/MAM-1S-12/MAM-1S-16に取り付け可能。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAS-1S-BRS-NBR

1個

1,833( 2,016円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

複数配管の交換時間を大幅に短縮した、MAM型用のカプラ単体ソケット。
【特長】
・一回の接続操作で複数の配管を同時に接続、分離が可能。
・MAM型4・8・12・16ポート型のソケットプレート側に、ポートの数だけ取り付け可能。
・ソケット側のみバルブがある。
・取付形状・サイズ:Rc1/8(めねじ)。
・質量:33g。
・※マルチカプラ MAM型 MAS-1TPと接続できます。
【用途】
・複数配管接続用(両路開閉型/片路開閉型)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケットの型番MAS-1S-BRS-NBRのページです。
型番MAS-1S-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

    マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

    マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

      マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 ソケット

      マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 ソケット

        マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

        マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

          マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 プラグ

          マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ

              マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

              マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

                マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグ

                マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグ

                  マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

                  マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

                    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 16ポート型 ソケット

                    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 16ポート型 ソケット

                      パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                      パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                        マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

                        マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

                          マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

                          マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,833円 614円 46,548円 11,487円 16,036円 13,741円 53,793円 22,236円 39,451円 64,479円 5,343円 41,552円 3,382円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   7日目  
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ 標準 マルチ マルチ
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき)

                            マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト