(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
4,280円 ~ 44,520円
税込価格
4,708円 ~ 48,972円

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型の寸法図

製品仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc1/4~Rc1Rc1 1/4・Rc1 1/2Rc2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm220.6{210}18.0{183}14.0{142}
耐庄力 MPa{kgf/cm231.0{316}26.5{270}20.6{210}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ふっ素ゴムFKM(X-100)-20˚C~+180˚C準標準品

外観

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型の外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
2HS ※R1/413449(27.5)二面19Rc1/4
3HS ※R3/822660(33)二面23Rc3/8
4HS ※R1/248572(43)二面35Rc1/2
6HS ※R3/446072(43)二面35Rc3/4
8HS ※R11,04293(58)二面46Rc1
10HSR1 1/42,58613887二面58Rc1 1/4
12HSR1 1/22,51013887二面58Rc1 1/2
16HSR27,286198123二面80Rc2

※ロック機構付きもあります。(型式例:2HSのシングルロック付き→2HS-PL)

注意・禁止事項

カプラ使用上のお願い

高圧用カプラ

【危険】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。

【警告】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。また、衝撃圧力が生じる条件では使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。ただし、ハイパーHSPカプラは残圧が生じている状態でも接続が可能です。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。ただし、280カプラはISO7241-1Aシリーズに準拠していますので、ISO7241-1Aシリーズに準拠している製品であれば接続できます。280カプラを他社製と接続して使用する場合は、圧力仕様の低い方に合わせて使用してください。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースまたは油分が付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(HSUカプラ、S210カプラに適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。なお、280カプラは水グリコール系作動油には使用しないでください。亜鉛めっきが溶解します。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。シール部にきずがつくと漏れの原因となります。特にHSPカプラのめねじ取付用/平行ねじ おすシートのシート面は注意してください。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。「フラットフェイスカプラ」FF型はプラグ単体で落下させた場合、バルブが開放したままの状態になる時があります。その状態になった時はソケットを接続し分離すれば元の状態に戻ります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • HSPカプラGP型、GS型をOリングシールで使用する場合は、製品添付の「注意書」に記載されているOリングサイズのものを使用してください。
  • 450Bカプラ、700Rカプラはバルブがメタルシール構造のため、単体時若干の漏れがあります。
  • 高圧ガスに使用する場合は別途ご相談ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
0~20.6

1個

4,280( 4,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8
0~20.6

1個

5,699( 6,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
0~20.6

1個

6,577( 7,235円 )

7日目

3/4
0~20.6

1個

7,714( 8,485円 )

7日目

1
0~20.6

1個

13,674( 15,041円 )

7日目

1 1/4
0~18

1個

40,174( 44,191円 )

19日目

1 1/2
0~18

1個

44,520( 48,972円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
・めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじ おすシート・平行ねじ めすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
・平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
・圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
・おねじタイプは、めねじタイプに おすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
・おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
【用途】
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適している。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型

    ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

    ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

          210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

          210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

            210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

            210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

              450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

              450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

                280カプラ 鋼鉄 ソケット

                280カプラ 鋼鉄 ソケット

                  フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

                  フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

                    クイックカップリング HP TYPE ソケット

                    クイックカップリング HP TYPE ソケット

                      700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

                      700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

                        フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                        フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                          700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

                          700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,280円 4,737円 4,256円 3,697円 4,283円 3,509円 4,917円 4,927円 7,859円 4,505円 6,577円 4,256円 5,777円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            この商品は自社で新設した真空引き用の配管に取り付けています。カプラなので、組み込んでしまうとそれまでなのですが、エアー漏れもなく設備としても問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型用部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            この商品は自社の金型の工程で使用している部品です。使用している金型及び材料の鋼材が超硬というレベルの鋼材になりますので、この商品でないと傷がついたりする懸念があり、自社では以前から使い続けているものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02018/11/02
                            HPで納期と価格が表示されていて重宝しています、急ぎの時に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高圧ホースと設備のワンタッチ接続
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/11
                            質感が高く、しっかり接続できている触感が気に入りました。
                            信頼性の高い部品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト