(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

【特長】・ 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材にも対応・ 一般鋼/中切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

型番

SNMG120408-MTM20 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状S(四角形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングPVDコーティング
被削材状態連続切れ刃長12
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
CAM・工具管理ソフト用データzoller利用可能コーナー数8
材種記号MTM20CADデータ有無(2D/3D)2D/3D

商品仕様

納期

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120408-MTM20

10個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材にも対応
・ 一般鋼/中切削/断続加工において、耐欠損性と長寿命を実現
【用途】
・第一推奨は一般鋼/中切削/断続加工。
・断続加工における対欠損性と、鋼以外も削れる汎用の高いタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408-MTM20のページです。
型番SNMG120408-MTM20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-UZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-UZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・PCD・CNMM-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・PCD・CNMM-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CCMT-KR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CCMT-KR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-MP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-MP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 360円 530円 530円 360円 675円 520円 11,550円 630円 439円 520円 8,200円 1,329円 776円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) - - N(非鉄金属) - - - N(非鉄金属) - -
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 中切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 PCD 超硬 - 超硬 PCD - -

                            ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            荒引加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/07
                            肉盛品の胴部荒引加工に使用しています。

                            ブレーカーが普通の全周なので、切粉の切れは悪いが、硬めの材質にはとても合っている。チップの持ちも良い。

                            これだけの性能でこの安さは魅力的です。

                            切粉の切れを良くしたい場合は、最近別のシリーズもでたので、そちらを購入しています。(MK1000、MC1063)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤加工の面取りなどで
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/07
                            普段の使う材料や難削材でもきれいに加工でき非常にリーズナブルで使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/03
                            サンプル提供品で使用しました。主要メーカーの商品とは未だ加工条件に差があります。今後よくなっていけば使用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト