(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルミニデプス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルミニデプス

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,281円
税込単価
9,109円

0.01mm単位で読み取れる高精度ミニデプス。・細穴測定も可能な先端φ1.5(...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 質量(g):
    約150
  • 電源:
    電源:SR44 テスト用1個付属
  • 材質:
    本体:ステンレス

型番

MMDG-25 解除

Loading...

寸法図

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMDG-25

1個

8,281( 9,109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

0.01mm単位で読み取れる高精度ミニデプス。
・細穴測定も可能な先端φ1.5(直径1.5mm)測定子仕様。
・ホールド機能付。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)。
・最小読取値:0.01mm。
【用途】
・深さの測定に。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルミニデプスの型番MMDG-25のページです。
型番MMDG-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルミニデプス

デジタルミニデプス

    デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

    デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

      ロングベース形デプスゲージベース150mm

      ロングベース形デプスゲージベース150mm

        ロングベース形デプスゲージベース200mm

        ロングベース形デプスゲージベース200mm

          ロングベース形デプスゲージベース250mm

          ロングベース形デプスゲージベース250mm

            デプスマイクロメータ

            デプスマイクロメータ

              デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                替ロッド式デプスマイクロメータ

                替ロッド式デプスマイクロメータ

                  単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                  単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                    128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

                    128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

                      527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

                      527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

                        フック付デプスゲージ本体+校正文書

                        フック付デプスゲージ本体+校正文書

                          カノン デプスゲージ BSDM

                          カノン デプスゲージ BSDM

                            メーカー ミスミ ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所
                            通常価格 8,281円 37,383円 31,284円 40,682円 80,248円 10,974円 15,809円 12,421円 24,165円 17,886円 19,027円 27,855円 25,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   2日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   26日目   5日目  
                            校正証明書 - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ - - - - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル - - - - アナログ アナログ アナログ マイクロメータ式 マイクロメータ式 アナログ アナログ アナログ
                            測定範囲(mm) 0~25 0~150 - - - 0~25 0~25 - 0~25 0~25 - - -
                            最小表示(mm) 0.01 0.001 - - - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 -

                            デジタルミニデプスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました