(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

肩削り用カッター エンドミルタイプ/アーバー取付タイプ用アクセサリー備品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

肩削り用カッター エンドミルタイプ/アーバー取付タイプ用アクセサリー備品 (外形図)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
130円 ~ 2,340円  特別価格 
税込価格
143円 ~ 2,574円  特別価格 

【特長】・刃先交換式エンドミルタイプホルダー用アクセサリーシム1種類/シムピン...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...



外形図を表示

型番リスト

型番
フライスホルダー用品種類
部品名
適用カッター
適合サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
押え金
チップ用ウェッジ
MM20F
32

1個

1,020円

989

( 1,088円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押え金
チップ用ウェッジ
MM20F
40、50

1個

1,020円

989

( 1,088円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シート・敷板
シム
MM20F
40、50

1個

960円

931

( 1,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ネジ・スクリュー
ウェッジ用スクリュー
MM20F
40、50

1個

300円

291

( 320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押え金
チップ用ウェッジ
MM40F
80

1個

810円

785

( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押え金
チップ用ウェッジ
MM40F
100、125

1個

810円

785

( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロケーター
ロケーター
MM40F
80、100、125

1個

2,340円

2,269

( 2,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ネジ・スクリュー
ロケーター用スクリュー
MM40F
100、125

1個

130円

126

( 139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ネジ・スクリュー
ウェッジ用スクリュー
MM40F
80、100、125

1個

300円

291

( 320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レンチ
ロケーター用レンチ
MM40F
80、100、125

1個

1,030円

999

( 1,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レンチ
レンチ/ウェッジ用レンチ
MM20F/MM40F
40、50、80、100、125

1個

160円

155

( 171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先交換式エンドミルタイプホルダー用アクセサリー
シム1種類/シムピン1種類/インサート用ウェッジ4種類/ロケーター1種類/ネジ4種類/レンチ2種類
・チップとホルダーの取付けに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

肩削り用カッター エンドミルタイプ/アーバー取付タイプ用アクセサリー備品

肩削り用カッター エンドミルタイプ/アーバー取付タイプ用アクセサリー備品

    平面削り用カッターアーバー取付タイプ用アクセサリー備品

    平面削り用カッターアーバー取付タイプ用アクセサリー備品

      TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック

      TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック

        DOFEED アーバ BT50

        DOFEED アーバ BT50

          部品

          部品

            ABSシステム

            ABSシステム

              カートリッジ

              カートリッジ

                C輪

                C輪

                  部品 BFTX・BH・CCH・CCH5R

                  部品 BFTX・BH・CCH・CCH5R

                    フェニックスシリーズ スパナ

                    フェニックスシリーズ スパナ

                      フライス用工具備品

                      フライス用工具備品

                        フェニックスシリーズ クーラントキャップボルト

                        フェニックスシリーズ クーラントキャップボルト

                          フェニックスシリーズ クサビ

                          フェニックスシリーズ クサビ

                            メーカー ミスミ ミスミ タンガロイ タンガロイ ダイジェット 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 130円 270円 1,160円 56,240円 773円 10,595円 6,757円 240円 763円 1,220円 - 2,613円 6,284円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   お見積り   1日目   1日目  

                            肩削り用カッター エンドミルタイプ/アーバー取付タイプ用アクセサリー備品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト