(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPALG-75-20-PACK
アルミガラスクロステープ【3個入り】 アルミガラスクロステープ

アルミガラスクロステープ TPALG-75-20-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,521円
税込単価
4,973円

【特長】・アルミ箔とガラスクロスを貼り合わせた支持体に、初期接着力に優れたゴム...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.25
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    30.40N/25mm
  • はく離材:
  • 引張強度(N/mm):
    774.7

型番

TPALG-75-20-PACK 解除

Loading...

TPALG-75-20-PACK の仕様・寸法情報

外形図

製品特長・仕様

型番内容量幅(mm)長さ(m)厚み(mm)粘着力引張強度粘着剤剥離紙
TPALG-50-20-PACK3個入り50200.2530.40N/25mm774.7N/mmゴム系あり
TPALG-75-20-PACK3個入り75
TPALG-100-20-PACK3個入り100

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TPALG-75-20-PACK

TPALG-75-20-PACK

75

1パック

3個入り

4,521( 4,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ箔とガラスクロスを貼り合わせた支持体に、初期接着力に優れたゴム系粘着剤を塗布した製品です。
・テープの強度が強い製品です。
・使用温度範囲は、一般的に0℃~80℃です。

TPALG-75-20-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミガラスクロステープの型番TPALG-75-20-PACKのページです。
型番TPALG-75-20-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミガラスクロステープ

アルミガラスクロステープ

    アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

    アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ

      AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

      AG-205-5010 アルミガラスクロステープ 幅 50mm(強粘着)

        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

        アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ

          スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

          スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

            50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

            50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

              50mmx5.0m 防水アルミテープ

              50mmx5.0m 防水アルミテープ

                アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                  アルミテープ No.721

                  アルミテープ No.721

                    J3160・J3170 銅箔テープ

                    J3160・J3170 銅箔テープ

                      防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                      防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                        アルミテープブロンズ J3950

                        アルミテープブロンズ J3950

                          No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

                          No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

                            メーカー ミスミ 寺岡製作所 日東エルマテリアル 寺岡製作所 スリーエムジャパン エスコ エスコ ミスミ オカモト nitoms nitoms nitoms マクセルスリオンテック
                            通常価格 3,015円 536円 1,068円 536円 1,482円 1,880円 1,710円 3,675円 1,975円 2,156円 1,846円 44,100円 69,585円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目~  
                            テープ長さ(m) 20 - 10 - 3.17 10 5 50 - 5 - 7 50
                            テープ厚(mm) 0.25 0.1 0.18 0.1 0.125 0.1 0.5 - 0.1 0.08 - 0.1 0.095
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系
                            粘着力 30.40N/25mm 22.06N/25mm 12.4N/10mm 22.06N/25mm 4.5N/10mm 5.9N/10mm 10.88N/10mm - 11.8N/25mm 4.68N/10mm - 15N/25mm 4.51N/10mm
                            はく離材 - - - - - - - - - - -

                            アルミガラスクロステープのレビュー

                            評価 3.9 平均満足度:3.9 10件のレビュー
                            配管・保温補修用に
                            評価 4.0満足度:4.02023/10/05
                            保温材などの補修、固定用に購入。
                            ガラスクロスが入っているので強度が良く
                            張り付きも良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            壁や天井の補修
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/11
                            粘着力も強く、ハサミで簡単に切ることが出来ます。強度も充分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケースの補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            割れたアルミやプラスチックケースの補修に使用しています。丈夫です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            断熱後の固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/26
                            他社のものを購入していましたが、ミスミのほうが安かったので購入してみました。以前使用していたものと同様の粘度・強度がありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管接続部の補強に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/19
                            1年前に購入してもらい、粘度・強度共に強力だった為、再購入しました。以前使用した所も剥がれた様子は無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPALG-100
                            TPALG-100-20-PACK
                            TPALG-50
                            TPALG-50-20-PACK
                            TPALG-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            6,027円

                            ( 6,630円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            3,015円

                            ( 3,317円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました