(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック 150㎏タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ラック 150㎏タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
9,722円 ~ 41,309円  特別価格 
税込価格
10,694円 ~ 45,440円  特別価格 

高い汎用性と高い経済性を備えた軽量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

型番

未確定576件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
柱芯間口(mm)
設置間口(mm)
有効間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
連結型追加(2本支柱)
890
600
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

19,200( 21,120円 )

1日目

5
単体型
890
600
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

22,232( 24,455円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
890
600
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

21,878( 24,066円 )

1日目

6
単体型
890
600
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

24,896円

24,149

( 26,564円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
890
450
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

17,163( 18,879円 )

1日目

5
単体型
890
450
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

20,195( 22,215円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
890
450
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

19,431( 21,374円 )

1日目

6
単体型
890
450
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

22,461( 24,707円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
890
300
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

14,378( 15,816円 )

1日目

5
単体型
890
300
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

17,394( 19,133円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
890
300
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

16,061( 17,667円 )

1日目

6
単体型
890
300
2400
グリーン
890
930
850
1台

1個

19,077( 20,985円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1190
600
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

22,815( 25,097円 )

1日目

5
単体型
1190
600
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

25,830円

25,055

( 27,561円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1190
600
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

26,058円

25,276

( 27,804円 )

1日目

6
単体型
1190
600
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

29,090円

27,635

( 30,399円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1190
450
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

20,195( 22,215円 )

1日目

5
単体型
1190
450
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

23,211( 25,532円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1190
450
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

22,920( 25,212円 )

1日目

6
単体型
1190
450
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

25,952円

25,173

( 27,690円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1190
300
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

17,102( 18,812円 )

1日目

5
単体型
1190
300
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

20,134( 22,147円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1190
300
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

19,200( 21,120円 )

1日目

6
単体型
1190
300
2400
グリーン
1190
1230
1150
1台

1個

22,232( 24,455円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1490
600
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

28,448円

27,310

( 30,041円 )

1日目

5
単体型
1490
600
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

31,479円

29,905

( 32,896円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1490
600
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

32,704円

30,741

( 33,815円 )

1日目

6
単体型
1490
600
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

35,719( 39,291円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1490
450
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

24,665円

23,925

( 26,318円 )

1日目

5
単体型
1490
450
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

27,697円

26,589

( 29,248円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1490
450
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

28,157円

27,030

( 29,733円 )

1日目

6
単体型
1490
450
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

31,189円

29,629

( 32,592円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1490
300
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

19,552( 21,507円 )

1日目

5
単体型
1490
300
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

22,570( 24,827円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1490
300
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

21,986( 24,185円 )

1日目

6
単体型
1490
300
2400
グリーン
1490
1530
1450
1台

1個

25,018円

24,267

( 26,694円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1790
600
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

33,225円

31,231

( 34,354円 )

1日目

5
単体型
1790
600
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

36,241( 39,865円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1790
600
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

38,277円

35,597

( 39,157円 )

1日目

6
単体型
1790
600
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

41,309円

38,004

( 41,804円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1790
450
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

28,278円

27,146

( 29,861円 )

1日目

5
単体型
1790
450
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

31,296円

29,731

( 32,704円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1790
450
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

32,352円

30,410

( 33,451円 )

1日目

6
単体型
1790
450
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

35,368( 38,905円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1790
300
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

24,024( 26,426円 )

1日目

5
単体型
1790
300
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

27,054円

25,971

( 28,568円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1790
300
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

27,224円

26,135

( 28,749円 )

1日目

6
単体型
1790
300
2400
グリーン
1790
1830
1750
1台

1個

30,255円

28,742

( 31,616円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
890
600
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

12,571( 13,828円 )

1日目

3
単体型
890
600
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

14,315( 15,747円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
600
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

15,251( 16,776円 )

1日目

4
単体型
890
600
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

16,997( 18,697円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
890
450
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

11,345( 12,480円 )

1日目

3
単体型
890
450
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

13,091( 14,400円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
450
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

13,612( 14,973円 )

1日目

4
単体型
890
450
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

15,357( 16,893円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
890
300
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

9,722( 10,694円 )

1日目

3
単体型
890
300
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

11,468( 12,615円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
300
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

11,406( 12,547円 )

1日目

4
単体型
890
300
1200
アイボリー
890
930
850
1台

1個

13,152( 14,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い汎用性と高い経済性を備えた軽量ラックです。
【特長】
・耐荷重は棚1段当たり150Kg
・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック 150㎏タイプ

軽中量ラック 150㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

      軽中量ラック 300㎏タイプ

      軽中量ラック 300㎏タイプ

        軽中量ラック 500㎏タイプ

        軽中量ラック 500㎏タイプ

          軽中量ラック 250㎏タイプ

          軽中量ラック 250㎏タイプ

            軽中量棚 TLA型用追加棚板

            軽中量棚 TLA型用追加棚板

              軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

              軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

                軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

                軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 9,722円 10,411円 14,378円 15,296円 13,443円 2,885円 19,545円 16,186円 20,453円 37,121円 24,387円 35,155円 42,181円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            均等積載量(kg/段) 150 200 300 500 250 150 150 150 150 300 450 450 600
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - - - - - - - -

                            軽中量ラック 150㎏タイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 22件のレビュー

                            高評価レビュー

                            サンプルの整理棚として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            ボルトレスなので組み立ては簡単ですが、一部フック形状が潰れている場合がありマイナスドライバー等で広げる必要があるかもしれません。
                            工具としては、カッター・マイナスドライバー・樹脂・ゴムハンマーがあれば簡単に組み立てられます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具類置き場として
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/25
                            工具類箱などを棚に置くことで整理整頓でき良いと思いました。
                            今回はキャンペーン中だった為、お値打ちで購入できました。
                            ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンプルの整理棚として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            ボルトレスなので組み立ては簡単ですが、一部フック形状が潰れている場合がありマイナスドライバー等で広げる必要があるかもしれません。
                            工具としては、カッター・マイナスドライバー・樹脂・ゴムハンマーがあれば簡単に組み立てられます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            書類保管
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/22
                            工具不要で組み立てられ、強度は十分と感じる。
                            組立の説明書がイマイチ判りにくく、棚板を何処に載せるか悩んだ。一番上の段(天板)も1段とカウントする様なので、注文時には注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料の保管
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/02
                            キャンペーン中だったので、安く購入できました。
                            ボルトを使わない構造になっていますが、組み立てには少しコツや慣れが必要だと感じました
                            組み立て時、部品を他の部品の穴に差し込む部分が、少し合っていなかったので、ハンマーで調整が必要でした。
                            使い勝手には満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            格安かつ質実剛健
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/21
                            書類など比較的軽い物品の整理に、サイズ展開が多いため
                            非常に重宝しました。

                            ボルトレスですが各部の剛性もかなり良く、
                            価格以上の価値があると感じました。

                            ただ表面の塗装はキズが付きやすく、ちょっと機械をずらした
                            だけで削れてしまいましたので、美観や耐久性(サビの発生等)
                            の点では多少の不満と不安は残ります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。
                            Q 一番上と一番下の棚板は高さを調整できますか?
                            A
                            一番上と一番下の棚板について強度の関係から、高さ調整はできません。それぞれ一番上と一番下に取り付ける必要があります。これ以外の棚板については50mmピッチで高さ調整が可能です。
                            Q 支柱の床側にキャップは付きますか?
                            A
                            はい、支柱の床側に取り付けるベースキャップ4個(連結型は2個)が付属します。
                            Q ベースキャップの材質を教えてください。
                            A
                            ベースキャップの材質はゴムです。
                            Q FWS1812S05Tの納品時の梱包形態、寸法、質量などを教えてください。
                            A
                            FWS1812S05Tを1台お届けの場合、梱包数は5、各梱包の部材、寸法と質量の目安は次のようになります。支柱(1860×110×55mm、11.4kg)、ビーム(1210×152×80mm、6.8kg)、棚板 その1(1175×350×80mm、15.2kg)、棚板 その2(1175×350×40mm、3.8kg)、棚受けセット(310×245×95mm、4.8kg)。なお、複数台をお届けの場合は梱包数が台数×5とはならない可能性があります。また、梱包資材などの都合により梱包数、寸法や質量が変更される可能性があることをご了承ください。

                            その他のよくあるご質問(4件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました