(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットホルダ台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットホルダ台

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,538円 ~ 3,843円
税込価格
1,692円 ~ 4,227円

スタンダードなマグネットホルダ台。【仕様】・取付ねじ穴寸法:M8×1.25また...

詳細情報を確認する

  • ハンドル有無:
  • 商品タイプ:
    マグネットベース
  • 幅(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    55
  • 磁石種類:
    その他
  • 形状:
    角形
  • ねじ穴有無:
  • ねじ穴深さ(mm):
    7

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

寸法図

MGBSHLD-60

MGBSHLD-80

MGBSHLD-100

MGBSHLD-130



 
                                                                                                                            
型番奥行(L)幅(W)高(H)
MGBSHLD-60605055
MGBSHLD-80605055
MGBSHLD-100735055
MGBSHLD-1301175055

単位:mm

 

 

吸着面

※赤線の部分が吸着面です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
取付ねじ穴寸法
奥行(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
M8×1.25
60
1000

1個

1,538( 1,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

800
M8×1.25
60
1000

1個

1,673( 1,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
M8×1.25
73
1300

1個

2,296( 2,526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1300
M10×1.25
117
2000

1個

3,843( 4,227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードなマグネットホルダ台。
【仕様】
・取付ねじ穴寸法:M8×1.25またはM10×1.25(型番により異なる)
・マグネット吸着力:600~1,300N(型番により異なる)
・ねじ穴深さ:7mm

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットホルダ台

マグネットホルダ台

    ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット

    ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット

      ダイヤモンドドレッサー 保持用

      ダイヤモンドドレッサー 保持用

        手元微動送り付オンオフマグネット

        手元微動送り付オンオフマグネット

          小型マグネットベース [MMG-G]

          小型マグネットベース [MMG-G]

            αマグネットホルダ台

            αマグネットホルダ台

              プッシュボタン式オンオフマグネット

              プッシュボタン式オンオフマグネット

                オンオフマグネット

                オンオフマグネット

                  マグネットベース

                  マグネットベース

                    フレキシブルホルダ MPVシリーズ

                    フレキシブルホルダ MPVシリーズ

                      ホルダーベース

                      ホルダーベース

                        マグネットベース ハンドル付

                        マグネットベース ハンドル付

                          αマグネットホルダ ハンドル付 吸着力800N・1300N

                          αマグネットホルダ ハンドル付 吸着力800N・1300N

                            メーカー ミスミ ノガ・ウォーターズ ミスミ ノガ・ウォーターズ ミスミ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ニューストロング アズワン テクノプラン ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 1,538円 11,340円 2,970円 7,244円 3,498円 2,612円 3,300円 2,883円 1,876円 29,649円 2,767円 1,804円 4,369円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ハンドル有無 - - - - - - -
                            商品タイプ マグネットベース マグネットベース - マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース - マグネットベース マグネットベース マグネットベース
                            幅(mm) 50 50 50 - 73 - 30 - 50 - - 50 50
                            高さ(mm) 55 55 55 - - - 30 - 55 - - 55 55
                            磁石種類 その他 - - - - - - - - - - - -

                            マグネットホルダ台のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 27件のレビュー

                            高評価レビュー

                            昇降ポールのベース台
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/30
                            ポールを上下しながら切削する治具を制作しましたが、そのベースとして使用しています。
                            強力な磁力で、ガッチリ固定出来ます。
                            類似製品と比較しても非常に安価で、製品精度も良く、十分な性能を発揮してくれました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            昇降ポールのベース台
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/30
                            ポールを上下しながら切削する治具を制作しましたが、そのベースとして使用しています。
                            強力な磁力で、ガッチリ固定出来ます。
                            類似製品と比較しても非常に安価で、製品精度も良く、十分な性能を発揮してくれました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            順送プレスの材料ガイドとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/01
                            順送プレスの材料をガイドするのに使用したり、ローラーフェルトをつけて油塗布するのに利用したりと様々なことで重宝しています。
                            C-value商品はコスパがとてもいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械庫内での計測作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/09
                            非常にコストパフォーマンスに優れております。
                            以前に使用していた物が壊れてしまい買い換えましたが
                            使用した感じも他社製品に引けをとりません。

                            今後もリピートすると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スケールの固定用
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/20
                            マグネットホルダーとしての使用ではなく、機械の採寸時にスケールを固定したり、コンベックスの端を止めたりしています。現場での持ち歩きが多く、落とすことも多々あり、ON-OFFレバーがすぐに壊れてしまうので価格が安いとたすかる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルスタンドの予備品として購入
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/13
                            マグネットベースですが、各社いろいろな価格でリリースされていますが、ミスミブランドのこの商品は、コスパに優れていると思います。
                            使用した感じも、他社製と変わりないです。
                            もちろん、しっかりと保持もしてくれます。

                            これは希望ですが、ON-OFFレバー等の保守部品をリリースして欲しいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取り付けねじ穴の深さを教えてください。
                            A
                            約7mmです。天面に対して貫通穴になっていますので、これ以上ねじを入れ込んだ場合、内部のマグネットに干渉してしまうことがありますのでご注意ください。
                            Q 取り付けねじ穴の位置を教えてほしい。
                            A
                            幅、奥行きのそれぞれセンターです。
                            Q マグネットホルダー台「MGHS800」が検索しても見つかりません。
                            A
                            「MGHS800」は本ページに掲載の「MGBSHLD-80」と同等です。かつて2種類がありましたが、MGBSHLD-80に統合しました。
                            Q 底面以外でも吸着が可能ですか?
                            A
                            底面のみ吸着可能です。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました