(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微動送りマグネットベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

微動送りマグネットベース

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,578円
税込単価
2,836円

微動送り付きで微調整も簡単。〔仕様〕・主柱(mm):φ12×176。・支柱(m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    784
  • 測定器取付:
    φ6.5、φ8
  • アリ溝 有無:
  • 取付ねじ:
    M8×1.25
  • 主柱(mm):
    176
  • 支柱(mm):
    150
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 吸着面:
    底面
  • ハンドル有無:

型番

MGBS-BV 解除

Loading...

商品奥行(L)幅(W)高(H)
MGBS-BV605055

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGBS-BV

1個

2,578( 2,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

微動送り付きで微調整も簡単。

〔仕様〕
・主柱(mm):φ12×176。
・支柱(mm):φ10×150。
・主柱取付ねじ:M8×1.25。
・重量(kg):1.5。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微動送りマグネットベースの型番MGBS-BVのページです。
型番MGBS-BVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微動送りマグネットベース

微動送りマグネットベース

    微動送りマグネットベース(アリ溝付)

    微動送りマグネットベース(アリ溝付)

      マグネットベース(三つ穴式)

      マグネットベース(三つ穴式)

        マグネットベース 微動付

        マグネットベース 微動付

          マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

          マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

            マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

            マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

              マグネットベース 標準タイプ

              マグネットベース 標準タイプ

                マグネットベース 標準型

                マグネットベース 標準型

                  普及型マグネットベース微動送り付(星形キャップ)

                  普及型マグネットベース微動送り付(星形キャップ)

                    普及型マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                    普及型マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                      フレキシブルミニマグネットベース

                      フレキシブルミニマグネットベース

                        マグネットベース SBシリーズ

                        マグネットベース SBシリーズ

                          ミニマグネットベース MB-7

                          ミニマグネットベース MB-7

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ ノガ・ウォーターズ ミスミ 新潟精機(SK) ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ アズワン 新潟精機(SK)
                            通常価格 2,578円 2,520円 3,255円 3,841円 4,250円 5,464円 2,069円 3,653円 4,930円 4,231円 4,279円 4,300円 7,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 784 784 784 800 784 800 784 800 800 800 294 - 250
                            測定器取付 φ6.5、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8、φ3/8インチ φ6.5、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8(ゲージの耳でも保護可) φ6、φ8(ゲージの耳でも保護可) φ6、φ8 - φ6、φ8
                            アリ溝 有無 - - - - -
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M5×0.8 - M5×0.8

                            微動送りマグネットベースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            製品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/30
                            微動送りが付いてるのでダイヤルの位置調整がやりやすいです。価格も安く大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の計測
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/26
                            微動送りが付いてるのでダイヤルの位置合わせがやりやすいです。価格も安く納期も早いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/03
                            微動送り付が付いているので、細かい調整ができるので便利です。
                            自社で使う分には、ミスミさんのブランド安価なこの商品で問題はないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルゲージの固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            ダイヤルゲージの固定で使用。磁気が若干弱いようであるが使用上問題は出ていない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました