(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック 250㎏タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ラック 250㎏タイプ

通常価格(税別)
13,443円 ~ 57,954円
税込価格
14,787円 ~ 63,749円

高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。【特長】・耐荷重は棚1段当たり2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

型番

未確定768件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

本品に追加可能なオプションは以下のとおりです。

軽中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:250kg 高さ:1200~1800mm)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:200kg/250kg 高さ:2100~2400mm)
軽中量ラック用 落下防止バー
軽中量ラック用 落下防止ベルト

製品特長・仕様

均等積載量(Kg/段)材質商品タイプ
250スチール中量タイプ(200Kg~500Kg)

連結タイプは単体タイプに追加で取り付ける仕様となっているため、支柱が2本のみとなっております。連結タイプ:型番末尾「R」

商品色

グリーン(一例)

アイボリー(一例)

規格表

高さ1200mm 段数3段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1200mm 段数3段規格表
 

高さ1200mm 段数4段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1200mm 段数4段規格表
 

高さ1500mm 段数3段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1500mm 段数3段規格表
 

高さ1500mm 段数4段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1500mm 段数4段規格表
 

高さ1800mm 段数4段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1800mm 段数4段規格表
 

高さ1800mm 段数5段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1800mm 段数5段規格表
 

高さ1800mm 段数6段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1800mm 段数6段規格表
 

高さ2100mm 段数4段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2100mm 段数4段規格表
 

高さ2100mm 段数5段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2100mm 段数5段規格表
 

高さ2100mm 段数6段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2100mm 段数6段規格表
 

高さ2400mm 段数5段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2400mm 段数5段規格表
 

高さ2400mm 段数6段

軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2400mm 段数6段規格表

外形図

高さ1200mm 段数3段
高さ1200mm 段数4段
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1200mm 段数3段外形図
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1200mm 段数4段外形図
 
高さ1500mm 段数3段
高さ1500mm 段数4段
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1500mm 段数3段外形図
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1500mm 段数4段外形図
 
高さ1800mm 段数4段
高さ1800mm 段数5段
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1800mm 段数4段外形図
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1800mm 段数5段外形図
 
高さ1800mm 段数6段
高さ2100mm 段数4段
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ1800mm 段数6段外形図
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2100mm 段数4段外形図
 
高さ2100mm 段数5段
高さ2100mm 段数6段
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2100mm 段数5段外形図
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2100mm 段数6段外形図
高さ2400mm 段数5段
高さ2400mm 段数6段
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2400mm 段数5段外形図
軽中量ラック 250㎏タイプ 高さ2400mm 段数6段外形図

選定サポート情報

注文方法

F□L1209M03T □に色記号「M」「W」を入力して型番を完成させてください。M=グリーン W=アイボリー

注文例

軽中量ラック 250㎏タイプ 注文例
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
柱芯間口(mm)
設置間口(mm)
有効間口(mm)
設置奥行(mm)
有効奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
連結型追加(2本支柱)
1790
600
1500
グリーン
1790
1830
1750
602
582

1個

25,141( 27,655円 )

1日目

3
単体型
1790
600
1500
グリーン
1790
1830
1750
602
582

1個

27,468( 30,215円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1790
600
1500
グリーン
1790
1830
1750
602
582

1個

30,958( 34,054円 )

1日目

4
単体型
1790
600
1500
グリーン
1790
1830
1750
602
582

1個

33,286( 36,615円 )

1日目

3
連結型追加(2本支柱)
1790
450
1500
グリーン
1790
1830
1750
452
432

1個

22,461( 24,707円 )

1日目

3
単体型
1790
450
1500
グリーン
1790
1830
1750
452
432

1個

24,789( 27,268円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1790
450
1500
グリーン
1790
1830
1750
452
432

1個

27,344( 30,078円 )

1日目

4
単体型
1790
450
1500
グリーン
1790
1830
1750
452
432

1個

29,672( 32,639円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
750
1800
グリーン
890
930
850
752
732

1個

21,404( 23,544円 )

1日目

4
単体型
890
750
1800
グリーン
890
930
850
752
732

1個

23,978( 26,376円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
890
750
1800
グリーン
890
930
850
752
732

1個

25,309( 27,840円 )

1日目

5
単体型
890
750
1800
グリーン
890
930
850
752
732

1個

27,867( 30,654円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
890
750
1800
グリーン
890
930
850
752
732

1個

29,214( 32,135円 )

1日目

6
単体型
890
750
1800
グリーン
890
930
850
752
732

1個

31,771( 34,948円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
900
1800
グリーン
890
930
850
902
882

1個

23,855( 26,241円 )

1日目

4
単体型
890
900
1800
グリーン
890
930
850
902
882

1個

26,412( 29,053円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
890
900
1800
グリーン
890
930
850
902
882

1個

28,341( 31,175円 )

1日目

5
単体型
890
900
1800
グリーン
890
930
850
902
882

1個

30,898( 33,988円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
890
900
1800
グリーン
890
930
850
902
882

1個

32,811( 36,092円 )

1日目

6
単体型
890
900
1800
グリーン
890
930
850
902
882

1個

35,368( 38,905円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
600
1800
グリーン
890
930
850
602
582

1個

18,848( 20,733円 )

1日目

4
単体型
890
600
1800
グリーン
890
930
850
602
582

1個

21,404( 23,544円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
890
600
1800
グリーン
890
930
850
602
582

1個

22,109( 24,320円 )

1日目

5
単体型
890
600
1800
グリーン
890
930
850
602
582

1個

24,665( 27,132円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
890
600
1800
グリーン
890
930
850
602
582

1個

25,372( 27,909円 )

1日目

6
単体型
890
600
1800
グリーン
890
930
850
602
582

1個

27,927( 30,720円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
890
450
1800
グリーン
890
930
850
452
432

1個

16,873( 18,560円 )

1日目

4
単体型
890
450
1800
グリーン
890
930
850
452
432

1個

19,431( 21,374円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
890
450
1800
グリーン
890
930
850
452
432

1個

19,613( 21,574円 )

1日目

5
単体型
890
450
1800
グリーン
890
930
850
452
432

1個

22,171( 24,388円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
890
450
1800
グリーン
890
930
850
452
432

1個

22,339( 24,573円 )

1日目

6
単体型
890
450
1800
グリーン
890
930
850
452
432

1個

24,896( 27,386円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1190
750
1800
グリーン
1190
1230
1150
752
732

1個

24,665( 27,132円 )

1日目

4
単体型
1190
750
1800
グリーン
1190
1230
1150
752
732

1個

27,224( 29,946円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1190
750
1800
グリーン
1190
1230
1150
752
732

1個

29,261( 32,187円 )

1日目

5
単体型
1190
750
1800
グリーン
1190
1230
1150
752
732

1個

31,831( 35,014円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1190
750
1800
グリーン
1190
1230
1150
752
732

1個

33,867( 37,254円 )

1日目

6
単体型
1190
750
1800
グリーン
1190
1230
1150
752
732

1個

36,425( 40,068円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1190
900
1800
グリーン
1190
1230
1150
902
882

1個

27,575( 30,333円 )

1日目

4
単体型
1190
900
1800
グリーン
1190
1230
1150
902
882

1個

30,133( 33,146円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1190
900
1800
グリーン
1190
1230
1150
902
882

1個

32,872( 36,159円 )

1日目

5
単体型
1190
900
1800
グリーン
1190
1230
1150
902
882

1個

35,430( 38,973円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1190
900
1800
グリーン
1190
1230
1150
902
882

1個

38,169( 41,986円 )

1日目

6
単体型
1190
900
1800
グリーン
1190
1230
1150
902
882

1個

40,727( 44,800円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1190
600
1800
グリーン
1190
1230
1150
602
582

1個

22,109( 24,320円 )

1日目

4
単体型
1190
600
1800
グリーン
1190
1230
1150
602
582

1個

24,665( 27,132円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1190
600
1800
グリーン
1190
1230
1150
602
582

1個

26,058( 28,664円 )

1日目

5
単体型
1190
600
1800
グリーン
1190
1230
1150
602
582

1個

28,631( 31,494円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1190
600
1800
グリーン
1190
1230
1150
602
582

1個

30,025( 33,028円 )

1日目

6
単体型
1190
600
1800
グリーン
1190
1230
1150
602
582

1個

32,582( 35,840円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1190
450
1800
グリーン
1190
1230
1150
452
432

1個

19,660( 21,626円 )

1日目

4
単体型
1190
450
1800
グリーン
1190
1230
1150
452
432

1個

22,232( 24,455円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1190
450
1800
グリーン
1190
1230
1150
452
432

1個

22,982( 25,280円 )

1日目

5
単体型
1190
450
1800
グリーン
1190
1230
1150
452
432

1個

25,540( 28,094円 )

1日目

6
連結型追加(2本支柱)
1190
450
1800
グリーン
1190
1230
1150
452
432

1個

26,303( 28,933円 )

1日目

6
単体型
1190
450
1800
グリーン
1190
1230
1150
452
432

1個

28,860( 31,746円 )

1日目

4
連結型追加(2本支柱)
1490
750
1800
グリーン
1490
1530
1450
752
732

1個

29,551( 32,506円 )

1日目

4
単体型
1490
750
1800
グリーン
1490
1530
1450
752
732

1個

32,121( 35,333円 )

1日目

5
連結型追加(2本支柱)
1490
750
1800
グリーン
1490
1530
1450
752
732

1個

35,137( 38,651円 )

1日目

5
単体型
1490
750
1800
グリーン
1490
1530
1450
752
732

1個

37,695( 41,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。
【特長】
・耐荷重は棚1段当たり250Kg
・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により段数や各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック 250㎏タイプ

軽中量ラック 250㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    軽中量ラック 200㎏タイプ

      軽中量ラック 500㎏タイプ

      軽中量ラック 500㎏タイプ

        軽中量ラック 150㎏タイプ

        軽中量ラック 150㎏タイプ

          軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

          軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm

            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

            軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1500mm

              中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

              中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1200mm

                軽中量ラック 300㎏タイプ

                軽中量ラック 300㎏タイプ

                  中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

                  中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1500mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm

                      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                      軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm

                        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                          中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サカエ サカエ サカエ ミスミ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 13,443円 10,411円 15,296円 9,722円 13,953円 14,259円 16,253円 14,378円 16,624円 15,282円 14,718円 30,664円 36,684円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   5日目~   10日目   1日目   10日目   10日目   10日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            均等積載量(kg/段) 250 200 500 150 150 150 200 300 200 200 150 300 300

                            軽中量ラック 250㎏タイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            治具、パーツなどの収納
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/16
                            組み立てがハンマーのみで出来て楽です。塗装もしっかりしていて長持ちしそうです、また天板の中央にもリブがあり垂れないような感じです。天板の板厚が薄く感じたのですが箱に入れて収納するのであれば大丈夫そうです。個別の重量物も乗せたいので次回はこの上のクラスを試してみようとも思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料や暫く使わない工具等の保管
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/26
                            高さ2100mm 奥行き600mmのものを購入しました。ハンマーのみで組立できます(木製やゴム製のハンマーがないと組立が難しいかもしれません)。普段事務用で使っている棚よりずっとしっかりとした作りです。色も2色選べます。高さがありますが、アイボリーで圧迫感が少ないので部屋が窮屈になりすぎない感じがします。また、延長して接続することもできるようです。特に重いものを載せる場合にはこれよりも積載量の多いラックを選定された方がよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出荷品用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            組立が簡単でした。組立時間も1時間ほどでできたため、良かったです。
                            値段も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。
                            Q 一番上と一番下の棚板は高さを調整できますか?
                            A
                            一番上と一番下の棚板について強度の関係から、高さ調整はできません。それぞれ一番上と一番下に取り付ける必要があります。これ以外の棚板については50mmピッチで高さ調整が可能です。
                            Q 支柱の床側にキャップは付きますか?
                            A
                            はい、支柱の床側に取り付けるベースキャップ4個(連結型は2個)が付属します。
                            Q ベースキャップの材質を教えてください。
                            A
                            ベースキャップの材質はゴムです。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました