(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,186円 ~ 45,000円
税込価格
1,305円 ~ 49,500円

【特長】・産業用イーサネットケーブル・UL対応(AWM20276)・耐環境性:...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐熱
  • 耐油
  • EtherCAT
  • CC-LinkIE
  • CAT6A
  • 10GBASE-T
  • より線
  • 2重シールド
  • 30V

型番

未確定69件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型式表示方法

型番通信-TYPE-シース(外被)--AWGサイズ-対数-長さ
EG6AA(固定)PVBE264P10
EG6AB(可動)PVBK264P100
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」「O:オー」などの
  記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

概要仕様

       
型番販売長シースAWG
サイズ
芯数

対数
導体絶縁体仕上

外径
(mm)
許容・
曲げ半径
電気的特性減衰量
(dB/100m
・20℃)
試験電圧
V/分
概算質量
kg/km
最大
通信
距離
構成
(mm)
外径
(mm)
導体抵抗
(20℃)
静電容量
(1KHz)
特性
インピー
ダンス
(100MHz)
1MHz10MHz
EG6A-A-PV-BE-26-4PBE
(青色)
1~100PVC264P7/0.1616.5仕上
外形
×
6倍
14.8Ω/100m
以下
56nF/km
以下
100±15Ω1.9
以下
5.5
以下
DC
1000V
54kg/1km60m
EG6A-A-PV-H-26-4PH
(灰色)
EG6A-B-PV-BK-26-4PBK
(黒)
10030/0.080.957.0仕上
外形
×
10倍
2.3
以下
6.5
以下
60kg/1km45m
 

構造

EG6A-AEG6A-B
CC-Link IE/EtherCAT対応 産業用イーサネットケーブル CAT6A 2重シールド(より線)UL対応 自由長 LANケーブル 関連画像CC-Link IE/EtherCAT対応 産業用イーサネットケーブル CAT6A 2重シールド(より線)UL対応 自由長 LANケーブル 関連画像

線芯識別表

EG6A-AEG6A-B
CC-Link IE/EtherCAT対応 産業用イーサネットケーブル CAT6A 2重シールド(より線)UL対応 自由長 LANケーブル 関連画像
対No線芯番号識別色
11
2
23
4
35
6
47
8
CC-Link IE/EtherCAT対応 産業用イーサネットケーブル CAT6A 2重シールド(より線)UL対応 自由長 LANケーブル 関連画像
対No線芯番号識別色
11
2
23
4
35
6
47
8
商品仕様を表示

型番リスト

型番
ケーブル外径(mm)
全長(m)
ケーブル規格
ケーブル外径詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.0~6.9
[灰・ライトグレー] 灰
36
CAT6A固定用
6.5
10

1個

21,672( 23,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.0~6.9
[灰・ライトグレー] 灰
37
CAT6A固定用
6.5
10

1個

22,274( 24,501円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.0~6.9
[灰・ライトグレー] 灰
38
CAT6A固定用
6.5
10

1個

22,876( 25,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.0~6.9
[灰・ライトグレー] 灰
39
CAT6A固定用
6.5
10

1個

23,478( 25,826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.0~6.9
[灰・ライトグレー] 灰
40
CAT6A固定用
6.5
10

1個

24,080( 26,488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.0~6.9
[灰・ライトグレー] 灰
50
CAT6A固定用
6.5
10

1個

29,200( 32,120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.0~6.9
[灰・ライトグレー] 灰
60
CAT6A固定用
6.5
10

1個

35,040( 38,544円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.0~6.9
[灰・ライトグレー] 灰
100
CAT6A固定用
6.5
10

1個

45,000( 49,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.0~7.9
100
CAT6A可動用
7
-

1個

41,100( 45,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業用イーサネットケーブル
・UL対応(AWM20276)
・耐環境性:耐油・耐熱
・耐ノイズ性:重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定
・10GBASE-T対応
・対応規格:CC-Link IEフィールドネットワーク、EtherCAT



・CAT6A可動線(型式:EG6A-B)のCC-Link規格が未取得。
・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。
電気用品安全法を取得しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

    CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

    CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

      PROFIBUS用ケーブル

      PROFIBUS用ケーブル

        産業用イーサネットケーブル PNET PROFINET&EtherCAT用

        産業用イーサネットケーブル PNET PROFINET&EtherCAT用

          産業用イーサネットケーブル IETP

          産業用イーサネットケーブル IETP

            CC-Link IE Field用ケーブル CS-IE

            CC-Link IE Field用ケーブル CS-IE

              CC-Link IE Field用ケーブル CCNC-IEF

              CC-Link IE Field用ケーブル CCNC-IEF

                固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

                固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

                  PROFIBUSケーブル PFNC

                  PROFIBUSケーブル PFNC

                    CAN-BUSケーブル CANC

                    CAN-BUSケーブル CANC

                      産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

                      産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

                        メーカー ミスミ ミスミ 大電 JMACS(日本電線工業) JMACS(日本電線工業) 大電 JMACS(日本電線工業) 大電 JMACS(日本電線工業) JMACS(日本電線工業) 倉茂電工
                        通常価格 1,186円 441円 731円 37,603円 4,371円 1,476円 56,047円 705円 4,037円 3,638円 80,521円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                        カテゴリ CAT6A CAT5e その他 その他 CAT5e CAT5e その他 その他 その他 その他 CAT5e
                        シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP
                        シールド詳細 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド
                        FAネットワーク規格 CC-LINK IE / EtherCAT CC-LINK IE / EtherCAT PROFIBUS EtherCAT / PROFINET - CC-LINK IE CC-LINK IE CC-LINK PROFIBUS その他規格 CC-LINK
                        代表規格 UL UL UL UL CSA(cUL) UL UL - - - UL / CSA(cUL)

                        CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました