(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

3M製ケーブルとプラグを採用。非常に柔らかく取り回しもラクラク!長さフリー対応...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 耐熱
  • 柔軟
  • 耐油
  • CAT5
  • EtherCAT
  • PROFINET
  • 2重シールド

(i)ご注意

  • 【仕様について】
    製品の品質管理体制強化のためハーネスのケーブル部分にラベルを装着いたします。ラベル装着後もRoHS2対応品となります。 本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    変更時期:2023年9月1日以降出荷分
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象型番:固定長の0.2m~0.9m品を除く本ページに記載の全型番
  • コネクタ向き(上上・上下)の指定は、1m未満での対応となります。芯線の撚りの影響で±45°程度のズレが生じる可能性もございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型番-結線--指定長(m) : 0.2 ~100
NWYEP-STPS4YL1
 
型番指定長(m)コネクタ向き外形図結線
NWYEP-STP-S4-YL 0.2~100
0.1m毎に指定可能
CN1/CN2 同じ向きストレート黄色
NWYEP-STP-C4-YL クロス
NWYEP-STP-S4R-YL 0.2~0.9 ※1
0.1m毎に指定可能
CN1/CN2 上下 ※2 ストレート
NWYEP-STP-C4R-YL クロス

※1:コネクタ向きの指定は、1m未満の加工での対応となります。
※2:ケーブルの撚り戻りにより、45度程度のずれが生じる可能性がございます。

 

外形図

外形図①関連画像:【コネクタ向きCN1:上、CN2:上】
外形図②※モジュラプラグ向きの指定は0.2~0.9mまでです。
関連画像:【コネクタ向きCN1:下、CN2:上】

 

3M製産業用イーサネットケーブル 型番置換表

メーカー推奨型番 長さ ミスミ型番
3RHS4-1100-0.25M0.25NWYEP-STP-S4-YL-0.3 ※0.3mです
3RHS4-1100-0.5M0.5NWYEP-STP-S4-YL-0.5
3RHS4-1100-1M1NWYEP-STP-S4-YL-1
3RHS4-1100-2M2NWYEP-STP-S4-YL-2
3RHS4-1100-3M3NWYEP-STP-S4-YL-3
3RHS4-1100-4M4NWYEP-STP-S4-YL-4
3RHS4-1100-5M5NWYEP-STP-S4-YL-5
3RHS4-1100-6M6NWYEP-STP-S4-YL-6
3RHS4-1100-7M7NWYEP-STP-S4-YL-7
3RHS4-1100-8M8NWYEP-STP-S4-YL-8
3RHS4-1100-9M9NWYEP-STP-S4-YL-9
3RHS4-1100-10M10NWYEP-STP-S4-YL-10
3RHS4-1100-15M15NWYEP-STP-S4-YL-15
3RHS4-1100-20M20NWYEP-STP-S4-YL-20
3RHS4-1100-30M30NWYEP-STP-S4-YL-30
3RHS4-1100-40M40NWYEP-STP-S4-YL-40
3RHS4-1100-50M50NWYEP-STP-S4-YL-50
3RHS4-1100-60M60NWYEP-STP-S4-YL-60
3RHS4-1100-70M70NWYEP-STP-S4-YL-70
3RHS4-1100-80M80NWYEP-STP-S4-YL-80
3RHS4-1100-90M90NWYEP-STP-S4-YL-90
3RHS4-1100-100M100NWYEP-STP-S4-YL-100

 

公差

 最長最短
長さ(m)~1m未満1~4m未満4m以上
公差+30mm+50mm+3%指定長と同じ

 

結線

 

概要仕様

ケーブル導体より線
外径6.1mm
シールドアルミ箔+編組
導体サイズAWG22
最小曲げ半径ケーブル直径×4倍
通信規格802.3
(100Base-TX)
結線タイプストレート/クロス
使用温度範囲0~70℃

型番リスト

型番
長さ(m)
結線
コネクタ向き
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2 ~ 100
クロス
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

-( - )

3日目

0.2 ~ 0.9
クロス
上下(CN1/CN2)
10

1個

-( - )

3日目

0.2
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

3,409( 3,750円 )

3日目

0.3
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

3,469( 3,816円 )

3日目

0.4
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

3,539( 3,893円 )

3日目

0.5
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

3,599( 3,959円 )

3日目

0.6
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

3,669( 4,036円 )

3日目

0.7
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

3,730( 4,103円 )

3日目

0.8
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

3,810( 4,191円 )

3日目

0.9
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

3,859( 4,245円 )

3日目

0.2 ~ 100
ストレート
同じ向き(CN1/CN2)
10

1個

-( - )

3日目

0.2 ~ 0.9
ストレート
上下(CN1/CN2)
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3M製ケーブルとプラグを採用。非常に柔らかく取り回しもラクラク!長さフリー対応です。

(i)ご注意

  • 【仕様について】
    製品の品質管理体制強化のためハーネスのケーブル部分にラベルを装着いたします。ラベル装着後もRoHS2対応品となります。 本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    変更時期:2023年9月1日以降出荷分
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象型番:固定長の0.2m~0.9m品を除く本ページに記載の全型番
  • コネクタ向き(上上・上下)の指定は、1m未満での対応となります。芯線の撚りの影響で±45°程度のズレが生じる可能性もございます。

EtherCAT、PROFINETに対応可能な産業用LANケーブルです。
●0.2~100mまで、自由に長さを設定いただけます。
●3M社製部材を採用。
  モジュラプラグ : シールド付RJ45コネクタ 3R104-1110-000 AM
  ケーブル        : 産業用ケーブル 79100-IE4P-F1-YE
耐油、耐熱ケーブルです。
●3M製 3RHS4-1100-長さ と同等です。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

    CAT5e STP (単線) LANケーブル

    CAT5e STP (単線) LANケーブル

      CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

      CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

        CAT6 STP (単線) LANケーブル

        CAT6 STP (単線) LANケーブル

          シールドパッチコード

          シールドパッチコード

            CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル

            CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル

              EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル

              EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル

                CAT6 STP (より線) LANケーブル

                CAT6 STP (より線) LANケーブル

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ パンドウイット ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 - 2,990円 - 4,360円 3,050円 - - 550円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  カテゴリ CAT5 CAT5e CAT6 CAT6 CAT6A CAT5e CAT5e CAT6
                  シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP
                  シールド詳細 二重シールド 一重シールド - 一重シールド - 一重シールド 二重シールド 一重シールド
                  ケーブル特性 耐油 / 耐熱 - - - - - 耐油 / 耐熱 / 難燃 -
                  ケーブル導体 より線 単線 単線 単線 - - 単線 より線

                  PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブルのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  PLCと上位(PC)との接続に使いました
                  評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                  PLCと上位(PC)との通信接続に、このストレートのイーサネットケーブル(NWYEP-STP-S4-YL)を使用しています。価格が安かったのでミスミ品を購入しました。すでにお客様先で使われていますが、問題があったという報告は今のところありません。

                  もっと読む 閉じる

                  4が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました