(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
●ケーブルの仕様は、こちらをご確認ください。
●コネクタは3M製 3R104-1110-000 AM です(ミスミ取扱いはございません)。
●PROFINETは、プロフィバス協会の登録商標です。
コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | ケーブルタイプ | 指定長(m) |
FNPN-LN | PP(両端コネクタ付) | B(固定) C(可動) | 0.3~50 0.1m毎に指定可能 |
型番 | FNPN-LN-PP-B/C-長さ シリーズ | 結線図 | ストレート結線(T568B)![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
準拠規格 | IEEE802.3(100Base-TX) | |||||
カテゴリ | CAT5 | |||||
結線タイプ | ストレート | |||||
RoHS | 対応 | |||||
PoE | PoE+ / IEEE 802.3at (モードAのみ) | |||||
保証挿入・挿抜力 | 30N | |||||
ケーブル仕様 | 型番 | PNET/B または PNET/C | ||||
構成 | 二重シールドSTP (アルミ箔+編組シールド) | 外形図 | ![]() | |||
導体 | より線 | |||||
導体サイズ | AWG22 | |||||
外径 | 6.5mm | |||||
最小曲げ半径 | ケーブル直径 x 4倍 | |||||
使用温度範囲 施工温度範囲 保管温度範囲 | -15℃~+75℃ | 公差 | 最長 | ~1m未満 +30mm 1~4m未満 +50mm 4m以上 +3% | ||
保管湿度条件 | 75%RH以下 | 最短 | 全長と同じ | |||
定格電圧 | 60V | プラグ | 型番 | 3R104-1110-000 AM | ||
定格電流 | 1.5A (for single wire) | 材質 | ハウジング | ポリカーボネート | ||
UL style | c(UL)US UL444CM | シールド | 銅合金/Ni | |||
外被 | PVC、耐油・耐熱ビニル | コンタクト | 銅合金/Ni 接点部:下地ニッケルめっき、 金めっき1.27μm以上 結線部:下地ニッケルめっき、スズメッキ | |||
重量 | 60g/m | 使用温度範囲 | -40℃~+70℃(ケーブル除く) ※通電時の温度上昇を含む | |||
ケーブル特性 | 導体抵抗(20℃) | 19.0 Ω / Loop-100m 以下 | 保証挿抜回数 | 750回 | ||
導体抵抗不平衡 | 5% 以下 | 重量 | 4.2g/ヶ | |||
絶縁抵抗 (空中) | 5000MΩ.km 以上 | ケーブル 断面図 | ![]() | |||
耐電圧 (空中AC) | 700V / 1分 | |||||
静電容量 (1kHz) | 5.6nF/100m 以下 | |||||
静電容量不平衡 | 330pF / 100m 以下 | |||||
特性インピーダンス (1-100MHz) | 100Ω±15% | |||||
伝搬遅延時間 (1-100MHz) | (534+36/√f) ns/100m 以下 | |||||
伝搬遅延時間差 | 45 ns/100m 以下 |
通信特性*1
項目 | 挿入損失 Insertion Loss dB以下/50m *2 | 反射減衰量 Return Loss dB以上 | 近端漏話 減衰量 NEXT dB以上 | 遠端減衰対 漏話比 ACRF dB以上 |
---|---|---|---|---|
周波数(MHz) | ||||
1 | 2 | 20 | 65.3 | 63.8 |
4 | 4.1 | 23 | 56.3 | 51.8 |
8 | 5.8 | 24.5 | 51.8 | 45.7 |
10 | 6.5 | 25 | 50.3 | 43.8 |
16 | 8.2 | 25 | 47.2 | 39.7 |
20 | 9.3 | 25 | 45.8 | 37.8 |
25 | 10.4 | 24.3 | 44.3 | 35.8 |
31.25 | 11.7 | 23.6 | 42.9 | 33.9 |
62.5 | 17 | 21.5 | 38.4 | 27.9 |
100 | 22 | 20.1 | 35.3 | 23.8 |
*1 上記はケーブルのみの特性であり、両端コネクタ部の特性がプラスされます。電気設備技術基準の小勢力回路 定格60V 1.5Aを適用。
*2 規格dB以下/50m(保証値)実測値 約100m
型番 |
長さ(m) |
ケーブル特性 |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
耐油 / 耐熱 / 難燃 / 耐屈曲
|
可動用(低速可動部)
| 10 | 1個 | 4,850円(
5,335円
) | 3日目 | |
3
|
耐油 / 耐熱 / 難燃 / 耐屈曲
|
可動用(低速可動部)
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・RJ45コネクタ4芯タイプ(CAT5)のイーサネットケーブルです
・EtherCAT・PROFINET通信に対応。プラグのツメ折れ防止形状により安心して使用可能です
・難燃・耐油・耐ノイズ性を有したケーブルを採用しており、FA環境に適した製品です
・Bケーブルは、オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブルです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針