(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】パンチングメタル-枠付 固定寸法-

【クリーン洗浄品】パンチングメタル-枠付 固定寸法-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • データ量都合でCADデータ表示省略、実物はフレーム内に均一にパンチ穴あり
  • 記載ミスにより、外形図A、B寸法が逆になります。
  • アルミ材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

型式[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PMUTSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PMUT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-PMUT電解研磨+精密洗浄
SL-PMSTA5052脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PMST精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式ABT
SL-PMUT2003000.6
型式選択P開孔率(%)質量¥基準単価 1~50枚
(g)
ABT(参考値)SL-PMUTSH-PMUTSHD-PMUT
SL-PMUT2003000.6940.31721,8602,1602,660
SH-PMUT
SHD-PMUT3004003442,6402,9403,440
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式選択P開孔率(%)質量¥基準単価 1~50枚
(g)
ABT(参考値)SL-PMSTSH-PMST
SL-PMST
SH-PMST
2003000.3940.3292,4802,780
30040058
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

追加工

型式ABT(XC・XWC・XAC・XBC)
SL-PMUT2003000.6XCA6.5-F180-G280
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
取付穴4ヶ所追加工
*取付穴4コを追加工します。

XCXC, XWC=穴径選択
F, G=指定1mm単位
指定方法
XC4.5−F50−G40
XWC5.5−F35−G35
[ ! ]穴径選択表
XC4.5 5.5 6.5
XWC
[ ! ]XC+6≦F≦A−XC−6
[ ! ]XC+6≦G≦B−XC−6
[ ! ]XWC+6≦F≦A/2−XWC/2−3
[ ! ]XWC+6≦G≦B/2−XWC/2−3
400
取付穴8ヶ所追加工
*取付穴8コを追加工します。

XWC800
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
取付穴6ヶ所追加工
*A寸方向に取付穴6コを追加工します。

XACXAC, XBC=穴径選択
F, G=指定1mm単位
指定方法
XAC4.5−F76−G55
XBC5.5−F90−G45
[ ! ]穴径選択表
XAC4.5 5.5 6.5
XBC
[ ! ]XAC+6≦F≦A/2−XAC/2−3
[ ! ]XAC+6≦G≦B−XAC−6
[ ! ]XBC+6≦F≦A−XBC−6
[ ! ]XBC+6≦G≦B/2−XBC/2−3
600
取付穴6ヶ所追加工
*B寸方向に取付穴6コを追加工します。

XBC600
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□) ※ステンレス材質品はアルカリ系温純水洗浄を行う場合もございます。清浄度に変更はございません。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
詳細材質
洗浄方法
材質(詳細)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
厚さ T(mm)
取り付け穴有無
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス
SUS304
精密洗浄
SUS304
200
300
0.6
無し
SUS304
10

1個

3,270( 3,597円 )

3日目

ステンレス
SUS304
精密洗浄
SUS304
200
300
0.6
有り
SUS304
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

安価な定型タイプからご選定頂けるタイプです。取付穴8か所まで追加工対応可能です。
標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。
規格外品サービスはこちらをご確認ください。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • データ量都合でCADデータ表示省略、実物はフレーム内に均一にパンチ穴あり
  • 記載ミスにより、外形図A、B寸法が逆になります。
  • アルミ材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

水・油切りとして
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】パンチングメタル-枠付 固定寸法-のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
むしよけ
評価 5.0満足度:5.02023/11/13
現状のプレートがボロボロになってしまったので交換可能なので便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました