(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】スケールプレート

【クリーン洗浄品】スケールプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    クリーン洗浄
  • 材質:
    SUS304
  • 種類:
    スケールプレート
  • 目盛方向:
    横型
  • 厚さ (T)(mm):
    0.5
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■幅8mmタイプ
SL-MEPLSH
SH-MEPLSH


SL-MEPRSH
SH-MEPRSH


SL-MEPCSH
SH-MEPCSH


■幅12mmタイプ (0・50mm単位は赤印字)
SL-MEPLS
SH-MEPLS


SL-MEPRS
SH-MEPRS


SL-MEPCS
SH-MEPCS


[ ! ] ステンレスタイプには接着テープは付いていません。φ3.5x2ヶ所の取付穴があいているので、ねじ止めしてください。
[ ! ] ステンレスタイプに追加工LCを行う場合は、取付穴はカットによってなくなります。追加工HCとの併用をお勧めします。
Type[ M ]材質取付仕様洗浄方法
ゼロ点位置
左端右端中央(振分)洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
8mmSL-MEPLSHSL-MEPRSHSL-MEPCSHSUS304取付穴付脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MEPLSHSH-MEPRSHSH-MEPCSH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
12mmSL-MEPLSSL-MEPRSSL-MEPCS脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MEPLSSH-MEPRSSH-MEPCS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]T寸法が未記載のTypeはT=0.5です。接着テープはNITTO500を使用しています。(テープの厚みは板厚(T)に含まず)

規格表

型式
SL-MEPLSH−200
■スケールプレート 幅12mm ゼロ点左・右タイプ
ゼロ点
位置
型式脱脂洗浄(SL-)精密洗浄(SH-)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeL1~19コ20~2930~1001~19コ20~2930~100
左端SL-MEPLS
SH-MEPLS
1002,2602,1472,0792,7102,5742,493
200
右端SL-MEPRS
SH-MEPRS
1002,2602,1472,0792,7102,5742,493
200
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■スケールプレート 幅8mmタイプ
ゼロ点
位置
型式脱脂洗浄(SL-)精密洗浄(SH-)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeL1~19コ20~2930~1001~19コ20~2930~100
左端SL-MEPLSH
SH-MEPLSH
100
200
2,2402,1282,0832,6902,5552,501
右端SL-MEPRSH
SH-MEPRSH
2,2402,1282,0832,6902,5552,501
中央SL-MEPCSH
SH-MEPCSH
3002,7202,5842,5023,1703,0112,916
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■スケールプレート 幅12mm 中央振分タイプ
ゼロ点
位置
型式SL-MEPCSSH-MEPCS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeL1~19コ20~2930~1001~19コ20~2930~100
中央SL-MEPCS3002,7402,6032,5203,1903,0302,934
SH-MEPCS2,7402,6032,5203,1903,0302,934
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

追加工

型式-(LC・HC)
SL-MEPLSH-LC150
SH-MEPLS-LC155-HC
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例¥/1Code
HC取付穴加工
穴加工目印部に穴加工します。
MEPL□タイプ・MEPR□タイプ・MEPC
□タイプ
φ3.5x2ヶ所の穴加工をします。
[ ! ]LC≧20
[ ! ]L300を超えるものは、
・0~300のものに2ヶ所
・301~のものに2ヶ所
穴加工をします。
[ ! ]L300を超えるLCとの併用
の場合、LC≧320からの対
応となります。
SL-MEPLSH-200-HC200
LC全長カット
全長を1mm単位でカットします。
必要な目盛数字を確認してLCを指定
してください。
全長を指定長さにカットします。
 
ゼロ点位置適用型式基点位置
左端MEPL□タイプゼロ点から
右端MEPR□タイプ
中央MEPC□タイプ
MES
ゼロ点から中央振分
(偶数のみ指定可)
[ ! ]LC≧20
[ ! ]301mm以上のサイズは2本
となります。
[ ! ]ステンレスタイプは全長から
5mmカットした場合取付穴の
跡が残ります。
[ ! ]元のスケールプレートが取付
穴付の場合、LCの長さによ
っては取付穴がなくなったり、
半円になることがあります。
[ ! ]2箇所の取付穴が必要な場合はHCを併用ください。
SL-MEPLSH-LC55200
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
ゼロ点位置
長さ L(mm)
幅(mm)
追加工 全長カット LC(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
精密洗浄
右端
200
12
-
10

1個

2,710( 2,981円 )

3日目

精密洗浄
右端
200
12
-
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】スケールプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スケールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました