(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】ねじりばね

【クリーン洗浄品】ねじりばね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • ばね定数、使用最大角度は、線径が小さい方の値にて表示しております。正しい仕様は規格表をご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】ねじりばね:関連画像
アーム角90°
SL-UA90R (右巻)
SH-UA90R (右巻)
SHD-UA90R (右巻)
SL-UA90L (左巻)
SH-UA90L (左巻)
SHD-UA90L (左巻)
アーム角135°
SL-UA135R (右巻)
SH-UA135R (右巻)
SHD-UA135R (右巻)
SL-UA135L (左巻)
SH-UA135L (左巻)
SHD-UA135L (左巻)
アーム角180°
SL-UA180R (右巻)
SH-UA180R (右巻)
SHD-UA180R (右巻)
SL-UA180L (左巻)
SH-UA180L (左巻)
SHD-UA180L (左巻)
*上記図面は右巻タイプです。[ ! ]ねじりばねは、巻き込み方向にご使用ください。
Type本体材質洗浄方法
アーム角90°アーム角135°アーム角180°
右巻左巻右巻左巻右巻左巻[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-UA90RSL-UA90LSL-UA135RSL-UA135LSL-UA180RSL-UA180LSUS304ーWPB脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-UA90RSH-UA90LSH-UA135RSH-UA135LSH-UA180RSH-UA180L精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-UA90RSHD-UA90LSHD-UA135RSHD-UA135LSHD-UA180RSHD-UA180L電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式nd
SL-UA90R430.5
型式巻数
n
線径
d
アーム長
L・R
ばね定数(トルク)N・mm/deg使用最大角度 deg(度)¥基準単価
Type内径
D
アーム角
90°
アーム角
135°
アーム角
180°
アーム角
90°
アーム角
135°
アーム角
180°
SL-UASH-UASHD-UA
 220.2200.01150.01190.01244140361,2201,5001,660
 0.30.05630.05860.0611262523
 30.20.00880.0090.0093595856
 0.30.04280.04410.0455383635
 40.30.03450.03540.0363525047
 0.40.10540.1080.1108383634
 50.30.02890.02950.0302616058
 0.40.08820.090.092464543
アーム角90°320.3300.03870.04030.042403836
SL-UA90R (右巻)0.40.11990.12480.1301302725
SH-UA90R (右巻)30.30.02950.03040.0314565452
SHD-UA90R (右巻)0.40.09120.0940.097424039
SL-UA90L (左巻)40.40.07360.07550.0774555351
SH-UA90L (左巻)0.50.17560.17990.1845444241
SHD-UA90L (左巻)50.40.06170.0630.0643716866
アーム角135°0.50.14710.15010.1533545351
SL-UA135R (右巻)420.4400.09180.09550.0996393734
SH-UA135R (右巻)0.50.22060.22960.2394292827
SHD-UA135R (右巻)30.40.070.07220.0744565452
SL-UA135L (左巻)0.50.1680.17320.1787424140
SH-UA135L (左巻)40.50.13570.1390.1425575452
SHD-UA135L (左巻)0.60.27630.28310.2903484745
アーム角180°50.50.11380.11610.1185696765
SL-UA180R (右巻)0.60.23150.23630.2413605958
SH-UA180R (右巻)520.5500.17930.18660.19443936341,4001,6801,840
SHD-UA180R (右巻)0.60.36720.38210.3983313027
SL-UA180L (左巻)30.50.13680.14090.1454555251
SH-UA180L (左巻)0.60.27970.28830.2974474442
SHD-UA180L (左巻)40.60.22590.23140.2373605856
([ ! ]ばね定数は、アーム長をL/2、R/2にカットした場合の参考値です。)0.80.69360.71080.7289424140
1N=0.101972kgf50.60.18940.19330.1974757371
1deg=1°(角度)0.80.58110.59310.6056545352
 620.6600.30990.32240.336373634
 0.80.9590.99811.0406262524
 30.60.23630.24360.2512565250
 0.80.72990.75230.7762383635
 40.80.58910.60370.619504847
 1.01.40451.43941.476424039
 50.80.49390.50410.5147636160
 1.01.17651.20081.2262515049

追加工

型式nd(LC・RC・LBC・RBC)  
SL-UA90R430.5LC12−RC15−LBC90−LZ5  
●LC・RC
 12 日目出荷
●LBC・RBC
 14 日目出荷
Alterationsアームカット追加工左アーム曲げ右アーム曲げ
CodeLCRCLBCRBC
Spec.【クリーン洗浄品】ねじりばね:関連画像(右巻きタイプ)
【クリーン洗浄品】ねじりばね:関連画像
(右巻きタイプ)
【クリーン洗浄品】ねじりばね:関連画像
(左巻きタイプ)
【クリーン洗浄品】ねじりばね:関連画像
(左巻きタイプ)
【クリーン洗浄品】ねじりばね:関連画像
アーム長をLC・RCの
長さにカットします。
[ ! ]LC≧3、RC≧3
指定1mm単位
指定方法 LC12
●LBC…曲げの向きを指定(上図参照)
[ ! ]LBC0、LBC90、LBC180、LBC270より選択
●LZ……曲げ位置を指定(1mm単位)
[ ! ]LZ≧3 L-LZ≧3
指定方法 LBC90–LZ10
●RBC…曲げの向きを指定(上図参照)
[ ! ]RBC0、RBC90、RBC180、RBC270より選択
●RZ……曲げ位置を指定(1mm単位)
[ ! ]RZ≧3 R-RZ≧3
指定方法 RBC90–RZ10
¥/1Code5050150150
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
アーム角
内径 D
使用最大角度(deg)
線径 d(φ)
巻数
ばね定数(N・mm/deg)
洗浄方法
追加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アーム角90°(左巻)
φ2
26
0.3
2
0.0563
精密洗浄
10

1個

1,500( 1,650円 )

3日目

アーム角90°(左巻)
φ2
41
0.3
2
0.0115
精密洗浄
10

1個

-( - )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】アーム角90°/135°/180°を右巻と左巻でご用意しております。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • ばね定数、使用最大角度は、線径が小さい方の値にて表示しております。正しい仕様は規格表をご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価50%65%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ねじりばねのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました