(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴

【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

・選択タイプ ・フリー指定タイプ 【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴:関連画像

[ ! ]選択タイプにはねじ元逃げ加工がございません。逃げ加工が必要な場合は、フリー指定タイプで追加工PCをご指定ください。

選択タイプフリー指定タイプ[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
並級精級並級精級
D−0.01
−0.05
Dg6D−0.01
−0.05
Dg6洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-FCBDSRSL-FCBDGSRSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FCBDSRSH-FCBDGSR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-FCBDSRSHD-FCBDGSR電解研磨+精密洗浄
SL-CBDRSL-CBDGRSL-FCBDRSL-FCBDGRSUS303脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CBDRSH-CBDGRSH-FCBDRSH-FCBDGR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-CBDRSHD-CBDGRSHD-FCBDRSHD-FCBDGR電解研磨+精密洗浄
SL-FCBDMRSL-FCBDGMRS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FCBDMRSH-FCBDGMR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-FCBDMRH40~45HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FCBDMRH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-FCBDRHSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
45~50HRC-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FCBDRH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式-L-A-E-F
SL-CBDR6-10      
SH-CBDGR8-12      
SHD-FCBDR6-10-A10-E2.5-F6
■L寸法公差
焼入有無選択タイプフリー指定タイプ
焼入なし+0.15
+0.05
+0.1
0
焼入品+0.2
0
+0.2
0
◦精級タイプ
D公差(g6)
4〜6-0.004
-0.012
8・10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20-0.007
-0.020

*六角穴精級20.1≦L≦30.0洗濯時、
ツバ下逃げ溝とセンター穴があります。

【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴:関連画像
Du(n)
109.81.5
1211.8
1312.8
1513.8
1615.8
1817.8
2019.8

[ ! ]ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。

■選択タイプ
型式L選択AEM×P
(並目)
FBh1C
TypeD
六角穴(並級)
SL-CBDR
SH-CBDR
SHD-CBDR


六角穴(精級)
SL-CBDGR
SH-CBDGR
SHD-CBDGR
45 6 7 863.52.6×0.4540.8220.5
55 6 7 8 10843×0.5612.52.50.5
65 6 7 8 101044×0.781.2330.5
85 6 7 8 9 10 12 20124.55×0.8101.443.51
105 6 7 8 9 10 12 15 201656×1.0121.5541
126 7 8 9 10 12 13 15 201858×1.25121.5541
■フリー指定タイプ
型式L
指定0.1mm単位
A
選択
E
指定0.1mm単位
F
指定1mm単位
M×P
(並目)
Bh1C
TypeD
六角穴(並級)
SL-FCBDSR
SH-FCBDSR
SHD-FCBDSR

SL-FCBDR
SH-FCBDR
SHD-FCBDR

SL-FCBDMR
SH-FCBDMR

SL-FCBDMRH
SH-FCBDMRH

SL-FCBDRH
SH-FCBDRH
六角穴(精級)
SL-FCBDGSR
SH-FCBDGSR
SHD-FCBDGSR

SL-FCBDGR
SH-FCBDGR
SHD-FCBDGR

SL-FCBDGMR
SH-FCBDGMR






 
45.0〜20.068   2.0〜4.03・42.6×0.450.8220.5
5810   3〜63×0.512.52.5
681012  2.5〜4.54〜84×0.71.233
8101216  5〜105×0.81.443.51
105.0~30.012161820 3.0〜5.06〜126×1.01.5541
1216182022248〜128×1.25
1316182022248×1.25
1518202224 10〜1510×1.5
1618202224 11〜1812×1.752.1108
1820222426 12×1.75
20222426  12〜2016×2.02.5
加工条件 [ ! ]E+L≧2×h1+2

追加工

型式-L-A-E-F-(PC)
SL-FCBDR6-13 A10-E3.0-F6-PC
SH-FCBDGR8-17-A12-E3.5-F8-PC
●フリー指定タイプ
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●フリー指定タイプ焼入品
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
Alterationsねじ元逃げ加工ねじ径変更
【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴:関連画像【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴:関連画像
CodePCMC
Spec.ねじ元を逃げ加工します。
M×Pitchgf
M2.6× 0.451.21.9
M3 × 0.52.3
M4 × 0.73.2
M5 × 0.81.44.0
M6 × 1.01.74.8
M8 × 1.256.5
M10 × 1.52.08.2
M12 × 1.752.59.8
M16 × 2.03.013.6
指定方法 MC3
DMC(選択範囲) MC
434       31
5 45      41.2
6  56     51.4
8   68    61.5
10    810   81.5
12・13     1012  101.5
15      12  122.1
16・18     101216 162.5
20     1012    

[ ! ]D寸法と同じMCを選択する場合には、
追加工PCを併用下さい。

[ NG ]六角穴精級タイプには適用不可。
¥/1Code200200
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
軸径 D(mm)
軸公差
ねじ径
材質
詳細材質
硬度
表面処理
洗浄方法
精度
L寸選択(mm)
詳細材質
詳細硬度
A(mm)
E(mm)
F(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
並級(-0.01/-0.05)
2.6
ステンレス
SUS303
焼入れなし
なし
精密洗浄
並級(-0.01/-0.05)
6
SUS303
焼入れなし
-
-
-
SUS303
-
-
10

1個

1,390( 1,529円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
並級(-0.01/-0.05)
2.6
ステンレス
SUS303
焼入れなし
なし
精密洗浄
並級(-0.01/-0.05)
6
SUS303
焼入れなし
-
-
-
SUS303
-
-
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■選択タイプ
D¥基準単価
並級精級
SL-CBDRSH-CBDRSHD-CBDRSL-CBDGRSH-CBDGRSHD-CBDGR
41,2201,6501,6801,3501,5301,650
51,2801,7101,7401,4401,6201,740
61,3201,7501,7801,4801,6601,780
81,4001,8301,8601,5801,7601,880
101,4801,9101,9401,6901,8701,990
121,5001,9301,9601,7201,9002,020
■フリー指定タイプ
D¥基準単価
並級精級
SL-FCBDSR
SL-FCBDR
SH-FCBDSR
SH-FCBDR
SHD-FCBDSR
SHD-FCBDR
SL-FCBDMRSH-FCBDMRSL-FCBDMRHSH-FCBDMRHSL-FCBDRHSH-FCBDRHSL-FCBDGSR
SL-FCBDGR
SH-FCBDGSR
SH-FCBDGR
SHD-FCBDGSR
SHD-FCBDGR
SL-FCBDGMRSH-FCBDGMR
41,3201,7501,7801,2701,5702,1602,4602,7803,0801,4901,7901,9701,5201,820
51,4801,9101,9401,4201,7202,5102,8103,3103,6101,6901,9902,1701,7302,030
61,6602,0902,1201,5801,8802,9003,2003,8704,1701,9202,2202,4001,9502,250
81,7602,1902,2201,6701,9703,0903,3904,1404,4402,0602,3602,5402,0702,370
101,9002,3302,3601,8202,1203,4203,7204,6404,9402,2502,5502,7302,2602,560
122,1402,5702,6002,0402,3403,9404,2405,4105,7102,5502,8503,0302,5402,840
132,4602,8902,9202,3402,6404,6104,9106,4206,7202,8503,1503,3302,8103,110
152,5903,0203,0502,4702,7704,8905,1906,8407,1403,1403,4403,6203,0803,380
162,7903,2203,2502,7603,0605,1305,4306,9507,2503,4003,7003,8803,3503,650
183,1203,5503,5803,0503,3505,5705,8707,3407,6403,8304,1304,3103,7504,050
203,6204,0504,0803,5203,8206,3106,6108,3608,6604,4904,7904,9704,3404,640
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
●選択タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45~910〜1415〜1920〜5051以上
値引率基準単価20%30%35%40%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●フリー指定タイプ 並級
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1213~1920〜4950~200201~300301以上
値引率基準単価10%20%28%30%33%お見積り
出荷日通常+1日+3日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●フリー指定タイプ 精級
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1213~1920〜4950以上
値引率基準単価10%20%28%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●選択タイプ
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●フリー指定タイプ 並級
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●フリー指定タイプ 精級
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●フリー指定タイプ焼入品
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

支点用段付ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました