(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆剤 -気化性タイプ-

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆剤 -気化性タイプ-【6個入り】

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
11,400円
税込単価
12,540円

使用温度範囲が-10~80の油を全く含まない気化性タイプの防錆剤です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スプレー
  • 用途:
    防錆剤
  • 内容量:
    1ケース(420ml×6本)

型番

6PACK-RST-VP420 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

物質名構成比(%・PPM)
脂肪酸アミン5%
イソオクタン30%
LPG65%

規格表

型 式
Type容量(ml)
6PACK-RST-VP420420ml×6本

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 

タイプ液色特長使用温度
範囲(℃)
洗浄主成分
スプレー無色油を全く含まない防錆剤です。
油の付着や成形中の油のにじみだしを極度にきらう金型や、
一時的に防錆し、すぐに成形を再開したい場合にご使用ください。
-10~80脂肪酸アミン

納期

通常出荷日: 4日目

仕様・概要

■仕様●塗布後、液状成分は揮発し、粉末防錆成分(白色)が残留する防錆剤です。
●油脂類を全く使用していないので、油膜ができません。
●粉末防錆成分はエアブローで除去できます。
■使用方法●洗浄剤で成形面を洗浄し、乾燥してから満遍なくスプレーします。
●塗布後、金型を閉じた状態で置くかビニールカバーで成形面を包み込むようにすると防錆効果が持続します。
■使用上の注意●‌鉄鋼材料用の防錆剤です。
●‌アルミ合金の金型には使用しないでください。
●‌長期防錆の際は本品塗布後ビニールシート等で金型を密閉してください。
●‌多量に塗布するとエアーベント等の詰まりの原因となりますのでご注意ください。
●‌高温下での保管は防錆硬化が減少します。
外形図を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプスプレー用途防錆剤
内容量1ケース(420ml×6本) - -

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6PACK-RST-VP420

1ケース(420ml×6本)

1パック

6個入り

11,400( 12,540円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

使用温度範囲が-10~80の油を全く含まない気化性タイプの防錆剤です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆剤 -気化性タイプ-の型番6PACK-RST-VP420のページです。
型番6PACK-RST-VP420に関する仕様情報を記載しております。

防錆剤 -気化性タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト