(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-【6個入り】

通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

ガス・ヤニに洗浄成分が浸透、剥離するため、頑固な汚れにも対応します。高温成形樹...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    洗浄剤
  • 内容量:
    1ケース(420ml×6本)

型番

6PACK-M-HIDEP420 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6PACK-M-HIDEP

成分スペック
物質名構成比(%・PPM)
複素環状化合物20~30%
グリコールエーテル類10~20%
脂肪族炭化水素1~5%
ジメチルエーテル50~60%

規格表

型 式
Type内容量
6PACK-M-HIDEP420ml×6本

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

タイプ液色特長使用温度
範囲(℃)
洗浄主成分
スプレー無色~
淡黄色透明
成形中に生じた頑固なヤニ、タ-ル等の
汚れを金型から除去する専用除去剤です。
常温~80℃複素環状化合物

納期

通常出荷日: 5日目
 

仕様・概要

■仕様 ●ガス・ヤニに洗浄成分が浸透、剥離するため、頑固な汚れにも対応します。
●特にPOM、PPS、PET、PA、PBT、難燃ABS、PC、PP、PEEK等の成形で発生するガス・ヤニ汚れに効果発揮します。
●高温成形樹脂のガス・ヤニには型温を上げて洗浄すると効果的です(温度上限:80℃)。
  
   
■使用方法●遅乾性の為、成形時使用の場合は先ずウェスへスプレー行い、量調節の上で金型へ塗布・洗浄ください。
●洗浄後、まだ表面が湿っている状態の時に数ショット打ち捨てし付着物を除去ください。
●付着物がこびりついている場合は塗布時に5~10分程度、本剤を浸透させ洗浄下さい。
●常温~80℃の範囲でご使用ください。
■使用上の注意●‌油や離型剤が多量に付着している場合は先に金型用速乾性スプレー:M-DXCLNで洗浄してから本品をご使用ください。
●本品使用後はM-DXCLNで洗浄の上、防錆剤で防錆処理ください。
外形図を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー用途洗浄剤
内容量1ケース(420ml×6本) - -

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6PACK-M-HIDEP420

1ケース(420ml×6本)

1パック

6個入り

17,100( 18,810円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ガス・ヤニに洗浄成分が浸透、剥離するため、頑固な汚れにも対応します。高温成形樹脂のガス・ヤニには型温を上げて洗浄すると効果的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-の型番6PACK-M-HIDEP420のページです。
型番6PACK-M-HIDEP420に関する仕様情報を記載しております。

洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト