(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型剤(セパラック PF-0A)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

離型剤(セパラック PF-0A)【12個入り】

通常単価(税別)
20,600円
税込単価
22,660円

【特長】●熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、二次加工用●フッ素系ノンシリコーンのため...

詳細情報を確認する

型番

12PACK-SPLCKP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

■セパラック PF−OA
12PACK-SPLCKP

成分スペック
物質名 構成比 (%)
ジメチルエーテル 60~70%
ヘプタン 20~30%
イソプロピルアルコール 5~10%
フッ素化合物 0.1~1%

日本国内のみの販売となります。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途スプレー液色無色
使用温度範囲常温~150℃主成分DME ヘプタン
商品名セパラックPF-0A - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12PACK-SPLCKP

1パック

12個入り

20,600( 22,660円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、二次加工用
●フッ素系ノンシリコーンのため、接点障害等電気的な悪影響がありません。
●PFOA・PFOS対応品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

離型剤(セパラック PF-0A)の型番12PACK-SPLCKPのページです。
型番12PACK-SPLCKPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型剤(セパラック PF-0A)

離型剤(セパラック PF-0A)

    離型剤(セパラック No.1S)

    離型剤(セパラック No.1S)

      離型剤(セラコート)

      離型剤(セラコート)

        離型用コーティング剤(離型剤)

        離型用コーティング剤(離型剤)

          油性高耐久鉄部用スプレー

          油性高耐久鉄部用スプレー

            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

              トラスコ中山 静電気防止スプレー

              トラスコ中山 静電気防止スプレー

                水性ハイスプレー 300Ml

                水性ハイスプレー 300Ml

                  シリコンウェットスプレー

                  シリコンウェットスプレー

                    速乾ボンド G17スプレー

                    速乾ボンド G17スプレー

                      スリーボンド 防錆潤滑剤

                      スリーボンド 防錆潤滑剤

                        洗浄剤(イーオクリーナー)

                        洗浄剤(イーオクリーナー)

                          ステンカット(切削潤滑剤)

                          ステンカット(切削潤滑剤)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アサヒペン ヘンケル トラスコ中山 ロックペイント DENSAN コニシ スリーボンド ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 20,600円 12,300円 39,600円 11,200円 1,247円 6,465円 917円 777円 2,399円 1,809円 3,384円 12,300円 1,140円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   3日目   2日目  
                            使用用途 スプレー スプレー 離型剤 コーティング - - - - - - - - -
                            液色 無色 無色 - 無色 - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 常温~150℃ 常温~80℃ - 常温~200℃ - - - - - - - - -
                            主成分 DME ヘプタン 植物油 LPG - - - - - - - - - - -
                            商品名 セパラックPF-0A セパラックNo,100S - 離型用コーティング剤 - - - - - - - - -

                            離型剤(セパラック PF-0A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            射出成形用離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト