(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型剤(セパラック No.1S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

離型剤(セパラック No.1S)【12個入り】

通常単価(税別)
12,300円
税込単価
13,530円

【特長】●熱可塑性樹脂、二次加工用●植物性油系のため、環境・食品衛生上良い

詳細情報を確認する

型番

12PACK-SPLCK100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

■セパラック No.100S
12PACK-SPLCK100

成分スペック
物質名 構成比 (%)
LPG 70~80%
ヘプタン 10~20%
レシチン 0.1~1%

日本国内のみの販売となります。

規格表

離型剤(セパラック No.1S):関連画像

・規格表

タイプ液色使用温度範囲主成分容量/本型 式
スプレー無色常温~80℃植物油
LPG
420ml12PACK-SPLCK100

[ ! ] この商品はパック単位での販売になります。

1パック12本入

[ ! ] 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

納期

仕様・概要

■特長
●熱可塑性樹脂、二次加工用
●植物性油系のため、環境・食品衛生上良い

■使用上のご注意
・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
・必ず換気の良い場所でご使用ください。
・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12PACK-SPLCK100

1パック

12個入り

12,300( 13,530円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●熱可塑性樹脂、二次加工用
●植物性油系のため、環境・食品衛生上良い

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

離型剤(セパラック No.1S)の型番12PACK-SPLCK100のページです。
型番12PACK-SPLCK100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型剤(セパラック No.1S)

離型剤(セパラック No.1S)

    離型剤(セパラック PF-0A)

    離型剤(セパラック PF-0A)

      離型剤(セラコート)

      離型剤(セラコート)

        離型用コーティング剤(離型剤)

        離型用コーティング剤(離型剤)

          DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

          DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

            シートリフタ

            シートリフタ

              カムボトムスライドプレート -CBPL-

              カムボトムスライドプレート -CBPL-

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ Eaton ミスミ ミスミ
                通常価格 12,300円 20,600円 39,600円 11,200円 14,440円 8,660円 4,760円
                通常出荷日 3日目   3日目   4日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                使用用途 スプレー スプレー 離型剤 コーティング - - -
                液色 無色 無色 - 無色 - - -
                使用温度範囲 常温~80℃ 常温~150℃ - 常温~200℃ - - -
                主成分 植物油 LPG DME ヘプタン - - - - -
                商品名 セパラックNo,100S セパラックPF-0A - 離型用コーティング剤 - - -

                離型剤(セパラック No.1S)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                射出成形用離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                射出成形用標準部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました