(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントアダプタ・フィッティング

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン アダプタY型・径違い

    • SALE 2025/05/31まで

    MSTコーポレーション

    ロックライン アダプタY型・径違い【1~10個入り】

    評価 0.0
    金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。・溶けない・サビない・折れない。・ロックラインは曲げることによる内径変化がなく、流量が減少しません。・形を一度セットすればクーラント圧力で戻ることはありません。
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    樹脂 - Y型 / Y型異型 -
    通常価格(税別) : 1,446円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラントライナー Y型フィッティング

    トラスコ中山

    クーラントライナー Y型フィッティング【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    樹脂 1/4 / 1/2 / 3/4 Y型 26.3 ~ 54
    通常価格(税別) : 859円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" エルボーフィッティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" エルボーフィッティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41415】・1/4"エルボーフィティング×2ヶ【型番:NL49435】・1/4"エルボーフィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - L型 -
    通常価格(税別) : 1,458円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" Yフィッティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" Yフィッティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41408】・1/4"Yフィティング×2ヶ【型番:NL49428】・1/4"Yフィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - Y型 -
    通常価格(税別) : 1,558円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン アダプタL型

    MSTコーポレーション

    ロックライン アダプタL型【1~10個入り】

    評価 0.0
    金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。・溶けない・サビない・折れない。・ロックラインは曲げることによる内径変化がなく、流量が減少しません。・形を一度セットすればクーラント圧力で戻ることはありません。
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    樹脂 - L型 -
    通常価格(税別) : 1,330円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41414】・1/4"フレアナットアダプター×4ヶ【型番:NL49434】・1/4"フレアナットアダプター×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,588円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン アダプタ ストレート径違い

    • SALE 2025/05/31まで

    MSTコーポレーション

    ロックライン アダプタ ストレート径違い【1~10個入り】

    評価 0.0
    金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。・溶けない・サビない・折れない。・ロックラインは曲げることによる内径変化がなく、流量が減少しません。・形を一度セットすればクーラント圧力で戻ることはありません。
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    樹脂 - ストレート異型 24 ~ 27
    通常価格(税別) : 1,233円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラントライナー L型フィッティング

    トラスコ中山

    クーラントライナー L型フィッティング【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    樹脂 1/4 / 1/2 L型 24 ~ 34
    通常価格(税別) : 809円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" Y フィッティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" Y フィッティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    アダプタ・フィッティング形状:Y型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL51808】1/2"Yフィッティング×2ヶ【型番:NL59868】1/2"Yフィッティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - Y型 -
    通常価格(税別) : 1,745円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー【4~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:コネクタ【型番:NL40655】テッフェン 1/4"-1/8"雌ねじパイプリデューサー×4ヶ【型番:NL41755】テッフェン 1/4"-1/8"雌ねじパイプリデューサー×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,966円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン アダプタT型

    MSTコーポレーション

    ロックライン アダプタT型【1~10個入り】

    評価 0.0
    金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズルシステム。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。・溶けない・サビない・折れない。
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    樹脂 - T型 29 ~ 41
    通常価格(税別) : 1,542円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラントライナー(Y型異型フィッティング)

    トラスコ中山

    クーラントライナー(Y型異型フィッティング)

    評価 0.0
    【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    樹脂 1/2×1/4 / 3/4×1/2 Y型異型 36 ~ 41
    通常価格(税別) : 1,191円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41495】・HAAS,2"旋盤アダプター×4ヶ【型番:NL49461】・HAAS,2"旋盤アダプター×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,244円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41412】・3/8"フレアナットアダプター×4ヶ【型番:NL49432】・3/8"フレアナットアダプター×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,558円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2"-1/4" Y リデューサー

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2"-1/4" Y リデューサー【2~20個入り】

    評価 0.0
    アダプタ・フィッティング形状:Y型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL51822】1/2"-1/4"Yリデューサー×2ヶ【型番:NL59870】1/2"-1/4"Yリデューサー×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - Y型 -
    通常価格(税別) : 1,745円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)【2~20個入り】

    評価 0.0
    アダプタ・フィッティング形状:ストレート異型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL61508】3/4"-1/2"アダプター×2ヶ【型番:NL69548】3/4"-1/2"アダプター×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - ストレート異型 -
    通常価格(税別) : 1,580円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)【2~20個入り】

    評価 0.0
    アダプタ・フィッティング形状:Y型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL61512】3/4"-1/2"Yリデューサー×2ヶ【型番:NL69552】3/4"-1/2"Yリデューサー×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - Y型 -
    通常価格(税別) : 2,244円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2-1/2" 取付タブ付 バキュームホースアダプター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    2-1/2" 取付タブ付 バキュームホースアダプター【1~10個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL81209】2-1/2"取付タブ付バキュームホースアダプター×1ヶ【型番:NL89229】2-1/2"取付タブ付バキュームホースアダプター×10ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)【2~20個入り】

    評価 0.0
    アダプタ・フィッティング形状:Y型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL45408】1/4"耐酸性 Y フィティング×2ヶ【型番:NL46428】1/4"耐酸性 Y フィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - Y型 -
    通常価格(税別) : 1,920円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)【2~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL56822】・1/2"-1/4"耐酸性Yリデューサー×2ヶ【型番:NL57870】・1/2"-1/4"耐酸性Yリデューサー×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - Y型 -
    通常価格(税別) : 2,060円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター【2~10個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41740】・1/4"真鍮ボールアダプター×2ヶ【型番:NL49740】・1/4"真鍮ボールアダプター×10ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,866円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター【2~10個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41742】・1/4"真鍮ボールアダプター×2ヶ【型番:NL49742】・1/4"真鍮ボールアダプター×10ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,866円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" Tフィッティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" Tフィッティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41416】・1/4"Tフィティング×2ヶ【型番:NL49436】・1/4"Tフィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - T型 -
    通常価格(税別) : 1,733円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2-1/2" バキューム缶アダプター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    2-1/2" バキューム缶アダプター【1~10個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL81210】2-1/2"バキューム缶アダプター×1ヶ【型番:NL89230】2-1/2"バキューム缶アダプター×10ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング【4~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL40656】テッフェン 1/8"雌ねじパイプカブリング×4ヶ【型番:NL41756】テッフェン 1/8"雌ねじパイプカブリング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,955円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング【4~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL50661】テッフェン 1/2"雌ねじパイプカブリング×4ヶ【型番:NL51761】テッフェン 1/2"雌ねじパイプカブリング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,929円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター【2~10個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41496】・1/8"NPT真鍮ボールアダプター×2ヶ【型番:NL49496】・1/8"NPT真鍮ボールアダプター×10ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,866円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" T フィティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" T フィティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    アダプタ・フィッティング形状:T型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL51825】1/2"Tフィティング×2ヶ【型番:NL59875】1/2"Tフィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - T型 -
    通常価格(税別) : 1,897円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー【4~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:コネクタ【型番:NL50658】テッフェン 3/8"-1/4"雌ねじパイプリデューサー×4ヶ【型番:NL51758】テッフェン 3/8"-1/4"雌ねじパイプリデューサー×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,966円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー【4~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:コネクタ【型番:NL50659】テッフェン 1/2"-1/4"雌ねじパイプリデューサー×4ヶ【型番:NL51759】テッフェン 1/2"-1/4"雌ねじパイプリデューサー×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,929円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL45415】・1/4"耐酸性エルボーフィティング×2ヶ【型番:NL46435】・1/4"耐酸性エルボーフィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - L型 -
    通常価格(税別) : 1,802円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4" Y フィティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4" Y フィティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    アダプタ・フィッティング形状:Y型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL61511】3/4"Yフィティング×2ヶ【型番:NL69551】3/4"Yフィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - Y型 -
    通常価格(税別) : 2,244円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3" PVCアダプター (2-1/2"システム)【1~10個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL81206】3"PVCアダプター×1ヶ【型番:NL89226】3"PVCアダプター×10ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)【1~10個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL81307AS】3"帯電防止シートメタルアダプター×1ヶ【型番:NL89327AS】3"帯電防止シートメタルアダプター×10ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,341円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL41494】・HAASショート旋盤アダプター×4ヶ【型番:NL49460】・HAASショート旋盤アダプター×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,244円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOL

    • 数量スライド割引

    アイツール

    高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOL

    評価 0.0
    【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MPaまで対応・アルマイト処理により長寿命化を実現
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    金属 - - -
    通常価格(税別) : 4,693円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" エルボーフィッティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" エルボーフィッティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL51824】1/2"エルボーフィッティング×2ヶ【型番:NL59874】1/2"エルボーフィッティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,617円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)【1~10個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL81207】3"シートメタルダクトアダプター×1ヶ【型番:NL89227】3"シートメタルダクトアダプター×10ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" 耐酸性 T フィティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" 耐酸性 T フィティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL45416】・1/4"耐酸性Tフィティング×2ヶ【型番:NL46436】・1/4"耐酸性Tフィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - T型 -
    通常価格(税別) : 2,128円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2"-1/4" アダプター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2"-1/4" アダプター【2~20個入り】

    評価 0.0
    アダプタ・フィッティング形状:ストレート異型ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL51821】1/2"-1/4"アダプター×2ヶ【型番:NL59869】1/2"-1/4"アダプター×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - ストレート異型 -
    通常価格(税別) : 1,314円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL56824】・1/2"耐酸性エルボーフィティング×2ヶ【型番:NL57874】・1/2"耐酸性エルボーフィティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - L型 -
    通常価格(税別) : 1,802円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4" エルボーフィッティング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4" エルボーフィッティング【2~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:アダプタ・フィッティング【型番:NL61515】3/4"エルボーフィッティング×2ヶ【型番:NL61515】3/4"エルボーフィッティング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,838円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング【4~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:関連部品・用品【型番:NL40657】テッフェン 1/4"雌ねじパイプカブリング×4ヶ【型番:NL41757】テッフェン 1/4"雌ねじパイプカブリング×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,955円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)【2~20個入り】

    評価 0.0
    【型番:NL56821】・1/2"-1/4"耐酸性アダプター×2ヶ【型番:NL57869】・1/2"-1/4"耐酸性アダプター×20ヶ
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    - - ストレート異型 -
    通常価格(税別) : 1,544円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧対応クーラント 変換プラグ 1/4 i-TOOL

    • 数量スライド割引

    アイツール

    高圧対応クーラント 変換プラグ 1/4 i-TOOL

    評価 0.0
    【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MPaまで対応・アルマイト処理により長寿命化を実現
    材質 呼び アダプタ・フィッティング形状 全長(mm)
    金属 - - -
    通常価格(税別) : 3,693
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
材質
呼び
アダプタ・フィッティング形状
全長(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/05/31まで

ロックライン アダプタY型・径違い

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラントライナー Y型フィッティング

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      1/4" エルボーフィッティング

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        1/4" Yフィッティング

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ロックライン アダプタL型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/05/31まで

            ロックライン アダプタ ストレート径違い

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              クーラントライナー L型フィッティング

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                1/2" Y フィッティング

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ロックライン アダプタT型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      クーラントライナー(Y型異型フィッティング)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            1/2"-1/4" Y リデューサー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  2-1/2" 取付タブ付 バキュームホースアダプター

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            1/4" Tフィッティング

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              2-1/2" バキューム缶アダプター

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      1/2" T フィティング

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              3/4" Y フィティング

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOL

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        1/2" エルボーフィッティング

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            1/4" 耐酸性 T フィティング

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              1/2"-1/4" アダプター

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  3/4" エルボーフィッティング

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        高圧対応クーラント 変換プラグ 1/4 i-TOOL

                                                                                        メーカー

                                                                                        MSTコーポレーション

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        MSTコーポレーション

                                                                                        ロックライン

                                                                                        MSTコーポレーション

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        MSTコーポレーション

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        アイツール

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        ロックライン

                                                                                        アイツール

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        ロックライン アダプタY型・径違い【1~10個入り】

                                                                                        クーラントライナー Y型フィッティング【1~10個入り】

                                                                                        1/4" エルボーフィッティング【2~20個入り】

                                                                                        1/4" Yフィッティング【2~20個入り】

                                                                                        ロックライン アダプタL型【1~10個入り】

                                                                                        1/4" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

                                                                                        ロックライン アダプタ ストレート径違い【1~10個入り】

                                                                                        クーラントライナー L型フィッティング【1~10個入り】

                                                                                        1/2" Y フィッティング【2~20個入り】

                                                                                        テッフェン 1/4"-1/8" 雌ねじパイプリデューサー【4~20個入り】

                                                                                        ロックライン アダプタT型【1~10個入り】

                                                                                        クーラントライナー(Y型異型フィッティング)

                                                                                        HAAS 2" 旋盤アダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

                                                                                        3/8" SAE フレアナットアダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

                                                                                        1/2"-1/4" Y リデューサー【2~20個入り】

                                                                                        3/4"-1/2" アダプター (3/4"システム)【2~20個入り】

                                                                                        3/4"-1/2" Y リデューサー (3/4"システム)【2~20個入り】

                                                                                        2-1/2" 取付タブ付 バキュームホースアダプター【1~10個入り】

                                                                                        1/4" 耐酸性 Y フィティング (1/4"システム)【2~20個入り】

                                                                                        1/2"-1/4" 耐酸性Yリデューサー (1/2"システム)【2~20個入り】

                                                                                        φ10mm 1/4"真鍮ボールアダプター【2~10個入り】

                                                                                        φ15mm 1/4"真鍮ボールアダプター【2~10個入り】

                                                                                        1/4" Tフィッティング【2~20個入り】

                                                                                        2-1/2" バキューム缶アダプター【1~10個入り】

                                                                                        テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング【4~20個入り】

                                                                                        テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング【4~20個入り】

                                                                                        φ15mm 1/8"NPT真鍮ボールアダプター【2~10個入り】

                                                                                        1/2" T フィティング【2~20個入り】

                                                                                        テッフェン 3/8"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー【4~20個入り】

                                                                                        テッフェン 1/2"-1/4" 雌ねじパイプリデューサー【4~20個入り】

                                                                                        1/4" 耐酸性 エルボーフィッティング【2~20個入り】

                                                                                        3/4" Y フィティング【2~20個入り】

                                                                                        3" PVCアダプター (2-1/2"システム)【1~10個入り】

                                                                                        3" 帯電防止シートメタルアダプター (2-1/2"システム)【1~10個入り】

                                                                                        HAAS ショート旋盤アダプター (1/4"システム)【4~20個入り】

                                                                                        高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOL

                                                                                        1/2" エルボーフィッティング【2~20個入り】

                                                                                        3" シートメタルダクトアダプター (2-1/2"システム)【1~10個入り】

                                                                                        1/4" 耐酸性 T フィティング【2~20個入り】

                                                                                        1/2"-1/4" アダプター【2~20個入り】

                                                                                        1/2" 耐酸性 エルボーフィッティング【2~20個入り】

                                                                                        3/4" エルボーフィッティング【2~20個入り】

                                                                                        テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング【4~20個入り】

                                                                                        1/2"-1/4" 耐酸性アダプター (1/2"システム)【2~20個入り】

                                                                                        高圧対応クーラント 変換プラグ 1/4 i-TOOL

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        1,446円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/05/31まで

                                                                                        859円

                                                                                        1,458円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,558円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,330円

                                                                                        1,588円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,233円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/05/31まで

                                                                                        809円

                                                                                        1,745円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,966円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,542円

                                                                                        1,191円

                                                                                        2,244円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,558円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,745円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,580円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,244円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,145円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,920円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,060円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,866円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,866円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,733円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,145円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,955円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,929円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,866円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,897円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,966円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,929円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,802円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,244円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,145円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,341円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,244円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,693円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,617円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,145円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,128円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,314円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,802円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,838円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,955円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,544円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,693円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目~ 3日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目~ 1日目~ 3日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 2日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目 2日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目
                                                                                        材質樹脂樹脂--樹脂-樹脂樹脂--樹脂樹脂-----------------------金属--------金属
                                                                                        呼び-1/4 / 1/2 / 3/4-----1/4 / 1/2---1/2×1/4 / 3/4×1/2---------------------------------
                                                                                        アダプタ・フィッティング形状Y型 / Y型異型Y型L型Y型L型-ストレート異型L型Y型-T型Y型異型--Y型ストレート異型Y型-Y型Y型--T型----T型--L型Y型------T型ストレート異型L型--ストレート異型-
                                                                                        全長(mm)-26.3 ~ 54----24 ~ 2724 ~ 34--29 ~ 4136 ~ 41---------------------------------

                                                                                        クーラントアダプタ・フィッティングに関連するカテゴリ

                                                                                        クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        クーラントアダプタ・フィッティングに関連する通販・販売特集