(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントバルブ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン バルブ オネジ式

    MSTコーポレーション

    ロックライン バルブ オネジ式【1~10個入り】

    評価 0.0
    金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントバルブ。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。・フレキシブルに変化できる組合せシステム。・溶けない・サビない・折れない。
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 - おねじ PT1/2 ~ PT3/4 -
    通常価格(税別) : 2,018円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン バルブ インライン式

    • SALE 2025/05/31まで

    MSTコーポレーション

    ロックライン バルブ インライン式【1~10個入り】

    評価 0.0
    金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントバルブ。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。・フレキシブルに変化できる組合せシステム。・溶けない・サビない・折れない。
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 - コネクション・インライン - 29 ~ 60
    通常価格(税別) : 2,018円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラントライナー(バルブ)

    • SALE 2025/05/31まで

    トラスコ中山

    クーラントライナー(バルブ)【1~10個入り】

    評価 0.0
    システムパーツを組合わせることより、クーラント配管が自由自在なクーラントライナー。【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れる。・使用温度域:-30~+80℃と広いのが特長。【用途】・金属加工現場の給油、冷却用として使用。
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 1/4 / 1/2 / 3/8 コネクション・インライン / おねじ / めねじ 1/2NPT(21.0) ~ - 36 ~ 63
    通常価格(税別) : 1,730円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" インラインバルブ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" インラインバルブ【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - コネクション・インライン - -
    通常価格(税別) : 2,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン バルブ メネジ式

    MSTコーポレーション

    ロックライン バルブ メネジ式【1~10個入り】

    評価 0.0
    金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントバルブ。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。・フレキシブルに変化できる組合せシステム。・溶けない・サビない・折れない。
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 - めねじ Rp1/2 ~ Rp3/4 -
    通常価格(税別) : 2,018円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" NPT雄ねじバルブ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" NPT雄ねじバルブ【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - めねじ - -
    通常価格(税別) : 2,350円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ クーラントシステム 1/4タイプ

    • 数量スライド割引

    VERTEX

    バルブ クーラントシステム 1/4タイプ

    評価 0.0
    【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 - コネクション・インライン / おねじ / めねじ PT1/4 35.6 ~ 44.4
    通常価格(税別) : 2,144円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - おねじ - -
    通常価格(税別) : 12,955
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" インラインバルブ (1/2"システム)【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - コネクション・インライン - -
    通常価格(税別) : 2,866円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" NPT雌ねじバルブ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" NPT雌ねじバルブ【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - おねじ - -
    通常価格(税別) : 2,350円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4" NPT雄ねじバルブ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4" NPT雄ねじバルブ【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - おねじ - -
    通常価格(税別) : 3,606円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4" NPT雌ねじバルブ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4" NPT雌ねじバルブ【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - めねじ - -
    通常価格(税別) : 3,569円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2-1/2" スライドバルブ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    2-1/2" スライドバルブ【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 2,893円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バルブ クーラントシステム 1/2タイプ

    • 数量スライド割引

    VERTEX

    バルブ クーラントシステム 1/2タイプ

    評価 0.0
    【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 - コネクション・インライン / おねじ / めねじ PT1/2 57.3 ~ 63.2
    通常価格(税別) : 3,335円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - めねじ - -
    通常価格(税別) : 2,866円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 3,292円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)

    エスコ

    1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・仕様…片雄ねじ・接続径…1/2"×PT1/2"オネジ・入数…2個・JAN:4548745449013
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - おねじ 1/2"×PT1/2" -
    通常価格(税別) : 2,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)

    エスコ

    1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・仕様…はめこみタイプ・接続径…1/4"×1/4"・入数…2個・JAN:4548745448979
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - コネクション・インライン 1/4"×1/4" -
    通常価格(税別) : 2,410
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)

    エスコ

    1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・仕様…はめこみタイプ・接続径…1/2"×1/2"・入数…2個・JAN:4548745448986
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - コネクション・インライン 1/2"×1/2" -
    通常価格(税別) : 2,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4" インラインバルブ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4" インラインバルブ【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】プラスチック製のため加工部品が衝突しても傷の心配がなく、錆も発生しないので長期間性能を保持
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - コネクション・インライン - -
    通常価格(税別) : 3,569円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)

    エスコ

    1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・仕様…片雌ねじ・接続径…1/4"×PT1/4"メネジ・入数…2個・JAN:4548745449020
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - めねじ 1/4"×PT1/4" -
    通常価格(税別) : 2,550
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2"xRc 1/2" クーラント用バルブ(2個)

    エスコ

    1/2"xRc 1/2" クーラント用バルブ(2個)【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・仕様…片雌ねじ・接続径…1/2"×PT1/2"メネジ・入数…2個・JAN:4548745449037
    材質 呼び バルブ形状 ねじ規格 全長(mm)
    - - めねじ 1/2"×PT1/2" -
    通常価格(税別) : 2,870
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
材質
呼び
バルブ形状
ねじ規格
全長(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン バルブ オネジ式

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/05/31まで

    ロックライン バルブ インライン式

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/05/31まで

    クーラントライナー(バルブ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      1/4" インラインバルブ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ロックライン バルブ メネジ式

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          1/4" NPT雄ねじバルブ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            バルブ クーラントシステム 1/4タイプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                1/2" インラインバルブ (1/2"システム)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  1/4" NPT雌ねじバルブ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    3/4" NPT雄ねじバルブ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      3/4" NPT雌ねじバルブ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        2-1/2" スライドバルブ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          バルブ クーラントシステム 1/2タイプ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      3/4" インラインバルブ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          1/2"xRc 1/2" クーラント用バルブ(2個)

                                          メーカー

                                          MSTコーポレーション

                                          MSTコーポレーション

                                          トラスコ中山

                                          ロックライン

                                          MSTコーポレーション

                                          ロックライン

                                          VERTEX

                                          ロックライン

                                          ロックライン

                                          ロックライン

                                          ロックライン

                                          ロックライン

                                          ロックライン

                                          VERTEX

                                          ロックライン

                                          ロックライン

                                          エスコ

                                          エスコ

                                          エスコ

                                          ロックライン

                                          エスコ

                                          エスコ

                                          シリーズ名

                                          ロックライン バルブ オネジ式【1~10個入り】

                                          ロックライン バルブ インライン式【1~10個入り】

                                          クーラントライナー(バルブ)【1~10個入り】

                                          1/4" インラインバルブ【2~10個入り】

                                          ロックライン バルブ メネジ式【1~10個入り】

                                          1/4" NPT雄ねじバルブ【2~10個入り】

                                          バルブ クーラントシステム 1/4タイプ

                                          1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)【10個入り】

                                          1/2" インラインバルブ (1/2"システム)【2~10個入り】

                                          1/4" NPT雌ねじバルブ【2~10個入り】

                                          3/4" NPT雄ねじバルブ【2~10個入り】

                                          3/4" NPT雌ねじバルブ【2~10個入り】

                                          2-1/2" スライドバルブ【1~10個入り】

                                          バルブ クーラントシステム 1/2タイプ

                                          1/2" NPT雌ねじバルブ (1/2"システム)【2~10個入り】

                                          2-1/2" 帯電防止 スライドバルブ【1~10個入り】

                                          1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)【2個入り】

                                          1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)【2個入り】

                                          1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)【2個入り】

                                          3/4" インラインバルブ【2~10個入り】

                                          1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)【2個入り】

                                          1/2"xRc 1/2" クーラント用バルブ(2個)【2個入り】

                                          通常価格
                                          (税別)

                                          2,018円

                                          2,018円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/05/31まで

                                          1,730円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/05/31まで

                                          2,350円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,018円

                                          2,350円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,144円

                                          • 数量別スライド値引

                                          12,955円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,866円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,350円

                                          • 数量別スライド値引

                                          3,606円

                                          • 数量別スライド値引

                                          3,569円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,893円

                                          • 数量別スライド値引

                                          3,335円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,866円

                                          • 数量別スライド値引

                                          3,292円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,800円

                                          2,410円

                                          2,800円

                                          3,569円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,550円

                                          2,870円

                                          通常出荷日 在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          3日目 1日目~ 4日目 在庫品1日目
                                          当日出荷可能
                                          1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目~ 4日目 4日目 4日目 1日目~ 4日目 4日目
                                          材質樹脂樹脂樹脂-樹脂-樹脂------樹脂--------
                                          呼び--1/4 / 1/2 / 3/8-------------------
                                          バルブ形状おねじコネクション・インラインコネクション・インライン / おねじ / めねじコネクション・インラインめねじめねじコネクション・インライン / おねじ / めねじおねじコネクション・インラインおねじおねじめねじ-コネクション・インライン / おねじ / めねじめねじ-おねじコネクション・インラインコネクション・インラインコネクション・インラインめねじめねじ
                                          ねじ規格PT1/2 ~ PT3/4-1/2NPT(21.0) ~ --Rp1/2 ~ Rp3/4-PT1/4------PT1/2--1/2"×PT1/2"1/4"×1/4"1/2"×1/2"-1/4"×PT1/4"1/2"×PT1/2"
                                          全長(mm)-29 ~ 6036 ~ 63---35.6 ~ 44.4------57.3 ~ 63.2--------
                                          1. 1

                                          クーラントバルブに関連するカテゴリ

                                          クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                          クーラントバルブに関連する通販・販売特集