(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントコネクタ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン コネクタ

    MSTコーポレーション

    ロックライン コネクタ【1~20個入り】

    評価 0.0
    金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントコネクタ。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。・溶けない・サビない・折れない。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 - PT1/2 ~ PT3/8 - -
    通常価格(税別) : 727円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クーラントライナー(コネクタ) CL-C・P-CL-2C

    トラスコ中山

    クーラントライナー(コネクタ) CL-C・P-CL-2C【1~10個入り】

    評価 0.0
    システムパーツを組合わせることにより、クーラント配管が自由自在なクーラントライナー。【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用。・機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れている。・使用温度域:-30~+80℃と広いのが特長。【用途】・金属加工現場の給油、冷却用として使用。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 1/4 / 1/2 / 3/4 / 3/8 1/2R(21.0) ~ 3/8R(16.6) 26 ~ 40 -
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/4インチロックラインの1/4"NPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 1/4 NPT - オレンジ
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

    評価 0.0
    ロックライン クーラント噴射装置 1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 1/4 BSPT - ブルー
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" NPTコネクター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" NPTコネクター【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/2インチロックラインNPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,301円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/4インチロックラインの1/8"BSPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製クーラントホース コネクター

    HILT LINE

    ステンレス製クーラントホース コネクター

    評価 0.0
    【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません【用途】・切削、研削加工時の工具先端冷却等に【材質】・SUS303
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 5,077円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/8" NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/4インチロックラインの1/8"NPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/8" BSPTコネクター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/8" BSPTコネクター【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/2インチロックラインの3/8"BSPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,301円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクタ クーラントシステム 1/4タイプ

    • 数量スライド割引

    VERTEX

    コネクタ クーラントシステム 1/4タイプ

    評価 0.0
    【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 - PT1/4 ~ PT1/8 26.3 ~ 26.4 -
    通常価格(税別) : 797
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/8" NPTコネクター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/8" NPTコネクター【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/2インチロックラインの3/8"NPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,301円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクタ クーラントシステム 1/2タイプ

    • 数量スライド割引

    VERTEX

    コネクタ クーラントシステム 1/2タイプ

    評価 0.0
    【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    樹脂 - PT1/2 ~ PT3/8 37.8 ~ 38.3 -
    通常価格(税別) : 1,280
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" BSPTコネクター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" BSPTコネクター【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/2インチロックラインBSPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,319円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/2インチ耐酸性ロックラインホースの1/2"耐酸性NPTコネクターです。耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でも腐食することがありません。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】メッキ工場のすすぎ工程での使用に最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,493円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/8" SAE フレアナットアダプター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/8" SAE フレアナットアダプター【4~20個入り】

    評価 0.0
    【特長】コネクタタイプのアダプター。1/2インチロックラインコネクター。・材質:アセタール樹脂・セット内容:3/8"フレアナットアダプター×4本、3/8"フレアナットアダプター×20本
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,617円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4" NPTコネクター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4" NPTコネクター【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】3/4インチロックラインホースの3/4"NPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,458円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テッフェン 1/4" パイププラグ

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    テッフェン 1/4" パイププラグ【4~20個入り】

    評価 0.0
    ノズルタイプ:コネクタ【型番:NL40654】1/4"パイププラグ×4ヶ【型番:NL41754】1/4"パイププラグ×20ヶ
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,399円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/4" BSPTコネクター

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/4" BSPTコネクター【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】3/4インチロックラインホースの3/4"BSPTコネクターです。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,458円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/2インチ耐酸性ロックラインホースの3/8"耐酸性NPTコネクターです。耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でも腐食することがありません。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】メッキ工場のすすぎ工程での使用に最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,493円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/4インチ耐酸性ロックラインホースの1/8"耐酸性NPTコネクターです。耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でも腐食することがありません。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】メッキ工場のすすぎ工程での使用に最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,304円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

    • 数量スライド割引

    ロックライン

    1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】1/4インチ耐酸性ロックラインホースの1/4"耐酸性NPTコネクターです。耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でも腐食することがありません。ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。【用途】メッキ工場のすすぎ工程での使用に最適です。
    材質 呼び ねじ規格 全長(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,304円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
材質
呼び
ねじ規格
全長(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロックライン コネクタ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      クーラントライナー(コネクタ) CL-C・P-CL-2C

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        1/4" NPTコネクター (1/4"システム)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            1/2" NPTコネクター

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ステンレス製クーラントホース コネクター

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  1/8" NPTコネクター (1/4"システム)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    3/8" BSPTコネクター

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      コネクタ クーラントシステム 1/4タイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        3/8" NPTコネクター

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          コネクタ クーラントシステム 1/2タイプ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            1/2" BSPTコネクター

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                3/8" SAE フレアナットアダプター

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  3/4" NPTコネクター

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    テッフェン 1/4" パイププラグ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      3/4" BSPTコネクター

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)

                                            メーカー

                                            MSTコーポレーション

                                            トラスコ中山

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            HILT LINE

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            VERTEX

                                            ロックライン

                                            VERTEX

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            ロックライン

                                            シリーズ名

                                            ロックライン コネクタ【1~20個入り】

                                            クーラントライナー(コネクタ) CL-C・P-CL-2C【1~10個入り】

                                            1/4" NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

                                            1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

                                            1/2" NPTコネクター【4~50個入り】

                                            1/8" BSPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

                                            ステンレス製クーラントホース コネクター

                                            1/8" NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

                                            3/8" BSPTコネクター【4~50個入り】

                                            コネクタ クーラントシステム 1/4タイプ

                                            3/8" NPTコネクター【4~50個入り】

                                            コネクタ クーラントシステム 1/2タイプ

                                            1/2" BSPTコネクター【4~50個入り】

                                            1/2" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)【4~50個入り】

                                            3/8" SAE フレアナットアダプター【4~20個入り】

                                            3/4" NPTコネクター【4~50個入り】

                                            テッフェン 1/4" パイププラグ【4~20個入り】

                                            3/4" BSPTコネクター【4~50個入り】

                                            3/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/2"システム)【4~50個入り】

                                            1/8" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

                                            1/4" 耐酸性 NPTコネクター (1/4"システム)【4~50個入り】

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            727円

                                            540円

                                            1,145円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,145円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,301円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,145円

                                            • 数量別スライド値引

                                            5,077円

                                            1,145円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,301円

                                            • 数量別スライド値引

                                            797円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,301円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,280円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,319円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,493円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,617円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,458円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,399円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,458円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,493円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,304円

                                            • 数量別スライド値引

                                            1,304円

                                            • 数量別スライド値引
                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目~ 在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目~ 4日目 1日目~ 4日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 1日目~ 1日目~
                                            材質樹脂樹脂樹脂樹脂-----樹脂-樹脂---------
                                            呼び-1/4 / 1/2 / 3/4 / 3/81/41/4-----------------
                                            ねじ規格PT1/2 ~ PT3/81/2R(21.0) ~ 3/8R(16.6)NPTBSPT-----PT1/4 ~ PT1/8-PT1/2 ~ PT3/8---------
                                            全長(mm)-26 ~ 40-------26.3 ~ 26.4-37.8 ~ 38.3---------
                                            --オレンジブルー-----------------
                                            1. 1

                                            クーラントコネクタに関連するカテゴリ

                                            クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                            クーラントコネクタに関連する通販・販売特集