(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)とは、工作機械にタップを取り付けるためのツーリングです。工作機械側に取付けるシャンクの規格には、BT、HSK、ポリゴンテーパ、MT(モールステーパ)などがあります。タップを取付ける部分は、タップコレットを介して把持するものと直接取り付けるものがあります。タップホルダには折損防止のトルクリミット、タップの引込み停止を行えるフロート機構、タップ加工終了後にタップ穴からタップを外せる逆回転機構など様々な便利機構が付いているものがあります。逆にそれらの機能が全くなくNCプログラムで制御しないといけない簡易的なものもあるので、カタログを確認する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドリルタッパ用タップホルダ

    • SALE 2025/05/31まで
    • 数量スライド割引

    大昭和精機

    ドリルタッパ用タップホルダ

    評価 0.0
    【特長】・タップ加工に・ドリルタッパDTシリーズ対応・タップホルダの交換がスムーズに行えます
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - M4 ~ M33 P1 ~ P3/8 U1 ~ U9/16 - - -
    通常価格(税別) : 6,773円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドリルタッパ

    大昭和精機

    ドリルタッパ

    評価 0.0
    ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。【特長】・タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    MT(モールステーパ) - 2 ~ 5 M4~M14 ~ M8~M33 P1/8~P1 ~ P1/8~P1/4 U1/4~U1/2 ~ U5/16~U1 1/4 - 102 ~ 115 -
    通常価格(税別) : 56,917円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)

    • SALE 2025/05/31まで

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)

    評価 0.0
    【特長】・ショートからロング(150mm、200mm)まで、充実のタップホルダでワーク干渉をフレキシブルに対応します。
    CAD :
    2D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - 6 ~ 12 1/8 1/4 ~ 7/16 - 30 ~ 200 20
    通常価格(税別) : 10,278円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    汎用タッパチャック

    日研工作所

    汎用タッパチャック

    評価 0.0
    【特長】・タップ作業のみ量産するのにもってこいです。・セーフクラッチ付なので折れの心配皆無でしかも長寿命。・タップホルダ自体にフロート機構内蔵。・コレットは別売
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    MT(モールステーパ) - 2 ~ 6 2~12 ~ 36~100 - 1 1/16~3 3/4 ~ 3/4~1 1/2 - 97 ~ 192 32 ~ 110
    通常価格(税別) : 24,796円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フローティングタップチャック

    ユキワ精工

    フローティングタップチャック

    評価 0.0
    【特長】・自動タッピングマシン専用:フローティングタップチャックは、親ネジ送り等によりタップのピッチと等しい送りの出来るタッピングユニットに使用するタッピングホルダです。・クイックチェンジ方式:タップとタップコレット、タップコレットとチャック本体との取り付けはワンタッチで出来、作業能率が大いに向上します。・径方向フロート機構を内蔵:径方向フロート機構を内蔵しておりますので、主軸とワークの芯ずれ誤差を補正して、精密なネジ立てをする事が出来ます。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - M3~M10 ~ M10~M30 - - - - -
    通常価格(税別) : 36,180円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

    カトウ工機

    SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

    評価 0.0
    「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵。【特長】・機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー。・試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適。・使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能。・伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 ~ 50 - - - - 120 ~ 375 -
    通常価格(税別) : 62,638円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命が向上します。・各種タップサイズに加え、ロングタップホルダを標準化。
    CAD :
    2D / 3D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BBT 30 ~ 50 2~6 ~ 12~20 1/4~3/8 ~ 1/8 1/2~3/4 ~ No3~1/4 - 100/140/170 ~ 145/195/225 36 ~ 54
    通常価格(税別) : 16,331円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タッパチャック フロート付

    日研工作所

    タッパチャック フロート付

    評価 0.0
    【特長】・対話式マシニングセンタに最適タッパ、安全確実なタッピングができます。・安定トルク+スリムになって使い易さ更に向上!!・無人化指向のタップ保持システム(PAT)フレなし、抜けなし、折れも無し!!・長さ方向フロート付
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 40 ~ 50 2~8 ~ 18~38 1/4~5/8 ~ 3/8~1 1/2~1 ~ 3/4~1 3/8 90 ~ 220 33 ~ 98
    通常価格(税別) : 27,717円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)

    評価 0.0
    【特長】・ショートからロング(150mm、200mm)まで、充実のタップホルダでワーク干渉をフレキシブルに対応します。
    CAD :
    2D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - 2 ~ 6 - 1/4 - 30 ~ 200 16
    通常価格(税別) : 10,278円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アキュータッパ(逆転クラッチ内蔵タイプ)

    大昭和精機

    アキュータッパ(逆転クラッチ内蔵タイプ)

    評価 0.0
    ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。【特長】・タッピング深さのバラツキをおさえます。・タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。・逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - 2~7 ~ 8~20 - - - 130 ~ 204 23 ~ 38
    通常価格(税別) : 34,504円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートタッパE型

    大昭和精機

    オートタッパE型

    評価 0.0
    【特長】・よりスムーズな軸方向のフロート機能とトルクリミッタ内蔵タッパ・マシニングセンタのタッピングサイクルに最も適しています。・独自の一方向トルクリミッタ。・BIGのオートタッパシリーズでは逆転時はトルクリミッタが働かない独自の一方向トルクリミッタを採用しているため、安全なタッピング作業が行えます。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BBT 40 ~ 50 3~12 ~ 20~36 - - 165 ~ 255 46 ~ 94
    通常価格(税別) : 30,600円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タップホルダ(軸方向フロート機構付)

    アルプスツール

    タップホルダ(軸方向フロート機構付)

    評価 0.0
    軸がフロートすることによりネジピッチ誤差を吸収するNC旋盤用のタップホルダです。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,772円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SKB型タッパー

    • 数量スライド割引

    カトウ工機

    SKB型タッパー

    評価 0.0
    【特長】・同期制御加工機専用。・高速タッピングに最適。・センタークーラントスルー給油対応。・短身により工作範囲が拡大。・伸縮機構はついていません。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 ~ 50 - - - - 98 ~ 145 -
    通常価格(税別) : 19,527円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    大昭和精機 オートタッパB型

    大昭和精機

    大昭和精機 オートタッパB型

    評価 0.0
    シンプル&コンパクトな自動定寸タッパ。【特長】・タップ深さのバラツキを±0.15mmに抑えることができ、管用タップ、止まり穴のタッピング作業に最適です。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BBT 30 ~ 50 3~8 ~ 20~30 - - 125 ~ 220 25.5 ~ 55
    通常価格(税別) : 35,520円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

    カトウ工機

    MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・シンプル構造・簡単操作。・タッピングボール盤用。・直立、ラジアルボール盤用。・細身・短身なので狭い作業空間に最適。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 93 ~ 176.5 -
    通常価格(税別) : 16,067円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ(MGT20)

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ(MGT20)

    評価 0.0
    【特長】・ショートからロング(150mm、200mm)まで、充実のタップホルダでワーク干渉をフレキシブルに対応します。
    CAD :
    2D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - 12 ~ 20 1/4 ~ 3/8 1/2 ~ 9/16 - 35 ~ 150 30
    通常価格(税別) : 12,480円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オートタッパC型

    大昭和精機

    オートタッパC型

    評価 0.0
    超スリム設計の自動定寸機能内蔵タッパ。【特長】・タップ深さのバラツキを±0.2mmに抑えることができ、止まり穴のタッピング作業に最適です・旋盤、多軸専用機用
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 999,999,999
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

    カトウ工機

    ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・「カトウタッパー」のベストセラー。・ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵。・機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー。・試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適。・使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能。・伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 127 ~ 174 -
    通常価格(税別) : 45,932円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タング式MTシャンクタップホルダ

    ユキワ精工

    タング式MTシャンクタップホルダ

    評価 0.0
    抜群の耐久力を誇るトルクコントロール画期的!ダブルローラークラッチ機構。【特長】・新開発・ローラークラッチ機構。・理想的なバネの組合せ。・クイックチェンジ方式。・軸方向フロート機構を内蔵。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - M3~M12 No.5~1/2UNC ~ M18~M39 3/4~1・1/2UNC - - - - -
    通常価格(税別) : 33,930円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

    カトウ工機

    MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・短身・高剛性な万能エコノミータイプ。・伸縮装置が送り誤差を吸収。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 132 ~ 226 -
    通常価格(税別) : 37,807円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ

    大昭和精機

    HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ

    評価 0.0
    同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます。【特長】・各種タップサイズに加え、ロングタップホルダを標準化
    CAD :
    2D / 3D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    HSK-A HSK-A - - - - - 85 ~ 115 -
    通常価格(税別) : 29,288円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

    • 数量スライド割引

    カトウ工機

    ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる機械に使用できる短身タイプ。・伸縮装置が送り誤差を吸収。・短身なので狭い作業空間に最適。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 93 ~ 140 -
    通常価格(税別) : 43,950円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ(大径用タップホルダMGT36)

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ(大径用タップホルダMGT36)

    評価 0.0
    【特長】・大径タップの過大な切削トルクにもスムーズに追従する構造で、同期誤差による軸方向のズレを補正し、加工中の負荷を大幅に低減します・二面拘束、センタスルータイプです
    CAD :
    2D / 3D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - 20 ~ 36 1 ~ 3/4 1 ~ 7/8 - 65 ~ 150 -
    通常価格(税別) : 21,240円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HA-M-OHC型タッパー

    カトウ工機

    HA-M-OHC型タッパー

    評価 0.0
    【特長】・センタークーラントスルー給油対応。・特徴・仕様はHA-M型に準じます。・スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ。・タップ交換後のツール長の再測定は不必要。・TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。・TC-MO-SB型使用で供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。・ミスト仕様にも対応可能。・同期制御加工機専用。・マイクロフロートタッパー(微少の縮み付き)。・タップ、タップコレットの着脱がワンタッチ。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 ~ 50 - - - - 105 ~ 210 -
    通常価格(税別) : 32,190円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

    カトウ工機

    MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・「カトウタッパー」のベストセラー。・ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵。・機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー。・試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適。・使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能。・伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 110 ~ 218 -
    通常価格(税別) : 37,995円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

    日研工作所

    BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

    評価 0.0
    【特長】・タッピング能力:M2~M24・高圧センタースルー対応
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 ~ 50 M2~M12 ~ M12~M24 P1/8 ~ P3/8~P5/8 U1/2~U1 ~ U1/8~U5/8 90 ~ 120 36 ~ 50
    通常価格(税別) : 26,846円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

    • 数量スライド割引

    カトウ工機

    STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。・ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵。・使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能。・伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 66 ~ 125 -
    通常価格(税別) : 53,881円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自動定寸タッパチャック

    日研工作所

    自動定寸タッパチャック

    評価 0.0
    【特長】・ガスタップ・底付タップ・軽合金用に最適です。・機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸び(ZL12タイプで4mm)だけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 ~ 50 2~8 ~ 18~38 - - - 85 ~ 190 -
    通常価格(税別) : 26,898円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

    マンヨーツール

    ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

    評価 0.0
    【特長】・NC旋盤、複合加工機用タッピングホルダ。・マシニングセンターにも使用可能。・フロート機構により正転、逆転のピッチ誤差を吸収いたします。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 49,929円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BTシャンクタップホルダ

    ユキワ精工

    BTシャンクタップホルダ

    評価 0.0
    抜群の耐久力を誇るトルクコントロール画期的!ダブルローラークラッチ機構。【特長】・新開発・ローラークラッチ機構。・理想的なバネの組合せ。・クイックチェンジ方式。・軸方向フロート機構を内蔵。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 ~ 50 M3~M12 ~ M18~M39 - - - - -
    通常価格(税別) : 41,580円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ タップ能力:M2〜M20

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ タップ能力:M2〜M20

    評価 0.0
    【特長】<CKB4/CKB5シリーズ>・同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます<CKB7シリーズ>・大径タップの過大な切削トルクにもスムーズに追従
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 62 ~ 87 -
    通常価格(税別) : 17,956円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノンストップチャックホルダ

    日研工作所

    ノンストップチャックホルダ

    評価 0.0
    【特長】・ノンストップドリルタッピングシリーズのチャックホルダです。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    MT(モールステーパ) - 4 - - - - 75 ~ 98 -
    通常価格(税別) : 19,732円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MT/JTシャンクA型

    カトウ工機

    MT/JTシャンクA型

    評価 0.0
    【特長】・卓上ボール盤用自動逆転。・トルク調整式安全装置内蔵タイプ。・タップの抜き取りが2倍速で効率的。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 120 ~ 137 -
    通常価格(税別) : 109,595円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

    カトウ工機

    MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・細身で長身なペンシルタイプ。・伸縮装置が送り誤差を吸収。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 129.5 ~ 210 -
    通常価格(税別) : 31,663円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HSKシャンクSA-Ⅲ型

    カトウ工機

    HSKシャンクSA-Ⅲ型

    評価 0.0
    【特長】・「カトウタッパー」のベストセラー・ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵・機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー・試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適・伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現・右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    HSK-A HSK-A - - - - - 150 -
    通常価格(税別) : 76,913
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

    日研工作所

    HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

    評価 0.0
    【特長】・タッピング能力:M2~M24・高圧センタースルー対応
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    HSK-A HSK-A HSK63A ~ HSK100A M2~M12 ~ M12~M24 P1/8 ~ P3/8~P5/8 U1/2~U1 ~ U1/8~U5/8 110 ~ 135 36 ~ 50
    通常価格(税別) : 31,475円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RFシリーズRF型タッパー

    • 数量スライド割引

    カトウ工機

    RFシリーズRF型タッパー

    評価 0.0
    【特長】・ラジアルフロートタッパー。・アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。・リーマホルダとしても使用可能。 ・芯ズレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 - - - - 75 ~ 112 -
    通常価格(税別) : 62,638
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

    カトウ工機

    MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる機械に使用できる短身タイプ。・伸縮装置が送り誤差を吸収。・短身なので狭い作業空間に最適。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 100 ~ 149.5 -
    通常価格(税別) : 31,663円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドリルタッパ標準セット

    大昭和精機

    ドリルタッパ標準セット

    評価 0.0
    【特長】・ドリルタッパを初めてご導入される方に便利なセットです。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    MT(モールステーパ) - 3 ~ 5 - - - - - -
    通常価格(税別) : 119,878円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)

    評価 0.0
    【特長】・同期誤差によるスラスト負荷を1/10に低減。ネジ精度とタップ寿命が向上します。・各種タップサイズに加え、ロングタップホルダも標準化。
    CAD :
    2D / 3D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - 20 ~ 32 2~6 ~ 12~20 1/4~3/8 ~ 1/8 1/2~3/4 ~ No3~1/4 - 95/135/165 ~ 125/175/205 36 ~ 54
    通常価格(税別) : 14,365円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)

    評価 0.0
    【特長】・同期誤差の補正機構と高速回転時の動的振れ精度を抑える事で、安定した小径タップ加工を実現します
    CAD :
    2D / 3D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 - - - - 70 -
    通常価格(税別) : 31,711
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STシャンクSA-Ⅵ型

    カトウ工機

    STシャンクSA-Ⅵ型

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる機械に使用できる短身タイプ・伸縮装置が送り誤差を吸収・短身なので狭い作業空間に最適
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    - - - - - - - 93 -
    通常価格(税別) : 46,668
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ C5/C6

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ C5/C6

    評価 0.0
    機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。主軸・ジャンク(形状・種類):C(ポリゴンテーパ)クーラント等供給方式:センタースルー
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    C(ポリゴンテーパ) C 5 ~ 6 - - - - 75 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 29,300円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メガシンクロタッピングホルダ(大径タップ用MGT36)

    大昭和精機

    メガシンクロタッピングホルダ(大径タップ用MGT36)

    評価 0.0
    【特長】・同期誤差による軸方向のズレを補正し、加工中の負荷を大幅に低減。・大径タップの過大な切削トルクもスムーズに追従する構造。
    CAD :
    2D / 3D
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 50 - - - - 190 -
    通常価格(税別) : 59,055
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BT30フローティングタップホルダ

    ユキワ精工

    BT30フローティングタップホルダ

    評価 0.0
    【特長】・径方向フロート機構を内蔵:径方向フロート機構を内蔵しておりますので、主軸とワークの芯ずれ誤差を補正して精密なネジ立てをする事が出来ます。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 タッピング能力・タップサイズ(メートルM) タッピング能力・タップサイズ(管用P) タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU) フロート機能 ホルダ長さ(mm) 先端チャック部外径(mm)
    BT BT 30 M3~M10 - - - - -
    通常価格(税別) : 49,320
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
主軸・シャンク形状
主軸・シャンク種類
主軸・シャンク番号
タッピング能力・タップサイズ(メートルM)
タッピング能力・タップサイズ(管用P)
タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)
フロート機能
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
クーラント等供給方式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/05/31まで

ドリルタッパ用タップホルダ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドリルタッパ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/05/31まで

    メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      汎用タッパチャック

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        フローティングタップチャック

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              タッパチャック フロート付

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アキュータッパ(逆転クラッチ内蔵タイプ)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    オートタッパE型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      タップホルダ(軸方向フロート機構付)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        SKB型タッパー

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          大昭和精機 オートタッパB型

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              メガシンクロタッピングホルダ(MGT20)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                オートタッパC型

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    タング式MTシャンクタップホルダ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            メガシンクロタッピングホルダ(大径用タップホルダMGT36)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              HA-M-OHC型タッパー

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      自動定寸タッパチャック

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          BTシャンクタップホルダ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            メガシンクロタッピングホルダ タップ能力:M2〜M20

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ノンストップチャックホルダ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                MT/JTシャンクA型

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    HSKシャンクSA-Ⅲ型

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        RFシリーズRF型タッパー

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ドリルタッパ標準セット

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  STシャンクSA-Ⅵ型

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    メガシンクロタッピングホルダ C5/C6

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      メガシンクロタッピングホルダ(大径タップ用MGT36)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        BT30フローティングタップホルダ

                                                                                        メーカー

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        日研工作所

                                                                                        ユキワ精工

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        日研工作所

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        アルプスツール

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        ユキワ精工

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        日研工作所

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        日研工作所

                                                                                        マンヨーツール

                                                                                        ユキワ精工

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        日研工作所

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        日研工作所

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        カトウ工機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        大昭和精機

                                                                                        ユキワ精工

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        ドリルタッパ用タップホルダ

                                                                                        ドリルタッパ

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)

                                                                                        汎用タッパチャック

                                                                                        フローティングタップチャック

                                                                                        SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)

                                                                                        タッパチャック フロート付

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)

                                                                                        アキュータッパ(逆転クラッチ内蔵タイプ)

                                                                                        オートタッパE型

                                                                                        タップホルダ(軸方向フロート機構付)

                                                                                        SKB型タッパー

                                                                                        大昭和精機 オートタッパB型

                                                                                        MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ(MGT20)

                                                                                        オートタッパC型

                                                                                        ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                                                                                        タング式MTシャンクタップホルダ

                                                                                        MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

                                                                                        HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ

                                                                                        ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ(大径用タップホルダMGT36)

                                                                                        HA-M-OHC型タッパー

                                                                                        MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                                                                                        BT 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

                                                                                        STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

                                                                                        自動定寸タッパチャック

                                                                                        ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

                                                                                        BTシャンクタップホルダ

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ タップ能力:M2〜M20

                                                                                        ノンストップチャックホルダ

                                                                                        MT/JTシャンクA型

                                                                                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                                                                                        HSKシャンクSA-Ⅲ型

                                                                                        HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ

                                                                                        RFシリーズRF型タッパー

                                                                                        MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

                                                                                        ドリルタッパ標準セット

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)

                                                                                        STシャンクSA-Ⅵ型

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ C5/C6

                                                                                        メガシンクロタッピングホルダ(大径タップ用MGT36)

                                                                                        BT30フローティングタップホルダ

                                                                                        CAD
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        6,773円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/05/31まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        56,917円

                                                                                        10,278円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/05/31まで

                                                                                        24,796円

                                                                                        36,180円

                                                                                        62,638円

                                                                                        16,331円

                                                                                        27,717円

                                                                                        10,278円

                                                                                        34,504円

                                                                                        30,600円

                                                                                        26,772円

                                                                                        19,527円

                                                                                        35,520円

                                                                                        16,067円

                                                                                        12,480円

                                                                                        999,999,999円

                                                                                        45,932円

                                                                                        33,930円

                                                                                        37,807円

                                                                                        29,288円

                                                                                        43,950円

                                                                                        21,240円

                                                                                        32,190円

                                                                                        37,995円

                                                                                        26,846円

                                                                                        53,881円

                                                                                        26,898円

                                                                                        49,929円

                                                                                        41,580円

                                                                                        17,956円

                                                                                        19,732円

                                                                                        109,595円

                                                                                        31,663円

                                                                                        76,913円

                                                                                        31,475円

                                                                                        62,638円

                                                                                        31,663円

                                                                                        119,878円

                                                                                        14,365円

                                                                                        31,711円

                                                                                        46,668円

                                                                                        29,300円

                                                                                        59,055円

                                                                                        49,320円

                                                                                        通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        5日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 4日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目 3日目~ 3日目~ 5日目~ 3日目 6日目 5日目 4日目~ 3日目~ 5日目 4日目~ 1日目 4日目~ 5日目 6日目 5日目 4日目 4日目~ 3日目 4日目~ 3日目 5日目 1日目 5日目 3日目 4日目 4日目~ 6日目 3日目 6日目 4日目~ 5日目 5日目 5日目 6日目 5日目 5日目 1日目
                                                                                        主軸・シャンク形状-MT(モールステーパ)-MT(モールステーパ)-BTBTBT--BT-BTBT------HSK-A--BT-BT-BT-BT-MT(モールステーパ)--HSK-AHSK-ABT-MT(モールステーパ)-BT-C(ポリゴンテーパ)BTBT
                                                                                        主軸・シャンク種類-----BTBBTBT--BBT-BTBBT------HSK-A--BT-BT-BT-BT----HSK-AHSK-ABT---BT-CBTBT
                                                                                        主軸・シャンク番号-2 ~ 5-2 ~ 6-30 ~ 5030 ~ 5040 ~ 50--40 ~ 50-30 ~ 5030 ~ 50---------30 ~ 50-30 ~ 50-30 ~ 50-30 ~ 50-4---HSK63A ~ HSK100A30-3 ~ 520 ~ 3230-5 ~ 65030
                                                                                        タッピング能力・タップサイズ(メートルM)M4 ~ M33M4~M14 ~ M8~M336 ~ 122~12 ~ 36~100M3~M10 ~ M10~M30-2~6 ~ 12~202~8 ~ 18~382 ~ 62~7 ~ 8~203~12 ~ 20~36--3~8 ~ 20~30-12 ~ 20--M3~M12 No.5~1/2UNC ~ M18~M39 3/4~1・1/2UNC---20 ~ 36--M2~M12 ~ M12~M24-2~8 ~ 18~38-M3~M12 ~ M18~M39-----M2~M12 ~ M12~M24---2~6 ~ 12~20----M3~M10
                                                                                        タッピング能力・タップサイズ(管用P)P1 ~ P3/8P1/8~P1 ~ P1/8~P1/41/8---1/4~3/8 ~ 1/81/4~5/8 ~ 3/8~1-------1/4 ~ 3/8------1 ~ 3/4--P1/8 ~ P3/8~P5/8---------P1/8 ~ P3/8~P5/8---1/4~3/8 ~ 1/8-----
                                                                                        タッピング能力・タップサイズ(ユニファイU)U1 ~ U9/16U1/4~U1/2 ~ U5/16~U1 1/41/4 ~ 7/161 1/16~3 3/4 ~ 3/4~1 1/2--1/2~3/4 ~ No3~1/41/2~1 ~ 3/4~1 3/81/4------1/2 ~ 9/16------1 ~ 7/8--U1/2~U1 ~ U1/8~U5/8---------U1/2~U1 ~ U1/8~U5/8---1/2~3/4 ~ No3~1/4-----
                                                                                        フロート機能----------------------------------------
                                                                                        ホルダ長さ(mm)-102 ~ 11530 ~ 20097 ~ 192-120 ~ 375100/140/170 ~ 145/195/22590 ~ 22030 ~ 200130 ~ 204165 ~ 255-98 ~ 145125 ~ 22093 ~ 176.535 ~ 150-127 ~ 174-132 ~ 22685 ~ 11593 ~ 14065 ~ 150105 ~ 210110 ~ 21890 ~ 12066 ~ 12585 ~ 190--62 ~ 8775 ~ 98120 ~ 137129.5 ~ 210150110 ~ 13575 ~ 112100 ~ 149.5-95/135/165 ~ 125/175/205709375 ~ 100190-
                                                                                        先端チャック部外径(mm)--2032 ~ 110--36 ~ 5433 ~ 981623 ~ 3846 ~ 94--25.5 ~ 55-30---------36 ~ 50---------36 ~ 50---36 ~ 54-----
                                                                                        クーラント等供給方式------センタースルー-------------センタースルー----センタースルー----センタースルー----センタースルー---センタースルーセンタースルー-センタースルーセンタースルー-

                                                                                        タップホルダ・タップチャック(ツーリング)に関連するカテゴリ

                                                                                        タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        タップホルダ・タップチャック(ツーリング)に関連する通販・販売特集