(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 25 ~ 100 | 25 | - | - | - | グリーン / クリア(半透明) | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 166円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 50 | 25 | - | - | - | グリーン | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 6,775円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
積水化学工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 25 ~ 50 | 25 | - | - | - | グリーン / クリア(半透明) / ブルー | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 188円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | ○ | - | - | ピンク | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 173円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | 25 ~ 100 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / ホワイト | - | - |
通常価格(税別) : | 142円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
積水化学工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 50 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / クリア(半透明) / ブルー | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 360円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
リンレイテープ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 50 | 25 | - | - | - | グリーン | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 345円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
古藤工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.134 | 50 | 25 | - | - | - | グリーン / クリア(半透明) / ホワイト / スカイブルー / ピンク / ブラック / イエロー / シルバー / レッド / オレンジ | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 328円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 50 | 25 | - | - | - | ブルー | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 531円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 25 ~ 100 | 25 | - | - | - | グリーン | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 304円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.126 | 18 ~ 50 | 25 | - | - | - | レッド | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 28,046円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372【1~60個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 | 25 ~ 100 | 25 | - | - | - | ライトグリーン / ブルー / スカイブルー / ブラウン / イエロー | - | ゴム系 |
通常価格(税別) : | 230円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 25 ~ 100 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / ホワイト | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 8,950円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ【1~60個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.316 ~ 0.35 | 25 ~ 50 | 25 | - | - | - | グリーン / ブラウン / レッド | 布 | ゴム系 |
通常価格(税別) : | 383円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 40 ~ 50 | 25 | - | - | - | ホワイト | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 529円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
積水化学工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | 50 | 25 | - | - | - | ブラック | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 570円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503【30~60個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.302 | 25 ~ 50 | 25 | - | - | - | グリーン / ブラウン | - | - |
通常価格(税別) : | 7,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 | 25 ~ 100 | 25 | - | - | - | グリーン / ライトグリーン | - | ゴム系 |
通常価格(税別) : | 292円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 38 ~ 50 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / ホワイト | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 505円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住化プラステック
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 50 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / ホワイト / ブルー | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 427円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 25 ~ 50 | 25 | - | - | - | グリーン / ブルー / ブラウン | - | ゴム系 |
通常価格(税別) : | 200円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
リンレイテープ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 50 | 25 | - | - | - | グリーン | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 319円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
リンレイテープ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 50 | 25 | - | - | - | グリーン | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 381円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
電気化学工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 38 ~ 50 | 25 | - | - | - | グリーン / クリア(透明) / レッド / オレンジ | - | - |
通常価格(税別) : | 239円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
パイオラン マスカー 幅 500~2100mm【20~60個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 500 ~ 2100 | 25 | - | - | - | グリーン | - | - |
通常価格(税別) : | 13,828円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 ~ 0.15 | 50 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / ホワイト / ブルー | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 540円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 25 ~ 100 | 25 | - | - | - | クリア(透明) | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 305円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 50 | 50 | - | - | - | ホワイト | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 1,143円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カモ井加工紙
No.8500AL フローリング養生用 クレープテープ【24~30個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 38 ~ 50 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン | - | - |
通常価格(税別) : | 10,886円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 75 ~ 150 | 7 | - | - | - | ホワイト | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 1,143円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
積水化学工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.127 | 50 ~ 150 | 25 | - | - | - | イエロー | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 503円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.155 | 50 | 50 | - | - | - | ライトグリーン / クリア(透明) | ポリエチレン | - |
通常価格(税別) : | 1,230円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オカモト
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 38 ~ 100 | 25 | - | - | - | グリーン / クリア(透明) / ブルー | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 361円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 25 ~ 75 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / クリア(透明) | - | - |
通常価格(税別) : | 194円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 25 ~ 50 | 25 | - | - | - | ピンク | - | ゴム系 |
通常価格(税別) : | 10,093円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オカモト
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 25 ~ 100 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド | - | - |
通常価格(税別) : | 350円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 38 ~ 50 | 25 ~ 50 | - | - | - | クリア(透明) | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 278円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 25 ~ 50 | 25 | - | - | - | グリーン | - | ゴム系 |
通常価格(税別) : | 236円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.107 ~ 0.16 | 50 | 25 ~ 50 | - | - | - | グリーン / クリア(半透明) / ブルー | - | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 360円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 50 | 25 | - | - | - | パープル | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 559円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
萩原工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 25 ~ 100 | 25 | - | - | - | グリーン | ポリエチレン | アクリル系 |
通常価格(税別) : | 260円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.316 | 25 ~ 50 | 25 | - | - | - | レッド | 布 | ゴム系 |
通常価格(税別) : | 357円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハンディ・クラウン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 550 ~ 2600 | 25 | - | - | - | クリア(透明) | - | - |
通常価格(税別) : | 450円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 25 ~ 50 | 25 | - | - | - | グリーン / ホワイト | - | - |
通常価格(税別) : | 200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
リンレイテープ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 弱粘着(微粘着) | 屋外対応 | コアレス | 色 | 基材 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 50 | 25 | - | - | - | グリーン / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド | - | ゴム系 |
通常価格(税別) : | 485円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
テープ厚(mm) |
テープ幅(mm) |
テープ長さ(m) |
弱粘着(微粘着) |
屋外対応 |
コアレス |
色 |
基材 |
粘着剤 |
粘着力 |
引張強度 |
伸び(%) |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ダイヤテックス | ミスミ | 積水化学工業 | 日東電工 | トラスコ中山 | 積水化学工業 | リンレイテープ | 古藤工業 | ダイヤテックス | エスコ | 日東電工 | マクセルスリオンテック | マクセルスリオンテック | 日東電工 | ダイヤテックス | 積水化学工業 | 日東電工 | 寺岡製作所 | マクセルスリオンテック | 住化プラステック | ニチバン | リンレイテープ | リンレイテープ | 電気化学工業 | ダイヤテックス | エスコ | エスコ | ダイヤテックス | カモ井加工紙 | nitoms | 積水化学工業 | アズワン | オカモト | ダイヤテックス | マクセルスリオンテック | オカモト | ダイヤテックス | ニチバン | エスコ | ダイヤテックス | 萩原工業 | 日東電工 | ハンディ・クラウン | マクセルスリオンテック | リンレイテープ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 166円~
| 6,775円
| 188円~
| 173円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 142円~
| 360円~
| 345円
| 328円~
| 531円~
| 304円~
| 28,046円~
| 230円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 8,950円~
| 383円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 529円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 570円
| 7,800円~
| 292円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 505円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 427円~
| 200円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 319円
| 381円
| 239円~
| 13,828円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 540円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 305円~
| 1,143円~
| 10,886円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 1,143円~
| 503円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 1,230円
| 361円~
| 194円~
| 10,093円~
| 350円~
| 278円~
| 236円~ 特別価格 SALE 2025/07/14まで
| 360円~
| 559円~
| 260円~
| 357円~
| 450円~
| 200円~
| 485円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 | 8日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 | 4日目 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 5日目 | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 3日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 4日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 4日目 | 7日目 | 1日目 | 3日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目~ |
テープ厚(mm) | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.134 | 0.16 | 0.16 | 0.126 | 0.29 | 0.15 | 0.316 ~ 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.302 | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.15 | - | 0.01 | 0.11 ~ 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 0.127 | 0.155 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.16 | 0.31 | 0.107 ~ 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.316 | - | 0.15 | 0.17 |
テープ幅(mm) | 25 ~ 100 | 50 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 25 ~ 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 ~ 100 | 18 ~ 50 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 50 | 40 ~ 50 | 50 | 25 ~ 50 | 25 ~ 100 | 38 ~ 50 | 50 | 25 ~ 50 | 50 | 50 | 38 ~ 50 | 500 ~ 2100 | 50 | 25 ~ 100 | 50 | 38 ~ 50 | 75 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 | 38 ~ 100 | 25 ~ 75 | 25 ~ 50 | 25 ~ 100 | 38 ~ 50 | 25 ~ 50 | 50 | 50 | 25 ~ 100 | 25 ~ 50 | 550 ~ 2600 | 25 ~ 50 | 50 |
テープ長さ(m) | 25 | 25 | 25 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ~ 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ~ 50 | 25 | 50 | 25 ~ 50 | 7 | 25 | 50 | 25 | 25 ~ 50 | 25 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 25 | 25 ~ 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
弱粘着(微粘着) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屋外対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コアレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
色 | グリーン / クリア(半透明) | グリーン | グリーン / クリア(半透明) / ブルー | ピンク | グリーン / ホワイト | グリーン / クリア(半透明) / ブルー | グリーン | グリーン / クリア(半透明) / ホワイト / スカイブルー / ピンク / ブラック / イエロー / シルバー / レッド / オレンジ | ブルー | グリーン | レッド | ライトグリーン / ブルー / スカイブルー / ブラウン / イエロー | グリーン / ホワイト | グリーン / ブラウン / レッド | ホワイト | ブラック | グリーン / ブラウン | グリーン / ライトグリーン | グリーン / ホワイト | グリーン / ホワイト / ブルー | グリーン / ブルー / ブラウン | グリーン | グリーン | グリーン / クリア(透明) / レッド / オレンジ | グリーン | グリーン / ホワイト / ブルー | クリア(透明) | ホワイト | グリーン | ホワイト | イエロー | ライトグリーン / クリア(透明) | グリーン / クリア(透明) / ブルー | グリーン / クリア(透明) | ピンク | グリーン / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド | クリア(透明) | グリーン | グリーン / クリア(半透明) / ブルー | パープル | グリーン | レッド | クリア(透明) | グリーン / ホワイト | グリーン / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド |
基材 | ポリエチレン | - | ポリエチレン | - | - | - | - | - | ポリエチレン | ポリエチレン | ポリエチレン | - | - | 布 | ポリエチレン | ポリエチレン | - | - | - | ポリエチレン | - | - | - | - | - | - | ポリエチレン | ポリエチレン | - | ポリエチレン | - | ポリエチレン | - | - | - | - | ポリエチレン | - | - | ポリエチレン | ポリエチレン | 布 | - | - | - |
粘着剤 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | - | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | - | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | - | ゴム系 | - | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | - | - | ゴム系 |
粘着力 | 10.23N/25mm | 8.7N/25mm | 2.5N/10mm | 8.81N/25mm | - | 2.2N/10mm | 2.04N/10mm | 2.4N/10mm | 1.6N/10mm | 4N/10mm | 8.72N/25mm | 2.8N/10mm ~ 2.9N/10mm | 3.6N/10mm(対ステンレス) | 2.6N/10mm ~ 3.13N/25mm(320g/25mm) | 2.4N/10mm | 2.2N/10mm | - | 8.83N/25mm | 2.8N/10mm(対ステンレス) | 7N/25mm ~ 9N/25mm | 2.97N/10mm | 3N/10mm | 1.69N/10mm | - | - | 2.1N/10mm ~ 2.8N/10mm | 4N/10mm | 3.2N/10mm | 2.7N/10mm | - | - | - | 7.94 | 4.8N/10mm | 2.94N/10mm | - | 4(N/10mm)/10(N/25mm) | 3.00N/10mm | 2.2N/10mm ~ 4N/10mm | 2.8N/10mm | 3N/10mm(対ステンレス) | 3.34N/10mm | - | - | - |
引張強度 | 318N/50mm | 120N/25mm | 64.7N/10mm ~ 67.4N/10mm | 12.6N/10mm | - | 40N/10mm | 65.1N/10mm | - | 46N/10mm | 56N/10mm | 12.6N/10mm | 51N/10mm | 60N/10mm | 70N/10mm ~ 199.07N/25mm(20.3kg/25mm) | 60N/10mm | 40N/10mm | - | 183.9/25mm ~ 183.9N/25mm | 60N/10mm | - | 59.5N/10mm | 55N/10mm | 43.2N/10mm | - | - | 36N/10mm | 56N/10mm | 52N/10mm | 45.0N/15mm | - | - | - | 85 | 54N/10mm | - | - | 56N/10mm | 72.0N/10mm | 40N/10mm | 46N/10mm | 53.6N/10mm | 70N/10mm | - | - | - |
伸び(%) | - | - | - | - | - | - | 18% | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | 13% | 29% | - | - | 19 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 25% | - | - | - | - | - | - |
単品/パック | - | - | - | 単品 / パック | - | - | - | - | - | 単品 / パック | - | - | - | - | - | 単品 | - | パック | - | - | - | - | - | - | - | 単品 / パック | 単品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 単品 | - | 単品 / パック | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針