(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 0.5 | - | - | ブラック | ブチルゴム系 | - | - |
通常価格(税別) : | 749円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ~ 38 | 4.5 | 0.76 | - | - | ブラック | - | - | - |
通常価格(税別) : | 714円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ~ 25 | 15 | 0.5 | - | - | 赤褐色 | シリコーン系 | - | - |
通常価格(税別) : | 3,404円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1.5 ~ 9 | エッジ部 0.25、中心部1.0 | - | - | グレー | シリコーン系 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,910円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 0.5 | - | - | ブラック | - | - | - |
通常価格(税別) : | 519円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 0.5 | - | - | 赤褐色 | シリコーン系 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,803円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 38 | 5 ~ 11 | - | - | - | グレー | シリコーン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 6,679円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テサ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 0.5 | - | - | ブラック / 透明 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,387円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中川ケミカル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 ~ 10 | 0.5 | - | - | ブラック / ホワイト / グレー | シリコーン系 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,222円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 3.65 | 0.51 | あり | - | ブラック / ホワイト / イエロー / レッド | シリコーン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 1,780円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 0.5 | - | - | ブラック | ブチルゴム系 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,177円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テサ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 50 | 10 | 0.75 | - | - | ブラック | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,054円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
古藤工業
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 0.4 | - | - | - | ポリエチレン系 | ゴム系 | - |
通常価格(税別) : | 706円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
信越ポリマー
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 50 | 0.4 ~ 5 | 1 | あり | - | - | シリコーン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 1,200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 0.5 | あり | - | ブラック | シリコーン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 2,260円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カクダイ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 0.8 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,092円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
古藤工業
粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 0.5 | - | - | ブラック | ポリエチレン系 | ゴム系 | - |
通常価格(税別) : | 352円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 38 | 2 ~ 6 | 1 | あり | - | グレー | シリコーン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 2,610円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
因幡電機産業
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 75 | 18 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 350円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | 9.14 | 3.2 | - | - | ブラック | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,537円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100【1~60個入り】
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 0.5 | - | - | ブラック | ブチルゴム系 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,385円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0.76 | - | - | ブラック | ポリエチレン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 485円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 0.22 | - | あり | 赤褐色 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 80,705円 |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 0.5 | - | - | ブラック | ブチルゴム系 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,328円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 ~ 70 | 5 | 1 | - | - | ブラック / イエロー | ブチルゴム系 | ゴム系 | 単品 |
通常価格(税別) : | 1,610円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 3 | 1.65 | - | - | ブラック | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,400円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 1.65 | あり | - | ブラック | EPDM | ゴム系 | 単品 |
通常価格(税別) : | 3,258円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヘンケル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 0.5 | - | - | ブラック / グレー | シリコーン系 | - | - |
通常価格(税別) : | 687円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 0.3 | - | - | グレー | - | - | - |
通常価格(税別) : | 11,263円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 0.5 | あり | - | - | シリコーン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 850円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヘンケル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 0.5 | - | - | - | シリコーン系 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,814円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 0.5 | あり | - | ブラック | ブチルゴム系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 830円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 10.97 | 0.76 | あり | - | ブラック / ホワイト | シリコーン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 10,699円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,486円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 0.5 | - | - | ブラック | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,098円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 0.5 | - | - | ブラック | ブチルゴム系 | - | - |
通常価格(税別) : | 380円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 0.5 | - | - | - | ブチルゴム系 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,771円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 0.5 | あり | - | - | ブチルゴム系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 1,800円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
前田シェルサービス
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,099円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0.76 | あり | - | ブラック | - | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 480円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 絶縁性 | はく離紙 | 色 | 基材 | 粘着剤 | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 0.3 ~ 10.91 | 1 | あり | - | - | シリコーン系 | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 2,460円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
テープ幅(mm) |
テープ長さ(m) |
テープ厚(mm) |
絶縁性 |
はく離紙 |
色 |
基材 |
粘着剤 |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 日東電工 | スリーエムジャパン | 日東電工 | スリーエムジャパン | スリーエムジャパン | 日東電工 | アズワン | テサ | 中川ケミカル | エスコ | 日東電工 | テサ | 古藤工業 | 信越ポリマー | エスコ | カクダイ | 古藤工業 | エスコ | 因幡電機産業 | スリーエムジャパン | nitoms | スリーエムジャパン | 日東電工 | nitoms | エスコ | スリーエムジャパン | スリーエムジャパン | ヘンケル | スリーエムジャパン | エスコ | ヘンケル | エスコ | エスコ | スリーエムジャパン | 日本緑十字社 | nitoms | ユニット | エスコ | 前田シェルサービス | エスコ | エスコ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 749円~
| 714円~
| 3,404円~
| 1,910円~
| 519円
| 2,803円
| 6,679円~
| 1,387円
| 2,222円~
| 1,780円~
| 2,177円
| 5,054円~
| 706円
| 1,200円~
| 2,260円
| 1,092円~
| 352円
| 2,610円~
| 350円~
| 3,537円
| 1,385円~
| 485円
| 80,705円
| 2,328円~
| 1,610円~
| 4,400円
| 3,258円
| 687円~
| 11,263円
| 850円
| 1,814円
| 830円
| 10,699円~
| 2,486円
| 2,098円
| 380円
| 1,771円
| 1,800円
| 3,099円~ | 480円
| 2,460円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目~ | 1日目 | 19日目 | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目 | 4日目 | 2日目 | 4日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 |
テープ幅(mm) | 19 | 19 ~ 38 | 19 ~ 25 | 32 | 20 | 13 | 25 ~ 38 | 25 | 25 | 25.4 | 19 | 25 ~ 50 | 50 | 25 ~ 50 | 25 | 25.4 | 20 | 25 ~ 38 | 50 ~ 75 | 6.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 ~ 70 | 50.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 50.8 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 25.4 |
テープ長さ(m) | 10 | 4.5 | 15 | 1.5 ~ 9 | 10 | 15 | 5 ~ 11 | 3 | 3 ~ 10 | 3.65 | 10 | 10 | 10 | 0.4 ~ 5 | 3 | 0.8 ~ 5 | 10 | 2 ~ 6 | 18 | 9.14 | 10 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 10.97 | - | 10 | 2 | 10 | 10 | - | 1 | 0.3 ~ 10.91 |
テープ厚(mm) | 0.5 | 0.76 | 0.5 | エッジ部 0.25、中心部1.0 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.75 | 0.4 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.12 | 3.2 | 0.5 | 0.76 | 0.22 | 0.5 | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.76 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.76 | 1 |
絶縁性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | あり | あり | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | あり | - | あり | あり | - | - | - | - | あり | - | あり | あり |
はく離紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
色 | ブラック | ブラック | 赤褐色 | グレー | ブラック | 赤褐色 | グレー | ブラック / 透明 | ブラック / ホワイト / グレー | ブラック / ホワイト / イエロー / レッド | ブラック | ブラック | - | - | ブラック | - | ブラック | グレー | - | ブラック | ブラック | ブラック | 赤褐色 | ブラック | ブラック / イエロー | ブラック | ブラック | ブラック / グレー | グレー | - | - | ブラック | ブラック / ホワイト | - | ブラック | ブラック | - | - | - | ブラック | - |
基材 | ブチルゴム系 | - | シリコーン系 | シリコーン系 | - | シリコーン系 | シリコーン系 | - | シリコーン系 | シリコーン系 | ブチルゴム系 | - | ポリエチレン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | - | ポリエチレン系 | シリコーン系 | - | - | ブチルゴム系 | ポリエチレン系 | - | ブチルゴム系 | ブチルゴム系 | - | EPDM | シリコーン系 | - | シリコーン系 | シリコーン系 | ブチルゴム系 | シリコーン系 | - | - | ブチルゴム系 | ブチルゴム系 | ブチルゴム系 | - | - | シリコーン系 |
粘着剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゴム系 | - | - | - | ゴム系 | - | - | - | - | - | - | - | ゴム系 | - | ゴム系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単品/パック | - | - | - | - | - | - | 単品 | - | - | 単品 | - | - | - | 単品 | 単品 | - | - | 単品 | - | - | - | 単品 | - | - | 単品 | - | 単品 | - | - | 単品 | - | 単品 | 単品 | - | - | - | - | 単品 | - | 単品 | 単品 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針