(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープ

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    • 数量スライド割引

    日東電工

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A【1~200個入り】

    評価 0.0
    すぐれた耐糊残り性を持った仮止め用テープ【特長】・ポリエステルフィルムを基材に使用した、仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用していますので、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。【用途】・電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    12 ~ 60 50 0.07 ~ 0.08 ブルー系 - - 7.50N/25mm ~ 7.80N/25mm 176.5N/25mm ~ 215.7N/25mm 95 ~ 100
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CS スーパーストロングテープ NO.3870

    • 数量スライド割引

    日東電工

    CS スーパーストロングテープ NO.3870【1~78個入り】

    評価 0.0
    【特長】・粘着力・耐糊残り性に加え、強度とフィット性に優れた、高強度仮止め用粘着テープです。比較的大型の電気製品・事務機器などの部品の仮止めに適しています。・基材にMOPPフィルムを使用します。・糊残りしにくいです。【用途】・複写機などの大型OA機器の仮止め・事務機器などの部品の仮止めに最適
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.09 オレンジ系 - - 8.60N/25mm 550.0N/25mm 40
    通常価格(税別) : 780円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NO.9510 フィラメンテープ

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    NO.9510 フィラメンテープ【1~60個入り】

    評価 0.0
    基材強度と粘着剤残留の2つを兼ね備えた、仮止め・結束用粘着テープ。【特長】・他社に相当品が少なく、抜群の引張強さ(320N/10mm)・再剥離性をもつ。・片面タイプで、ポリエステルフィルム(19μm)・ゴム系粘着剤・ポリエステル糸・ゴム系粘着剤の4層構造。テープ厚は0.170mm。【用途】・家電品・家具類の部品押えやコイルの端末止め、管材・重量物の結束などに最適。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.17 ホワイト系 ポリエステル系 ゴム系 4.65N/10mm ~ 4.7N/10mm 320N/10mm -
    通常価格(税別) : 1,092円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

    評価 0.0
    【特長】・タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープ。・基材強度が高いため、重量物を結束・梱包できるフィラメントテープ。【用途】・コイルの端末止め・重量物の結束・梱包に
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.18 ホワイト系 - - 9.81N/25mm 1814.2N/25mm 8
    通常価格(税別) : 954円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.6201 フィルムテープ

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    No.6201 フィルムテープ【40~100個入り】

    評価 0.0
    糊残、汚染性が少ないフィルムテープ【特長】・再剥離性良好・テープ色:ライトブルー【用途】・家電部品仮固定用
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.07 ブルー系 ポリエステル系 ゴム系 4.3N/10mm 63N/10mm -
    通常価格(税別) : 47,500円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.626050 フィルムテープ

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    No.626050 フィルムテープ【30個入り】

    評価 0.0
    耐熱性に優れるシリコーン系粘着剤を使用した仮止め・結束テープ。【特長】・再剥離、スプライス、マスキング、難燃など使用目的に特化したテープ。・フィルムに各種粘着剤を塗布しており、部品の仮固定用や各種マスキング用途に使用可能な製品。・糊のはみ出し・テレスコープ改良品。【用途】・剥離紙のスプライス用。・各種マスキング用。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    50 50 0.055 クリア系 ポリエステル系 シリコーン系 4.31N/10mm - -
    通常価格(税別) : 207,272
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホールディングテープNo.3800K

    • 数量スライド割引

    日東電工

    ホールディングテープNo.3800K

    評価 0.0
    【特長】・適度な粘着性とのり残り性にすぐれた仮止め用粘着テープです。【用途】・電気製品、事務機器などの輸送時の部品仮止めに。【材質】・基材:ポリエステル・粘着剤:ゴム系
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    50 50 - ブルー系 - ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 1,552
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリオン ポリエステル粘着テープ

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    スリオン ポリエステル粘着テープ

    評価 0.0
    【特長】・再剥離、スプライス、マスキング、難燃など使用目的に特化したテープ・仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます【用途】・部品などの仮固定用
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.07 ブルー系 / ホワイト系 ポリエステル系 ゴム系 3.6N/10mm 54.2N/10mm -
    通常価格(税別) : 625円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50m ホールディングテープ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50m ホールディングテープ

    評価 0.0
    【特長】電気製品、事務機器などの仮止めに使える養生マスキングテープ
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.07 ブルー系 ポリエステル系 ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 760円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) フィラメントテープ 880

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ(R) フィラメントテープ 880

    評価 0.0
    【特長】・ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。・印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。・コイルのエンド止め、コアストなどの仮止めや積み荷の固定に最適です。【用途】・チューブ・竿・木材・粗表面金属の結束。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    12 ~ 24 55 0.2 クリア系 ポリプロピレン系 ゴム系 8.8N/10mm 472N/10mm -
    通常価格(税別) : 1,982円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 結束・仮固定用テープ 青

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M 結束・仮固定用テープ 青

    評価 0.0
    【特長】・補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。・再はく離性に優れます。・管材・鋼材・重量物の結束、家電、OA機器の部品仮固定に最適です。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    18 ~ 24 55 0.11 ブルー系 ポリプロピレン系 ゴム系 7.1N/10mm 280N/10mm -
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

    評価 0.0
    【特長】・仮固定用テープは、各種表面(被着体)に対して優れた再剥離性を示します。補強繊維を使用していないにもかかわらず、高い引張強度をもっています。ガラス繊維等も含まれていませんので、リサイクルにも有利です。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x55M・基材:特殊ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:青・テープ厚:0.114mm・接着力:7.1N/cm・引張り強度:280N/cm・伸び:30%・用途:家電製品との部材仮固定、パイプ・チューブ等の結束・JANコード:0021200423024
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,967
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

    • 数量スライド割引

    日東電工

    フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

    評価 0.0
    縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。【特長】・鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイルなどの仮止めに最適です。【用途】・パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘。・重量物の結束・梱包に。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.18 ホワイト系 - ゴム系 4.39N/10mm 333.4N/10mm -
    通常価格(税別) : 1,417円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.9514 フィラメンテープ

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    No.9514 フィラメンテープ【60個入り】

    評価 0.0
    非汚染性の仮止め・結束テープ。【特長】・ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。・非汚染性・粘着剤残留少ない【用途】・家電品・家具類の部品押え用。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 25 50 0.17 クリア系 ポリエステル系 ゴム系 4.65N/10mm 320 N/10mm -
    通常価格(税別) : 71,026円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ 897

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    フィラメントテープ 897

    評価 0.0
    【特長】・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです・各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます【用途】・段ボールの封かん・補強、箱・袋・ドラム缶等のパレット上の積み荷の固定、パイプ・金属棒等の結束
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    18 ~ 48 55 0.15 クリア系 ポリプロピレン系 ゴム系 6.66N/cm 302N/cm 3%
    通常価格(税別) : 702円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアラインテープNo.536

    • 数量スライド割引

    ニチバン

    クリアラインテープNo.536【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性のある基材です・耐熱性、耐溶剤性に優れています・粘着性がよく、ほとんどのり残りがしません【用途】・ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー、およびボディ、センターピラーなど凸凹部の細幅ライン出し用など
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    2 ~ 10 10 0.12 イエロー系 - ゴム系 2.88N/10mm 29.4N/10mm -
    通常価格(税別) : 650
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ 898 長さ55m

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    フィラメントテープ 898 長さ55m

    評価 0.0
    【特長】・引張強さと接着力が強いフィラメントテープです【用途】・鉄鋼・コイル製造時などの大きな過重が掛かる製品の結束
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    18 ~ 48 55 0.17 クリア系 ポリプロピレン系 ゴム系 6.3N/10mm 665N/10mm 5%
    通常価格(税別) : 2,529円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水溶性片面テープ 902

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    水溶性片面テープ 902

    評価 0.0
    【特長】・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します・スリーエムジャパンの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性、耐熱性、耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    25 ~ 38 55 0.1 ホワイト系 - - - - -
    通常価格(税別) : 4,134円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50m フィラメントテープ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50m フィラメントテープ

    評価 0.0
    【特長】ポリエステル製で高い引張強度を誇る結束、梱包、仮固定用のテープ
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.18 ホワイト系 ポリエステル系 ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 1,660円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.9110 フィラメンテープ

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    No.9110 フィラメンテープ【60個入り】

    評価 0.0
    ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。【特長】・縦方向にガラス糸、樹脂糸を配して強靭な基材を実現。・引張強さ:696N/10mm【用途】・家電の部品仮固定に。・結束用・鉄板コイル端末止め用。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 25 50 0.19 ホワイト系 ポリエステル系 ゴム系 3.90N/10mm 696 N/10mm -
    通常価格(税別) : 80,323円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フィラメントテープ

    評価 0.0
    【特長】・引張強度に優れた、汎用タイプのフィラメントテープです。【用途】・鋼材・管材・木材、重量物の結束、トランスコイルなどの仮止めに。・パレット荷物の積荷固定やダンボールの封かんに。【材質】・ポリプロピレン+ガラス繊維・粘着剤:ゴム系
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 50 50 0.175 ホワイト系 ポリプロピレン系 - 6.95(N/mm) 193(N/mm) -
    通常価格(税別) : 1,538円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

    • 数量スライド割引

    日東電工

    包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

    評価 0.0
    PEエア緩衝材の包装に最適なPE基材のテープ。【特長】・一般的なエア緩衝材と同じポリエチレン基材で廃棄が簡単・はがした時にエア緩衝材を破きにくい・はがす時にテープが裂けにくい・貼った場所が目立たない透明タイプ【用途】・エア緩衝材による包装用
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    50 50 0.075 ブルー系 / クリア系 - - 5.2N/10mm ~ 13.00N/25mm 12N/10mm ~ 35.0N/25mm 300 ~ 345
    通常価格(税別) : 409円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふしぎテープ白

    • 数量スライド割引

    仁礼工業

    ふしぎテープ白【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・テープ同士のみ接着するテープである・水に強くテープに筆記出来ます。【用途】・梱包作業に・パイプなどの束ねに
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    18 ~ 40 35 ~ 100 - ホワイト系 ポリプロピレン系 - - - -
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    難燃テープ

    • 数量スライド割引

    ダイヤテックス

    難燃テープ

    評価 0.0
    【特長】・難燃処方を施しているため燃えにくいです。・ノンハロゲン難燃材を使用しています。・手で簡単に切れ、作業性に優れています。【用途】・防炎シートの仮止めに。・難燃性が必要な部材の仮固定に。【材質】・基材:ポリエチレンクロス・粘着剤:特殊粘着剤
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    50 25 0.21 ホワイト系 - - 4N/10mm 60N/10mm -
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    つや消しテープ 影武者 MT-08

    • 数量スライド割引

    ダイヤテックス

    つや消しテープ 影武者 MT-08【30個入り】

    評価 0.0
    舞台や撮影時に使える、つや消しテープ。【特長】・テープ表面を光の反射を抑えたつや消し加工処理。・糊残りが少ない設計(再剥離タイプ)。・手で簡単に切れる。【用途】・撮影、舞台設備の仮止め。・目地部等の目隠しに。・床材等の仮固定。・立ち位置表示(バミリ)。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    50 25 - ブラック系 / ホワイト系 - - - - -
    通常価格(税別) : 20,742
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

    • 数量スライド割引

    テサ

    テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

    評価 0.0
    【特長】・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果12dB)・耐摩耗性に優れます。・VOC規制13物質の使用はありません。【用途】・自動車室内で使用される部品の異音対策、ケ-ブルハーネス結束用に。【商品仕様】・色:黒・幅(mm):38・厚さ(mm):0.8・長さ(m):7.5・ハロゲンフリー・切断にはカッターが必要・JANコード:4545722606124・トラスココード:721-8974・質量:91g【材質/仕上】・基材:PET不織布・粘着剤:ゴム系
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    38 7.5 0.8 ブラック系 ポリエステル系 ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 1,145
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

    評価 0.0
    【特長】・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します・スリーエムジャパンの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性、耐熱性、耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    25 ~ 50 33 0.075 ブルー系 - - - - -
    通常価格(税別) : 1,948円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着結束テープ ふしぎテープ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    自己融着結束テープ ふしぎテープ【1~10個入り】

    評価 0.0
    テープ同士のみ接着する仮止め・結束テープ。【特長】・テープとテープが接着し、他の物には接着しないため、製品にのりが付かない。・テープに筆記でき、識別・封印・表示・小分け作業に最適。【用途】・配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に最適。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    18 50 0.03 ホワイト系 ポリプロピレン系 ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 680円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

    評価 0.0
    【特長】・専用両面テープのはくり紙を巻き取りながらテープだけを転写します・片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです・Scotch(R) 接着剤転写テープ 969(強粘着)、924(仮固定用)の専用アプリケーターです・はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます・カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます【用途】・防湿シートの仮固定・断熱材の仮固定・各種部材の仮固定
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,043
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    いろいろ使えるOKテープ

    • 数量スライド割引

    オカモト

    いろいろ使えるOKテープ

    評価 0.0
    【特長】・耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。・手切れ性が良く、作業性に優れています。・油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。・特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。【用途】・荷造り・結束・仮固定・シート固定に。・収納ケース名札付。・シート類および他製品の破損や破れ補修。・旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    48 10 0.225 - - - 4.56N/10mm 46N/10mm -
    通常価格(税別) : 440
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

    スリーエムジャパン

    3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

    評価 0.0
    【特長】・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します。スリーエムジャパンの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性、耐熱性、耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します。【商品仕様】・サイズ:36mm幅x55M・基材:平面紙・粘着剤:水溶性・色:白・テープ厚:0.110mm・用途:コアスタート、エンド止め、スプライス・特長:さまざまな紙に対して接着力良好・JANコード:0051131176331
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,220
    通常出荷日 : 39日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.9111 フィラメンテープ

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    No.9111 フィラメンテープ【60個入り】

    評価 0.0
    布テープと比べて強度が約7倍優れた仮止め・結束テープ。【特長】・ガラス糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。・耐油性に優れる。【用途】・トランス鉄芯結束用。・コイル用巻線の押え止め用。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 50 0.21 クリア系 ポリエステル系 - 3.34N/10mm 696 N/10mm -
    通常価格(税別) : 87,382
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ(幅×長さ)…50mm×25m・厚さ…0.105mm・材質…基材:ポリエチレン・合成繊維、粘着材:アクリル系・粘着力…2.2N/10mm・引張り強さ…40N/10mm・伸び…25%・光の反射を少なくしているため、撮影や舞台設備の仮止めに最適です。・入数…1巻・JAN:4548745902099
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    50 25 0.105 ブラック系 - - 2.2N/10mm 40N/10mm 25
    通常価格(税別) : 730
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    • 数量スライド割引

    テサ

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。・糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。・伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。【用途】・製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。・電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。・鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。・パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。・重量物カートンの補強に。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    19 ~ 25 55 - ホワイト系 ポリプロピレン系 ゴム系 5.6N/10mm 300N/10mm -
    通常価格(税別) : 866円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイオラン 仮設コード固定用テープ

    • 数量スライド割引

    ダイヤテックス

    パイオラン 仮設コード固定用テープ

    評価 0.0
    【特長】・中央部50mmに粘着剤がついていないため、コード類に粘着剤がつきにくいです・テープ貼り付け後もコード位置の微調整が可能です・手で簡単に切れ、のり残りが少ないです【商品仕様】・配線コードの仮固定に・粘着力:2.4N/10mm・引張強度:60N/10mm・色:ブラック・幅(mm):100・長さ(m):20・厚さ(mm):0.17・粘着力(N/mm):2.4・材質:基材:ポリエチレンクロス・粘着剤:アクリル系・JANコード:4967529553010・トラスココード:114-3462・質量:330g
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    100 20 - ブラック系 - - 3.2N/10mm、8N/25mm - -
    通常価格(税別) : 992
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    55m フィラメントテープ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    55m フィラメントテープ

    評価 0.0
    【特長】ポリプロピレン製で高い引張強度を誇る結束、梱包、仮固定用のテープ
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    18 ~ 36 55 0.17 クリア系 ポリプロピレン系 ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 2,250円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリアラインテープNo.557

    • 数量スライド割引

    ニチバン

    クリアラインテープNo.557【1~2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・直線性に優れた基材です・耐熱性、耐溶剤性に優れています・のり残り、汚染がほとんどありません【用途】・ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー、およびボディ、センターピラーなど凹凸部の細幅ライン出し用など
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    2 ~ 12 20 0.051 ブルー系 ポリエステル系 ゴム系 4.15N/10mm 44.8N/10mm -
    通常価格(税別) : 650
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55

    評価 0.0
    【特長】・ストレッチャブルテープは、伸ばさない状態では高い接着力を備えながら、伸ばすと接着力が低下する特長があります。【商品仕様】・サイズ:36mm幅x55M・基材:ポリエチレン・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:130マイクロメートル・接着力:5.6N/cm・引張り強度:35N/cm・伸び:710%・JANコード:0021200693137
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,144
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメントテープ 53398-50-50

    テサ

    フィラメントテープ 53398-50-50

    評価 0.0
    【特長】・ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です・保持力に優れ、テープ浮きもしません・耐摩耗性、耐引裂性に優れます【用途】・家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定・鋼管や樹脂パイプなどの結束用・コイルの端部仮固定【材質】・基材:ポリエステル・粘着剤:合成ゴム・補強材:ガラス繊維
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,020
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自着性結束テープ ふしぎテープSP

    • 数量スライド割引

    仁礼工業

    自着性結束テープ ふしぎテープSP

    評価 0.0
    【特長】・テープ同士のみ接着、結束物にはつきません・水にも強く、テープに筆記する事もできます・使い方はアイデア次第でいろいろ……【用途】・ケーブル、パイプなどの結束・光ファイバーの結束
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    18 50 0.04 ホワイト系 ポリプロピレン系 ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 700
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OKT48-S OKテープ

    • 数量スライド割引

    オカモト

    OKT48-S OKテープ【30個入り】

    評価 0.0
    【特長】・水に強い!・梱包から仮止めまで・特殊粘着剤を使用しており、粘着力が強く、糊残りしにくい設計です。・ポリエステル基材なので耐水性に優れています。・手で簡単にきれます。・荷造り、結束、仮固定、一時的な補修などいろいろな用途に。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    48 10 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,720
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    33m 粘着テープ(ガラスクロス)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    33m 粘着テープ(ガラスクロス)

    評価 0.0
    ・耐熱トランスの外装・層間絶縁用、部品の外装用、コイルの結束・外装用
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    13 ~ 50 33 0.18 ホワイト系 - シリコーン系 - - -
    通常価格(税別) : 4,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m

    評価 0.0
    【商品仕様】・フィラメントテープ890MSR48mmX55m・JANコード:0051115560057・トラスココード:104-2014・質量:790g
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,213
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

    • 数量スライド割引

    仁礼工業

    自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

    評価 0.0
    【特長】・テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。・PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。・重量物の結束が可能です。・テープ表面に筆記できます。・PET製のため耐候性にも優れています。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    30 ~ 50 50 0.038 ホワイト系 ポリエステル系 ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 987円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィラメンテープ AH-9510

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    フィラメンテープ AH-9510

    評価 0.0
    接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープ。 【特長】 ・ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントを縦方向に組み合わせ。 ・縦方向に抜群の引っ張り強度を有している。 【用途】 ・線の結束や家具類の部品押さえ等に使用できる。
    テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚(mm) 基材 粘着剤 粘着力 引張強度 伸び(%)
    50 50 0.18 クリア系 - - - - -
    通常価格(税別) : 3,984
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
基材
粘着剤
粘着力
引張強度
伸び(%)
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      CS スーパーストロングテープ NO.3870

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        NO.9510 フィラメンテープ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            No.6201 フィルムテープ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              No.626050 フィルムテープ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ホールディングテープNo.3800K

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  スリオン ポリエステル粘着テープ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    50m ホールディングテープ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      スコッチ(R) フィラメントテープ 880

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        3M 結束・仮固定用テープ 青

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              No.9514 フィラメンテープ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                フィラメントテープ 897

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  クリアラインテープNo.536

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    フィラメントテープ 898 長さ55m

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      水溶性片面テープ 902

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        50m フィラメントテープ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          No.9110 フィラメンテープ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            フィラメントテープ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ふしぎテープ白

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  難燃テープ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    つや消しテープ 影武者 MT-08

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          自己融着結束テープ ふしぎテープ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              いろいろ使えるOKテープ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  No.9111 フィラメンテープ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        パイオラン 仮設コード固定用テープ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          55m フィラメントテープ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            クリアラインテープNo.557

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                フィラメントテープ 53398-50-50

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  自着性結束テープ ふしぎテープSP

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    OKT48-S OKテープ

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      33m 粘着テープ(ガラスクロス)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            フィラメンテープ AH-9510

                                                                                            メーカー

                                                                                            日東電工

                                                                                            日東電工

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            日東電工

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            日東電工

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            エスコ

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            日東電工

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            ニチバン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            エスコ

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            日東電工

                                                                                            仁礼工業

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            テサ

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            オカモト

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            マクセルスリオンテック

                                                                                            エスコ

                                                                                            テサ

                                                                                            ダイヤテックス

                                                                                            エスコ

                                                                                            ニチバン

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            テサ

                                                                                            仁礼工業

                                                                                            オカモト

                                                                                            エスコ

                                                                                            スリーエムジャパン

                                                                                            仁礼工業

                                                                                            日本緑十字社

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A【1~200個入り】

                                                                                            CS スーパーストロングテープ NO.3870【1~78個入り】

                                                                                            NO.9510 フィラメンテープ【1~60個入り】

                                                                                            No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

                                                                                            No.6201 フィルムテープ【40~100個入り】

                                                                                            No.626050 フィルムテープ【30個入り】

                                                                                            ホールディングテープNo.3800K

                                                                                            スリオン ポリエステル粘着テープ

                                                                                            50m ホールディングテープ

                                                                                            スコッチ(R) フィラメントテープ 880

                                                                                            3M 結束・仮固定用テープ 青

                                                                                            3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                                                                                            フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

                                                                                            No.9514 フィラメンテープ【60個入り】

                                                                                            フィラメントテープ 897

                                                                                            クリアラインテープNo.536【2個入り】

                                                                                            フィラメントテープ 898 長さ55m

                                                                                            水溶性片面テープ 902

                                                                                            50m フィラメントテープ

                                                                                            No.9110 フィラメンテープ【60個入り】

                                                                                            フィラメントテープ

                                                                                            包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

                                                                                            ふしぎテープ白【1~10個入り】

                                                                                            難燃テープ

                                                                                            つや消しテープ 影武者 MT-08【30個入り】

                                                                                            テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

                                                                                            水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

                                                                                            自己融着結束テープ ふしぎテープ【1~10個入り】

                                                                                            スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

                                                                                            いろいろ使えるOKテープ

                                                                                            3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

                                                                                            No.9111 フィラメンテープ【60個入り】

                                                                                            50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

                                                                                            テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                                                                                            パイオラン 仮設コード固定用テープ

                                                                                            55m フィラメントテープ

                                                                                            クリアラインテープNo.557【1~2個入り】

                                                                                            3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55

                                                                                            フィラメントテープ 53398-50-50

                                                                                            自着性結束テープ ふしぎテープSP

                                                                                            OKT48-S OKテープ【30個入り】

                                                                                            33m 粘着テープ(ガラスクロス)

                                                                                            3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m

                                                                                            自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

                                                                                            フィラメンテープ AH-9510

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            650円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            780円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,092円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            954円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            47,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            207,272円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,552円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            625円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            760円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,982円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            540円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,967円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,417円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            71,026円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            702円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            650円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,529円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,134円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,660円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            80,323円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,538円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            409円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,183円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            20,742円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,145円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,948円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            680円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,043円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            440円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,220円

                                                                                            87,382円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            730円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            866円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            992円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,250円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            650円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,144円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,020円

                                                                                            700円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,720円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,213円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            987円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,984円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 4日目 5日目 1日目~ 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目 9日目 1日目~ 4日目 5日目~ 1日目 1日目~ 7日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            5日目 5日目~ 1日目~ 1日目 2日目 39日目 4日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 8日目 1日目 1日目 7日目 1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            6日目 1日目~ 1日目
                                                                                            テープ幅(mm)12 ~ 6019 ~ 5019 ~ 5019 ~ 5019 ~ 50505019 ~ 5019 ~ 5012 ~ 2418 ~ 24-19 ~ 5019 ~ 2518 ~ 482 ~ 1018 ~ 4825 ~ 3819 ~ 5019 ~ 2519 ~ 505018 ~ 4050503825 ~ 5018-48-195019 ~ 2510018 ~ 362 ~ 12--184813 ~ 50-30 ~ 5050
                                                                                            テープ長さ(m)5050505050505050505555-5050551055555050505035 ~ 10025257.53350-10-502555205520--501033-5050
                                                                                            テープ厚(mm)0.07 ~ 0.080.090.170.180.070.055-0.070.070.20.11-0.180.170.150.120.170.10.180.190.1750.075-0.21-0.80.0750.03-0.225-0.210.105--0.170.051--0.04-0.18-0.0380.18
                                                                                            ブルー系オレンジ系ホワイト系ホワイト系ブルー系クリア系ブルー系ブルー系 / ホワイト系ブルー系クリア系ブルー系-ホワイト系クリア系クリア系イエロー系クリア系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ブルー系 / クリア系ホワイト系ホワイト系ブラック系 / ホワイト系ブラック系ブルー系ホワイト系---クリア系ブラック系ホワイト系ブラック系クリア系ブルー系--ホワイト系-ホワイト系-ホワイト系クリア系
                                                                                            基材--ポリエステル系-ポリエステル系ポリエステル系-ポリエステル系ポリエステル系ポリプロピレン系ポリプロピレン系--ポリエステル系ポリプロピレン系-ポリプロピレン系-ポリエステル系ポリエステル系ポリプロピレン系-ポリプロピレン系--ポリエステル系-ポリプロピレン系---ポリエステル系-ポリプロピレン系-ポリプロピレン系ポリエステル系--ポリプロピレン系---ポリエステル系-
                                                                                            粘着剤--ゴム系-ゴム系シリコーン系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系-ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系-ゴム系ゴム系-----ゴム系-ゴム系-----ゴム系-ゴム系ゴム系--ゴム系-シリコーン系-ゴム系-
                                                                                            粘着力7.50N/25mm ~ 7.80N/25mm8.60N/25mm4.65N/10mm ~ 4.7N/10mm9.81N/25mm4.3N/10mm4.31N/10mm-3.6N/10mm-8.8N/10mm7.1N/10mm-4.39N/10mm4.65N/10mm6.66N/cm2.88N/10mm6.3N/10mm--3.90N/10mm6.95(N/mm)5.2N/10mm ~ 13.00N/25mm-4N/10mm-----4.56N/10mm-3.34N/10mm2.2N/10mm5.6N/10mm3.2N/10mm、8N/25mm-4.15N/10mm--------
                                                                                            引張強度176.5N/25mm ~ 215.7N/25mm550.0N/25mm320N/10mm1814.2N/25mm63N/10mm--54.2N/10mm-472N/10mm280N/10mm-333.4N/10mm320 N/10mm302N/cm29.4N/10mm665N/10mm--696 N/10mm193(N/mm)12N/10mm ~ 35.0N/25mm-60N/10mm-----46N/10mm-696 N/10mm40N/10mm300N/10mm--44.8N/10mm--------
                                                                                            伸び(%)95 ~ 10040-8----------3%-5%----300 ~ 345----------25------------
                                                                                            単品/パック--------単品-----単品-単品-単品------単品--単品---単品--単品-----単品---

                                                                                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープに関連するカテゴリ

                                                                                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープに関連する通販・販売特集