(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm【1~28個入り】
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 50 ~ 1020 | 100 | ブルー・ライトブルー | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.80N/20mm | - | - |
通常価格(税別) : | 1,500円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030【1~28個入り】
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 50 ~ 1020 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.3N/10mm ~ 2.5N/20mm | - | - |
通常価格(税別) : | 2,425円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 50 ~ 500 | 50 | ホワイト | ポリ塩化ビニル系 | ゴム系 | 3.00N/20mm | 単品 | - |
通常価格(税別) : | 1,829円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 50 | 1 | クリア | ウレタン系 | アクリル系 | 8.4N/10mm | - | - |
通常価格(税別) : | 901円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50 ~ 500 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 0.65N/10mm | - | - |
通常価格(税別) : | 1,131円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スミロン
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 ~ 70 | 1020 ~ 1250 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 0.5N/25mm ~ 2.8N/25mm | - | - |
通常価格(税別) : | 30,252円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
吉野
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1000 | 20 | - | - | - | - | 単品 | - |
通常価格(税別) : | 41,770円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
川口技研
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 18 | 3.8 | ブラウン | ポリエチレン系 | - | - | 単品 | - |
通常価格(税別) : | 314円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スミロン
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 ~ 100 | 1020 ~ 1250 | 100 | - | ポリエチレン系 | ゴム系 | 1.6N/25mm ~ 2.0N/25mm | - | - |
通常価格(税別) : | 54,187円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50 ~ 1020 | 100 | クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,122円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1020 | 50 | ホワイト | ポリ塩化ビニル系 | ゴム系 | 1.5N/10mm | - | - |
通常価格(税別) : | 26,764円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 480 ~ 960 | 1.8 | グレー | - | アクリル系 | - | 単品 | - |
通常価格(税別) : | 1,848円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ【4個入り】
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 500 | 100 | クリア | ポリエチレン系 | - | 0.05N/20mm ~ 0.6N/20mm | - | - |
通常価格(税別) : | 31,045円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 50 ~ 1020 | 100 | クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,122円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
セメダイン
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21 | 3.7 ~ 20 | ブラウン | ポリエチレン系 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 368円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
もりや産業
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,015円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ~ 200 | 10 | 50 | クリア / ブラック | ポリエステル系 | アクリル系 | 25.0N/25mm ~ 35.0N/25mm | - | パック |
通常価格(税別) : | 21,428円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 400 | 0.5 | クリア | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,597円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50 | 50 | ブルー・ライトブルー | ポリエステル系 | - | 3.9N/10mm | - | - |
通常価格(税別) : | 6,204円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンプラテック
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1.2 | クリア | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,247円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スミロン
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1020 ~ 1250 | 100 | ブルー・ライトブルー | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.1N/25mm | - | - |
通常価格(税別) : | 37,832円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンプラテック
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1.2 | クリア | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,357円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 50 ~ 1020 | 100 | クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,122円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50 ~ 1020 | 100 | ブルー・ライトブルー | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.0N/10mm | - | - |
通常価格(税別) : | 2,122円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タカハラコーポレーション
超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 500 ~ 1000 | 3 ~ 5 | クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 17.9N/25mm | - | - |
通常価格(税別) : | 12,495円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 100 | 210 | 297 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,761円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.10N/25mm | - | パック |
通常価格(税別) : | 2,055円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 50 ~ 100 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.92N/25mm | - | パック |
通常価格(税別) : | 1,028円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ【2~4個入り】
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 ~ 90 | 500 | 100 | クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 0.7N/20mm ~ 2.5N/20mm | - | - |
通常価格(税別) : | 22,874円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三井化学東セロ
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 50 ~ 1020 | 100 | ブルー・ライトブルー | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.2N/10mm | - | - |
通常価格(税別) : | 1,988円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タカハラコーポレーション
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 90 | 30 | クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 17.9N/25mm | - | - |
通常価格(税別) : | 18,275円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 ~ 1020 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 40g/25mm ~ 160g/25mm | 単品 | - |
通常価格(税別) : | 4,750円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 900 | 1.8 | クリア | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,694円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
3M エーワン UVカット透明カバーフィルム A4サイズ用 6枚入り【6個入り】
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 298 | 0.21 | クリア | ポリエステル系 | - | - | 単品 | - |
通常価格(税別) : | 1,426円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ【2個入り】
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 500 | 200 | クリア | ポリエチレン系 | ゴム系 | 0.45N/20mm ~ 1.20N/20mm | - | - |
通常価格(税別) : | 40,007円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1020 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 0.65N/10mm | - | - |
通常価格(税別) : | 13,420円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 50 ~ 1020 | 100 | クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.3N/10mm | - | 単品 |
通常価格(税別) : | 1,899円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タカハラコーポレーション
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 500 ~ 1000 | 3 ~ 5 | - | ポリエチレン系 | アクリル系 | 17.9N/25mm | - | - |
通常価格(税別) : | 17,468円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 500 | 100 | ブルー・ライトブルー | ポリ塩化ビニル系 | アクリル系 | 1.00N/20mm | - | - |
通常価格(税別) : | 73,872円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 50 ~ 1020 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 250g/20mm | 単品 | - |
通常価格(税別) : | 2,470円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1020 | 100 | ブルー・ライトブルー | ポリエチレン系 | アクリル系 | 1.80N/20mm | - | - |
通常価格(税別) : | 33,375円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 100 ~ 1020 | 100 | ホワイト | ポリエチレン系 | アクリル系 | 2.5N/20mm | - | - |
通常価格(税別) : | 5,885円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スミロン
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1020 ~ 1250 | 100 | ホワイト | ポリ塩化ビニル系 | ゴム系 | 0.4N/25mm ~ 2.5N/25mm | - | - |
通常価格(税別) : | 37,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | 0.45N/25mm | - | パック |
通常価格(税別) : | 2,055円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系
厚み(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 単品/パック | 単品/パック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 ~ 300 | 100 | ブルー・ライトブルー / クリア | ポリエチレン系 | アクリル系 | - | 単品 | - |
通常価格(税別) : | 2,420円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚み(μm) |
幅(mm) |
長さ(m) |
色 |
基材 |
粘着剤 |
粘着力 |
単品/パック |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 日東電工 | 日東電工 | 日東電工 | スリーエムジャパン | トラスコ中山 | スミロン | 吉野 | 川口技研 | スミロン | 三井化学東セロ | 日東電工 | nitoms | 日東電工 | 三井化学東セロ | セメダイン | もりや産業 | 寺岡製作所 | トラスコ中山 | マクセルスリオンテック | サンプラテック | スミロン | サンプラテック | 三井化学東セロ | 三井化学東セロ | タカハラコーポレーション | アズワン | 寺岡製作所 | 寺岡製作所 | 日東電工 | 三井化学東セロ | タカハラコーポレーション | エスコ | nitoms | スリーエムジャパン | 日東電工 | トラスコ中山 | 日東電工 | タカハラコーポレーション | 日東電工 | エスコ | 日東電工 | 日東電工 | スミロン | 寺岡製作所 | エスコ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 1,500円~
| 2,425円~
| 1,829円~
| 901円
| 1,131円~
| 30,252円~
| 41,770円
| 314円
| 54,187円~
| 2,122円~
| 26,764円
| 1,848円~
| 31,045円~
| 2,122円~
| 368円~
| 3,015円
| 21,428円~
| 4,597円
| 6,204円
| 5,247円~
| 37,832円~
| 2,357円~
| 2,122円~
| 2,122円~
| 12,495円~
| 3,761円
| 2,055円
| 1,028円~
| 22,874円~ | 1,988円~
| 18,275円
| 4,750円~
| 1,694円
| 1,426円
| 40,007円~
| 13,420円~
| 1,899円~
| 17,468円~
| 73,872円
| 2,470円~
| 33,375円
| 5,885円~
| 37,800円~
| 2,055円
| 2,420円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 8日目 | 2日目 | 7日目 | 8日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目~ | 2日目~ | 2日目 | 10日目 | 1日目 | 1日目 | 9日目 | 1日目~ | 8日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 7日目~ | 8日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目 | 1日目 | 6日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 | 5日目 |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 7日目 | 8日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目~
一部当日出荷可能 |
厚み(μm) | 70 | 60 | 120 | 210 | 55 | 60 ~ 70 | 1500 | 800 | 95 ~ 100 | 55 | 120 | 200 | 60 | 60 | - | - | 100 ~ 200 | 150 | 55 | - | 65 | - | 60 | 55 | 162 | 25 ~ 100 | 60 | 60 | 60 ~ 90 | 60 | 162 | 50 | 25 | 100 | 45 | 55 | 0.06 | 210 | 80 | 70 | 70 | 110 | 130 | 60 | 50 |
幅(mm) | 50 ~ 1020 | 50 ~ 1020 | 50 ~ 500 | 50 | 50 ~ 500 | 1020 ~ 1250 | 1000 | 18 | 1020 ~ 1250 | 50 ~ 1020 | 1020 | 480 ~ 960 | 500 | 50 ~ 1020 | 21 | - | 10 | 400 | 50 | - | 1020 ~ 1250 | - | 50 ~ 1020 | 50 ~ 1020 | 500 ~ 1000 | 210 | 100 | 50 ~ 100 | 500 | 50 ~ 1020 | 90 | 100 ~ 1020 | 900 | 298 | 500 | 1020 | 50 ~ 1020 | 500 ~ 1000 | 500 | 50 ~ 1020 | 1020 | 100 ~ 1020 | 1020 ~ 1250 | 100 | 50 ~ 300 |
長さ(m) | 100 | 100 | 50 | 1 | 100 | 100 | 20 | 3.8 | 100 | 100 | 50 | 1.8 | 100 | 100 | 3.7 ~ 20 | - | 50 | 0.5 | 50 | 1.2 | 100 | 1.2 | 100 | 100 | 3 ~ 5 | 297 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 1.8 | 0.21 | 200 | 100 | 100 | 3 ~ 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
色 | ブルー・ライトブルー | ブルー・ライトブルー / クリア | ホワイト | クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | - | ブラウン | - | クリア | ホワイト | グレー | クリア | クリア | ブラウン | - | クリア / ブラック | クリア | ブルー・ライトブルー | クリア | ブルー・ライトブルー | クリア | クリア | ブルー・ライトブルー | クリア | - | ブルー・ライトブルー / クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | クリア | ブルー・ライトブルー | クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | クリア | クリア | クリア | ブルー・ライトブルー / クリア | クリア | - | ブルー・ライトブルー | ブルー・ライトブルー / クリア | ブルー・ライトブルー | ホワイト | ホワイト | ブルー・ライトブルー / クリア | ブルー・ライトブルー / クリア |
基材 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | ウレタン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエステル系 | - | ポリエステル系 | - | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | - | ポリエステル系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | ポリエチレン系 | ポリエチレン系 |
粘着剤 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | - | ゴム系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | - | アクリル系 | - | - | アクリル系 | - | - | - | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | - | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 |
粘着力 | 1.80N/20mm | 1.3N/10mm ~ 2.5N/20mm | 3.00N/20mm | 8.4N/10mm | 0.65N/10mm | 0.5N/25mm ~ 2.8N/25mm | - | - | 1.6N/25mm ~ 2.0N/25mm | - | 1.5N/10mm | - | 0.05N/20mm ~ 0.6N/20mm | - | - | - | 25.0N/25mm ~ 35.0N/25mm | - | 3.9N/10mm | - | 1.1N/25mm | - | - | 1.0N/10mm | 17.9N/25mm | - | 1.10N/25mm | 1.92N/25mm | 0.7N/20mm ~ 2.5N/20mm | 1.2N/10mm | 17.9N/25mm | 40g/25mm ~ 160g/25mm | - | - | 0.45N/20mm ~ 1.20N/20mm | 0.65N/10mm | 1.3N/10mm | 17.9N/25mm | 1.00N/20mm | 250g/20mm | 1.80N/20mm | 2.5N/20mm | 0.4N/25mm ~ 2.5N/25mm | 0.45N/25mm | - |
単品/パック | - | - | 単品 | - | - | - | 単品 | 単品 | - | - | - | 単品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 単品 | - | 単品 | - | - | - | - | - | 単品 | - | - | - | - | 単品 |
単品/パック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パック | パック | - | - | - | - | - | - | - | - | 単品 | - | - | - | - | - | - | パック | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針