(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アキュレイトシステムズ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ~ 50 | 0.1 ~ 25 | 0.9 ~ 6 | - | - | - | - | - | イエロー / グリーン / ブルー / ブラック |
通常価格(税別) : | 2,077円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 33 | 0.15 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / トラ(イエロー/ブラック) |
通常価格(税別) : | 1,360円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 100 | 20 ~ 100 | 0.2 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / トラ(グリーン/ホワイト) / トラ(レッド/ホワイト) |
通常価格(税別) : | 4,200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 33 | 0.15 | 屋内用 | - | - | - | - | イエロー / ホワイト |
通常価格(税別) : | 754円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東エルマテリアル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 100 | 50 | 0.16 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / オレンジ |
通常価格(税別) : | 2,061円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
テサ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 33 | 0.2 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) |
通常価格(税別) : | 1,772円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 50 | 0.16 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 3,270円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) |
通常価格(税別) : | 7,432円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岩田製作所
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 10 ~ 30 | 1.3 | 屋内用 | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / ブルー |
通常価格(税別) : | 6,600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 18.2 ~ 32.9 | 0.13 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / ブラック / クリア(透明) |
通常価格(税別) : | 4,380円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 50 | 0.16 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 6,588円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 55 | 0.15 | 屋内用 | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / ブルー / グレー |
通常価格(税別) : | 2,520円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 50 | 0.16 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 3,758円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 150 | 50 | 0.17 | 屋内用 | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / オレンジ / トラ(グリーン/ホワイト) |
通常価格(税別) : | 3,822円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ~ 90 | 1 ~ 10 | 0.12 ~ 0.2 | 屋内用 | - | - | - | - | トラ(イエロー/ブラック) / トラ(グリーン/ホワイト) / トラ(レッド/ホワイト) |
通常価格(税別) : | 1,176円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 ~ 250 | 20 | 1.45 | 屋内用 | - | - | - | - | クリア(透明) |
通常価格(税別) : | 9,346円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東エルマテリアル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 10 | 0.91 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト |
通常価格(税別) : | 2,205円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 10 | 0.16 | - | - | - | - | - | イエロー / レッド / グリーン / オレンジ |
通常価格(税別) : | 2,463円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 50 | 20 ~ 100 | 0.2 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) |
通常価格(税別) : | 3,273円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東エルマテリアル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 ~ 400 | 5 | 0.17 | - | - | - | - | - | イエロー / レッド / グリーン |
通常価格(税別) : | 2,221円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0.165 | 屋内用 | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / オレンジ |
通常価格(税別) : | 2,943円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東エルマテリアル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 50 | 0.16 | 屋内用 | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 3,680円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 5 | 1.6 | - | - | - | - | - | グリーン / トラ(イエロー/ブラック) |
通常価格(税別) : | 3,557円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 32.9 | 0.13 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 1,560円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 50 | 0.16 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 82,634円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 15日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 50 | 0.16 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 83,721円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 | 1.6 | 屋外用 | - | ○ | - | - | イエロー / ホワイト / ブルー |
通常価格(税別) : | 2,671円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミドリ安全
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 20 | 0.16 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) |
通常価格(税別) : | 5,639円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 100 | 20 | 0.21 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) |
通常価格(税別) : | 2,021円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0.13 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / ブルー |
通常価格(税別) : | 1,016円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ~ 30 | 10 | 0.2 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 795円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東エルマテリアル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ~ 90 | 5 | 0.17 | - | - | - | - | - | イエロー / レッド / グリーン / オレンジ |
通常価格(税別) : | 939円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイヤテックス
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 50 | 0.16 ~ 0.18 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 1,118円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 18.2 | 0.125 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / ブラック |
通常価格(税別) : | 6,819円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 50 | 32.9 | 0.13 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニット
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 50 | - | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / オレンジ / ブラウン |
通常価格(税別) : | 5,648円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
まつうら工業
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 150 | 5 | 1.6 | 屋内用 / 屋外用 | - | ○ | - | - | イエロー / ホワイト |
通常価格(税別) : | 2,302円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
菊水テープ
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 5 | 1.6 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト |
通常価格(税別) : | 2,471円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東エルマテリアル
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 125 | 10 | 0.1 | - | - | - | - | - | クリア(透明) |
通常価格(税別) : | 1,589円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
和気産業
蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ~ 50 | 2 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | イエロー / レッド / グリーン |
通常価格(税別) : | 391円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 0.91 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト |
通常価格(税別) : | 3,150円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P【9~18個入り】
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ~ 100 | 50 | 0.21 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト |
通常価格(税別) : | 85,898円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 15日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 1.12 | - | - | - | - | - | イエロー / グリーン |
通常価格(税別) : | 20,615円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 50 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー |
通常価格(税別) : | 1,190円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本緑十字社
テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚(mm) | 屋内用/屋外用 | 蛍光/蓄光 | 反射 | 強粘着 | 再剥離可 | 色系統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ~ 50 | 20 ~ 100 | 0.2 | - | - | - | - | - | レッド / グリーン / ブルー / ブラック |
通常価格(税別) : | 4,200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
テープ幅(mm) |
テープ長さ(m) |
テープ厚(mm) |
屋内用/屋外用 |
蛍光/蓄光 |
反射 |
強粘着 |
再剥離可 |
色系統 |
基材 |
粘着剤 |
粘着力 |
剥離紙 |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | アキュレイトシステムズ | アズワン | 日本緑十字社 | ミスミ | 日東エルマテリアル | テサ | 日東電工 | 日本緑十字社 | 岩田製作所 | スリーエムジャパン | 日東電工 | エスコ | トラスコ中山 | nitoms | 日本緑十字社 | nitoms | 日東エルマテリアル | トラスコ中山 | 日本緑十字社 | 日東エルマテリアル | 寺岡製作所 | 日東エルマテリアル | 日本緑十字社 | スリーエムジャパン | 日東電工 | 日東電工 | 寺岡製作所 | ミドリ安全 | nitoms | nitoms | ユニット | 日東エルマテリアル | ダイヤテックス | アズワン | スリーエムジャパン | ユニット | まつうら工業 | 菊水テープ | 日東エルマテリアル | 和気産業 | 日本緑十字社 | 日東電工 | アズワン | 日本緑十字社 | 日本緑十字社 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 2,077円~ | 1,360円
| 4,200円~
| 754円~
| 2,061円~
| 1,772円~
| 3,270円~
| 7,432円~
| 6,600円~
| 4,380円~
| 6,588円~
| 2,520円~
| 3,758円~
| 3,822円~
| 1,176円~
| 9,346円~
| 2,205円~
| 2,463円~
| 3,273円~
| 2,221円~
| 2,943円~
| 3,680円~
| 3,557円~
| 1,560円~
| 82,634円~
| 83,721円~
| 2,671円~
| 5,639円~
| 2,021円~
| 1,016円
| 795円~
| 939円~
| 1,118円~
| 6,819円~
| -
| 5,648円~
| 2,302円~
| 2,471円~
| 1,589円~
| 391円~
| 3,150円
| 85,898円~
| 20,615円 | 1,190円~
| 4,200円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 15日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | お見積り | 4日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 15日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目~ |
テープ幅(mm) | 10 ~ 50 | 50 | 25 ~ 100 | 50 | 25 ~ 100 | 50 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 25 ~ 150 | 20 ~ 90 | 90 ~ 250 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 25 ~ 50 | 75 ~ 400 | 50 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50.8 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 | 50 ~ 100 | 25 ~ 100 | 50 | 5 ~ 30 | 20 ~ 90 | 50 ~ 100 | 50 | 25 ~ 50 | 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 100 | 50 ~ 125 | 18 ~ 50 | 50 | 50 ~ 100 | 50 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 |
テープ長さ(m) | 0.1 ~ 25 | 33 | 20 ~ 100 | 33 | 50 | 33 | 50 | 20 | 10 ~ 30 | 18.2 ~ 32.9 | 50 | 55 | 50 | 50 | 1 ~ 10 | 20 | 10 | 10 | 20 ~ 100 | 5 | 50 | 50 | 5 | 32.9 | 50 | 50 | 5 | 20 | 20 | 50 | 10 | 5 | 50 | 18.2 | 32.9 | 50 | 5 | 5 | 10 | 2 ~ 10 | 10 | 50 | 25 | - | 20 ~ 100 |
テープ厚(mm) | 0.9 ~ 6 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | - | 1.3 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 ~ 0.2 | 1.45 | 0.91 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.165 | 0.16 | 1.6 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.2 | 0.17 | 0.16 ~ 0.18 | 0.125 | 0.13 | - | 1.6 | 1.6 | 0.1 | - | 0.91 | 0.21 | 1.12 | 0.2 | 0.2 |
屋内用/屋外用 | - | - | - | 屋内用 | - | - | - | - | 屋内用 | - | - | 屋内用 | - | 屋内用 | 屋内用 | 屋内用 | - | - | - | - | 屋内用 | 屋内用 | - | - | - | - | 屋外用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 屋内用 / 屋外用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
蛍光/蓄光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
反射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
強粘着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
再剥離可 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
色系統 | イエロー / グリーン / ブルー / ブラック | イエロー / ホワイト / トラ(イエロー/ブラック) | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / トラ(グリーン/ホワイト) / トラ(レッド/ホワイト) | イエロー / ホワイト | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / オレンジ | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) | イエロー / ホワイト / レッド / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / ブラック / クリア(透明) | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / ブルー / グレー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) / オレンジ / トラ(グリーン/ホワイト) | トラ(イエロー/ブラック) / トラ(グリーン/ホワイト) / トラ(レッド/ホワイト) | クリア(透明) | イエロー / ホワイト | イエロー / レッド / グリーン / オレンジ | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) | イエロー / レッド / グリーン | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / オレンジ | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | グリーン / トラ(イエロー/ブラック) | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / ホワイト / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / トラ(イエロー/ブラック) | イエロー / ホワイト / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / レッド / グリーン / オレンジ | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / ブラック | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー / オレンジ / ブラウン | イエロー / ホワイト | イエロー / ホワイト | クリア(透明) | イエロー / レッド / グリーン | イエロー / ホワイト | イエロー / ホワイト | イエロー / グリーン | イエロー / ホワイト / レッド / グリーン / ブルー | レッド / グリーン / ブルー / ブラック |
基材 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | - | ポリ塩化ビニル系 | - | ポリ塩化ビニル系 | - | - | ポリ塩化ビニル系 | ポリ塩化ビニル系 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | - | ポリエステル系 | ポリエステル系 | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | - | - | - | ポリエチレン系 | - | - | - | - | - | 合成ゴム | ポリエチレン系 | - | ポリエチレン系 | - | - | ポリエチレン系 | ポリ塩化ビニル系 | - | ポリエチレン系 | - | 合成ゴム | ポリ塩化ビニル系 | - | - | - | 合成ゴム | - | - |
粘着剤 | - | ゴム系 | - | ゴム系 | ゴム系 | ゴム系 | ゴム系 | - | ゴム系 | ゴム系 | ゴム系 | ゴム系 | ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | - | - | ゴム系 | ゴム系 | - | - | ゴム系 | - | ゴム系 | アクリル系 | - | アクリル系 | - | - | アクリル系 | ゴム系 | - | - | - | ゴム系 | アクリル系 | - | - | - | - | - | - |
粘着力 | - | 1.8N/10mm(目安) | - | - | - | 1.6N/10mm | 9.5N/10mm ~ 24N/20mm | - | 7N/25mm | 3.33N/10mm | 24N/20mm | - | 9.5N/10mm | 6N/10mm | - | 4N/10mm | - | 17N/25mm | - | - | 7.19N/25mm | 12N/10mm | - | - | 24N/20mm | 24N/20mm | 44.6N/25mm | 12.2N/24mm | - | - | - | 12N/10mm | 4.4N/10mm | 3.33N/10mm | - | - | - | 15.7N/10mm | 13.3N/10mm | - | - | 15N/20mm | - | - | - |
剥離紙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
単品/パック | - | - | - | 単品 / パック | - | - | - | - | - | - | - | 単品 | - | 単品 | 単品 | 単品 | - | - | - | - | 単品 / パック | 単品 | - | - | - | - | 単品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 単品 | 単品 | - | - | - | - | - | 単品 | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針