(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブチルゴム発泡体両面テープ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

    評価 0.0
    金属・木・プラスチックなど多用途に使える超強力両面テープ。【特長】・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。・素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+90℃)。・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。【用途】・表札の貼りつけや金属・木材の貼りつけに。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    1.1 12 ~ 19 1.5 ~ 4 - アクリル アクリル系 93N/10mm ホワイト -
    通常価格(税別) : 527円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

    評価 0.0
    発泡ブチルゴムシートを基材に用いた両面接着テープ。【特長】・発泡ブチルゴムシートが持つ柔軟性と0.75mmのテープ厚をもつ両面テープ。・接着面へのなじみ・追従性が良好。・低温、粗面接着性に優れている。【用途】・プラスチック・金属性ネームプレートの固定。・家庭用小物の保持。・金属建材の仮止め、化粧モール・飾り材の固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.75 10 ~ 50 10 - 発泡体 アクリル系 6.2N/10mm ブラック -
    通常価格(税別) : 458円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

    • 数量スライド割引

    nitoms

    No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm【1~120個入り】

    評価 0.0
    発泡ブチルゴムシートを基材とした強力接着両面テープ。【特長】・全天候型で耐候性、密着性、柔軟性に優れている。・ブチルゴムフォームを採用することで、優れた応力分散性を発揮。【用途】・内装材(化粧合板)などの仮止め、固定補助。・表示プレートや簡易フックなど家庭用小物の固定や金属建材の仮止め、化粧モール、飾り材の固定に。・各種自動車の内装、外装エンブレム、アクセサリー、ネームプレートの接着。・屋外での利用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.75 10 ~ 50 10 - - アクリル系 12.4N/20mm ブラック -
    通常価格(税別) : 836円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

    • 数量スライド割引

    日東電工

    防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

    評価 0.0
    建築施工、板金の仮止めやサッシ廻りの防水に使用可能な両面テープ。 【特長】 ・防水性・防湿性に優ている。 ・金属面や粗面にも強力に接着。 ・粗面接着性、防水シール性、長期耐久性にも優れている。 【用途】 ・建築施工、板金の仮止めなど、サッシ廻りの防水、各種防水シールに使用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    1 30 ~ 50 10 - - ゴム系 - ホワイト / ブラック -
    通常価格(税別) : 1,023円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811

    評価 0.0
    様々な素材を強力に固定。厚くてソフトな支持体で、凹凸面に追従します。【特長】・VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)・厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。・初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。・ ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能・白色・黒色あり【用途】・内装ボードの仮固定・コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ・ベニヤ板・モルタル・コンクリート・金属・木材・紙・各種プラスチック石膏ボード・けいカル板などに
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    1.2 20 10 - 発泡体 アクリル系 55.0N/20mm ホワイト / ブラック -
    通常価格(税別) : 1,071円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強力両面テープ No.541 幅5mm

    • 数量スライド割引

    nitoms

    強力両面テープ No.541 幅5mm

    評価 0.0
    発泡ブチルゴム基材の両面テープ。【特長】・全天候型!屋外でも使用できる。・柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。・密着性・耐久性に優れています。【用途】・各種車体のネームプレートの接着に。・カーアクセサリーの固定に。・内装材(化粧合板)などの仮止めに。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.75 5 10 - - アクリル系 - ブラック -
    通常価格(税別) : 356
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱両面テープ

    • 数量スライド割引

    中興化成工業

    耐熱両面テープ

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。・電気絶縁性に優れています。【用途】・高温時の仮固定。・ハンダリフロー時の仮固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.085 25 ~ 50 10 - - - 2N/10mm - -
    通常価格(税別) : 5,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブチル両面テープ No.545

    • 数量スライド割引

    オカモト

    ブチル両面テープ No.545

    評価 0.0
    【特長】・ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。・防水、防湿効果を兼ね備えており、防水工事や自動車板金などに幅広く使えます。【用途】・建築防水用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    1 30 ~ 50 15 - - ゴム系 - ブラック -
    通常価格(税別) : 952円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

    • 数量スライド割引

    共同技研化学

    発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

    評価 0.0
    独自の特殊発泡基材を使用したスタンダードタイプの両面テープ。【特長】・基本的な接着性能を備えた発泡体基材のスタンダード両面テープです・金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮・粗面接着性に優れています・保持力に優れています・キッチンパネルなどの接着剤併用工法に使用可能・基材強度が強く、耐熱性がある【用途】・ネームプレート、金属板、プラスチック板等の一般接着用・フローリングの固定・車輌外装部品の固定
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.7 ~ 1 20 10 ~ 15 - 発泡体 アクリル系 8.4N/10mm ~ 10.2N/10mm ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,219円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面テープ(発泡ブチル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    両面テープ(発泡ブチル)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・長さ…10m・厚さ…0.75mm・テープ色…黒・材質…基材:ブチルゴム系発泡体、粘着剤:アクリル系【用途】・各種車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.75 10 ~ 50 10 - 発泡体 アクリル系 6.2N/10mm ブラック 単品
    通常価格(税別) : 1,090円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m【10~16個入り】

    評価 0.0
    3mm厚両面タイプの両面テープ。【特長】・屋上防水など、厳しい使用環境に対応し防水・防湿性、さらに気密性を高めたテープ。【用途】・板金用・外壁材仮止め防水・各種防水用
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    3 30 ~ 50 7 - ポリエチレン ゴム系 1面:15.68N/10mm、2面:15.68N/10mm ブラック -
    通常価格(税別) : 27,694円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

    • 数量スライド割引

    日東電工

    発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)【5個入り】

    評価 0.0
    発泡ブチルゴムシートを基材とした強力接着タイプの両面テープ。【特長】・柔軟性に富み、比較的粗い面の接着にも優れている。・柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、応力分散性に優れ、銘板などの部品固定に最適。【用途】・金属建材の仮止め、化粧モール・飾り材の固定に。・表示プレートや簡易フックなどの家庭用小物の固定に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.75 215 0.31 - 発泡体 アクリル系 6.2N/10mm ブラック -
    通常価格(税別) : 6,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    No.5958 スーパーブチルテープ(両面)【8~16個入り】

    評価 0.0
    0.45mm厚の両面テープ。【特長】・屋上防水など、厳しい使用環境に対応し防水・防湿性、さらに気密性を高めたテープ。・日本窯業外装材協会推奨防水テープ。【用途】・住宅防水用。・開口部の防湿・気密用。・シート非膨潤タイプ。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.45 50 ~ 100 20 - - ゴム系 1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm ブラック -
    通常価格(税別) : 15,753円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m【10~16個入り】

    評価 0.0
    2mm厚の両面テープ。【特長】・屋上防水など、厳しい使用環境に対応し防水・防湿性、さらに気密性を高めたテープ。【用途】・板金用・外壁材仮止め防水・各種防水用
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    2 30 ~ 50 10 - ポリエチレン ゴム系 1面:13.73N/10mm、2面:13.73N/10mm ブラック -
    通常価格(税別) : 19,286円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コマンド™ タブ お買い得パック

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    コマンド™ タブ お買い得パック

    評価 0.0
    【特長】・掲示用として、画びょうやピンがわりに使えます。・はがすときはタブを壁面にそって引っ張るだけ、掲示物や壁などを傷めずノリ残りもなくキレイにはがせます。・オフィスや大量使用にオススメの経済的なパックです。・強力な粘着力で壁などにしっかり貼ることができ、はがしたいときには、引きのばすだけできれいにはがせる両面テープです。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    - 19 - - ポリエチレン ゴム系 - - -
    通常価格(税別) : 915
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面テープ(ゴム用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    両面テープ(ゴム用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・長さ…50m・厚さ…0.15mm・テープ色…黒・内芯径…76mm(3")・材質…基材:ポリエステル、粘着材:ブチルゴム系+アクリル系フィルム・初期粘着性に優れます。・クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に・入数は1巻入りです。【用途】・家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.15 20 ~ 25 50 - ポリエステル ゴム系 ゴム系:10.2N/10mm、アクリル系:5.75N/10mm ブラック 単品
    通常価格(税別) : 2,027円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

    評価 0.0
    【商品仕様】・厚み…0.75mm・幅…15mm・長さ…2m・内芯径…30mm(1.2")・テープ色…黒・材質…基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系・屋外でのフック類など小物固定に。・JAN:4518340207431【特長】・屋外でのフック類など小物固定に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.75 15 2 強力 発泡体 アクリル系 6.2N/10mm ブラック 単品
    通常価格(税別) : 410
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

    評価 0.0
    【商品仕様】・厚さ…1.35mm・幅…20mm・長さ…2m・内芯径…28mm(1.1")・テープ色…白・材質…基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤・強力に固定・後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。・JAN:4518340206557【用途】・室内プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    1.35 20 2 強力 ポリエステル ゴム系 1面:11N/10mm、2面:7N/10mm ホワイト 単品
    通常価格(税別) : 1,200
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    固定両面テープ

    • 数量スライド割引

    nitoms

    固定両面テープ

    評価 0.0
    【特長】・強力な接着性と優れた耐候性で屋外での使用に最適です・基材にブチルゴムを使用しているので、タフに使えます・プラスチックや金属などへの小物の固定にどうぞ。耐荷重は2cm角あたり150gが目安です【用途】・壁面へのパネル・フック・ハンガーなどの保持、固定に適しています
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    0.75 20 10 - - アクリル系 - - -
    通常価格(税別) : 1,170
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TILEMENT ボードタック SP

    • 数量スライド割引

    タイルメント

    TILEMENT ボードタック SP

    評価 0.0
    【特長】・TT工法でEM-750、MK-710、T-550と併用して使用する特殊両面粘着テープです。・化粧ケイカル板、石こうボード、化粧合板を石こうボード、合板などの乾式ボード下地へ接着施工するのに適しています。【用途】・【適用箇所】屋内の壁面及び天井面【商品仕様】・サイズ:厚み1mm×幅20mm×10m巻・外観:白色テープ状・JANコード:4545384285408・トラスココード:132-5878・質量:0g【材質/仕上】・アクリル樹脂系粘着剤【セット内容/付属品】・付属無し
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 超強力/強力 基材 粘着剤 粘着力 単品/パック
    1 20 10 - 発泡体 アクリル系 6N/10mm(ケイカル板下地) ホワイト パック
    通常価格(税別) : 758
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
超強力/強力
基材
粘着剤
粘着力
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              強力両面テープ No.541 幅5mm

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                耐熱両面テープ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ブチル両面テープ No.545

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      両面テープ(発泡ブチル)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                コマンド™ タブ お買い得パック

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  両面テープ(ゴム用)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        固定両面テープ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          TILEMENT ボードタック SP

                                          メーカー

                                          スリーエムジャパン

                                          日東電工

                                          nitoms

                                          日東電工

                                          寺岡製作所

                                          nitoms

                                          中興化成工業

                                          オカモト

                                          共同技研化学

                                          エスコ

                                          マクセルスリオンテック

                                          日東電工

                                          マクセルスリオンテック

                                          マクセルスリオンテック

                                          スリーエムジャパン

                                          エスコ

                                          エスコ

                                          エスコ

                                          nitoms

                                          タイルメント

                                          シリーズ名

                                          3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

                                          No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

                                          No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm【1~120個入り】

                                          防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

                                          強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811

                                          強力両面テープ No.541 幅5mm

                                          耐熱両面テープ

                                          ブチル両面テープ No.545

                                          発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                                          両面テープ(発泡ブチル)

                                          No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m【10~16個入り】

                                          発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)【5個入り】

                                          No.5958 スーパーブチルテープ(両面)【8~16個入り】

                                          No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m【10~16個入り】

                                          コマンド™ タブ お買い得パック

                                          両面テープ(ゴム用)

                                          15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

                                          20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)

                                          固定両面テープ

                                          TILEMENT ボードタック SP

                                          通常価格
                                          (税別)

                                          527円

                                          • 数量別スライド値引

                                          458円

                                          • 数量別スライド値引

                                          836円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,023円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,071円

                                          • 数量別スライド値引

                                          356円

                                          • 数量別スライド値引

                                          5,400円

                                          • 数量別スライド値引

                                          952円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,219円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,090円

                                          • 数量別スライド値引

                                          27,694円

                                          • 数量別スライド値引

                                          6,000円

                                          • 数量別スライド値引

                                          15,753円

                                          • 数量別スライド値引

                                          19,286円

                                          • 数量別スライド値引

                                          915円

                                          • 数量別スライド値引

                                          2,027円

                                          • 数量別スライド値引

                                          410円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,200円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,170円

                                          • 数量別スライド値引

                                          758円

                                          • 数量別スライド値引
                                          通常出荷日 在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          1日目~ 在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          1日目 在庫品1日目~
                                          一部当日出荷可能
                                          8日目 1日目~ 7日目 1日目 1日目
                                          一部当日出荷可能
                                          15日目 1日目 4日目 15日目 1日目 1日目
                                          一部当日出荷可能
                                          1日目
                                          一部当日出荷可能
                                          1日目
                                          一部当日出荷可能
                                          5日目 1日目
                                          テープ厚(mm)1.10.750.7511.20.750.08510.7 ~ 10.7530.750.452-0.150.751.350.751
                                          テープ幅(mm)12 ~ 1910 ~ 5010 ~ 5030 ~ 5020525 ~ 5030 ~ 502010 ~ 5030 ~ 5021550 ~ 10030 ~ 501920 ~ 2515202020
                                          テープ長さ(m)1.5 ~ 41010101010101510 ~ 151070.312010-50221010
                                          超強力/強力----------------強力強力--
                                          基材アクリル発泡体--発泡体---発泡体発泡体ポリエチレン発泡体-ポリエチレンポリエチレンポリエステル発泡体ポリエステル-発泡体
                                          粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系-ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
                                          粘着力93N/10mm6.2N/10mm12.4N/20mm-55.0N/20mm-2N/10mm-8.4N/10mm ~ 10.2N/10mm6.2N/10mm1面:15.68N/10mm、2面:15.68N/10mm6.2N/10mm1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm1面:13.73N/10mm、2面:13.73N/10mm-ゴム系:10.2N/10mm、アクリル系:5.75N/10mm6.2N/10mm1面:11N/10mm、2面:7N/10mm-6N/10mm(ケイカル板下地)
                                          ホワイトブラックブラックホワイト / ブラックホワイト / ブラックブラック-ブラックホワイトブラックブラックブラックブラックブラック-ブラックブラックホワイト-ホワイト
                                          単品/パック---------単品-----単品単品単品-パック
                                          1. 1

                                          ブチルゴム発泡体両面テープに関連するカテゴリ

                                          ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                          ブチルゴム発泡体両面テープに関連する通販・販売特集