(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ

両面テープは不織布やポリエチレン・ポリイミドなどを基材として両面に粘着剤の塗布されたテープです。基材・粘着剤によって粘着力・耐熱性や耐候性などが異なります。屋外などで使用する場合は耐候性に優れたゴム系のものを、高温環境で使用する場合はポリイミドやガラスクロスなどを基材としたものがおすすめです。【主要取扱いブランド】ミスミオリジナル商品、日東電工、スリーエムジャパン、nitoms、積水化学工業
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 9
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)

    • おすすめ
    • サンプル品対象

    ミスミ

    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)

    評価 0.0
    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。・手で切れる不織布タイプの両面テープ・包装や簡易的な固定に最適な薄型タイプミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。是非一度お試しください。順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.17 10 20 - - - - - 6.35N/10mm
    通常価格(税別) : 80
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】

    評価 0.0
    【特長】・強粘着タイプ再はく離できます・リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています・セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます【用途】・OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着・携帯電話、PCなどの内部部品の接着【材質】・基材:不織布・粘着剤:アクリル系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.16 10 ~ 1000 20 ~ 50 - 強力 不織布 アクリル系 8N/10mm
    通常価格(税別) : 200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)【1~60個入り】

    評価 0.0
    【特長】・柔軟な不織布に感圧性接着剤を含浸させた両面テープです。金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています・UL969を取得しています・多用途用両面接着テープです・低温から高温まで広い温度範囲で優れた接着力を発揮します【用途】・銘板・発泡体などの固定用【材質】・基材:不織布・粘着剤:アクリル系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.12 10 ~ 1000 20 ~ 50 薄手 強力 - 不織布 アクリル系 8N/10mm
    通常価格(税別) : 219円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

    評価 0.0
    金属・木・プラスチックなど多用途に使える超強力両面テープ。【特長】・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。・素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+90℃)。・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。【用途】・表札の貼りつけや金属・木材の貼りつけに。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1.1 12 ~ 19 1.5 ~ 4 - - - アクリル アクリル系 93N/10mm
    通常価格(税別) : 527円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

    • 数量スライド割引

    日東電工

    強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000【1~50個入り】

    評価 0.0
    柔軟で耐久性にすぐれたアクリルフォーム基材の強接着、高耐久、高耐熱機能両面接着テープ。【特長】・耐熱性・耐候性にすぐれ屋外部品の固定も可能な強接着両面テープ。・柔軟性にすぐれ、被着体の凹凸や伸縮にも追従。・JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1号1種に相当。【用途】・銘板・サインプレート・住宅設備部品、自動車外装部品。・金属・プラスチック表示板などの固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.4 ~ 1.2 19 ~ 50 10 ~ 20 - - - アクリル アクリル系 33N/25mm ~ 82N/25mm
    通常価格(税別) : 784円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.500 一般用両面接着テープ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐反発力が高い両面テープ・工業用両面テープとして幅広い用途にご使用できます・粘着力がすぐれています・UL969を取得しています【用途】・打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用【材質】・基材:不織布・粘着剤:アクリル系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.17 10 ~ 1200 20 ~ 50 - - - 不織布 アクリル系 6.35N/10mm
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

    評価 0.0
    これ1本で、いろいろな素材に強力接着可能な超強力両面テープ。【特長】・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。・接着しにくい軟質塩ビやプラスチックにも強力に接着。・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+80℃)。・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系 。【用途】・表札の貼りつけやプラスチック素材の貼りつけに。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1.1 10 ~ 25 1 ~ 10 - - - - - 32N/10mm
    通常価格(税別) : 570円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超強力両面テープ 金属・一般材料用

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・柔軟なアクリルフォームに強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。・優れた応力追従性により被着体間を強固に貼り合わせ・固定します。・耐熱性にも優れ、自動車の内装材やエンブレムの固定、建材や電気機器の筐体・銘板の固定に最適です。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.62 19 10 - - - 発泡体 アクリル系 41.04N/10mm(対ステンレス)
    通常価格(税別) : 1,967円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5011N 難燃性両面接着テープ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.5011N 難燃性両面接着テープ

    評価 0.0
    UL-94 VTM-0の認定の難燃性合格品。[ファイルNo.E52859(M)]【特長】・難燃性規格(UL94)に認定された難燃性両面テープ。・高い初期接着性。粗面への接着性に優れる。・低温時の作業性も良好。【575-50】・柔軟性に富んだ特殊なフォームを支持体とし、その両面に強接着タイプの粘着剤を塗布した両面テープです。【用途】・OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料の接着。・その他、難燃性材料の接着。【575-50】・家庭用各種ハンガー類の固定、ハンガーボードの取り付け。小型家電部品の取り付け。各種銘板、モールの固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.15 15 ~ 50 50 - - - 不織布 アクリル系 7.15N/10mm
    通常価格(税別) : 1,294円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

    評価 0.0
    発泡ブチルゴムシートを基材に用いた両面接着テープ。【特長】・発泡ブチルゴムシートが持つ柔軟性と0.75mmのテープ厚をもつ両面テープ。・接着面へのなじみ・追従性が良好。・低温、粗面接着性に優れている。【用途】・プラスチック・金属性ネームプレートの固定。・家庭用小物の保持。・金属建材の仮止め、化粧モール・飾り材の固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.75 10 ~ 50 10 - - - 発泡体 アクリル系 6.2N/10mm
    通常価格(税別) : 458円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面接着テープ No.501F

    • 数量スライド割引

    日東電工

    両面接着テープ No.501F【1~204個入り】

    評価 0.0
    柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用。【特長】・適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすい。・被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープ。・適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいテープです。【用途】・一般事務用途。・紙やフィルムのスプライス用。・軽量プレート固定。・仮止め用途
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.16 6 ~ 50 20 - - - 不織布 アクリル系 3.6N/10mm
    通常価格(税別) : 258円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

    評価 0.0
    これ1本でいろいろな素材に強力接着可能な薄手用の超強力両面テープ。【特長】・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。・接着しにくい軟質塩ビやプラスチックにも強力に接着。・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+80℃)。・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。【用途】・薄手なので、段差が気になるスロープや巾木の貼りつけに。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.6 12 ~ 25 1 ~ 4 - - - - - 40N/10mm ~ 30N/10mm 
    通常価格(税別) : 575円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

    評価 0.0
    【特長】・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています(耐熱温度:200℃)・フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています・ダブルセパレータのため加工がし易くなっています【用途】・熱のかかる部分の絶縁や固定用として・部品の耐熱工程搬送用として【材質】・基材:カプトン(R)フィルム・粘着剤:シリコーン系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.145 10 20 - - - - シリコーン系 8.83N/20mm・4.42N/10mm・11.03N/25mm
    通常価格(税別) : 3,573
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEクロス両面テープ

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    PEクロス両面テープ

    評価 0.0
    多用途、粗面にも強いPEクロス素材の両面テープ。【特長】・プラスチック・木材・金属・ガラスなどいろいろつく多用途・強力タイプ。・糊が厚く、ザラザラ面にも強い。・手で切断可能。・強い粘着力。・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用。【用途】・ポスターの固定やシート・マット類の固定、木工材の固定に。・プラスチック、紙、アクリル、金属、木材、ガラス等多くの用途に使用可能。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.23 25 ~ 50 15 - - - ポリエチレン アクリル系 24.5N/25mm(対ステンレス)
    通常価格(税別) : 518円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用

    • 数量スライド割引

    日東電工

    両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用

    評価 0.0
    シリコーンゴム接着用両面テープ。 【特長】 ・ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布。 ・1面にシリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 ・2面に金属板、プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 【用途】 ・シリコーンゴムの接着用に利用可能。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.085 10 ~ 100 20 - - - ポリエステル - 4.2N/10mm、5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)
    通常価格(税別) : 2,210円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエムジャパン 両面粘着テープ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スリーエムジャパン 両面粘着テープ【1~2個入り】

    評価 0.0
    自動車メーカーが車両生産工程で使用している粘着両面テープ。【特長】・耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持。・自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ。・柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れる。・切断にはカッターが必要。【用途】・自動車外装部品固定に最適。・サイドモール、バンパーモール、バンパープロテクターの接着に最適。・各種内外装部品やアクセサリーなどの接着に便利。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.8 ~ 4 6 ~ 30 3 ~ 10 - - - アクリル アクリル系 12.6N/10mm ~ 25.3N/10mm
    通常価格(税別) : 732円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱伝導性両面テープ 8926-02

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    熱伝導性両面テープ 8926-02

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。・粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。・高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。・ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。・アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません・優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。・基材が入っているため、加工性に優れます。・非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。・優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。【用途】・半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。・LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。・CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.2 ~ 0.25 100 - - - - アクリル アクリル系 -
    通常価格(税別) : 1,166円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面テープナイスタック,色:ホワイト

    • 数量スライド割引

    ニチバン

    両面テープナイスタック,色:ホワイト

    評価 0.0
    ・書類や図画などの貼り合わせに使用可能な一般タイプの両面テープ。【用途】・書類や図画などの貼り合わせに。・カレンダーやポスター類の貼り付けに。・写真やスクラップの整理に。・サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに。・レイアウトや編集作業に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.086 10 ~ 20 10 ~ 20 - - - - アクリル系 6.4±1.5N/15mm
    通常価格(税別) : 380円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M VHB 構造用接合テープ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M VHB 構造用接合テープ【1~22個入り】

    評価 0.0
    ボルトやリベットなどの代替となる超強力両面テープ、VHBテープの中でも、最も強力なタイプのテープ。【特長】・シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。・反発力を吸収する高いはく離強度を持っている。・耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。(-20~150℃)・Y4920の厚手タイプ。【用途】・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。・接着剤の代用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.64 12 ~ 19 10 ~ 66 - - - アクリル アクリル系 49N/10mm
    通常価格(税別) : 3,991円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

    • 数量スライド割引

    日東電工

    強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

    評価 0.0
    基材として非常に柔軟で、かつ耐久性に優れたアクリルフォームを使用することで、接着強度、耐熱性、耐久性において高いパフォーマンスを実現した両面接着テープです。【特長】・柔軟性に優れ、温度変化にともなう対象物の歪みや変形に対応・非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております・非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します【用途】・家電 / OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着・銘板、サインプレート、住設部品の固定・自動車外装部品の固定・金属・プラスチック表示板の固定
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.4 ~ 1.2 20 20 - - - アクリル アクリル系 59N/25mm ~ 94N/25mm
    通常価格(税別) : 2,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

    評価 0.0
    【特長】・強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 ・高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。・従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(当社比)【用途】・ポスターやカレンダーの掲示。・コーナーガードなどの貼り付け。・断熱シートの固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.15 12 ~ 19 8 ~ 15 - - - - - 8.2N/10mm
    通常価格(税別) : 439円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

    • 数量スライド割引

    nitoms

    No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm【1~120個入り】

    評価 0.0
    発泡ブチルゴムシートを基材とした強力接着両面テープ。【特長】・全天候型で耐候性、密着性、柔軟性に優れている。・ブチルゴムフォームを採用することで、優れた応力分散性を発揮。【用途】・内装材(化粧合板)などの仮止め、固定補助。・表示プレートや簡易フックなど家庭用小物の固定や金属建材の仮止め、化粧モール、飾り材の固定に。・各種自動車の内装、外装エンブレム、アクセサリー、ネームプレートの接着。・屋外での利用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.75 10 ~ 50 10 - - - - アクリル系 12.4N/20mm
    通常価格(税別) : 836円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超強力なのにあとからはがせる両面テープ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    超強力なのにあとからはがせる両面テープ【1~8個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。・付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。・残ったテープは、貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。【用途】・収納棚やフック等の設置に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1 15 0.05 ~ 3 - - - ポリエチレン アクリル系 25N/10mm
    通常価格(税別) : 669円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面テープナイスタック(TM)

    • 数量スライド割引

    ニチバン

    両面テープナイスタック(TM)【1~2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・写真やスクラップの整理に・サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに・レイアウトや編集作業に・テープ基材に再生紙を使用したグリーン購入法対象商品です・ホルダー・巻心は再生紙を使用しています・カッターつき・ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです【用途】・書類や図面などの貼り合わせに・新聞などのスクラップに・ポスターやカレンダーの掲示に【商品仕様】・色:ホワイト・グリーン購入法『特定調達品目』対象商品【材質/仕上】・基材:再生紙(古紙配合率41%)・粘着剤:アクリル系・はく離紙:紙
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.09 5 ~ 50 6 ~ 20 - - - - - -
    通常価格(税別) : 237円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴリラ 強力両面テープ

    • 数量スライド割引

    呉工業

    ゴリラ 強力両面テープ

    評価 0.0
    【特長】・耐水性に優れ屋内外問わず使用できます・粗面でも使用できます・アクリル粘着剤で強力接着・高い保持力が長期間持続・全天候型【用途】・さまざまな素材の固定および接着
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1 ~ 1.1 25.4 1.52 - - - アクリル / 基材レス アクリル系 -
    通常価格(税別) : 1,300円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    • 数量スライド割引

    日東電工

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    評価 0.0
    【特長】・ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープ。・ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.15 10 ~ 30 50 - - - ポリエステル - 1面10N/10mm、2面5.8N/10mm
    通常価格(税別) : 811円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    再はく離一般用両面テープ No.5000NS

    • 数量スライド割引

    nitoms

    再はく離一般用両面テープ No.5000NS【1~180個入り】

    評価 0.0
    【特長】・基材の強度に優れ、はがす時にテープがちぎれずにはがせます。・強力な粘着剤を使用していますが、はがす時ほとんどのり残りがしません。・ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材にも優れた接着性を発揮します。・この商品は、プリンター用トナーカートリッジなどのリサイクルを目的として開発され、工業用途としてさまざまな分野で使用されています。【用途】・接着剤やくぎなどが使えない金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。・紙工作や木工作の仮止め、接着に。・OA機器や、家電機器のクッション材、シール材の接着に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.16 5 ~ 50 20 - - - 不織布 アクリル系 8.55N/10mm
    通常価格(税別) : 128円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。・長さ…50m・厚さ…0.05mm・アクリル系粘着剤・基材レスタイプ・テープ色…透明【用途】・FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.05 10 ~ 50 50 - 強力 - - アクリル系 5.8N/10mm
    通常価格(税別) : 2,420円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超強力両面テープ一般材料用

    • 数量スライド割引

    日東電工

    超強力両面テープ一般材料用

    評価 0.0
    【特長】・厚手特殊ポリオレフィン系発泡体を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。・耐候性が極めてよいので屋外にも使用できます。・弾力性にも優れ、材料の変形や収縮にもジャストフィットします。・耐水性、振動吸収性に優れていますので、幅広い用途に使用いただけます。【用途】・金属・セラミック・タイル・硬質プラスチック・紙などの一般材料の接着。・自動車のモールや芳香剤の固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1.3 12 ~ 20 5 - - - - アクリル系 4.6N/10mm
    通常価格(税別) : 799円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

    • 数量スライド割引

    日東電工

    防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

    評価 0.0
    建築施工、板金の仮止めやサッシ廻りの防水に使用可能な両面テープ。 【特長】 ・防水性・防湿性に優ている。 ・金属面や粗面にも強力に接着。 ・粗面接着性、防水シール性、長期耐久性にも優れている。 【用途】 ・建築施工、板金の仮止めなど、サッシ廻りの防水、各種防水シールに使用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1 30 ~ 50 10 - - - - ゴム系 -
    通常価格(税別) : 1,023円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面テープ HS-103

    • 数量スライド割引

    日東電工

    両面テープ HS-103

    評価 0.0
    【特長】・初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。【商品仕様】・テープ厚(mm):0.1・テープ長さ(m):20・色:ホワイト
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.1 10 ~ 80 20 - - - - - 4.9N/10mm
    通常価格(税別) : 176円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

    評価 0.0
    透明なので、貼った跡が目立たない超強力両面テープ。【特長】・透明素材用。・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+150℃)。・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。【用途】・アクリルケースの貼りつけなどに。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1 12 ~ 19 1.5 ~ 4 - - - - - 40N/10mm
    通常価格(税別) : 627円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。・粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。・高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。・ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。・アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません・優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。・基材が入っているため、加工性に優れます。・非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。・優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力です。【材質】・基材:アクリルフォーム(VHR0601)、銅箔(8926-02.025)・粘着剤:アクリル系【仕様】・熱伝導率:0.6W/m・K・絶縁破壊電圧:9.6kV/mm(特性値、JIS-C2110準拠)・難燃性(UL94):V-2・RTI(UL746C):105℃【用途】・半導体や電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着・LED基板のヒートシンク、金属部品への固定・CPUやLED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.3 0.2 0.3 - 強力 - アクリル アクリル系 20.0N/10mm
    通常価格(税別) : 2,004
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VHB構造用接合テープ  Y-4914

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    VHB構造用接合テープ Y-4914

    評価 0.0
    【特長】・VHBテープの中で一番高い接合力のテープです。・接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。・反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます。・シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です。【用途】・金属同士の接合に・リベットや溶接などの機械的固定の代替に【材質】・基材:アクリルフォーム・粘着剤:アクリル系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.25 12 ~ 25 33 - - - アクリル アクリル系 27N/10mm
    通常価格(税別) : 10,756円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ【4~150個入り】

    評価 0.0
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。【特長】・UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。・金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。・耐熱保持力に優れています。・印刷セパレータです。【用途】・各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) ・家電部品固定用
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.16 10 ~ 400 20 ~ 50 - - - 不織布 - 19.61N(2000gf)幅20mm
    通常価格(税別) : 21,156円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ

    アズワン

    超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ

    評価 0.0
    【アズワン】クリアタイプのポリエステル製超強力両面テープ。テープ厚(mm):1。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1 15 ~ 20 3 ~ 4 - - - ポリエステル アクリル系 20N/20mm以上
    通常価格(税別) : 1,430
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m

    • 数量スライド割引

    和気産業

    激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m

    評価 0.0
    和気産業 紙両面テープ(不織布) 激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.15 10 5 薄手 超強力 - 基材レス アクリル系 18.5N/25mm
    通常価格(税別) : 427
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイタック両面接着テープ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ハイタック両面接着テープ

    評価 0.0
    自動車メーカーが車輛生産工程で使用している、両面接着テープ【特長】・テープ基材が柔らかく、部品やボディーの曲面・凹凸部によくなじむ。・初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ、長時間高い接着力を発揮。【用途】・サイドバイザー・各種内外装部品やアクセサリーなど・サイドモールの接着に最適。・バンパーモール、バンパープロテクターの接着に最適。・透明サイドバイザー・各種内外装部品やアクセサリーなどの接着に最適。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.8 ~ 2 10 ~ 30 8 ~ 10 - - - アクリル アクリル系 -
    通常価格(税別) : 953円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トラスコ中山 一般用両面テープ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    トラスコ中山 一般用両面テープ

    評価 0.0
    曲面反発性が強い両面テープ。【特長】・樹脂板や金属銘板の接着やポスターやカレンダーの貼り付けに使用可能。・複数のテープ幅有り。・粘​着​力​ : ​7​.​2​5​N​/​1​0​m​m。・基材 : 不織布。・粘着剤 : アクリル系。【用途】・樹脂板、金属銘板。・ポスターやカレンダーの貼り付け。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.12 10 ~ 100 20 - - - 不織布 アクリル系 7.25N/10mm
    通常価格(税別) : 188円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    再剥離両面テープ ST-416

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    再剥離両面テープ ST-416

    評価 0.0
    【特長】・3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。【商品仕様】・基材:ポリエステル・粘着剤:アクリル系・色:透明・テープ厚:0.125mm・接着力:5.5N/cm・ライナー材質、色:平面紙、クリーム・用途:樹脂版の固定、ポリっシングパフ固定、部品やPOPの仮固定、銘板の固定
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.125 25 ~ 150 30 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,654円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ 一般用両面テープ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ 一般用両面テープ

    評価 0.0
    軽量物の接着に適する一般的な両面テープ。【特長】・金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木などの素材にバランス良く接着可能。【用途】・掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.12 5 ~ 100 20 - - - - - 22N/10mm
    通常価格(税別) : 93円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VHB構造用接合テープ Y-4180

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    VHB構造用接合テープ Y-4180

    評価 0.0
    【特長】・接合維新の厚み違いのテープです・被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません。【用途】・PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定・リベットや溶接の代替・看板の張り合わせ【材質】・基材:アクリルフォーム・粘着剤:アクリル系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.4 10 ~ 25 33 - - - アクリル アクリル系 20N/cm
    通常価格(税別) : 4,973円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

    評価 0.0
    テープ厚さ0.01mm。 極薄フィルム両面テープ【特長】・支持体がありながら、テープの総厚が10μm・プラスチック芯⇒クリーン化対応・ダブル フィルムセパレータ⇒紙粉が出ません。粘着面が平滑です【商品仕様】・材質:基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム、粘着剤/アクリル系・粘着力:7.44N/20mm・剪断接着力:390N/4cm2・型番:WFT7070W・幅×長さ:10mm×50m・厚み(mm):0.01
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,430
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱伝導性両面テープ 8926

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    熱伝導性両面テープ 8926【3個入り】

    評価 0.0
    あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用可能な熱伝導性両面テープです。【特長】・被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。・高難燃性です。・ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。・アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません・優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。・基材が入っているため、加工性に優れます。・非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良などの心配がありません。・優れた柔軟性と熱伝導性を備えています。【用途】・半導体や電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着・LED基板のヒートシンク、金属部品への固定・CPUやLED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定【仕様】・色:白・幅×長さ:100×100mm・熱伝導率:1.5W/m-K・比重(25℃):1.6・絶縁破壊強度:15kV/mm・90度剥離接着力(対ステンレス板):8N/cm(0.2mm厚)・耐熱温度:(長期間)80℃、(短期間)90℃・せん断接着力:104N/CM2(0.2mm厚)【材質】・基材:アクリルフォーム・粘着剤:アクリル系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    0.2 ~ 0.25 100 0.1 - - - アクリル アクリル系 -
    通常価格(税別) : 1,576円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VHB構造用接合テープ  Y-4950

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    VHB構造用接合テープ Y-4950

    評価 0.0
    【特長】・VHBテープの中で一番高い接合力のテープです。・接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。・反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます。・シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です。【用途】・金属同士の接合に・リベットや溶接などの機械的固定の代替に【材質】・基材:アクリルフォーム・粘着剤:アクリル系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 厚手/薄手 超強力/強力 再剥離性 基材 粘着剤 粘着力
    1.14 12 ~ 25 33 - - - アクリル アクリル系 -
    通常価格(税別) : 11,930円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
厚手/薄手
超強力/強力
再剥離性
基材
粘着剤
粘着力
グリーン購入法
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • サンプル品対象

【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            No.500 一般用両面接着テープ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                超強力両面テープ 金属・一般材料用

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  No.5011N 難燃性両面接着テープ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      両面接着テープ No.501F

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            PEクロス両面テープ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スリーエムジャパン 両面粘着テープ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  熱伝導性両面テープ 8926-02

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    両面テープナイスタック,色:ホワイト

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      3M VHB 構造用接合テープ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              超強力なのにあとからはがせる両面テープ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                両面テープナイスタック(TM)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ゴリラ 強力両面テープ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      再はく離一般用両面テープ No.5000NS

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          超強力両面テープ一般材料用

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              両面テープ HS-103

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    VHB構造用接合テープ  Y-4914

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ハイタック両面接着テープ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              トラスコ中山 一般用両面テープ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                再剥離両面テープ ST-416

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  スコッチ 一般用両面テープ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    VHB構造用接合テープ Y-4180

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        熱伝導性両面テープ 8926

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          VHB構造用接合テープ  Y-4950

                                                                                          メーカー

                                                                                          ミスミ

                                                                                          MISUMI economy

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ミスミ

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          積水化学工業

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ニチバン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          nitoms

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ニチバン

                                                                                          呉工業

                                                                                          日東電工

                                                                                          nitoms

                                                                                          エスコ

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          アズワン

                                                                                          和気産業

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)

                                                                                          No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】

                                                                                          No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)【1~60個入り】

                                                                                          3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途

                                                                                          強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000【1~50個入り】

                                                                                          No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】

                                                                                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                                                                                          超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】

                                                                                          No.5011N 難燃性両面接着テープ

                                                                                          No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

                                                                                          両面接着テープ No.501F【1~204個入り】

                                                                                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                                                                                          カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

                                                                                          PEクロス両面テープ

                                                                                          両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用

                                                                                          スリーエムジャパン 両面粘着テープ【1~2個入り】

                                                                                          熱伝導性両面テープ 8926-02

                                                                                          両面テープナイスタック,色:ホワイト

                                                                                          3M VHB 構造用接合テープ【1~22個入り】

                                                                                          強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                                                                                          スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                                                                                          No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm【1~120個入り】

                                                                                          超強力なのにあとからはがせる両面テープ【1~8個入り】

                                                                                          両面テープナイスタック(TM)【1~2個入り】

                                                                                          ゴリラ 強力両面テープ

                                                                                          ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

                                                                                          再はく離一般用両面テープ No.5000NS【1~180個入り】

                                                                                          両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

                                                                                          超強力両面テープ一般材料用

                                                                                          防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

                                                                                          両面テープ HS-103

                                                                                          スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

                                                                                          熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

                                                                                          VHB構造用接合テープ Y-4914

                                                                                          No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ【4~150個入り】

                                                                                          超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ

                                                                                          激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m

                                                                                          ハイタック両面接着テープ

                                                                                          トラスコ中山 一般用両面テープ

                                                                                          再剥離両面テープ ST-416

                                                                                          スコッチ 一般用両面テープ

                                                                                          VHB構造用接合テープ Y-4180

                                                                                          超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

                                                                                          熱伝導性両面テープ 8926【3個入り】

                                                                                          VHB構造用接合テープ Y-4950

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          80円

                                                                                          200円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          219円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          527円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          784円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          220円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          570円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,967円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,294円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          458円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          258円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          575円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,573円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          518円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,210円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          732円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,166円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          380円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,991円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,600円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          439円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          836円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          669円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          237円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,300円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          811円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          128円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,420円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          799円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,023円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          176円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          627円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,004円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          10,756円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          21,156円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,430円

                                                                                          427円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          953円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          188円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,654円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          93円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,973円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,430円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,576円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          11,930円

                                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                                          通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 8日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 1日目 6日目~ 1日目 1日目 1日目 10日目~ 1日目~ 2日目 1日目 1日目~ 7日目~ 1日目~ 1日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目 1日目~
                                                                                          テープ厚(mm)0.170.160.121.10.4 ~ 1.20.171.10.620.150.750.160.60.1450.230.0850.8 ~ 40.2 ~ 0.250.0860.640.4 ~ 1.20.150.7510.091 ~ 1.10.150.160.051.310.110.30.250.1610.150.8 ~ 20.120.1250.120.4-0.2 ~ 0.251.14
                                                                                          テープ幅(mm)1010 ~ 100010 ~ 100012 ~ 1919 ~ 5010 ~ 120010 ~ 251915 ~ 5010 ~ 506 ~ 5012 ~ 251025 ~ 5010 ~ 1006 ~ 3010010 ~ 2012 ~ 192012 ~ 1910 ~ 50155 ~ 5025.410 ~ 305 ~ 5010 ~ 5012 ~ 2030 ~ 5010 ~ 8012 ~ 190.212 ~ 2510 ~ 40015 ~ 201010 ~ 3010 ~ 10025 ~ 1505 ~ 10010 ~ 25-10012 ~ 25
                                                                                          テープ長さ(m)2020 ~ 5020 ~ 501.5 ~ 410 ~ 2020 ~ 501 ~ 10105010201 ~ 42015203 ~ 10-10 ~ 2010 ~ 66208 ~ 15100.05 ~ 36 ~ 201.52502050510201.5 ~ 40.33320 ~ 503 ~ 458 ~ 1020302033-0.133
                                                                                          厚手/薄手--薄手---------------------------------薄手--------
                                                                                          超強力/強力-強力強力------------------------強力----強力---超強力--------
                                                                                          再剥離性--------------------------------------------
                                                                                          基材-不織布不織布アクリルアクリル不織布-発泡体不織布発泡体不織布--ポリエチレンポリエステルアクリルアクリル-アクリルアクリル--ポリエチレン-アクリル / 基材レスポリエステル不織布-----アクリルアクリル不織布ポリエステル基材レスアクリル不織布--アクリル-アクリルアクリル
                                                                                          粘着剤-アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-シリコーン系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系-アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系--アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系--アクリル系-アクリル系アクリル系
                                                                                          粘着力6.35N/10mm8N/10mm8N/10mm93N/10mm33N/25mm ~ 82N/25mm6.35N/10mm32N/10mm41.04N/10mm(対ステンレス)7.15N/10mm6.2N/10mm3.6N/10mm40N/10mm ~ 30N/10mm 8.83N/20mm・4.42N/10mm・11.03N/25mm24.5N/25mm(対ステンレス)4.2N/10mm、5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)12.6N/10mm ~ 25.3N/10mm-6.4±1.5N/15mm49N/10mm59N/25mm ~ 94N/25mm8.2N/10mm12.4N/20mm25N/10mm--1面10N/10mm、2面5.8N/10mm8.55N/10mm5.8N/10mm4.6N/10mm-4.9N/10mm40N/10mm20.0N/10mm27N/10mm19.61N(2000gf)幅20mm20N/20mm以上18.5N/25mm-7.25N/10mm-22N/10mm20N/cm---
                                                                                          ホワイトホワイトホワイトホワイトブラックホワイトホワイトホワイトホワイトブラックホワイトホワイトブラウンクリア(透明)クリア(透明)ホワイト / ブラックホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトブラックブルー-クリア(透明) / ブラックブラックホワイト / クリア(透明)クリア(透明)ブラックホワイト / ブラックホワイトクリア(透明) / グリーンホワイトホワイトクリア(半透明)クリア(透明)クリア(透明)ブラッククリア(透明)クリア(透明)ホワイトブラック-ホワイトホワイト
                                                                                          グリーン購入法---------------------------------------------
                                                                                          単品/パック-------単品 / パック--単品 / パック-------単品 / パック--------単品----単品-パック-単品--------
                                                                                          1. 1
                                                                                          2. 2
                                                                                          3. 3
                                                                                          4. 4
                                                                                          5. 5
                                                                                          6. 9
                                                                                          7. 次へ

                                                                                          両面テープに関連するカテゴリ

                                                                                          両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          両面テープに関連する通販・販売特集