(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気・電子テープ

電気・電子テープとは、電子部品や電子部品周りに使用するテープです。電気ケーブルの結束や電子部品の絶縁、耐熱のためのマスキングなどに使われます。電子部品や電子部品周りで使用するテープは、一般的なテープと比べて耐熱性や電気絶縁性があることが必要です。電気・電子用テープはそれぞれ耐熱性に優れているテープ、電気絶縁性に優れているテープなど、特性があるので仕様にあったものを選ぶことが可能です。基材にはポリイミド、ポリエステル、ガラスクロス、アセテートなどが使われ、粘着剤にはシリコーンやアクリル系などが用いられています。使用する際に、手で切れるものや、切るためにはカッターが必要なものもあるので、作業効率を考えた上で、選定することが必要です。【主要取扱いブランド】ミスミオリジナル商品、寺岡製作所、スリーエムジャパン、日東電工、中興化成工業
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    • おすすめ
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    評価 0.0
    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。・最大200度で30分間使用可能なポリイミドテープ・のり残りしづらく高温環境でのマスキングにも最適ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。是非一度お試しください。順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.054 10 ~ 50 33 - - - 115 N/25mm - 5
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。【特長】・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。・米国 TSCA 6条 (h) PBT物質規制の対象物質:PIP (3:1) を意図的に添加していません。・UL規格認定品です(File No.E56086)。・難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格:200℃【用途】・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープ・部品の耐熱工程搬送
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.035 ~ 0.08 5 ~ 50 20 ポリイミド シリコーン系 4.41N/25mm ~ 6.13N/25mm 78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm 50 5 ~ 10
    通常価格(税別) : 1,267円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ【1~200個入り】

    評価 0.0
    耐熱性にも優れる電気絶縁用アセテート布粘着テープ。【特長】・作業性にすぐれています・柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です・耐腐食性にすぐれています【用途】・トランス、コイルなどの巻き止め、外装用・ワニス、ワックス処理を行う場合の結束・家電、車載ハーネス結束用
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.23 19 20 アセテートクロス アクリル系 2.7N/10mm 67.4N/10mm 20 3
    通常価格(税別) : 486円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気・電子用テープ。 【特長】・色を取り揃えている電気絶縁用テープ。・コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。・耐熱性、絶縁性に優れる。・UL規格認定品。【用途】・トランスの外層・内層絶縁に使用。・電子部品の絶縁、固定に使用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.03 ~ 0.05 10 ~ 50 30 ~ 50 ポリエステル アクリル系 8.58N/25mm ~ 12.26N/25mm 38.24 ~ 95.6N/25mm 80 4 ~ 6
    通常価格(税別) : 268円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 5413

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 5413

    評価 0.0
    【特長】・難燃性・耐薬品性に優れています。【用途】・プリント基板のはんだ付け工程マスキング。・その他耐熱性が必要とされるマスキング。・耐熱被覆、耐熱保護。・一般生産工場、事業所用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.07 12 ~ 50 33 - シリコーン系 2.78N/10mm 51N/10mm - -
    通常価格(税別) : 8,219円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.360UL ポリイミド粘着テープ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.360UL ポリイミド粘着テープ【1~10個入り】

    評価 0.0
    耐熱マスキング・耐熱電気絶縁用のポリイミド粘着テープ【特長】・電気絶縁性にすぐれています。・寸法安定性にすぐれています。・耐熱性にすぐれています。・細幅加工に対応できます。・長尺対応が可能です。・耐熱性にすぐれたポリイミドフィルムを基材にした電気・電子用テープです。(通常使用温度 180℃)・難燃性、電気絶縁性にすぐれます。・UL 510 FR取得です。【用途】・電子部品(リチウムイオン2次電池等)の電気絶縁用・部品実装リフロー工程に・耐熱マスキング用途に・2次電池電極絶縁用途に・耐熱電気絶縁用途に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 ~ 0.09 19 ~ 25 20 ポリイミド シリコーン系 5.4N/19mm 145N/19mm ~ 250N/19mm 65 8 ~ 11
    通常価格(税別) : 3,768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性銅箔粘着テープ No.8323

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ No.8323【1~20個入り】

    評価 0.0
    圧延銅箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着電気・電子用テープ。【特長】・厚さ方向、面方向ともに高い導電性。背面にハンダ付けが可能。・UL規格認定品。(File No. E56086)。難燃性 UL510 Flame retardant。【用途】・電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。・電極・導電部材の固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.07 10 ~ 25 20 銅箔 アクリル系 8.58N/25mm 98.1N/25mm - -
    通常価格(税別) : 1,608円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

    寺岡製作所

    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ【40~320個入り】

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気絶縁用テープです。【特長】・色を取り揃えています。・コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。・耐熱性、絶縁性に優れています。・UL規格認定品です(File No. E56086)。UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V【用途】・トランスの外層・内層絶縁・電子部品の絶縁、固定
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.085 10 ~ 50 30 ~ 50 ポリエステル アクリル系 17.16N/25mm 218.2N/25mm 80 8
    通常価格(税別) : 30,650円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ【50~300個入り】

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気絶縁用テープです。【特長】・各色取り揃えています。・難燃タイプです。・コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。・耐熱性、絶縁性に優れています。・UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V【用途】・トランスの外層と内層の絶縁・電子部品の絶縁、固定
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.055 10 ~ 50 30 ~ 50 ポリエステル アクリル系 10.30N/25mm 95.6N/25mm 80 6
    通常価格(税別) : 30,295円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ【30~320個入り】

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気絶縁用テープです。【特長】・色を取り揃えています・難燃タイプです。・耐熱性、絶縁性に優れています。・UL規格認定品です。(File No. E56086)、難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格130℃、UL746A CTI支持体面500V 粘着剤面≧600V【用途】・トランスの外層・内層絶縁・電子部品の絶縁、固定
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.085 10 ~ 50 30 ~ 50 ポリエステル アクリル系 12.26N/25mm 218.2N/25mm 80 8
    通常価格(税別) : 43,181円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 電磁ガードシールドスリーブ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M 電磁ガードシールドスリーブ

    評価 0.0
    優れた導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性の電磁ガードシールドスリーブ【特長】・ハンダ付け可能。・金属箔付ガラス繊維・金属編組線に比べ軽量。【用途】・摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。・ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    - 5 ~ 37 10 - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,268円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミドテープ 厚さ0.065mm

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ポリイミドテープ 厚さ0.065mm

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトンポリイミドフィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。【特長】・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.065 10 ~ 20 33 ポリイミド シリコーン系 0.255~0.372kgf/10mm 3.528kgf/10mm 50 5.2
    通常価格(税別) : 998円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用カプトンテープ

    • 数量スライド割引

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    電気絶縁用カプトンテープ

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています・耐摩耗性に優れ、裂けにくいです・粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます【用途】・高耐熱電線の結束・高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁・小型ボビンコイルの外装絶縁・マグネットワイヤーの結束・ウェーブソルダー時の基板マスキング・真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.066 ~ 0.094 12.7 ~ 19 33 ポリイミド シリコーン系 / アクリル系 2.7N/10mm ~ 3.28N/10mm 63N/10mm ~ 124N/10mm 85 ~ 90 7.5 ~ 13
    通常価格(税別) : 8,227円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NO.8701 導電性銅箔テープ

    • 数量スライド割引

    マクセルスリオンテック

    NO.8701 導電性銅箔テープ

    評価 0.0
    電子部品等のシールド用に最適な電気・電子用導電性テープ。【特長】・金属箔に導電性粘着剤を塗布。・片面タイプで、銅箔(35μm)・アクリル系粘着剤+Cu粉・剥離紙の3層構造。テープ厚は0.080mm。・UL746C認証取得品(File No.MH19371)。【用途】・電子部品等のシールド、グラウンディング用途に最適。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.08 25 ~ 50 20 銅箔 アクリル系 4.70N/10mm(対ステンレス) 44N/10mm - -
    通常価格(税別) : 3,116円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

    評価 0.0
    【特長】・難燃性・耐薬品性に優れています。【用途】・プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。・耐熱被覆・耐熱保護。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.065 6 ~ 50 33 ポリイミド シリコーン系 2.4N/10mm 46N/10mm - -
    通常価格(税別) : 1,780円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性アルミ箔粘着テープ No.8303

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】

    評価 0.0
    アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。【特長】・面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、 電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。・厚さ方向、面方向ともに高い導電性・UL規格認定品です。(File No. E56086)・難燃性 UL510 Flame retardant【用途】・電磁波のシールド・ケーブル、コネクタのシールド・静電気除去・アース取り・ハウジングのシールド・電極の固定など
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.085 10 ~ 25 20 アルミ箔 アクリル系 9.81N/25mm 80.9N/25mm - -
    通常価格(税別) : 1,040円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

    評価 0.0
    【特長】・難燃性絶縁テープです。・重ね貼りが可能です。【用途】・トランス・コイルの電気絶縁用・電子部品の絶縁用途。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 6 ~ 50 66 ポリエステル アクリル系 3.3N/10mm 44N/10mm - -
    通常価格(税別) : 414円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業

    導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です・導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます・銅箔テープCUTは、金属箔面にハンダ付けが出来ます【用途】・従来品より大幅に低価格な導電性テープです・筺体のグラウンティング、シールディング・ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング・自動車に貼る事で、静電気を除去し、走行性を向上させるためのテープとしてもご利用いただけます
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 8 ~ 50 2 ~ 20 銅箔 アクリル系 1100gf/25mm - - -
    通常価格(税別) : 325円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

    評価 0.0
    アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ ポリイミドテープ。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.063 10 ~ 20 30 ポリイミド シリコーン系 6.37N/25mm 127.4N/25mm 50 6
    通常価格(税別) : 1,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

    評価 0.0
    導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープ。【特長】・優れたシールド効果。・柔軟性、凹凸に良くなじみ、機械強度に優れている。・UL規格認定品(File No. E56086)。難燃性 UL510 Flame retardant。【用途】・家電・OA機器の電磁波シールドに最適。・ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。・静電気除去、アース取り。・折り曲げ部、巻きつけ部に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.12 15 ~ 25 20 ポリエステル アクリル系 11.03N/25mm 264.8N/25mm - -
    通常価格(税別) : 4,593円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 7414

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 7414

    評価 0.0
    【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。・非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。【用途】・ハンダリフロー時の耐熱マスキング。・部品仮固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.047 19 ~ 50 33 ポリイミド アクリル系 0.69N/10mm - - -
    通常価格(税別) : 7,579円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性、耐ハンダ性に優れています。【用途】・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。・耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。・部品の耐熱工程搬送用に。【商品仕様】・色:茶褐色・長さ(m):20・厚さ(mm):0.05・粘着力:5.3N/25mm・引張強度:122.6N/25mm・芯径:3インチ(76mm)・UL510FR、UL温度定格200℃・切断にはカッターが必要【材質/仕上】・基材:カプトン[[(R)]]フィルム・粘着剤:シリコーン系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.05 18 ~ 25 20 - シリコーン系 5.39N/25mm 122.6N/25mm 50 7
    通常価格(税別) : 2,733円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792【1~18個入り】

    評価 0.0
    圧延銅箔を支持体に、導電性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した銅箔両面電気・電子用テープ。【特長】・貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られる。・柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用している。【用途】・各種電気・電子機器の電磁波シールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定に。・放熱部品の固定に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.09 10 ~ 25 20 銅箔 アクリル系 8.58N/25mm 8.58N/25mm - -
    通常価格(税別) : 2,858円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アセテート絶縁粘着テープ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    アセテート絶縁粘着テープ

    評価 0.0
    【特長】・アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。・樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.23 19 10 - ゴム系 8.58N/25mm 156.9N/mm 20 3.7
    通常価格(税別) : 1,365
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性アルミ箔粘着テープ No.791

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ No.791【1~15個入り】

    評価 0.0
    高機能アルミ箔を支持体に、導電性が優れたアクリル系粘着剤を塗布した導電性アルミ箔両面の電気・電子用テープ。静電気除去やアース取り、放熱の必要な箇所への固定に最適。【特長】・貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られる。・柔軟性に富んだアルミ箔を使用。【用途】・各種電気・電子機器の電磁波シールド、アース取りに。・OA機器の除電ブラシの固定に。・各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定に。・放熱部品の固定に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.13 10 ~ 25 20 アルミ箔 アクリル系 11.77N/20mm ~ 14.71N/25mm - - -
    通常価格(税別) : 2,164円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性強粘着テープ ICテープ

    • 数量スライド割引

    アキレス

    導電性強粘着テープ ICテープ【12~40個入り】

    評価 0.0
    優れた導電性・透明性を有しています。【特長】・静電気に敏感な部品の梱包等に使用する粘着力の強い電子用テープ。・剥離帯電を抑えた静電気対策仕様の粘着テープで優れた導電性と透明性を併せ持つ。【用途】・クリーンルームのガラスやアクリル板など、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。・はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。・静電気に敏感な半導体デバイスの梱包テープとして利用可能。・静電気対策領域内における絶縁物への表面導電化用として最適。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.069 15 ~ 50 50 PET アクリル系 - - - -
    通常価格(税別) : 54,051円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

    • 数量スライド割引

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃【10~20個入り】

    評価 0.0
    カプトン基材にシリコーン系粘着剤を使用した耐熱性テープ。 【特長】・絶縁性や耐溶剤性に優れている。・また薄く馴染み性に優れている。・耐摩耗性に優れ、裂けにくい。・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せる。 【用途】・高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.066 12.7 ~ 19 33 ポリイミド シリコーン系 2.7N/10mm 63N/10mm 85 7.5
    通常価格(税別) : 80,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

    評価 0.0
    主に電気絶縁などに使われるポリエステル粘着テープ。【特長】・トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発された電気・電子テープ。・幅広いラインアップで様々な電気絶縁用途に用いられる。・電気絶縁性に優れる。・寸法安定性に優れる。・耐熱性に優れる。(通常使用温度120℃)【用途】・トランス、コイルなどの電気絶縁用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.053 19 ~ 30 50 ポリエステル アクリル系 5.6N/19mm 115N/19mm 100 6.3
    通常価格(税別) : 525円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    評価 0.0
    【特長】・厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。・高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。・熱エージング特性に優れています。・ハンダ付けが可能です。【用途】・電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。・モニター部分の静電気対策。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.07 19 3 銅箔 アクリル系 45N/10mm 550N/10mm - -
    通常価格(税別) : 1,816
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

    • 数量スライド割引

    中興化成工業

    ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

    評価 0.0
    【特長】・ポリイミドフィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です・耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます・超耐熱タイプのテープです(基材耐熱温度360℃)プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途【用途】・高温電気絶縁・はんだ付け工程等の耐熱マスキング
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 13 ~ 25 10 ポリイミド シリコーン系 6N/25mm 125N/25mm 35 7
    通常価格(税別) : 1,238円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンボス銅箔導電性テープ 2245

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    エンボス銅箔導電性テープ 2245

    評価 0.0
    【特長】・エンボス加工された0.035mmの銅箔に、粘着剤を塗布した導電性テープです・エンボス加工された基材が直接被着体に接する構造のため高い導電性を有します・導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます・UL510難燃性規格対応(FILE NO. E59505)・ハンダ付けが可能です【用途】・電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化・PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング・太陽電池の集電用途に・電子機器の帯電防止及び、静電気除去
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.1 182 0.257 銅箔 アクリル系 4.0N/10mm 61N/10mm - -
    通常価格(税別) : 1,766
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン(R)両面粘着テープ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カプトン(R)両面粘着テープ

    評価 0.0
    【特長】・粘着剤は高温耐熱性に優れており、再剥離してものり残りが少ないです
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.145 10 20 - シリコーン系 - - - -
    通常価格(税別) : 7,860
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン 粘着テープ No.653F

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    カプトン 粘着テープ No.653F【5~20個入り】

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに難燃性アクリル系粘着剤を塗布したテープです。【特長】・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁・固定などに最適です。・UL規格認定品です(File No. E56086)。難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃・シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。【用途】・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.055 10 ~ 50 50 - アクリル系 5.39N/25mm 122.6N/25mm 50 7
    通常価格(税別) : 51,300円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ

    寺岡製作所

    No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ【10~60個入り】

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムをベースに耐熱性、耐化学薬品性に優れたシリコーン粘着剤を塗布したテープです。【特長】・粘着剤厚みによりテープ厚さが、0.05、0.08、0.1、0.12mmと4種類あり、さまざまな凹凸に対応出来、プリント基板端子部のメッキマスキングなどに最適です。・耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。・再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えてます。・基板との密着性が優れています。・粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。【用途】・プリント基板端子部メッキマスキングとして・耐熱マスキングとして・再剥離の必要な部材の固定として・シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.05 ~ 0.12 10 ~ 50 60 ポリエステル シリコーン系 6.50N(663gf)/幅25mm ~ 7.30N(744gf)/幅25mm 94.1N(9.6kgf)/幅25mm 80 -
    通常価格(税別) : 44,415円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

    評価 0.0
    【特長】・汎用タイプの絶縁テープです。・重ね貼りが可能です。【用途】・透明性が必要な用途に。・トランス・コイルの電気絶縁用。・電子部品の絶縁用途。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 6 ~ 50 66 ポリエステル アクリル系 3.3N/10mm 44N/10mm - -
    通常価格(税別) : 329円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    銅箔粘着テープ No.831S

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    銅箔粘着テープ No.831S【1~20個入り】

    評価 0.0
    導電性・熱導電性及び加工性に優れた電解銅箔に、アクリル系粘着剤を塗布した粘着電気・電子用テープ。【特長】・電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れている。・機械的強度に優れている。・UL規格認定品(File No. E56086)。難燃性 UL510 Flame retardant。【用途】・家電、OA機器の電磁波シールド、トランスのショートリングなどに最適。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.07 10 ~ 25 20 銅箔 アクリル系 9.81N/25mm 245.2N/25mm - -
    通常価格(税別) : 715円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

    • 数量スライド割引

    中興化成工業

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

    評価 0.0
    優れた耐熱性と絶縁性の電気・電子用テープ。【特長】・微粘着タイプ・セパレータータイプもあります。色は褐色。・テープ表面は耐摩耗性・表面平滑性に優れている。・ポリイミドフィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。・UL510規格に合格しています。【用途】・高温電気絶縁。・部品実装のリフロー工程。・はんだ付け工程等の耐熱マスキング。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 ~ 0.08 450 10 ~ 20 - - 6N/25mm ~ 7N/25mm 125N/25mm ~ 240N/25mm 35 7 ~ 10
    通常価格(税別) : 46,000円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

    タカチ電機工業

    導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です・導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます【用途】・従来品より大幅に低価格な導電性テープです・筺体のグラウンティング、シールディング・ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング・自動車に貼る事で、静電気を除去し、走行性を向上させるためのテープとしてもご利用いただけます
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.1 8 ~ 50 2 ~ 20 アルミ箔 アクリル系 1100gf/25mm - - -
    通常価格(税別) : 213円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

    評価 0.0
    ガラスクロス製の絶縁テープ。【特長】・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープ。・銅を腐食しにくい粘着剤を使用。・熱硬化させることでより強固に接着。【用途】・モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。・耐熱電線の絶縁・保護に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.18 6 ~ 25 55 ガラスクロス シリコーン系 4.4N/10mm 310N/10mm - 3
    通常価格(税別) : 4,449円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

    評価 0.0
    【特長】・難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。【用途】・トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途。【材質】・基材:エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム・粘着剤:ゴム系(熱硬化可能)
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.13 6 ~ 50 55 ポリエステル ゴム系 4.9N/10mm 79N/10mm - -
    通常価格(税別) : 4,006円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 5412

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 5412

    評価 0.0
    【商品仕様】・耐熱ポリイミドテープ 5412です。・初期接着力が3.14N/cmと高く部品固定に最適です。・連続180℃x30分で、銅板に対して糊残りをしませんでした。・5412は、UL510(Flame Retardant)認証品です。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.025 19 ~ 304 30 ポリイミド シリコーン系 3.14 N/cm - - -
    通常価格(税別) : 7,469円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

    評価 0.0
    耐熱性に優れた絶縁テープ。【特長】・銅を腐食しない粘着剤を使用。【用途】・特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。・コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。※※注意事項※※商品の特性上、テレスコ現象(テープがたけのこの様になる現象)が起きる場合がございますが、テープ自体の品質に問題ございません。予めご了承の上、ご購入ください。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.05 6 ~ 12 33 ポリイミド アクリル系 3.1N/10mm 34N/10mm - -
    通常価格(税別) : 1,516円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

    • 数量スライド割引

    nitoms

    No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

    評価 0.0
    アセテートクロスにアクリル系粘着剤を塗布した電気絶縁粘着テープ。【特長】・耐腐食性、粘着性に優れています。・A種電気絶縁用に適合しています。【用途】・トランス・コイルなどの巻き止め、外装用に・ワニス、ワックス処理を行う場合の結束、車載ハーネスや家電の結束・電子、電気機器の絶縁処理
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.23 19 20 - アクリル系 5.2N/19mm 128N/19mm 20 3
    通常価格(税別) : 999
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトンテープ 10mm×20m

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カプトンテープ 10mm×20m

    評価 0.0
    アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ カプトンテープ。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.035 ~ 0.08 10 20 - シリコーン系 4.41N(450gf)/幅25mm ~ 6.13N(625gf)/幅25mm 78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm 50 5 ~ 10
    通常価格(税別) : 3,240円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔導電性テープ AL-50BT

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    アルミ箔導電性テープ AL-50BT

    評価 0.0
    【特長】・0.050mmのアルミ箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します・UL510難燃性規格対応・価格と導電性のバランスを追求した商品です・凹凸面への貼り込みが可能です・アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません【用途】・広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に・板金などと色を近づけたい場所に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.08 182 0.257 アルミ箔 アクリル系 4.5N/10mm 37N/10mm - -
    通常価格(税別) : 714
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
電食係数
UL510規格(難燃性)
使用温度(耐熱温度)(℃)
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • サンプル品対象

【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          耐熱ポリイミドテープ 5413

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            No.360UL ポリイミド粘着テープ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              導電性銅箔粘着テープ No.8323

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      3M 電磁ガードシールドスリーブ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ポリイミドテープ 厚さ0.065mm

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          電気絶縁用カプトンテープ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            NO.8701 導電性銅箔テープ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                導電性アルミ箔粘着テープ No.8303

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    導電性銅箔テープ CUTシリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          耐熱ポリイミドテープ 7414

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                アセテート絶縁粘着テープ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    導電性強粘着テープ ICテープ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          導電性片面銅箔テープ CU-35C

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              エンボス銅箔導電性テープ 2245

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                カプトン(R)両面粘着テープ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  カプトン 粘着テープ No.653F

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        銅箔粘着テープ No.831S

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  耐熱ポリイミドテープ 5412

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        カプトンテープ 10mm×20m

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          アルミ箔導電性テープ AL-50BT

                                                                                          メーカー

                                                                                          ミスミ

                                                                                          MISUMI economy

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          日東電工

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ミスミ

                                                                                          日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                          マクセルスリオンテック

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          タカチ電機工業

                                                                                          アズワン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          ミスミ

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          アキレス

                                                                                          日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          中興化成工業

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          アズワン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          中興化成工業

                                                                                          タカチ電機工業

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          nitoms

                                                                                          アズワン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

                                                                                          カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】

                                                                                          No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ【1~200個入り】

                                                                                          ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 5413

                                                                                          No.360UL ポリイミド粘着テープ【1~10個入り】

                                                                                          導電性銅箔粘着テープ No.8323【1~20個入り】

                                                                                          No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ【40~320個入り】

                                                                                          No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ【50~300個入り】

                                                                                          No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ【30~320個入り】

                                                                                          3M 電磁ガードシールドスリーブ

                                                                                          ポリイミドテープ 厚さ0.065mm

                                                                                          電気絶縁用カプトンテープ

                                                                                          NO.8701 導電性銅箔テープ

                                                                                          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                                                                                          導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】

                                                                                          ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                                                                                          導電性銅箔テープ CUTシリーズ

                                                                                          ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

                                                                                          シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 7414

                                                                                          TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                                                                                          金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792【1~18個入り】

                                                                                          アセテート絶縁粘着テープ

                                                                                          導電性アルミ箔粘着テープ No.791【1~15個入り】

                                                                                          導電性強粘着テープ ICテープ【12~40個入り】

                                                                                          電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃【10~20個入り】

                                                                                          電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                                                                                          導電性片面銅箔テープ CU-35C

                                                                                          ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

                                                                                          エンボス銅箔導電性テープ 2245

                                                                                          カプトン(R)両面粘着テープ

                                                                                          カプトン 粘着テープ No.653F【5~20個入り】

                                                                                          No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ【10~60個入り】

                                                                                          ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                                                                                          銅箔粘着テープ No.831S【1~20個入り】

                                                                                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                                                                                          導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

                                                                                          3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

                                                                                          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 5412

                                                                                          3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                                                                                          No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                                                                                          カプトンテープ 10mm×20m

                                                                                          アルミ箔導電性テープ AL-50BT

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          800円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,267円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          486円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          268円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,219円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,768円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,608円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          30,650円

                                                                                          30,295円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          43,181円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,268円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          998円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,227円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,116円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,780円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,040円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          414円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          325円

                                                                                          1,800円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,593円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,579円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,733円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,858円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,365円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,164円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          54,051円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          80,000円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          525円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,816円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,238円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,766円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,860円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          51,300円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          44,415円

                                                                                          329円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          715円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          46,000円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          213円

                                                                                          4,449円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,006円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,469円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,516円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          999円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,240円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          714円

                                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                                          通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 10日目~ 10日目~ 10日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 2日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 1日目 7日目~ 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 4日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目 2日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          10日目 10日目 1日目~ 1日目~ 18日目 2日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目
                                                                                          テープ厚(mm)0.0540.035 ~ 0.080.230.03 ~ 0.050.070.06 ~ 0.090.070.0850.0550.085-0.0650.066 ~ 0.0940.080.0650.0850.060.060.0630.120.0470.050.090.230.130.0690.0660.0530.070.060.10.1450.0550.05 ~ 0.120.060.070.06 ~ 0.080.10.180.130.0250.050.230.035 ~ 0.080.08
                                                                                          テープ幅(mm)10 ~ 505 ~ 501910 ~ 5012 ~ 5019 ~ 2510 ~ 2510 ~ 5010 ~ 5010 ~ 505 ~ 3710 ~ 2012.7 ~ 1925 ~ 506 ~ 5010 ~ 256 ~ 508 ~ 5010 ~ 2015 ~ 2519 ~ 5018 ~ 2510 ~ 251910 ~ 2515 ~ 5012.7 ~ 1919 ~ 301913 ~ 251821010 ~ 5010 ~ 506 ~ 5010 ~ 254508 ~ 506 ~ 256 ~ 5019 ~ 3046 ~ 121910182
                                                                                          テープ長さ(m)33202030 ~ 5033202030 ~ 5030 ~ 5030 ~ 50103333203320662 ~ 20302033202010205033503100.257205060662010 ~ 202 ~ 205555303320200.257
                                                                                          基材-ポリイミドアセテートクロスポリエステル-ポリイミド銅箔ポリエステルポリエステルポリエステル-ポリイミドポリイミド銅箔ポリイミドアルミ箔ポリエステル銅箔ポリイミドポリエステルポリイミド-銅箔-アルミ箔PETポリイミドポリエステル銅箔ポリイミド銅箔--ポリエステルポリエステル銅箔-アルミ箔ガラスクロスポリエステルポリイミドポリイミド--アルミ箔
                                                                                          粘着剤-シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-シリコーン系シリコーン系 / アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系シリコーン系アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系-アクリル系シリコーン系ゴム系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系
                                                                                          粘着力-4.41N/25mm ~ 6.13N/25mm2.7N/10mm8.58N/25mm ~ 12.26N/25mm2.78N/10mm5.4N/19mm8.58N/25mm17.16N/25mm10.30N/25mm12.26N/25mm-0.255~0.372kgf/10mm2.7N/10mm ~ 3.28N/10mm4.70N/10mm(対ステンレス)2.4N/10mm9.81N/25mm3.3N/10mm1100gf/25mm6.37N/25mm11.03N/25mm0.69N/10mm5.39N/25mm8.58N/25mm8.58N/25mm11.77N/20mm ~ 14.71N/25mm-2.7N/10mm5.6N/19mm45N/10mm6N/25mm4.0N/10mm-5.39N/25mm6.50N(663gf)/幅25mm ~ 7.30N(744gf)/幅25mm3.3N/10mm9.81N/25mm6N/25mm ~ 7N/25mm1100gf/25mm4.4N/10mm4.9N/10mm3.14 N/cm3.1N/10mm5.2N/19mm4.41N(450gf)/幅25mm ~ 6.13N(625gf)/幅25mm4.5N/10mm
                                                                                          引張強さ115 N/25mm78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm67.4N/10mm38.24 ~ 95.6N/25mm51N/10mm145N/19mm ~ 250N/19mm98.1N/25mm218.2N/25mm95.6N/25mm218.2N/25mm-3.528kgf/10mm63N/10mm ~ 124N/10mm44N/10mm46N/10mm80.9N/25mm44N/10mm-127.4N/25mm264.8N/25mm-122.6N/25mm8.58N/25mm156.9N/mm--63N/10mm115N/19mm550N/10mm125N/25mm61N/10mm-122.6N/25mm94.1N(9.6kgf)/幅25mm44N/10mm245.2N/25mm125N/25mm ~ 240N/25mm-310N/10mm79N/10mm-34N/10mm128N/19mm78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm37N/10mm
                                                                                          伸び(%)-502080-65-808080-5085 ~ 90-----50--50-20--85100-35--5080--35-----2050-
                                                                                          破壊電圧(kV)55 ~ 1034 ~ 6-8 ~ 11-868-5.27.5 ~ 13-----6--7-3.7--7.56.3-7--7---7 ~ 10-3---35 ~ 10-
                                                                                          電食係数-1---1-111--1-------------11----1------------
                                                                                          UL510規格(難燃性)-認定あり---認定あり認定あり認定あり認定あり認定あり--認定あり--認定あり認定あり認定なし認定あり認定あり-認定あり----認定あり-認定あり-認定あり-認定あり--認定あり認定あり認定なし-認定あり認定あり認定あり-認定あり認定あり
                                                                                          使用温度(耐熱温度)(℃)-70~200200-130-73~260-60~180-130130130 ~ 150-200155(連続使用時) ~ 180(連続使用時)-10~130260-130-200-260(30分)200----260/180(連続使用時)--250-200200-130-250-200155-220-200-
                                                                                          ブラウン系ブラウン系ブラック系 / ホワイト系ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系 / クリアー系 / グリーン系 / ブルー系 / レッド系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系 / クリアー系 / グリーン系 / ブルー系 / レッド系ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系 / グリーン系 / ブルー系 / レッド系ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系 / グリーン系 / ブルー系-ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系シルバー系ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系ブラウン系ブラウン系ブラック系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラック系ブラック系ブラック系ブラウン系クリアー系ブラウン系イエロー系ブラウン系ブラウン系-グリーン系クリアー系ブラウン系ブラウン系シルバー系ホワイト系ホワイト系ブラウン系ブラウン系ブラック系ブラウン系シルバー系
                                                                                          単品/パック-単品 / パック単品 / パック単品 / パック単品単品 / パック単品 / パックパックパックパック単品単品単品単品単品単品 / パック単品単品単品単品 / パック単品-単品 / パックパック単品 / パックパックパック単品単品単品単品単品パックパック単品単品 / パック単品単品単品単品単品単品単品単品単品

                                                                                          電気・電子テープに関連するカテゴリ

                                                                                          電気・電子テープカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          電気・電子テープに関連する通販・販売特集