(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋

腕カバー付手袋は、肩口まで包む腕カバーのついた作業用手袋です。ニトリゴムや塩化ビニール樹脂などを使っているため、液体が浸透しないようになっています。耐油性のあるタイプや耐酸性など作業内容によって適した手袋を選ぶ必要があります。内側に凹凸加工がしているもの、ドライタッチ加工、起毛タイプの素材を使ったものなどは、つけ心地と着脱のスムーズさを考えたデザインがされています。長い腕カバーはゴムバンドを装着していたり強力な接着システムを取り入れているので、作業中にズレ落ちることもありません。油をよく使う工場での作業や部品工場だけではなく、大量に食器を洗う場合にも便利です。ポリエチレンで作られた使い捨てタイプは手にフィットするので細かい作業に向いています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    評価 0.0
    【特長】・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材・サイズ…フリーサイズ・耐熱温度…400℃(目安)・全長…約260mm・幅…110mm・重量…140g・高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。・EU規格CEEN388耐切創レベル5、耐突刺レベル4
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 9,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジハンドパワフルフィット

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    デジハンドパワフルフィット

    評価 0.0
    【特長】・やわらかく抜群のグリップ感です。【用途】・土木・建築作業。・運送、倉庫業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め ゴム張り S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 201
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウレタン背抜き作業用手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ウレタン背抜き作業用手袋

    評価 0.0
    【特長】・紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。・ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。・手の甲が背抜きで、通気性に優れます。【用途】・仕分作業、農作業、精密機械作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 370円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム背抜き手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ゴム背抜き手袋

    評価 0.0
    【特長】・極細ナイロン編により、フィット感が良く作業性に優れています。・手の甲が背抜きのため、通気性が良く快適です。・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力が優れています。【用途】・運輸・農作業・仕分け・包装などの軽作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 471円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    評価 0.0
    【特長】・超高強力ポリエチレン繊維を使用し、耐切創性に優れています。・ほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。・次亜塩素酸滅菌処理をしても劣化が少ないです。【商品仕様】・サイズ:フリー・長さ×幅(mm):170×85・入数:1双・材料:超高強力ポリエチレン繊維・ガラス繊維・厚み:約1.2mm・7ゲージ・カットレベル:レベル5(EN388)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 835
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

    • 数量スライド割引

    共和

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。・従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。【材質】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て ニトリルゴム - SS / S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 3,957
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイジャスト ケアグローブ S

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・限りなく素手に近い新感覚の手袋です。 ・パウダーフリーながら、着脱もスムーズです。【商品仕様】・サイズ S ・入数 100枚(箱入) ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 23㎝ ・厚さ 0.07~0.09㎜ ・材質 PVC(塩化ビニル)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    評価 0.0
    耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。耐油性・耐薬品性に優れています。滑り止め加工を施していますので、グリップ性能に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,789
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    評価 0.0
    【特長】・【特長】・プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。・通気性がありムレにくい背抜きタイプです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 背抜き M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,088
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    • 数量スライド割引

    三商

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリーのラテックス手袋です。・表面は滑り止め加工、左右兼用で未滅菌タイプです。・指先までぴったりフィットします。・米国FDA基準ASTM D3578-95をクリア。・サイズ:L・材質:天然ゴムラテックス・全長(mm):248・厚さ(mm):約0.13・入数(枚):100
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,300
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    評価 0.0
    【特長】・10双入のお買い得パックです。・油、薬品に強く、耐久性にも優れています。・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。・指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。・独特のすべり止め加工をしています。・ニオイが少ないです。・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。【用途】・医療機関に。・農業用。・非鉄金属業用。・弱電機械業用。・精密機械業用。・小売業に。【材質】・ニトリルゴム(NBR)・裏:植毛なし
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 ニトリルゴム ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 2,186
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさとフィット感を重視したハイゲージ薄手袋です。・すべり止め付きで優れたグリップ力です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 2,225
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケブラー®手袋

    • 数量スライド割引

    赤尾

    ケブラー®手袋

    評価 0.0
    滑り止めあり、低発塵。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 10,308
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピタハンド10双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    ピタハンド10双組【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・すべりにくく物をつかみやすいグリップ力抜群の柔らかさで長時間の作業にも手が疲れにくい。・ピッタリフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適。・編手袋にホコリの出にくい繊維を使用していますのでクリーンな作業にも最適【用途】・果物や野菜の収穫や選別作業・草花のお手入れ園芸作業・精密機器取り扱い・各種検査作業や部品の取り扱い・細やかさを求める指先作業
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 手の平コート S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,869円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スベリ止手袋12双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    スベリ止手袋12双組

    評価 0.0
    【特長】・手のサイズに合わせてお選びいただけるスベリ止軍手です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - M / L 7 - - -
    通常価格(税別) : 1,037
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性があり、軽量な多用途型のグローブです。・優れたグリップ力を発揮します。・鋭利なものを扱う作業、研磨作業に適しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,040
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。・粉なし加工で着脱も容易です。・便利な左右両用タイプです。【用途】・介護、食品加工。・機械部品の組み立てなどの油作業。【商品仕様】・色:バイオレット・サイズ:S・全長(cm):24・手のひら周り(cm):17.6・中指長さ(cm):7.6・厚さ(mm):0.06・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4989999478099・トラスココード:819-1764・質量:680g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐油・耐溶剤 ニトリルゴム 手の平コート S - - - -
    通常価格(税別) : 3,497
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています。・突き刺し強度に優れています。【用途】・機械部品製造業、食品加工業。【商品仕様】・色:ホワイト・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):16.0・中指長さ(cm):7.4・厚さ(mm):0.12(中央値)・粉:つき・食品衛生法適合品・JANコード:4976366001240・トラスココード:836-5277・質量:450g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,432
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホータイ指サック

    • 数量スライド割引

    ハナキゴム

    ホータイ指サック

    評価 0.0
    包帯の上から被せて、水漏れ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細く絞った、ソフトな衛生・保護指サックです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    指サック 天然ゴム - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,654
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    QTニトリルグラブレッド

    • 数量スライド割引

    勝星産業

    QTニトリルグラブレッド

    評価 0.0
    手袋を着けたままタッチパネル操作可能
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    タッチパネル用 すべり止め ゴム引き S / M / L 15 - - -
    通常価格(税別) : 294
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています。・耐油・耐薬品性に優れています。【用途】・食品加工業。【商品仕様】・色:ナチュラル・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):17.0・中指長さ(cm):7.2・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366010648・トラスココード:836-5310・質量:476g【材質/仕上】・ポリ塩化ビニール(PVC)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 641
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガーラテックス・グローブ L

    • 数量スライド割引

    ケニス

    シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ゴムアレルギーの原因である、たんぱく質を軽減させたグローブです。 ・パウダーフリーの滑り止め加工済で作業性に優れています。 ・薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。【商品仕様】・サイズ L ・入数 100枚(箱入) ・規格 食品衛生法適合 ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 24㎝ ・厚さ 0.14㎜ ・材質 天然ゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,418
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚で使用可能です。【用途】・組立、検査。【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):30.0・手のひら周り(cm):21.0・中指長さ(cm):8.4・厚さ(mm):0.12・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366009260・トラスココード:836-5288・質量:410g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,244
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    評価 0.0
    【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):250・手のひら周り(cm):210・中指長さ(cm):84・厚さ(mm):0.09・食品衛生法:適合・粉:つき・箱入数(枚):100・JANコード:4976366014202・トラスココード:131-1227・質量:570g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,231
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンロップ スムースシート L

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    ダンロップ スムースシート L

    評価 0.0
    【特長】・二つに折って折多用途に使えるシートです【商品仕様】・介護や清掃に・色:バイオレット・サイズ:L・全長(cm):160・材質:ポリオレフィン・JANコード:4904510446722・トラスココード:122-2844・質量:210g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,566
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    141 トワロングリップ

    • 数量スライド割引

    東和コーポレーション(トワロン)

    141 トワロングリップ

    評価 0.0
    【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性良い手袋です。・塩化ピニル製の手袋にく比べて、低温でもやわらかさを保ちます。・独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 天然ゴム - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 834
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    004771113 綿手袋 #402

    • 数量スライド割引

    アズワン

    004771113 綿手袋 #402

    評価 0.0
    【特長】・一般作業用、検査用として最適。【商品仕様】・材質:綿100%・入り数:1袋(12双入り)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス 手の平コート M - - - -
    通常価格(税別) : 890
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています・耐油・耐薬品性に優れています【商品仕様】・食品加工業・食品衛生法適合品・左右兼用・色:ナチュラル・サイズ:L・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):21.4・中指長さ(cm):8.8・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・材質:ポリ塩化ビニール(PVC)・JANコード:4976366010617・トラスココード:836-5313・質量:626g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 926
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    牛床革手袋 甲メリヤス

    アズワン

    牛床革手袋 甲メリヤス

    評価 0.0
    甲部がメリヤスで通気性に優れています。甲部がメリヤスで通気性に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 - L - - 床革 -
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    アイシス

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    評価 0.0
    【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・100%完全防水設計です。・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。【商品仕様】・サイズ:L・全長:48cm・型番:TS-EBLWP
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 53,505
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981

    • 数量スライド割引

    エステー

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。・耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。【用途】・機械組み立て・食品加工(殊に油脂の強い食肉等)・印刷・メッキ・塗装・農作業など【商品仕様】・極薄手(使いきりタイプ)全長24.0cmMサイズ掌まわり:20.0cm・箱入り・JANコード:4901070753185・トラスココード:541-4393・質量:644g【材質/仕上】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,639
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

    評価 0.0
    【特長】・特殊合成ゴムのコーティングによる三層構造のため、日光や大気中のオゾンなどに対する耐老化性に優れています・反発力が非常に小さく、柔らかくしなやかです・ガス不透過性、液体不透過性に優れています
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 51,037
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチレン使い切り手袋ロングNo.944 (30枚入)

    • 数量スライド割引

    エステー

    ポリエチレン使い切り手袋ロングNo.944 (30枚入)

    評価 0.0
    食品衛生法適合 No.944ポリエチレン使い切り手袋ロング(30枚入)。【特長】・全長60cmのロングタイプでひじの上までしっかりガード。・内側表面の細かいエンボス加工で着脱容易。・左右両用タイプ。【用途】・食品加工/薬品取り扱い/バイオ産業などに使用。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て 腕カバー付 ロング フリー - - - -
    通常価格(税別) : 1,389
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

    • 数量スライド割引

    三重化学工業

    ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

    評価 0.0
    【特長】・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性、柔軟性、作業性、耐油性を併せ持ち、とろけるほどのしなやかさを実現した手袋です・腕カバー付きタイプになります
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐油・耐溶剤 腕カバー付 - S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,340円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

    コクゴ

    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:L・全長(mm):650・カラー:バイオレット【特長】・肩までのロングタイプで腕全体を保護します。・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。・手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化しています。・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。・入数:1双
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 腕カバー付 ロング L - - - -
    通常価格(税別) : 1,178
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

    • 数量スライド割引

    ショーワグローブ

    ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

    評価 0.0
    【特長】・使い切りタイプで腕全体を覆うロングタイプです。・ムレ・ベタ付きを抑える内エンボス加工を採用。・裾ゴム入り。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て その他 ロング M - - - -
    通常価格(税別) : 1,755
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    腕カバー付薄手 No.240

    • 数量スライド割引

    ショーワグローブ

    腕カバー付薄手 No.240

    評価 0.0
    肩口までの腕カバーで腕全体を保護する塩化ビニール製裏毛なし薄手タイプ(裏毛なし)【特長】・肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。・手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。【用途】・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、福祉関連業、機械工業・作業など・食器洗い、薬剤散布、洗車など家庭で行う作業にも
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 腕カバー付 ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 977円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニール手袋 腕カバー付

    • 数量スライド割引

    オカモト

    ビニール手袋 腕カバー付

    評価 0.0
    【特長】・手の平と指先部分に特殊すべり止め加工を施しています・65~67cmの腕カバーで、水の進入を防ぎます・腕カバーのずれ落ちを防止するマジックテープ付です【用途】・洗車・水仕事・園芸・農作業に
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 腕カバー付 ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,534
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

    • 数量スライド割引

    ショーワグローブ

    腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

    評価 0.0
    肩口までの腕カバーで腕全体を保護する塩化ビニール製裏毛付き厚手タイプ(裏毛付き) 【特長】・肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。・手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。・手袋内面には繊維上の細菌の増殖を抑制し臭いの発生を抑える、抗菌防臭加工を施した裏毛を使用します。【用途】・農業、水産・漁業、機械工業、清掃・サービス業、自動車関連業、食品関連業、介護・福祉関連業などに・食器洗い、薬剤散布、お風呂掃除など家庭で行う作業にも
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 腕カバー付 指先コート M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,454円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    腕カバー付厚手手袋 No.140

    • 数量スライド割引

    ショーワグローブ

    腕カバー付厚手手袋 No.140

    評価 0.0
    【特長】・肩口までのロングタイプで、腕全体を保護できます。・手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化しています。・裏側には防臭衛生加工の裏毛を施しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 腕カバー付 ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,473円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

    • 数量スライド割引

    ショーワグローブ

    ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

    評価 0.0
    肩口までのロングタイプで腕全体を保護する塩化ビニール製裏毛なし薄手手袋。【特長】・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。・手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせる。・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。【用途】・農業・水産・漁業・清掃・サービス業。・食品関連業・清掃作業に・水まわりの作業に。・介護・福祉関連業・入浴準備に腕カバー付き薄手タイプ。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 腕カバー付 ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 977円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)【30個入り】

    評価 0.0
    【特長】・肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。・輪ゴム付でズレにくくなっています。・燃やしても塩素系ガスが発生しません。・内エンボス加工により、着脱が容易です。【用途】・清掃・サービス業。・食品・水産加工業。・医療機関。【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:フリー・全長(cm):60・手のひら周り(cm):28・中指長さ(cm):8・厚さ(mm):0.04・粉:なし・食品衛生法適合品・内エンボス加工・JANコード:4989999486278・トラスココード:855-7775・質量:250g【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)・輪ゴム止め部:天然ゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て 天然ゴム ロング フリー - - - -
    通常価格(税別) : 1,030
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

    東京硝子器械

    東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

    評価 0.0
    【特長】そで口、肩口をしっかり守るロングタイプ。・ハードな水仕事にご使用ください。【商品仕様】・品目:エンボスロング手袋 PE製・そでゴム入り 入数:30枚・型式:TP-13・サイズ:フリー・長さ(mm):600・厚さ(μm):38
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,780
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

    評価 0.0
    ロング手袋(腕全体カバータイプ)腕全体をカバーできるロングタイプです。【材質】ラテックス【全長(mm)】580
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 腕カバー付 ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 974円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    腕カバー付手袋 ビニスター薄手

    • 数量スライド割引

    東和コーポレーション(トワロン)

    腕カバー付手袋 ビニスター薄手

    評価 0.0
    細やかな作業に適した腕カバー付ビニルうす手手袋。【特長】・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れている。・袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぐ腕カバー付手袋。【用途】・農業・水産業など多量の水や油汚れを嫌う作業に。・タイヤチェーンの着脱。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 腕カバー付 ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 798
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      デジハンドパワフルフィット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ウレタン背抜き作業用手袋

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ゴム背抜き手袋

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            カットレジスト手首ガード フリー 170×85

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                マイジャスト ケアグローブ S

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    豚革甲メリヤスマジック付手袋

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ケブラー®手袋

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ピタハンド10双組

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スベリ止手袋12双組

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ホータイ指サック

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          QTニトリルグラブレッド

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              シンガーラテックス・グローブ L

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ダンロップ スムースシート L

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      141 トワロングリップ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        004771113 綿手袋 #402

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            牛床革手袋 甲メリヤス

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              TS-EBLWP完全防水エルボL

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ポリエチレン使い切り手袋ロングNo.944 (30枚入)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            腕カバー付薄手 No.240

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ビニール手袋 腕カバー付

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  腕カバー付厚手手袋 No.140

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                                                                                            メーカー

                                                                                            エスコ

                                                                                            ダンロップ

                                                                                            ミドリ安全

                                                                                            ミドリ安全

                                                                                            アズワン

                                                                                            共和

                                                                                            ケニス

                                                                                            アズワン

                                                                                            おたふく手袋

                                                                                            三商

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            アズワン

                                                                                            赤尾

                                                                                            おたふく手袋

                                                                                            おたふく手袋

                                                                                            アズワン

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            宇都宮製作

                                                                                            ハナキゴム

                                                                                            勝星産業

                                                                                            宇都宮製作

                                                                                            ケニス

                                                                                            宇都宮製作

                                                                                            シンガー(宇都宮製作)

                                                                                            ダンロップ

                                                                                            東和コーポレーション(トワロン)

                                                                                            アズワン

                                                                                            シンガー(宇都宮製作)

                                                                                            アズワン

                                                                                            アイシス

                                                                                            エステー

                                                                                            コクゴ

                                                                                            エステー

                                                                                            三重化学工業

                                                                                            コクゴ

                                                                                            ショーワグローブ

                                                                                            ショーワグローブ

                                                                                            オカモト

                                                                                            ショーワグローブ

                                                                                            ショーワグローブ

                                                                                            ショーワグローブ

                                                                                            トラスコ中山

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            東和コーポレーション(トワロン)

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

                                                                                            デジハンドパワフルフィット

                                                                                            ウレタン背抜き作業用手袋

                                                                                            ゴム背抜き手袋

                                                                                            カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                                                                                            ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

                                                                                            マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

                                                                                            耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                                                                                            豚革甲メリヤスマジック付手袋

                                                                                            ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                                                                                            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                                                                                            薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                                                                                            ケブラー®手袋

                                                                                            ピタハンド10双組【10個入り】

                                                                                            スベリ止手袋12双組

                                                                                            ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                                                                            TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                                                                            シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

                                                                                            ホータイ指サック

                                                                                            QTニトリルグラブレッド

                                                                                            シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                            シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

                                                                                            シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

                                                                                            シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                                                            ダンロップ スムースシート L

                                                                                            141 トワロングリップ

                                                                                            004771113 綿手袋 #402

                                                                                            シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                            牛床革手袋 甲メリヤス

                                                                                            TS-EBLWP完全防水エルボL

                                                                                            エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981【100個入り】

                                                                                            ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

                                                                                            ポリエチレン使い切り手袋ロングNo.944 (30枚入)

                                                                                            ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                                                                                            ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

                                                                                            ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                                                                                            腕カバー付薄手 No.240

                                                                                            ビニール手袋 腕カバー付

                                                                                            腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

                                                                                            腕カバー付厚手手袋 No.140

                                                                                            ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

                                                                                            TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)【30個入り】

                                                                                            東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚

                                                                                            ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

                                                                                            腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            9,250円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            201円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            370円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            471円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            835円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,957円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,789円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,088円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,300円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,186円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,225円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,308円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,869円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,037円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,040円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,497円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,432円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,654円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            294円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            641円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,418円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,244円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,231円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,566円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            834円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            890円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            926円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            800円

                                                                                            53,505円

                                                                                            2,639円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            51,037円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,389円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,340円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,178円

                                                                                            1,755円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            977円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,534円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,454円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,473円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            977円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,030円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,780円

                                                                                            974円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            798円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 2日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 6日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            8日目 12日目 1日目 5日目 1日目 1日目 1日目 10日目 2日目 1日目 4日目 1日目 2日目 6日目 1日目~ 1日目 4日目 1日目 1日目 2日目 7日目 1日目 1日目 7日目 1日目 1日目 7日目 1日目 1日目 1日目 1日目 6日目 1日目 1日目
                                                                                            使用用途-作業用作業用作業用-使い捨て--作業用-作業用作業用作業用作業用作業用-耐油・耐溶剤-指サックタッチパネル用-----作業用品質管理用-作業用---使い捨て耐油・耐溶剤作業用使い捨て作業用作業用作業用作業用作業用使い捨て-作業用作業用
                                                                                            商品タイプ-すべり止めすべり止めすべり止めその他ニトリルゴム--革手-ニトリルゴムすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め-ニトリルゴム-天然ゴムすべり止め-----天然ゴムスムス-革手---腕カバー付腕カバー付腕カバー付その他腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付腕カバー付天然ゴム-腕カバー付腕カバー付
                                                                                            仕様-ゴム張り背抜き背抜き----背抜き-ロング-背抜き手の平コート--手の平コート--ゴム引き------手の平コート-----ロング-ロングロングロングロング指先コートロングロングロング-ロングロング
                                                                                            サイズフリーS / M / LS / M / LS / M / L-SS / S / M / L--M / L / LL-M / LフリーS / M / LS / M / L / LLM / L-S--S / M / L-----S / M / LM-L---フリーS / M / L / LLLMM / LM / LM / LM / LM / Lフリー-M / LM / L
                                                                                            ゲージ-----------1013-7----15-------------------------
                                                                                            規格---------------------------------------------
                                                                                            革手袋種類----------------------------床革----------------
                                                                                            その他----オプション----------------------------------------

                                                                                            腕カバー付手袋に関連するカテゴリ

                                                                                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            腕カバー付手袋に関連する通販・販売特集