(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・防火手袋

「耐熱手袋・防火手袋」とは、耐熱性や防火性のある繊維を使用した手袋です。使用シーンは、工場での溶接作業や清掃作業など、火を扱う作業時や熱を帯びたものの近くで作業する時に使用します。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。厚みや素材別に様々な種類があり、特殊な中空保温繊維を使ったものは、効果を高めるために下履き用として使うことも可能です。炉前やボイラー回りなどの作業時には、手袋表面にアルミコーティングを施した高温に対応する手袋が適しています。耐熱性だけでなく耐冷性や耐切創性も兼ね備える、手の保護力を高めたものもあります。

エコノミーシリーズ(消耗品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【エコノミーシリーズ】耐熱手袋

    • おすすめ

    ミスミ

    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】耐熱手袋

    評価 0.0
    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。・耐熱温度500℃、最大で15秒間の使用が可能です。・丈夫で耐久性があり、摩耗しても毛羽立ちは少なく柔らかいため使いやすいです。ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。是非一度お試しください。順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    評価 0.0
    【特長】・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材・サイズ…フリーサイズ・耐熱温度…400℃(目安)・全長…約260mm・幅…110mm・重量…140g・高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。・EU規格CEEN388耐切創レベル5、耐突刺レベル4
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 9,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

    評価 0.0
    【特長】・ダブルニット仕様で、断熱性・耐切創性に優れています。【商品仕様】・型番:EGG-420・全長:240mm・入数:1双・材質:表/パラ系アラミド繊維テクノーラ100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス他(パイル地編み)・耐熱温度:350℃・洗濯可
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,059
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジハンドパワフルフィット

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    デジハンドパワフルフィット

    評価 0.0
    【特長】・やわらかく抜群のグリップ感です。【用途】・土木・建築作業。・運送、倉庫業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め ゴム張り S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 201
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

    評価 0.0
    熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,008円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウレタン背抜き作業用手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ウレタン背抜き作業用手袋

    評価 0.0
    【特長】・紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。・ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。・手の甲が背抜きで、通気性に優れます。【用途】・仕分作業、農作業、精密機械作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 370円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グーデン 耐熱手袋 EGG-32

    ケニス

    グーデン 耐熱手袋 EGG-32

    評価 0.0
    【特長】・耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ・接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。【商品仕様】・タイプ:5本指 ・全長:24㎝ ・材質:テクノーラ50%、耐炎繊維50%・耐熱温度:200℃
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,800
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

    • 数量スライド割引

    帝健

    耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

    評価 0.0
    柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 ロング - - - - -
    通常価格(税別) : 12,493円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐冷・耐熱手袋 サーマニット

    • 数量スライド割引

    アンセル

    耐冷・耐熱手袋 サーマニット

    評価 0.0
    保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋。【特長】・低温環境で手を保護する断熱手袋・長時間快適に使用できる自動編み上げ技術・縫い目がありません・左右兼用・特殊な中空保温繊維を採用。体内の熱を特殊繊維がキープ・寒冷な環境においても冷たさを感じることなく作業を行うことが可能・下履き用として装着することで、よりいっそうの効果を発揮・洗濯により繰り返し使用が可能【用途】・冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列、漁業、その他寒冷下での作業に最適
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 859
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム背抜き手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ゴム背抜き手袋

    評価 0.0
    【特長】・極細ナイロン編により、フィット感が良く作業性に優れています。・手の甲が背抜きのため、通気性が良く快適です。・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力が優れています。【用途】・運輸・農作業・仕分け・包装などの軽作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 471円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

    評価 0.0
    しなやかな操作性を持った組立・検査用耐熱手袋。【特長】・220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。・ソフトな材質で抜群の操作性。・材質 表: 合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏: ポリエステル。【用途】・200℃以下の低温作業で操作性が必要とされる現場。・ホコリや糸くずが発生しにくい素材を用いているため、クリーンな環境が求められている作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 革手 ロング フリー - - - -
    通常価格(税別) : 4,650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    評価 0.0
    【特長】・超高強力ポリエチレン繊維を使用し、耐切創性に優れています。・ほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。・次亜塩素酸滅菌処理をしても劣化が少ないです。【商品仕様】・サイズ:フリー・長さ×幅(mm):170×85・入数:1双・材料:超高強力ポリエチレン繊維・ガラス繊維・厚み:約1.2mm・7ゲージ・カットレベル:レベル5(EN388)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 835
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

    • 数量スライド割引

    共和

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。・従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。【材質】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て ニトリルゴム - SS / S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 3,957
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイジャスト ケアグローブ S

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・限りなく素手に近い新感覚の手袋です。 ・パウダーフリーながら、着脱もスムーズです。【商品仕様】・サイズ S ・入数 100枚(箱入) ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 23㎝ ・厚さ 0.07~0.09㎜ ・材質 PVC(塩化ビニル)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

    • 数量スライド割引

    アンセル

    耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

    評価 0.0
    5本指仕様で作業性が飛躍的に向上した耐熱手袋。【特長】・5本指タイプで作業性の大幅改善に。・表面をニトリルコーティングしている為、耐油性とともに優れたグリップ力を発揮。・セーフティカフにより着脱が容易。・繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能なため、繰り返しの使用ができランニングコスト削減も可能。【用途】・炉前作業、ガラス・陶器工場、ボイラー作業などの保護に最適。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 ロング L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 2,320
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱手袋 M-AR101シリーズ

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    耐熱手袋 M-AR101シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です・柔らかく柔軟性に優れます
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 アラミド - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,315円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    評価 0.0
    耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。耐油性・耐薬品性に優れています。滑り止め加工を施していますので、グリップ性能に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,789
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    評価 0.0
    【特長】・【特長】・プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。・通気性がありムレにくい背抜きタイプです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 背抜き M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,088
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    • 数量スライド割引

    三商

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリーのラテックス手袋です。・表面は滑り止め加工、左右兼用で未滅菌タイプです。・指先までぴったりフィットします。・米国FDA基準ASTM D3578-95をクリア。・サイズ:L・材質:天然ゴムラテックス・全長(mm):248・厚さ(mm):約0.13・入数(枚):100
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,300
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

    ケニス

    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

    評価 0.0
    【特長】・耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するセラミック繊維との複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。 ・ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。 ・芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。・耐熱・高強力アラミド繊維使用【商品仕様】・耐熱温度 1000℃ (短時間のみ) ・材質/表層 シリカ×テクノーラ合撚糸 ・材質/中層 ー ・材質/内層 綿 ・タイプ 5本指 ・全長 45㎝
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,125
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケブラー手袋 (色:クリーム)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ケブラー手袋 (色:クリーム)

    評価 0.0
    安全・強力・耐熱…パラ系アラミド繊維「ケブラー」【特長】・パラ系アラミド繊維ケブラーを使用。手の動きを損なうことなく、危険から守る。・作業性の良さと、比類のない防護性をもち、軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がない。・耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化なし。炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持つ。・溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配なし。・YKA-13L/ケブラー繊維・牛皮・綿、KA-13・KG-250/ケブラー繊維100%・KPC-60/ケブラー繊維・シリコン、 TMK-2/ナイロン・ケブラー繊維・豚皮、KG-165/ケブラー繊維65%・綿35%
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 ロング S / L - - - -
    通常価格(税別) : 900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    評価 0.0
    【特長】・10双入のお買い得パックです。・油、薬品に強く、耐久性にも優れています。・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。・指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。・独特のすべり止め加工をしています。・ニオイが少ないです。・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。【用途】・医療機関に。・農業用。・非鉄金属業用。・弱電機械業用。・精密機械業用。・小売業に。【材質】・ニトリルゴム(NBR)・裏:植毛なし
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 ニトリルゴム ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 2,186
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさとフィット感を重視したハイゲージ薄手袋です。・すべり止め付きで優れたグリップ力です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 2,225
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケブラー®手袋

    • 数量スライド割引

    赤尾

    ケブラー®手袋

    評価 0.0
    滑り止めあり、低発塵。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 10,308
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピタハンド10双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    ピタハンド10双組【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・すべりにくく物をつかみやすいグリップ力抜群の柔らかさで長時間の作業にも手が疲れにくい。・ピッタリフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適。・編手袋にホコリの出にくい繊維を使用していますのでクリーンな作業にも最適【用途】・果物や野菜の収穫や選別作業・草花のお手入れ園芸作業・精密機器取り扱い・各種検査作業や部品の取り扱い・細やかさを求める指先作業
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 手の平コート S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,869円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スベリ止手袋12双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    スベリ止手袋12双組

    評価 0.0
    【特長】・手のサイズに合わせてお選びいただけるスベリ止軍手です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - M / L 7 - - -
    通常価格(税別) : 1,037
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性があり、軽量な多用途型のグローブです。・優れたグリップ力を発揮します。・鋭利なものを扱う作業、研磨作業に適しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,040
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。・粉なし加工で着脱も容易です。・便利な左右両用タイプです。【用途】・介護、食品加工。・機械部品の組み立てなどの油作業。【商品仕様】・色:バイオレット・サイズ:S・全長(cm):24・手のひら周り(cm):17.6・中指長さ(cm):7.6・厚さ(mm):0.06・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4989999478099・トラスココード:819-1764・質量:680g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐油・耐溶剤 ニトリルゴム 手の平コート S - - - -
    通常価格(税別) : 3,497
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています。・突き刺し強度に優れています。【用途】・機械部品製造業、食品加工業。【商品仕様】・色:ホワイト・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):16.0・中指長さ(cm):7.4・厚さ(mm):0.12(中央値)・粉:つき・食品衛生法適合品・JANコード:4976366001240・トラスココード:836-5277・質量:450g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,432
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱用手袋 ダイローブH200

    • 数量スライド割引

    ダイヤゴム

    耐熱用手袋 ダイローブH200

    評価 0.0
    発塵抑制素材のインナーを使用した耐熱手袋。(耐熱200℃)【特長】・食品衛生法適合。完全防水。・特殊なゴムやインナーを使用し、熱く感じるまで約15秒もかかる。・生理的に不活性なシリコーンを用いることで、食品業界での使用において高い安全性を提供することが可能。・発塵抑制加工によって異物の混入を抑制するとともに、発塵が忌避される環境下での使用にも最適。【用途】・200℃以下の高温の食品や物、液体窒素等の液化ガスの取り扱い。・クリーンルーム内や半導体製造現場での高温の物の取り扱い、半導体に触れる作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 ロング S / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 9,207円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱手袋 マックパワー300

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    耐熱手袋 マックパワー300

    評価 0.0
    アラミド繊維を使用した高温作業用耐熱手袋。【特長】・難燃性、耐熱性、耐切創性等、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用。・内側全面にパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用した高耐熱仕様。・素材耐熱温度 : 300℃。・耐切創レベル : 4。・表 : ケブラー繊維、中 : ケブラー繊維混フェルト、裏 : 綿。【用途】・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 6,375円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホータイ指サック

    • 数量スライド割引

    ハナキゴム

    ホータイ指サック

    評価 0.0
    包帯の上から被せて、水漏れ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細く絞った、ソフトな衛生・保護指サックです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    指サック 天然ゴム - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,654
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645

    帝健

    耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645

    評価 0.0
    【特長】・高温作業において、優れた耐久性・防災耐熱性を発揮します・生地表面がやわらかく、疲れにくいです・断熱材強化タイプの為、500℃までの環境で使用可能です
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 ロング - - - - -
    通常価格(税別) : 15,902円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    QTニトリルグラブレッド

    • 数量スライド割引

    勝星産業

    QTニトリルグラブレッド

    評価 0.0
    手袋を着けたままタッチパネル操作可能
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    タッチパネル用 すべり止め ゴム引き S / M / L 15 - - -
    通常価格(税別) : 294
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています。・耐油・耐薬品性に優れています。【用途】・食品加工業。【商品仕様】・色:ナチュラル・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):17.0・中指長さ(cm):7.2・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366010648・トラスココード:836-5310・質量:476g【材質/仕上】・ポリ塩化ビニール(PVC)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 641
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガーラテックス・グローブ L

    • 数量スライド割引

    ケニス

    シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ゴムアレルギーの原因である、たんぱく質を軽減させたグローブです。 ・パウダーフリーの滑り止め加工済で作業性に優れています。 ・薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。【商品仕様】・サイズ L ・入数 100枚(箱入) ・規格 食品衛生法適合 ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 24㎝ ・厚さ 0.14㎜ ・材質 天然ゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,418
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

    評価 0.0
    表面にアルミコーティングを施し、中間層全体にアラミド混フエルトを入れ、遮熱性・断熱性の優れた手袋。【特長】・中間層全体ににアラミド混フエルトを入れることにより、、優れた断熱性がある。・立体縫製で自然な指の曲がりを実現し、優れた操作性を持っている。・表側は難燃性の高いメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施した高機能な素材。 【用途】・炉前、ボイラー周りなどの遮熱性・耐熱性が要求される作業現場。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 アラミド ロング フリー - - - -
    通常価格(税別) : 14,322円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚で使用可能です。【用途】・組立、検査。【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):30.0・手のひら周り(cm):21.0・中指長さ(cm):8.4・厚さ(mm):0.12・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366009260・トラスココード:836-5288・質量:410g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,244
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    評価 0.0
    【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):250・手のひら周り(cm):210・中指長さ(cm):84・厚さ(mm):0.09・食品衛生法:適合・粉:つき・箱入数(枚):100・JANコード:4976366014202・トラスココード:131-1227・質量:570g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,231
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンロップ スムースシート L

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    ダンロップ スムースシート L

    評価 0.0
    【特長】・二つに折って折多用途に使えるシートです【商品仕様】・介護や清掃に・色:バイオレット・サイズ:L・全長(cm):160・材質:ポリオレフィン・JANコード:4904510446722・トラスココード:122-2844・質量:210g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,566
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    141 トワロングリップ

    • 数量スライド割引

    東和コーポレーション(トワロン)

    141 トワロングリップ

    評価 0.0
    【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性良い手袋です。・塩化ピニル製の手袋にく比べて、低温でもやわらかさを保ちます。・独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 天然ゴム - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 834
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱手袋 EGG-420

    • 数量スライド割引

    帝健

    耐熱手袋 EGG-420

    評価 0.0
    【特長】・ダブルニット仕様で、断熱性・耐切創性に優れています。【商品仕様】・型番:EGG-420・全長:240mm・入数:1双・材質:表/パラ系アラミド繊維テクノーラ100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス他(パイル地編み)・耐熱温度:350℃・洗濯可
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,119
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

    評価 0.0
    アラミド長繊維を使用した低発塵高温作業用耐熱手袋。【特長】・アラミド繊維「ケブラー」を使用。・裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋。・表生地(アラミド繊維)、裏生地(ポリエステル)は長繊維を使用しており、低発塵性がある。・立体縫製で自然な指の曲がりを実現。【用途】・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。・クリーンな環境下での高温作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐熱・耐冷 その他 ロング フリー - - - -
    通常価格(税別) : 15,117円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    004771113 綿手袋 #402

    • 数量スライド割引

    アズワン

    004771113 綿手袋 #402

    評価 0.0
    【特長】・一般作業用、検査用として最適。【商品仕様】・材質:綿100%・入り数:1袋(12双入り)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス 手の平コート M - - - -
    通常価格(税別) : 890
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています・耐油・耐薬品性に優れています【商品仕様】・食品加工業・食品衛生法適合品・左右兼用・色:ナチュラル・サイズ:L・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):21.4・中指長さ(cm):8.8・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・材質:ポリ塩化ビニール(PVC)・JANコード:4976366010617・トラスココード:836-5313・質量:626g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 926
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

【エコノミーシリーズ】耐熱手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        デジハンドパワフルフィット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ウレタン背抜き作業用手袋

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              グーデン 耐熱手袋 EGG-32

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  耐冷・耐熱手袋 サーマニット

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ゴム背抜き手袋

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            マイジャスト ケアグローブ S

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                耐熱手袋 M-AR101シリーズ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    豚革甲メリヤスマジック付手袋

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        ケブラー手袋 (色:クリーム)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ケブラー®手袋

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ピタハンド10双組

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  スベリ止手袋12双組

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          耐熱用手袋 ダイローブH200

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            耐熱手袋 マックパワー300

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ホータイ指サック

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  QTニトリルグラブレッド

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      シンガーラテックス・グローブ L

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ダンロップ スムースシート L

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                141 トワロングリップ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  耐熱手袋 EGG-420

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      004771113 綿手袋 #402

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

                                                                                        メーカー

                                                                                        ミスミ

                                                                                        MISUMI economy

                                                                                        エスコ

                                                                                        アズワン

                                                                                        ダンロップ

                                                                                        アズワン

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        ケニス

                                                                                        帝健

                                                                                        アンセル

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        マックス(手袋)

                                                                                        アズワン

                                                                                        共和

                                                                                        ケニス

                                                                                        アンセル

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        アズワン

                                                                                        おたふく手袋

                                                                                        三商

                                                                                        ケニス

                                                                                        アズワン

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        アズワン

                                                                                        赤尾

                                                                                        おたふく手袋

                                                                                        おたふく手袋

                                                                                        アズワン

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        宇都宮製作

                                                                                        ダイヤゴム

                                                                                        マックス(手袋)

                                                                                        ハナキゴム

                                                                                        帝健

                                                                                        勝星産業

                                                                                        宇都宮製作

                                                                                        ケニス

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        宇都宮製作

                                                                                        シンガー(宇都宮製作)

                                                                                        ダンロップ

                                                                                        東和コーポレーション(トワロン)

                                                                                        帝健

                                                                                        マックス(手袋)

                                                                                        アズワン

                                                                                        シンガー(宇都宮製作)

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        【エコノミーシリーズ】耐熱手袋

                                                                                        [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

                                                                                        耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

                                                                                        デジハンドパワフルフィット

                                                                                        耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                                                                                        ウレタン背抜き作業用手袋

                                                                                        グーデン 耐熱手袋 EGG-32

                                                                                        耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

                                                                                        耐冷・耐熱手袋 サーマニット

                                                                                        ゴム背抜き手袋

                                                                                        耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

                                                                                        カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                                                                                        ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

                                                                                        マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

                                                                                        耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

                                                                                        耐熱手袋 M-AR101シリーズ

                                                                                        耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                                                                                        豚革甲メリヤスマジック付手袋

                                                                                        ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                                                                                        グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

                                                                                        ケブラー手袋 (色:クリーム)

                                                                                        TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                                                                                        薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                                                                                        ケブラー®手袋

                                                                                        ピタハンド10双組【10個入り】

                                                                                        スベリ止手袋12双組

                                                                                        ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                                                                        TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                                                                        シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

                                                                                        耐熱用手袋 ダイローブH200

                                                                                        耐熱手袋 マックパワー300

                                                                                        ホータイ指サック

                                                                                        耐熱防災手袋 CGM-635・CGM-645

                                                                                        QTニトリルグラブレッド

                                                                                        シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                        シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

                                                                                        遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                                                                                        シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

                                                                                        シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                                                        ダンロップ スムースシート L

                                                                                        141 トワロングリップ

                                                                                        耐熱手袋 EGG-420

                                                                                        耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                                                                                        004771113 綿手袋 #402

                                                                                        シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        5,000円

                                                                                        9,250円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,059円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        201円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,008円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        370円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,800円

                                                                                        12,493円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        859円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        471円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,650円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        835円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,957円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,400円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,320円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,315円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,789円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,088円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,300円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        27,125円

                                                                                        900円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,186円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,225円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,308円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,869円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,037円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,040円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,497円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,432円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        9,207円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        6,375円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,654円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,902円

                                                                                        294円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        641円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,418円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        14,322円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,244円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,231円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,566円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        834円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,119円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,117円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        890円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        926円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        2日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        4日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 6日目 19日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        8日目 12日目 1日目 5日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 10日目 1日目 2日目 1日目 4日目 1日目 1日目 2日目 6日目 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 4日目
                                                                                        使用用途---作業用耐熱・耐冷作業用-耐熱・耐冷耐熱・耐冷作業用耐熱・耐冷-使い捨て-耐熱・耐冷耐熱・耐冷-作業用--耐熱・耐冷作業用作業用作業用作業用作業用-耐油・耐溶剤-耐熱・耐冷耐熱・耐冷指サック耐熱・耐冷タッチパネル用--耐熱・耐冷---作業用-耐熱・耐冷品質管理用-
                                                                                        商品タイプ---すべり止めその他すべり止め-その他その他すべり止め革手その他ニトリルゴム-その他アラミド-革手--その他ニトリルゴムすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め-ニトリルゴム-その他その他天然ゴムその他すべり止め--アラミド---天然ゴム-その他スムス-
                                                                                        仕様---ゴム張り-背抜き-ロング-背抜きロング---ロング--背抜き--ロングロング-背抜き手の平コート--手の平コート-ロング--ロングゴム引き--ロング-----ロング手の平コート-
                                                                                        サイズ-フリー-S / M / L-S / M / L--フリーS / M / Lフリー-SS / S / M / L-L / LLS / M / L-M / L / LL--S / LM / LフリーS / M / LS / M / L / LLM / L-S-S / L / LLフリー--S / M / L--フリー---S / M / L-フリーM-
                                                                                        ゲージ----------------------1013-7-------15-----------
                                                                                        規格---------------------------------------------
                                                                                        革手袋種類---------------------------------------------
                                                                                        その他-----------オプション---------------------------------
                                                                                        1. 1
                                                                                        2. 2
                                                                                        3. 3
                                                                                        4. 4
                                                                                        5. 5
                                                                                        6. 6
                                                                                        7. 次へ

                                                                                        耐熱・防火手袋に関連するカテゴリ

                                                                                        耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        耐熱・防火手袋に関連する通販・販売特集