(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン・ポリウレタン

エコノミーシリーズ(消耗品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    精密作業手袋 手のひらコーティング

    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    精密作業手袋 手のひらコーティング

    評価 0.0
    [サンプル提供サービス対象] 製造業定番の作業用手袋!素手感覚の薄手着用感で、作業効率が格段にアップします。【特長】・ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。・きめ細かい13G編みの為、フィット感があり肌触りも良い商品です。・作業性を重視したウレタンコーティングの為、他の背抜き手袋に比べ、圧倒的な素手感覚を実現。【用途】・品質検査、管理工程、精密部品組立、一般作業現場、選別作業、精密機械作業。・包装作業、掃除、茶葉の選別作業、農業、園芸、軽作業などの幅広いシーンで使用可能です。※食品衛生法への適合はありません。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 ポリウレタン 手の平コート SS / S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 1,389円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    精密作業手袋 指先コーティング

    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    精密作業手袋 指先コーティング

    評価 0.0
    [サンプル提供サービス対象] 製造業定番の作業用手袋!素手感覚の薄手着用感で、作業効率が格段にアップします。【特長】・指先だけにポリウレタン樹脂加工を施すことで、精密、繊細な作業などで活躍します。・きめ細かい13G編みの為、フィット感があり肌触りも良い商品です。・作業性を重視したウレタンコーティングの為、他の背抜き手袋に比べ、圧倒的な素手感覚を実現。【用途】・品質検査、管理工程、精密部品組立、一般作業現場、選別作業、精密機械作業。・包装作業、掃除、茶葉の選別作業、農業、園芸、軽作業などの幅広いシーンで使用可能です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 ポリウレタン 指先コート SS / S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 1,301円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジハンドパワフルフィット

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    デジハンドパワフルフィット

    評価 0.0
    【特長】・やわらかく抜群のグリップ感です。【用途】・土木・建築作業。・運送、倉庫業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め ゴム張り S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 201
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウレタン背抜き作業用手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ウレタン背抜き作業用手袋

    評価 0.0
    【特長】・紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。・ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。・手の甲が背抜きで、通気性に優れます。【用途】・仕分作業、農作業、精密機械作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 370円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム背抜き手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ゴム背抜き手袋

    評価 0.0
    【特長】・極細ナイロン編により、フィット感が良く作業性に優れています。・手の甲が背抜きのため、通気性が良く快適です。・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力が優れています。【用途】・運輸・農作業・仕分け・包装などの軽作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 471円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

    • 数量スライド割引

    共和

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。・従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。【材質】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て ニトリルゴム - SS / S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 3,957
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    評価 0.0
    【特長】・【特長】・プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。・通気性がありムレにくい背抜きタイプです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 背抜き M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,088
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    • 数量スライド割引

    三商

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリーのラテックス手袋です。・表面は滑り止め加工、左右兼用で未滅菌タイプです。・指先までぴったりフィットします。・米国FDA基準ASTM D3578-95をクリア。・サイズ:L・材質:天然ゴムラテックス・全長(mm):248・厚さ(mm):約0.13・入数(枚):100
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,300
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    合皮手袋 ピーユーウェーブ

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    合皮手袋 ピーユーウェーブ

    評価 0.0
    ポリウレタンなどの樹脂コーティングしたもので、柔らかでフィット感が抜群な革手袋。【特長】・ゴム袖+マジック止めで手首をガッチリホールド。・指先手のひら部は、特殊エンボス加工でしっかりグリップ。・素材に吸汗速乾性メリヤスを使用し、ムレを軽減。・ガンカット縫製が指まわりの違和感を解消。・丸洗い可能。【用途】・荷物運びや包装、梱包作業、DIYなどに最適。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 ポリウレタン - M / L / LL - - 合成皮革 -
    通常価格(税別) : 468円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    評価 0.0
    【特長】・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材・サイズ…フリーサイズ・耐熱温度…400℃(目安)・全長…約260mm・幅…110mm・重量…140g・高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。・EU規格CEEN388耐切創レベル5、耐突刺レベル4
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 9,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    評価 0.0
    【特長】・10双入のお買い得パックです。・油、薬品に強く、耐久性にも優れています。・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。・指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。・独特のすべり止め加工をしています。・ニオイが少ないです。・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。【用途】・医療機関に。・農業用。・非鉄金属業用。・弱電機械業用。・精密機械業用。・小売業に。【材質】・ニトリルゴム(NBR)・裏:植毛なし
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 ニトリルゴム ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 2,186
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケブラー®手袋

    • 数量スライド割引

    赤尾

    ケブラー®手袋

    評価 0.0
    滑り止めあり、低発塵。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 10,308
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピタハンド10双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    ピタハンド10双組【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・すべりにくく物をつかみやすいグリップ力抜群の柔らかさで長時間の作業にも手が疲れにくい。・ピッタリフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適。・編手袋にホコリの出にくい繊維を使用していますのでクリーンな作業にも最適【用途】・果物や野菜の収穫や選別作業・草花のお手入れ園芸作業・精密機器取り扱い・各種検査作業や部品の取り扱い・細やかさを求める指先作業
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 手の平コート S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,869円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさとフィット感を重視したハイゲージ薄手袋です。・すべり止め付きで優れたグリップ力です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 2,225
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性があり、軽量な多用途型のグローブです。・優れたグリップ力を発揮します。・鋭利なものを扱う作業、研磨作業に適しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,040
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。・粉なし加工で着脱も容易です。・便利な左右両用タイプです。【用途】・介護、食品加工。・機械部品の組み立てなどの油作業。【商品仕様】・色:バイオレット・サイズ:S・全長(cm):24・手のひら周り(cm):17.6・中指長さ(cm):7.6・厚さ(mm):0.06・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4989999478099・トラスココード:819-1764・質量:680g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐油・耐溶剤 ニトリルゴム 手の平コート S - - - -
    通常価格(税別) : 3,497
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています。・突き刺し強度に優れています。【用途】・機械部品製造業、食品加工業。【商品仕様】・色:ホワイト・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):16.0・中指長さ(cm):7.4・厚さ(mm):0.12(中央値)・粉:つき・食品衛生法適合品・JANコード:4976366001240・トラスココード:836-5277・質量:450g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,432
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    評価 0.0
    耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。耐油性・耐薬品性に優れています。滑り止め加工を施していますので、グリップ性能に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,789
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホータイ指サック

    • 数量スライド割引

    ハナキゴム

    ホータイ指サック

    評価 0.0
    包帯の上から被せて、水漏れ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細く絞った、ソフトな衛生・保護指サックです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    指サック 天然ゴム - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,654
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    QTニトリルグラブレッド

    • 数量スライド割引

    勝星産業

    QTニトリルグラブレッド

    評価 0.0
    手袋を着けたままタッチパネル操作可能
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    タッチパネル用 すべり止め ゴム引き S / M / L 15 - - -
    通常価格(税別) : 294
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    評価 0.0
    【特長】・超高強力ポリエチレン繊維を使用し、耐切創性に優れています。・ほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。・次亜塩素酸滅菌処理をしても劣化が少ないです。【商品仕様】・サイズ:フリー・長さ×幅(mm):170×85・入数:1双・材料:超高強力ポリエチレン繊維・ガラス繊維・厚み:約1.2mm・7ゲージ・カットレベル:レベル5(EN388)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 835
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガーラテックス・グローブ L

    • 数量スライド割引

    ケニス

    シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ゴムアレルギーの原因である、たんぱく質を軽減させたグローブです。 ・パウダーフリーの滑り止め加工済で作業性に優れています。 ・薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。【商品仕様】・サイズ L ・入数 100枚(箱入) ・規格 食品衛生法適合 ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 24㎝ ・厚さ 0.14㎜ ・材質 天然ゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,418
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    004771113 綿手袋 #402

    • 数量スライド割引

    アズワン

    004771113 綿手袋 #402

    評価 0.0
    【特長】・一般作業用、検査用として最適。【商品仕様】・材質:綿100%・入り数:1袋(12双入り)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス 手の平コート M - - - -
    通常価格(税別) : 890
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています。・耐油・耐薬品性に優れています。【用途】・食品加工業。【商品仕様】・色:ナチュラル・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):17.0・中指長さ(cm):7.2・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366010648・トラスココード:836-5310・質量:476g【材質/仕上】・ポリ塩化ビニール(PVC)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 641
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    評価 0.0
    【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):250・手のひら周り(cm):210・中指長さ(cm):84・厚さ(mm):0.09・食品衛生法:適合・粉:つき・箱入数(枚):100・JANコード:4976366014202・トラスココード:131-1227・質量:570g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,231
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイジャスト ケアグローブ S

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・限りなく素手に近い新感覚の手袋です。 ・パウダーフリーながら、着脱もスムーズです。【商品仕様】・サイズ S ・入数 100枚(箱入) ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 23㎝ ・厚さ 0.07~0.09㎜ ・材質 PVC(塩化ビニル)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚で使用可能です。【用途】・組立、検査。【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):30.0・手のひら周り(cm):21.0・中指長さ(cm):8.4・厚さ(mm):0.12・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366009260・トラスココード:836-5288・質量:410g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,244
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンロップ スムースシート L

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    ダンロップ スムースシート L

    評価 0.0
    【特長】・二つに折って折多用途に使えるシートです【商品仕様】・介護や清掃に・色:バイオレット・サイズ:L・全長(cm):160・材質:ポリオレフィン・JANコード:4904510446722・トラスココード:122-2844・質量:210g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,566
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スベリ止手袋12双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    スベリ止手袋12双組

    評価 0.0
    【特長】・手のサイズに合わせてお選びいただけるスベリ止軍手です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - M / L 7 - - -
    通常価格(税別) : 1,037
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    141 トワロングリップ

    • 数量スライド割引

    東和コーポレーション(トワロン)

    141 トワロングリップ

    評価 0.0
    【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性良い手袋です。・塩化ピニル製の手袋にく比べて、低温でもやわらかさを保ちます。・独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 天然ゴム - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 834
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています・耐油・耐薬品性に優れています【商品仕様】・食品加工業・食品衛生法適合品・左右兼用・色:ナチュラル・サイズ:L・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):21.4・中指長さ(cm):8.8・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・材質:ポリ塩化ビニール(PVC)・JANコード:4976366010617・トラスココード:836-5313・質量:626g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 926
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    牛床革手袋 甲メリヤス

    アズワン

    牛床革手袋 甲メリヤス

    評価 0.0
    甲部がメリヤスで通気性に優れています。甲部がメリヤスで通気性に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 - L - - 床革 -
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    アイシス

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    評価 0.0
    【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・100%完全防水設計です。・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。【商品仕様】・サイズ:L・全長:48cm・型番:TS-EBLWP
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 53,505
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    組立検査用ウレタン手袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    組立検査用ウレタン手袋

    評価 0.0
    すべり止め付き組立検査用手袋。【特長】・手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れる。・柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適する。・スムスや綿手袋の代替品としておすすめ。・長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋。・手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他/すべり止め部:ポリウレタン(PUR)。【用途】・精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 ポリウレタン 手の平コート S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 2,026
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981

    • 数量スライド割引

    エステー

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。・耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。【用途】・機械組み立て・食品加工(殊に油脂の強い食肉等)・印刷・メッキ・塗装・農作業など【商品仕様】・極薄手(使いきりタイプ)全長24.0cmMサイズ掌まわり:20.0cm・箱入り・JANコード:4901070753185・トラスココード:541-4393・質量:644g【材質/仕上】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,639
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    制電・防塵用手袋 4048-PU

    • 数量スライド割引

    ウインセス

    制電・防塵用手袋 4048-PU

    評価 0.0
    防塵性と静電性を兼ね備えたクリーン環境に好適な品質管理用手袋。【特長】・導電糸入りの基布を両面に使用した静電特性を付加・防塵性と静電性を兼ね備え、クリーン環境での使用に最適・手の平、手の甲部の全面に導電糸入りの生地を使用しており、静電特性に極めて優れる・制電効果の高い東レルアナを混紡した生地の掌部にPU加工を施し制電・防塵の両方に対応【用途】・電子部品、精密機械などの検査・組み立て工程に便利
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス - S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 7,526
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パームフィット手袋 B0500 S 10双入

    • 数量スライド割引

    三商

    パームフィット手袋 B0500 S 10双入

    評価 0.0
    【特長】・ホコリが発生しにくい長繊維を採用し、手袋からの異物混入リスクを軽減します。・掌に発泡ポリウレタンをコート。掌からの汗やゴミを防ぎます。・滑り止めに優れる為、細かい作業に適しています。・サイズ:S・材質:繊維部:ナイロン、ポリウレタン 樹脂部:ポリウレタン・入数:1双×10袋
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,400
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

    • 数量スライド割引

    ウインセス

    ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)【12個入り】

    評価 0.0
    【特長】・生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない通気性に優れた手袋です。【用途】・食品分野における加工作業などに。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 スムス マチアリ S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 2,300
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

    • 数量スライド割引

    アトム(安全・保護用品)

    アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・手ざわりの良いすべり止め付き縫製手袋です【用途】・流通作業・検品・品質管理・検査・精密機器取り扱い・運転・サービス業など
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 すべり止め - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,122円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

    • 数量スライド割引

    ウインセス

    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)【12個入り】

    評価 0.0
    【特長】・伸縮性のあるウーリーナイロン生地を使用し、フィット性に優れ 長時間の使用も疲れにくい手袋です。【用途】・電子部品、精密機械の検査、組み立て作業に。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス マチアリ S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 3,332円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    品質管理手袋 4301

    • 数量スライド割引

    アズワン

    品質管理手袋 4301

    評価 0.0
    柔らかく、フィット感があり、吸汗性に優れた品質管理手袋。S・M・L・LLの4タイプご用意。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,484
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じん手袋 ロング(マチなし)

    • 数量スライド割引

    ウインセス

    防じん手袋 ロング(マチなし)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・生地をレーザー裁断しており、生地断面からの発塵を低減しています。・親指一体型の半立体縫製で履き心地が良好です。・100%国内生産です。【用途】・精密部品の組立、検査、薬品製造工程に。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 すべり止め マチナシ S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 10,319
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

    評価 0.0
    【特長】・繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感と弊社従来品よりコスト削減を達成しました。・手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しており、繰り返し洗濯して使用可能です。・NPU-130のノンコートタイプです。・品質管理用としてはもちろん、ゴム手袋のインナーとして使用すれば、ムレやベタつきが軽減され、ゴム手袋の着脱がスムーズに行えます。【材質】・手袋本体:ポリエステル13ゲージシームレス編
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 ノンコート - S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 1,139円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG501Nロング 指先コーティング

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG501Nロング 指先コーティング

    評価 0.0
    【特長】・袖口部分をしっかりガード!・標準タイプと比べ、袖口を長く覆うので、異物購入をより防ぐ事ができます。・ソフトウレタンタイプ・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯して使用可能です。・指先にウレタンをコーティングしました。・ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適し疲れにくい手袋です。【材質】・手袋本体:ナイロンシームレス編・すべり止め:ポリウレタン
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 指先コート SS / S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 2,749円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

    • 数量スライド割引

    川西工業

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。・手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。【用途】・精密機械工業・流通作業【商品仕様】・全長(cm)20.5・手のひら周り(cm)16.2・中指長さ(cm)6.8・厚み:0.9mm・JANコード:4906554138359・トラスココード:854-8524・質量:160g【材質/仕上】・手袋部:ナイロン・すべり止め部:ポリウレタン
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 ポリウレタン 背抜き S 15 - - -
    通常価格(税別) : 2,041
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • サンプル品対象

精密作業手袋 手のひらコーティング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • サンプル品対象

精密作業手袋 指先コーティング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジハンドパワフルフィット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ウレタン背抜き作業用手袋

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ゴム背抜き手袋

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            豚革甲メリヤスマジック付手袋

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                合皮手袋 ピーユーウェーブ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ケブラー®手袋

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ピタハンド10双組

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ホータイ指サック

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      QTニトリルグラブレッド

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          シンガーラテックス・グローブ L

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            004771113 綿手袋 #402

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  マイジャスト ケアグローブ S

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ダンロップ スムースシート L

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        スベリ止手袋12双組

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          141 トワロングリップ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              牛床革手袋 甲メリヤス

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                TS-EBLWP完全防水エルボL

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  組立検査用ウレタン手袋

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      制電・防塵用手袋 4048-PU

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        パームフィット手袋 B0500 S 10双入

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                品質管理手袋 4301

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  防じん手袋 ロング(マチなし)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG501Nロング 指先コーティング

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                                                                                        メーカー

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ダンロップ

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        共和

                                                                                        おたふく手袋

                                                                                        三商

                                                                                        おたふく手袋

                                                                                        エスコ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        赤尾

                                                                                        おたふく手袋

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        宇都宮製作

                                                                                        アズワン

                                                                                        ハナキゴム

                                                                                        勝星産業

                                                                                        アズワン

                                                                                        ケニス

                                                                                        アズワン

                                                                                        宇都宮製作

                                                                                        シンガー(宇都宮製作)

                                                                                        ケニス

                                                                                        宇都宮製作

                                                                                        ダンロップ

                                                                                        おたふく手袋

                                                                                        東和コーポレーション(トワロン)

                                                                                        シンガー(宇都宮製作)

                                                                                        アズワン

                                                                                        アイシス

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        エステー

                                                                                        ウインセス

                                                                                        三商

                                                                                        ウインセス

                                                                                        アトム(安全・保護用品)

                                                                                        ウインセス

                                                                                        アズワン

                                                                                        ウインセス

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        ミドリ安全

                                                                                        川西工業

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        精密作業手袋 手のひらコーティング

                                                                                        精密作業手袋 指先コーティング

                                                                                        デジハンドパワフルフィット

                                                                                        ウレタン背抜き作業用手袋

                                                                                        ゴム背抜き手袋

                                                                                        ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

                                                                                        豚革甲メリヤスマジック付手袋

                                                                                        ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                                                                                        合皮手袋 ピーユーウェーブ

                                                                                        [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

                                                                                        TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                                                                                        ケブラー®手袋

                                                                                        ピタハンド10双組【10個入り】

                                                                                        薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                                                                                        ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                                                                        TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                                                                        シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

                                                                                        耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                                                                                        ホータイ指サック

                                                                                        QTニトリルグラブレッド

                                                                                        カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                                                                                        シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

                                                                                        004771113 綿手袋 #402

                                                                                        シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                        シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                                                        マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

                                                                                        シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

                                                                                        ダンロップ スムースシート L

                                                                                        スベリ止手袋12双組

                                                                                        141 トワロングリップ

                                                                                        シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                        牛床革手袋 甲メリヤス

                                                                                        TS-EBLWP完全防水エルボL

                                                                                        組立検査用ウレタン手袋

                                                                                        エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981【100個入り】

                                                                                        制電・防塵用手袋 4048-PU

                                                                                        パームフィット手袋 B0500 S 10双入

                                                                                        ポリエステルハーフ手袋(マチ付・12双入)【12個入り】

                                                                                        アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋【5個入り】

                                                                                        ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)【12個入り】

                                                                                        品質管理手袋 4301

                                                                                        防じん手袋 ロング(マチなし)【10個入り】

                                                                                        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

                                                                                        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG501Nロング 指先コーティング

                                                                                        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)【10個入り】

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        1,389円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,301円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        201円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        370円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        471円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,957円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,088円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,300円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        468円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        9,250円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,186円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,308円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,869円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,225円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,040円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,497円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,432円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,789円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,654円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        294円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        835円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,418円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        890円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        641円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,231円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,400円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,244円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,566円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,037円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        834円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        926円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        800円

                                                                                        53,505円

                                                                                        2,026円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,639円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        7,526円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,400円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,300円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,122円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,332円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,484円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,319円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,139円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,749円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,041円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 1日目 6日目 1日目~ 2日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        12日目 1日目 8日目 1日目 1日目 1日目 1日目 10日目 2日目 1日目 4日目 1日目 1日目 2日目 4日目 1日目 6日目 5日目 1日目~ 4日目 1日目 1日目 1日目~ 2日目 4日目 2日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 4日目
                                                                                        使用用途品質管理用品質管理用作業用作業用作業用使い捨て作業用-作業用-作業用作業用作業用作業用-耐油・耐溶剤--指サックタッチパネル用--品質管理用-----作業用作業用-作業用-品質管理用-品質管理用-作業用品質管理用品質管理用-品質管理用作業用作業用作業用
                                                                                        商品タイプポリウレタンポリウレタンすべり止めすべり止めすべり止めニトリルゴム革手-ポリウレタン-ニトリルゴムすべり止めすべり止めすべり止め-ニトリルゴム--天然ゴムすべり止めその他-スムス-----すべり止め天然ゴム-革手-ポリウレタン-スムス-スムスすべり止めスムス-すべり止めノンコートすべり止めポリウレタン
                                                                                        仕様手の平コート指先コートゴム張り背抜き背抜き-背抜き---ロング背抜き手の平コート--手の平コート---ゴム引き--手の平コート----------手の平コート---マチアリ-マチアリ-マチナシ-指先コート背抜き
                                                                                        サイズSS / S / M / LSS / S / M / LS / M / LS / M / LS / M / LSS / S / M / LM / L / LL-M / L / LLフリーM / LS / M / LS / M / L / LLフリー-S---S / M / L--M-----M / LS / M / L-L-S / M / L-S / M / L / LL-S / M / L / LLS / M / LS / M / L / LL-S / M / LS / M / LSS / S / M / L / LLS
                                                                                        ゲージ1313---------13-10-----15--------7----13--------13-15
                                                                                        規格---------------------------------------------
                                                                                        革手袋種類--------合成皮革----------------------床革-------------
                                                                                        その他--------------------オプション------------------------

                                                                                        ウレタン・ポリウレタンに関連するカテゴリ

                                                                                        ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        ウレタン・ポリウレタンに関連する通販・販売特集