(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍手

「軍手」とは、作業時に手を保護する目的で装着する手袋です。大きく分けると軍手は「純綿」、「混紡」、「特紡」の3つが主流となっています。「純綿」は、綿100%で編みこまれているので高熱に触れても溶解せずに焦げるだけで火傷を軽減することができます。「混紡」や「特紡」は綿にポリエステルなどの化学繊維を織り交ぜているので、純綿に比べ高温には弱いですが、化学薬品に強くなります。軍手は糸の太さ、本数、そして編み込む針の密度の組み合わせで厚みが異なります。このほか、軍手には滑り止めの付いた軍手が数種類あり、滑り止め軍手は運送業者を中心に使用されています。「薄手軍手」「軍手 綿」「ボツ付き軍手」などの商品も取り扱っています。

エコノミーシリーズ(消耗品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

    • おすすめ
    • Economy
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

    評価 0.0
    【特長】・高品質で経済的な手袋です。・プレミアムコットンを使用しているため、丈夫で耐久性に優れています。・フリーサイズ、左右兼用で快適に着用でき、通気性にも優れています。【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。是非一度お試しください。順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 288
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    • おすすめ
    • サンプル品対象

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    評価 0.0
    【特長】・最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプです。・7ゲージタイプより網目が細かい10げージタイプにより、手にぴったりとフィットし、手袋内へ異物が入りにくい構造です。・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも、フィット性、操作性が向上しています。【仕様】・重さ:600g・糸編み数:2本編み・ゲージ数:10・素材:ポリエステル、綿、他・本体色:キナリ・オーバーロック色:ホワイト・サイズ:フリーサイズ・全長:約230mm
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 308円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    評価 0.0
    耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。耐油性・耐薬品性に優れています。滑り止め加工を施していますので、グリップ性能に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,789
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    評価 0.0
    【特長】・強くて丈夫な750g、厚手タイプの純綿軍手です。・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、吸汗性に優れます。・一般作業用に加え、重作業へもおススメです。【仕様】・重さ:750g・糸編み数:5本編み・ゲージ数:7・素材:綿・本体色:キナリ・オーバーロック色:ブラウン・サイズ:フリーサイズ・全長:約230mm
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 633円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    評価 0.0
    【特長】・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材・サイズ…フリーサイズ・耐熱温度…400℃(目安)・全長…約260mm・幅…110mm・重量…140g・高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。・EU規格CEEN388耐切創レベル5、耐突刺レベル4
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 9,250
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジハンドパワフルフィット

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    デジハンドパワフルフィット

    評価 0.0
    【特長】・やわらかく抜群のグリップ感です。【用途】・土木・建築作業。・運送、倉庫業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め ゴム張り S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 201
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウレタン背抜き作業用手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ウレタン背抜き作業用手袋

    評価 0.0
    【特長】・紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。・ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。・手の甲が背抜きで、通気性に優れます。【用途】・仕分作業、農作業、精密機械作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 370円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。・様々な場面で活躍するマルチタイプです。・軍手の繊維を白く漂白することで、清潔感もあり、見た目にも綺麗なホワイトタイプです。・毎日使う現場での必需品です。【仕様】・重さ:600g・糸編み数:2本編み・ゲージ数:7・素材:ポリエステル、綿、他・本体色:ホワイト・オーバーロック色:イエロー・サイズ:フリーサイズ・全長:約230mm
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 346円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・重さが750gの丈夫な作業用軍手です。・3本の糸で編まれているので、一般的な600gタイプよりも丈夫で、耐久性に優れます。・一般作業に加え、重作業にもおすすめです。【仕様】・重さ:750g・糸編み数:3本編み・ゲージ数:7・素材:ポリエステル、綿、他・本体色:ホワイト・オーバーロック色:ブルー・サイズ:フリーサイズ・全長:約230mm
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 485円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴム背抜き手袋

    • 数量スライド割引

    ミドリ安全

    ゴム背抜き手袋

    評価 0.0
    【特長】・極細ナイロン編により、フィット感が良く作業性に優れています。・手の甲が背抜きのため、通気性が良く快適です。・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力が優れています。【用途】・運輸・農作業・仕分け・包装などの軽作業。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 471円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    日本一軍手 4841 10ゲージ

    • 数量スライド割引

    富士手袋

    日本一軍手 4841 10ゲージ

    評価 0.0
    ポリエステルと綿を配合してできており、工事現場や機械工場、園芸などで使用できます。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - - 10 - - -
    通常価格(税別) : 341
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

    • 数量スライド割引

    共和

    ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。・従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。【材質】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て ニトリルゴム - SS / S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 3,957
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    評価 0.0
    【特長】・超高強力ポリエチレン繊維を使用し、耐切創性に優れています。・ほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。・次亜塩素酸滅菌処理をしても劣化が少ないです。【商品仕様】・サイズ:フリー・長さ×幅(mm):170×85・入数:1双・材料:超高強力ポリエチレン繊維・ガラス繊維・厚み:約1.2mm・7ゲージ・カットレベル:レベル5(EN388)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 835
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイジャスト ケアグローブ S

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・限りなく素手に近い新感覚の手袋です。 ・パウダーフリーながら、着脱もスムーズです。【商品仕様】・サイズ S ・入数 100枚(箱入) ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 23㎝ ・厚さ 0.07~0.09㎜ ・材質 PVC(塩化ビニル)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    豚革甲メリヤスマジック付手袋

    評価 0.0
    【特長】・【特長】・プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。・通気性がありムレにくい背抜きタイプです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 背抜き M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,088
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    • 数量スライド割引

    三商

    ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリーのラテックス手袋です。・表面は滑り止め加工、左右兼用で未滅菌タイプです。・指先までぴったりフィットします。・米国FDA基準ASTM D3578-95をクリア。・サイズ:L・材質:天然ゴムラテックス・全長(mm):248・厚さ(mm):約0.13・入数(枚):100
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,300
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    評価 0.0
    【特長】・10双入のお買い得パックです。・油、薬品に強く、耐久性にも優れています。・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。・指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。・独特のすべり止め加工をしています。・ニオイが少ないです。・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。【用途】・医療機関に。・農業用。・非鉄金属業用。・弱電機械業用。・精密機械業用。・小売業に。【材質】・ニトリルゴム(NBR)・裏:植毛なし
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 ニトリルゴム ロング M / L - - - -
    通常価格(税別) : 2,186
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2.5本編 サイズ軍手

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コーコス信岡

    2.5本編 サイズ軍手

    評価 0.0
    【特長】・強度を増した2.5本編みの軍手です。・4サイズからお選びいただけます。・サイズによって袖口のカラーが異なります。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - 軍手 - S / M / L / LL 7 - - -
    通常価格(税別) : 345円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさとフィット感を重視したハイゲージ薄手袋です。・すべり止め付きで優れたグリップ力です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 2,225
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケブラー®手袋

    • 数量スライド割引

    赤尾

    ケブラー®手袋

    評価 0.0
    滑り止めあり、低発塵。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 背抜き S / M / L 13 - - -
    通常価格(税別) : 10,308
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スベリ止手袋12双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    スベリ止手袋12双組

    評価 0.0
    【特長】・手のサイズに合わせてお選びいただけるスベリ止軍手です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - M / L 7 - - -
    通常価格(税別) : 1,037
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピタハンド10双組

    • 数量スライド割引

    おたふく手袋

    ピタハンド10双組【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・すべりにくく物をつかみやすいグリップ力抜群の柔らかさで長時間の作業にも手が疲れにくい。・ピッタリフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適。・編手袋にホコリの出にくい繊維を使用していますのでクリーンな作業にも最適【用途】・果物や野菜の収穫や選別作業・草花のお手入れ園芸作業・精密機器取り扱い・各種検査作業や部品の取り扱い・細やかさを求める指先作業
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め 手の平コート S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 1,869円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性があり、軽量な多用途型のグローブです。・優れたグリップ力を発揮します。・鋭利なものを扱う作業、研磨作業に適しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,040
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています。・突き刺し強度に優れています。【用途】・機械部品製造業、食品加工業。【商品仕様】・色:ホワイト・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):16.0・中指長さ(cm):7.4・厚さ(mm):0.12(中央値)・粉:つき・食品衛生法適合品・JANコード:4976366001240・トラスココード:836-5277・質量:450g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,432
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    評価 0.0
    【特長】・400g薄手タイプです。・より網目が細かい10げージタイプの為、手にぴったりとフィットし、下ばきとしてもご利用可能です。・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも汚れが入りにくく、操作性が向上しています。【仕様】・重さ:400g以上・糸編み数:2本編み・ゲージ数:10・素材:ポリエステル、綿、他・本体色:キナリ・オーバーロック色:ホワイト・サイズ:フリーサイズ・全長:約215mm※注意事項※・素材繊維の関係上、グレーに似た色合いになっておりますが製品仕様上問題ございません。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 299円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

    評価 0.0
    【特長】・ミスミラインナップの中で最も丈夫で耐久性のある1000gの、超厚手タイプの純綿軍手です。・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、耐摩耗、吸汗性に優れます。・6本の糸でしっかりと編み込まれている為、洗って繰り返し使用可能で、重作業におススメです。【仕様】・重さ:1000g・糸編み数:6本編み・ゲージ数:7・素材:綿・本体色:キナリ・オーバーロック色:ネイビー・サイズ:フリーサイズ・全長:約230mm
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 1,056円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホータイ指サック

    • 数量スライド割引

    ハナキゴム

    ホータイ指サック

    評価 0.0
    包帯の上から被せて、水漏れ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細く絞った、ソフトな衛生・保護指サックです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    指サック 天然ゴム - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,654
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    QTニトリルグラブレッド

    • 数量スライド割引

    勝星産業

    QTニトリルグラブレッド

    評価 0.0
    手袋を着けたままタッチパネル操作可能
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    タッチパネル用 すべり止め ゴム引き S / M / L 15 - - -
    通常価格(税別) : 294
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。・粉なし加工で着脱も容易です。・便利な左右両用タイプです。【用途】・介護、食品加工。・機械部品の組み立てなどの油作業。【商品仕様】・色:バイオレット・サイズ:S・全長(cm):24・手のひら周り(cm):17.6・中指長さ(cm):7.6・厚さ(mm):0.06・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4989999478099・トラスココード:819-1764・質量:680g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    耐油・耐溶剤 ニトリルゴム 手の平コート S - - - -
    通常価格(税別) : 3,497
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガーラテックス・グローブ L

    • 数量スライド割引

    ケニス

    シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ゴムアレルギーの原因である、たんぱく質を軽減させたグローブです。 ・パウダーフリーの滑り止め加工済で作業性に優れています。 ・薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。【商品仕様】・サイズ L ・入数 100枚(箱入) ・規格 食品衛生法適合 ・タイプ パウダーフリー 左右両用 ・全長 24㎝ ・厚さ 0.14㎜ ・材質 天然ゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,418
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・定番の滑り止めボツ付軍手・梱包、運搬作業など様々な用途でお使いが可能です。【仕様】・重さ:720g・糸編み数:2本編み・ゲージ数:7・繊維素材:ポリエステル、綿、他・樹脂素材:塩化ビニール・本体色:ホワイト・オーバーロック色:イエロー・サイズ:フリーサイズ・全長:約230mm
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 ボツ フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 524円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています。・耐油・耐薬品性に優れています。【用途】・食品加工業。【商品仕様】・色:ナチュラル・サイズ:SS・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):17.0・中指長さ(cm):7.2・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366010648・トラスココード:836-5310・質量:476g【材質/仕上】・ポリ塩化ビニール(PVC)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 641
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚で使用可能です。【用途】・組立、検査。【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):30.0・手のひら周り(cm):21.0・中指長さ(cm):8.4・厚さ(mm):0.12・粉:なし・食品衛生法適合品・左右兼用・JANコード:4976366009260・トラスココード:836-5288・質量:410g【材質/仕上】・ニトリルゴム(NBR)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,244
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダンロップ スムースシート L

    • 数量スライド割引

    ダンロップ

    ダンロップ スムースシート L

    評価 0.0
    【特長】・二つに折って折多用途に使えるシートです【商品仕様】・介護や清掃に・色:バイオレット・サイズ:L・全長(cm):160・材質:ポリオレフィン・JANコード:4904510446722・トラスココード:122-2844・質量:210g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,566
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    141 トワロングリップ

    • 数量スライド割引

    東和コーポレーション(トワロン)

    141 トワロングリップ

    評価 0.0
    【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性良い手袋です。・塩化ピニル製の手袋にく比べて、低温でもやわらかさを保ちます。・独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 天然ゴム - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 834
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サイズ軍手・1双

    コーコス信岡

    サイズ軍手・1双

    評価 0.0
    【特長】・ジャストフィット!!自分の手にあったサイズ軍手を!!
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - SS / S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 150
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー シンガーニトリルSTPWL

    評価 0.0
    【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:L・全長(cm):250・手のひら周り(cm):210・中指長さ(cm):84・厚さ(mm):0.09・食品衛生法:適合・粉:つき・箱入数(枚):100・JANコード:4976366014202・トラスココード:131-1227・質量:570g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,231
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

    • 数量スライド割引

    シンガー(宇都宮製作)

    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています・耐油・耐薬品性に優れています【商品仕様】・食品加工業・食品衛生法適合品・左右兼用・色:ナチュラル・サイズ:L・全長(cm):25.0・手のひら周り(cm):21.4・中指長さ(cm):8.8・厚さ(mm):0.09・粉:なし・箱入数(枚):100・材質:ポリ塩化ビニール(PVC)・JANコード:4976366010617・トラスココード:836-5313・質量:626g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 926
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    純綿軍手

    • 数量スライド割引

    丸和ケミカル

    純綿軍手

    評価 0.0
    【特長】・5本編でより丈夫で良質な純綿軍手です・素材が綿のため、熱源に触れても溶着しないので、火を扱ったり、高温になる現場での作業に適しています・耐熱性はありません・キャンプ等の野外活動にもお勧めです【用途】・一般作業に最適
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 1,150
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    評価 0.0
    【特長】・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。・様々な場面で活躍するマルチタイプです。・毎日使う現場での必需品です。【仕様】・重さ:600g・糸編み数:2本編み・ゲージ数:7・素材:ポリエステル、綿、他・本体色:キナリ・オーバーロック色:ブラウン・サイズ:フリーサイズ・全長:約230mm
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 427円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    004771113 綿手袋 #402

    • 数量スライド割引

    アズワン

    004771113 綿手袋 #402

    評価 0.0
    【特長】・一般作業用、検査用として最適。【商品仕様】・材質:綿100%・入り数:1袋(12双入り)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス 手の平コート M - - - -
    通常価格(税別) : 890
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    アイシス

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    評価 0.0
    【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・100%完全防水設計です。・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。【商品仕様】・サイズ:L・全長:48cm・型番:TS-EBLWP
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 53,505
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    牛床革手袋 甲メリヤス

    アズワン

    牛床革手袋 甲メリヤス

    評価 0.0
    甲部がメリヤスで通気性に優れています。甲部がメリヤスで通気性に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 - L - - 床革 -
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    純綿ジャパン軍手

    おたふく手袋

    純綿ジャパン軍手

    評価 0.0
    【特長】・ダースあたり約1kgもの重量をつけた厚手軍手・綿100%なので汗を吸いやすくベタつきにくい【用途】・一般作業
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 軍手 - フリー 7 - - -
    通常価格(税別) : 1,181
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エコ極軍手

    • 数量スライド割引

    ミタニ

    エコ極軍手

    評価 0.0
    【特長】・リサイクル繊維を使用したエコ軍手です。【用途】・一般作業用に。・土木建築などに。【材質】・ポリエステル・アクリル・その他
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - フリー - - - -
    通常価格(税別) : 862
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • Economy
  • サンプル品対象

【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • サンプル品対象

特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • サンプル品対象

    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        デジハンドパワフルフィット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ウレタン背抜き作業用手袋

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • サンプル品対象

            特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ゴム背抜き手袋

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                日本一軍手 4841 10ゲージ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      マイジャスト ケアグローブ S

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        豚革甲メリヤスマジック付手袋

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            2.5本編 サイズ軍手

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ケブラー®手袋

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  スベリ止手袋12双組

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ピタハンド10双組

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ホータイ指サック

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                QTニトリルグラブレッド

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    シンガーラテックス・グローブ L

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ダンロップ スムースシート L

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              141 トワロングリップ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                サイズ軍手・1双

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      純綿軍手

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      • サンプル品対象

                                                                      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        004771113 綿手袋 #402

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          TS-EBLWP完全防水エルボL

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            牛床革手袋 甲メリヤス

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              純綿ジャパン軍手

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                エコ極軍手

                                                                                メーカー

                                                                                ミスミ

                                                                                MISUMI economy

                                                                                ミスミ

                                                                                アズワン

                                                                                ミスミ

                                                                                エスコ

                                                                                ダンロップ

                                                                                ミドリ安全

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                ミドリ安全

                                                                                富士手袋

                                                                                共和

                                                                                アズワン

                                                                                ケニス

                                                                                おたふく手袋

                                                                                三商

                                                                                トラスコ中山

                                                                                コーコス信岡

                                                                                アズワン

                                                                                赤尾

                                                                                おたふく手袋

                                                                                おたふく手袋

                                                                                アズワン

                                                                                宇都宮製作

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                ハナキゴム

                                                                                勝星産業

                                                                                トラスコ中山

                                                                                ケニス

                                                                                ミスミ

                                                                                宇都宮製作

                                                                                宇都宮製作

                                                                                ダンロップ

                                                                                東和コーポレーション(トワロン)

                                                                                コーコス信岡

                                                                                シンガー(宇都宮製作)

                                                                                シンガー(宇都宮製作)

                                                                                丸和ケミカル

                                                                                ミスミ

                                                                                アズワン

                                                                                アイシス

                                                                                アズワン

                                                                                おたふく手袋

                                                                                ミタニ

                                                                                シリーズ名

                                                                                【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

                                                                                特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

                                                                                耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                                                                                純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                                                                                [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

                                                                                デジハンドパワフルフィット

                                                                                ウレタン背抜き作業用手袋

                                                                                特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

                                                                                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                                                                                ゴム背抜き手袋

                                                                                日本一軍手 4841 10ゲージ

                                                                                ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

                                                                                カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                                                                                マイジャスト ケアグローブ S【100個入り】

                                                                                豚革甲メリヤスマジック付手袋

                                                                                ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT-L 100入

                                                                                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                                                                                2.5本編 サイズ軍手

                                                                                薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                                                                                ケブラー®手袋

                                                                                スベリ止手袋12双組

                                                                                ピタハンド10双組【10個入り】

                                                                                ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                                                                                シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)【100個入り】

                                                                                特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

                                                                                純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                                                                                ホータイ指サック

                                                                                QTニトリルグラブレッド

                                                                                TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

                                                                                シンガーラテックス・グローブ L【100個入り】

                                                                                ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                                                                                シンガー プラスチックグローブNo8100PF SSサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                シンガー ニトリルディスポブルーロングPF L (50枚入)【50個入り】

                                                                                ダンロップ スムースシート L

                                                                                141 トワロングリップ

                                                                                サイズ軍手・1双

                                                                                シンガー シンガーニトリルSTPWL

                                                                                シンガー プラスチックグローブNo8100PF Lサイズ (100枚入)【100個入り】

                                                                                純綿軍手

                                                                                特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

                                                                                004771113 綿手袋 #402

                                                                                TS-EBLWP完全防水エルボL

                                                                                牛床革手袋 甲メリヤス

                                                                                純綿ジャパン軍手

                                                                                エコ極軍手

                                                                                通常価格
                                                                                (税別)

                                                                                288円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                308円

                                                                                1,789円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                633円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                9,250円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                201円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                370円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                346円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                485円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                471円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                341円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,957円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                835円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,400円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,088円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,300円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,186円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                345円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,225円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                10,308円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,037円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,869円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,040円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,432円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                299円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,056円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,654円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                294円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,497円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,418円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                524円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                641円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,244円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,566円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                834円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                150円

                                                                                1,231円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                926円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,150円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                427円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                890円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                53,505円

                                                                                800円

                                                                                1,181円

                                                                                862円

                                                                                • 数量別スライド値引
                                                                                通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                1日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                2日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目~
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                1日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                1日目 1日目 4日目 1日目 6日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目~
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                8日目 12日目 5日目 1日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                10日目 2日目 1日目 4日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                1日目 1日目 6日目 1日目~ 3日目 2日目 4日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                2日目
                                                                                使用用途作業用作業用-作業用-作業用作業用作業用作業用作業用作業用使い捨て--作業用-作業用-作業用作業用作業用作業用--作業用作業用指サックタッチパネル用耐油・耐溶剤-作業用---作業用作業用--作業用作業用品質管理用-作業用作業用-
                                                                                商品タイプ軍手軍手-軍手-すべり止めすべり止め軍手軍手すべり止め軍手ニトリルゴムその他-革手-ニトリルゴム軍手すべり止めすべり止めすべり止めすべり止め--軍手軍手天然ゴムすべり止めニトリルゴム-軍手---天然ゴム軍手--軍手軍手スムス-革手軍手-
                                                                                仕様-----ゴム張り背抜き--背抜き----背抜き-ロング--背抜き-手の平コート-----ゴム引き手の平コート-ボツ---------手の平コート----
                                                                                サイズフリーフリー-フリーフリーS / M / LS / M / LフリーフリーS / M / L-SS / S / M / L--M / L / LL-M / LS / M / L / LLフリーS / M / LM / LS / M / L / LL--フリーフリー-S / M / LS-フリー---S / M / LSS / S / M / L / LL--フリーフリーM-Lフリーフリー
                                                                                ゲージ710-7---77-10------710137---107-15--7-------77---7-
                                                                                規格---------------------------------------------
                                                                                革手袋種類------------------------------------------床革--
                                                                                その他------------オプション--------------------------------
                                                                                1. 1
                                                                                2. 2
                                                                                3. 3
                                                                                4. 4
                                                                                5. 5
                                                                                6. 6
                                                                                7. 次へ

                                                                                軍手に関連するカテゴリ

                                                                                軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                軍手に関連する通販・販売特集