(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 | 紺 | 83 | 約60 | - |
通常価格(税別) : | 899円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
腰下 | 防水 / 作業用 / 帯電防止 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,303円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 | ブラック | 85 | 66 | - |
通常価格(税別) : | 2,011円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐油 | ホワイト | 112 | 89 | - |
通常価格(税別) : | 7,030円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カジメイク
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 | 紺 | 83 | 63 | - |
通常価格(税別) : | 1,536円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 / 帯電防止 | - | 87 ~ 91 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,862円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本ウェーブロック(イノベックス)
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ワンタッチタイプ | 防水 | ホワイト | 113 | 96 | - |
通常価格(税別) : | 4,123円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カジメイク
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 | 紺 | 83 | 63 | - |
通常価格(税別) : | 1,514円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
腰下 | 防水 / 作業用 / 帯電防止 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,200円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
コヅチ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐熱 | ホワイト | 80 | - | - |
通常価格(税別) : | 4,359円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サラヤ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
かっぽう着タイプ | 防水 | ブルー | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,442円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
セフティー3
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) / 腰下 | 作業用 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 987円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東和コーポレーション(トワロン)
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | フリー | ホワイト / ブルー | 97 | 84 | - |
通常価格(税別) : | 3,677円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | - | グレー / 紺 | 83 | 61 | - |
通常価格(税別) : | 1,270円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アンセル
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐溶剤 | ホワイト | 112 ~ 125 | 89 | - |
通常価格(税別) : | 3,225円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐溶剤 | ホワイト | - | - | - |
通常価格(税別) : | 7,354円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 / 帯電防止 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,650円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
デュポン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
かっぽう着タイプ | 耐溶剤 | 黄色 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,983円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐油 | ホワイト | 90 | 68 | - |
通常価格(税別) : | 2,151円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | フリー | ホワイト / ブルー / ピンク | 120 | 70 | - |
通常価格(税別) : | 1,704円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | - | ブルー | 90 | 62 | - |
通常価格(税別) : | 2,300円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 帯電防止 | ホワイト | 102.2 ~ 108.6 | 55.3 ~ 62.2 | - |
通常価格(税別) : | 16,200円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 | - | 110 ~ 116 | 56 ~ 64 | - |
通常価格(税別) : | 6,530円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
デュポン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐溶剤 | 黄色 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,312円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
腰下 | 作業用 / 帯電防止 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,600円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 / フリー | ブルー | 110 | 66 | - |
通常価格(税別) : | 3,579円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
川西工業
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
- | 防水 | ホワイト / 紺 | - | 90 | - |
通常価格(税別) : | 1,921円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
川西工業
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
- | 防水 | ホワイト / 紺 | - | 95 | - |
通常価格(税別) : | 4,190円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 / 帯電防止 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,200円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 防水 / 作業用 | - | - | 80 | - |
通常価格(税別) : | 2,750円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
セフティー3
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | オプション |
通常価格(税別) : | 486円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | - | ブラック | 87 | 64 | - |
通常価格(税別) : | 1,260円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐溶剤 / 帯電防止 | ホワイト | 103 ~ 113 | 60 | - |
通常価格(税別) : | 12,846円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 防水 / 耐溶剤 | ホワイト / ブルー / グリーン / ピンク | 124 | 56 | - |
通常価格(税別) : | 4,111円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 防水 | ホワイト / 紺 | 120 | 90 | - |
通常価格(税別) : | 2,388円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,138円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
腰下 | 防水 / 作業用 / 帯電防止 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,595円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ワンタッチタイプ | 耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用 | ホワイト | 110 | 95 | - |
通常価格(税別) : | 5,103円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,800円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 防水 / フリー / 帯電防止 | - | 83 | 87 | - |
通常価格(税別) : | 1,816円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アイトス
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 作業用 / 帯電防止 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,577円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
カジメイク
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
腰下 | 作業用 | 紺 | 78 | 56 | - |
通常価格(税別) : | 1,308円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐溶剤 / 帯電防止 | ホワイト | - | - | - |
通常価格(税別) : | 20,254円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ショーワグローブ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 帯電防止 | 透明 | - | 65 | - |
通常価格(税別) : | 1,516円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
商品タイプ | 仕様 | 色 | 着丈(cm) | 幅(cm) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
前掛け(胸付) | 耐油 | ホワイト | 110 | 90 | - |
通常価格(税別) : | 2,210円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
商品タイプ |
仕様 |
色 |
着丈(cm) |
幅(cm) |
その他 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ミスミ | アイトス | トラスコ中山 | エスコ | カジメイク | アイトス | 日本ウェーブロック(イノベックス) | カジメイク | アイトス | コヅチ | サラヤ | セフティー3 | 東和コーポレーション(トワロン) | エスコ | アンセル | アズワン | アイトス | デュポン | トラスコ中山 | トラスコ中山 | エスコ | アズワン | アズワン | デュポン | アイトス | トラスコ中山 | 川西工業 | 川西工業 | アイトス | アイトス | セフティー3 | エスコ | アズワン | アズワン | トラスコ中山 | アイトス | アイトス | ミスミ | アズワン | アイトス | アイトス | カジメイク | アズワン | ショーワグローブ | エスコ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 899円
| 1,303円
| 2,011円
| 7,030円
| 1,536円 | 1,862円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,123円
| 1,514円
| 2,200円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,359円
| 1,442円~
| 987円~
| 3,677円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,270円~
| 3,225円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 7,354円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,650円
| 4,983円~
| 2,151円
| 1,704円
| 2,300円
| 16,200円
| 6,530円~
| 2,312円
| 2,600円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 3,579円
| 1,921円~
| 4,190円
| 3,200円 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 2,750円
| 486円
| 1,260円
| 12,846円~
| 4,111円~
| 2,388円
| 4,138円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,595円
| 5,103円~ | 5,800円
| 1,816円
| 1,577円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,308円
| 20,254円
| 1,516円
| 2,210円
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目~ | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 3日目 | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目 | 4日目~ | 4日目 | 1日目 | 1日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 2日目 | 4日目~ | 1日目 | 7日目 | 7日目 | 4日目~ | 4日目 | 3日目 |
1日目
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目~ | 4日目 | 4日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 4日目 | 4日目 | 6日目 | 1日目 | 2日目 |
1日目
一部当日出荷可能 |
商品タイプ | 前掛け(胸付) | 腰下 | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | ワンタッチタイプ | 前掛け(胸付) | 腰下 | 前掛け(胸付) | かっぽう着タイプ | 前掛け(胸付) / 腰下 | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | かっぽう着タイプ | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 腰下 | 前掛け(胸付) | - | - | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | - | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 腰下 | ワンタッチタイプ | - | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 腰下 | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) | 前掛け(胸付) |
仕様 | 作業用 | 防水 / 作業用 / 帯電防止 | 作業用 | 耐油 | 作業用 | 作業用 / 帯電防止 | 防水 | 作業用 | 防水 / 作業用 / 帯電防止 | 耐熱 | 防水 | 作業用 | フリー | - | 耐溶剤 | 耐溶剤 | 作業用 / 帯電防止 | 耐溶剤 | 耐油 | フリー | - | 帯電防止 | 作業用 | 耐溶剤 | 作業用 / 帯電防止 | 作業用 / フリー | 防水 | 防水 | 作業用 / 帯電防止 | 防水 / 作業用 | - | - | 耐溶剤 / 帯電防止 | 防水 / 耐溶剤 | 防水 | 作業用 | 防水 / 作業用 / 帯電防止 | 耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用 | - | 防水 / フリー / 帯電防止 | 作業用 / 帯電防止 | 作業用 | 耐溶剤 / 帯電防止 | 帯電防止 | 耐油 |
色 | 紺 | - | ブラック | ホワイト | 紺 | - | ホワイト | 紺 | - | ホワイト | ブルー | - | ホワイト / ブルー | グレー / 紺 | ホワイト | ホワイト | - | 黄色 | ホワイト | ホワイト / ブルー / ピンク | ブルー | ホワイト | - | 黄色 | - | ブルー | ホワイト / 紺 | ホワイト / 紺 | - | - | - | ブラック | ホワイト | ホワイト / ブルー / グリーン / ピンク | ホワイト / 紺 | - | - | ホワイト | - | - | - | 紺 | ホワイト | 透明 | ホワイト |
着丈(cm) | 83 | - | 85 | 112 | 83 | 87 ~ 91 | 113 | 83 | - | 80 | - | - | 97 | 83 | 112 ~ 125 | - | - | - | 90 | 120 | 90 | 102.2 ~ 108.6 | 110 ~ 116 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 87 | 103 ~ 113 | 124 | 120 | - | - | 110 | - | 83 | - | 78 | - | - | 110 |
幅(cm) | 約60 | - | 66 | 89 | 63 | - | 96 | 63 | - | - | - | - | 84 | 61 | 89 | - | - | - | 68 | 70 | 62 | 55.3 ~ 62.2 | 56 ~ 64 | - | - | 66 | 90 | 95 | - | 80 | - | 64 | 60 | 56 | 90 | - | - | 95 | - | 87 | - | 56 | - | 65 | 90 |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針