(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラ・スクレーパー

へら・スクレーパーとは、汚れやサビ、塗料などを剥がす際に用いる道具です。コーキング剤の仕上げやパテ埋め、のり付けなどの用途に使われることもあります。幅・大きさ・形状は製品によって異なり、刃が台形や半月型のもの、刃部とグリップ部が一体化したものなどがあります。粘着部のはがし作業、ペンキの削り落としなどには替え刃式のタイプを使用することもあります。刃部の材質には金属、ゴム、セラミックなどがあり、用途に応じて選択します。樹脂製には固めのポリプロピレンや柔らかなポリアミドなどの種類があり、いずれも作業箇所に傷をつけにくい特徴があります。また、ステンレス製の製品は刃欠けが起こりにくいため、強度が必要なサビ落としやガスケット剥がしなどに適しています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 11
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カーボンへら

    • 数量スライド割引

    井上工具

    カーボンへら

    評価 0.0
    【特長】・こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。・炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。【用途】・金属ヘラでは傷が心配な箇所に。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー - - 7、14 ~ 90
    通常価格(税別) : 236円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンヘッドスクレーパー

    • 数量スライド割引

    TJMデザインタジマツール

    ステンヘッドスクレーパー

    評価 0.0
    貫​通​型​の​ス​テ​ン​レ​ス​ヘ​ッ​ド​な​の​で​、​ハ​ン​マ​ー​で​叩​い​て​使​え​るスクレーパー。【特長】​・​刃​こ​ぼ​れ​し​に​く​い​高​熱​焼​き​入​れ​ブ​レ​ー​ド​、​刃​厚​1​.​8​m​m​厚​ス​テ​ン​レ​ス​。・材質 ​刃​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​2​0​J​2​)、グ​リ​ッ​プ​:​エ​ラ​ス​ト​マ​ー​樹​脂。【用途】・​一​般​的​な​は​が​し​、​削​り​作​業​。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 45 ~ 95
    通常価格(税別) : 1,841円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックマルチヘラ

    • 数量スライド割引

    井上工具

    プラスチックマルチヘラ

    評価 0.0
    【特長】・様々なヘラ作業に適したヘラです。【用途】・パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー - - 30 ~ 70
    通常価格(税別) : 137円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    樹脂柄へら

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    樹脂柄へら

    評価 0.0
    幅広い用途で使用可能な貫通型のへら。【特長】・欠け、割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工を施している。・ハンドルの端まで金属が入っている貫通型のため、丈夫で安心して利用可能。・ブレード部は丈夫で錆に強いステンレス刃物鋼(SUS420J2)を使用し、熱処理により高強度を実現。・職人による本格刃付け(201、202、203、204、212、213、214)で、錆や汚れを剥がすのも少ない力で済む。【用途】・塗料の剥離、金属の錆落とし、硬い床等にこびりついた汚れや粘着物の除去、パテ塗等に利用可能。・塗料の攪拌や混色、広い面への接着剤の塗布に使用可能。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    樹脂柄へら ステンレス - 24 ~ 100
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

    SK-11

    カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

    評価 0.0
    こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。【特長】・炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。・キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。・金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。【用途】・フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー - - -
    通常価格(税別) : 202円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SGステンレススクレーパー 3ボングミ

    • 数量スライド割引

    E-Value

    SGステンレススクレーパー 3ボングミ

    評価 0.0
    サビに強い、ステンレス製のブレードです。【特長】・にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです【用途】・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - -
    通常価格(税別) : 954
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレススクレーパー

    • 数量スライド割引

    KTC(京都機械工具)

    ステンレススクレーパー

    評価 0.0
    【特長】・スタンダードなステンレスのスクレーパーです。・従来品より柄が長く、奥まった場所での作業が容易です。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 10 ~ 30
    通常価格(税別) : 1,658円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジラコヘラ

    • 数量スライド割引

    井上工具

    ジラコヘラ

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。・硬めのヘラですが、ヘラ先には適度な腰があります。・使用している後、先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してお使いください。【用途】・パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー - - 20 ~ 150
    通常価格(税別) : 86円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラバーヘラ

    • 数量スライド割引

    井上工具

    ラバーヘラ

    評価 0.0
    【特長】・ヘラ先にほどよい弾力性があります。・見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。【用途】・パテ塗り・フィルム貼り・容器についた材料などのかき集めに。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー - - 35 ~ 200
    通常価格(税別) : 303円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクレーパー(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    スクレーパー(ステンレス製)

    評価 0.0
    ・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。・刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。・通電性があります。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 50 ~ 75
    通常価格(税別) : 2,350
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    別たち・専用替刃

    • 数量スライド割引

    オルファ

    別たち・専用替刃

    評価 0.0
    切る、裁つ、そぐ、はがす、削るなど、幅広い用途に使える替刃式皮たちスクレーパー。【特長】・替刃式皮たち。・比類のない切れ味。・刃は前後使用可能。・刃幅43ミリ。【用途】・幅広い用途に利用可能。・革や樹脂シートのカットに最適。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー 合金工具鋼 - 43
    通常価格(税別) : 347円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

    E-Value

    特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

    評価 0.0
    ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。【特長】・にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです・ハンマーで叩いて使えるグリップですPタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - -
    通常価格(税別) : 954
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEヘラ 台形型・半月型

    • 数量スライド割引

    サンプラテック

    PTFEヘラ 台形型・半月型

    評価 0.0
    優れた耐薬品性と耐熱性のヘラ。【特長】・非粘着性。・ふっ素樹脂PTFE製。・台形型と半月型の2タイプ。・耐熱温度は260℃。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    樹脂柄へら 樹脂 - 50 ~ 150
    通常価格(税別) : 13,999円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーキングパレット

    • 数量スライド割引

    コーワ

    コーキングパレット

    評価 0.0
    【特長】・適度なしなり具合により作業が効率良くこなせます【用途】・接着剤、コーキング剤の塗りこみに
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    - ステンレス - 6 ~ 28
    通常価格(税別) : 361円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクレーパー(刃長 31mm)

    • 数量スライド割引

    オルファ

    スクレーパー(刃長 31mm)

    評価 0.0
    はがす、削るなどの作業に、様々な場所で使用できるスクレーパー。【特長】・薄い刃を反らせて使う替刃式。・水洗いもできるステンレス刃。・刃とグリップは丈夫な一体成型。・刃交換時に本体と金具が外れない。・刃幅は60ミリ。【用途】・サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなどに利用可能。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 25 ~ 60
    通常価格(税別) : 365円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイパースクレーパー

    • 数量スライド割引

    オルファ

    ハイパースクレーパー

    評価 0.0
    【特長】・X(エックス)デザインのグリップを備えている。・ねじ止め式なので刃の交換に工具不要でねじを緩めても刃が落ちない仮止め機能が付いている。・ハンマーで叩いて使えるエンドブロックを装備して、ヘッド部は衝撃に対して強い。・片手での作業に適した200mmタイプと300mmのスタンダードタイプがある。【用途】・クロスはがし、床材はがしに、ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがしなどに利用可能。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー - - 100
    通常価格(税別) : 2,717円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーキングへら

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    コーキングへら

    評価 0.0
    【特長】・金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤などがつきにくいふっ素樹脂コーティング加工を施しました。【用途】・壁、タイルなどのコーキング。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    コーキングへら ステンレス - 9 ~ 25
    通常価格(税別) : 377円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーキングヘラ NO.3

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    コーキングヘラ NO.3

    評価 0.0
    【特長】・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラです。・適度な弾力性があり、指先感覚で使用できます。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    コーキングへら ステンレス - -
    通常価格(税別) : 444
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーキングヘラ

    • 数量スライド割引

    井上工具

    コーキングヘラ

    評価 0.0
    【特長】・サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。【用途】・壁やタイルのコーキング施工時に。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    コーキングへら - - 5 ~ 20、25
    通常価格(税別) : 137
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴムヘラ(白)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ゴムヘラ(白)

    評価 0.0
    シリコンなど液状薬品の混ぜ合わせのほか、工作機械や研削機などの使用後の清掃にもご使用いただけます。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    パテベラ ゴム - 120
    通常価格(税別) : 775円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スキージー 90~900mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    スキージー 90~900mm

    評価 0.0
    床防水材の引き伸ばしやスクリーン印刷に適したスキージー。【特長】・スクリーンの大きさに合わせてスキージーを切って使用可能。【用途】・床防水材の引き延ばしや、シルクスクリーン印刷等に。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 1,880円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクレーパー(フッ素コーティング)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    スクレーパー(フッ素コーティング)

    評価 0.0
    ステンレス刃物鋼にフッ素コーティングをしているので塗料接着剤などがつきにくいです。欠け、割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 25 ~ 101
    通常価格(税別) : 634円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴムベラ No.22・No.23

    SK-11

    ゴムベラ No.22・No.23

    評価 0.0
    対象物を傷つけにくいゴムベラ【特長】・そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。・パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。【用途】・容器等のこびりつきのかき集め落とし・パテ塗り・フィルム貼りに
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    その他 - - 約100 ~ 約120
    通常価格(税別) : 550円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCステンレスマルチスクレーパー 65mm

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    PCステンレスマルチスクレーパー 65mm

    評価 0.0
    【特長】・下地調整用ハクリ用具。・ステンレスでサビにくく、古い塗膜のはがし作業などに。・パイプの塗膜はがしやローラーの塗料しごきにも使用できます。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    その他 ステンレス - -
    通常価格(税別) : 642
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイパースクレーパー 専用替刃

    • 数量スライド割引

    オルファ

    ハイパースクレーパー 専用替刃

    評価 0.0
    強靭な厚刃の「ハイパースクレーパー」用替刃。【特長】・厚みのある強靭な刃は、グリップエンドをハンマーで叩いても刃が反りにくく、刃こぼれもしにくい。・ハイパースクレーパー弾力刃は弾力性があり、刃が反ることで、下地を傷つけにくくなっている。【用途】・クロスはがし、床材はがし、ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがしなどに最適。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー 合金工具鋼 オプション 100
    通常価格(税別) : 574
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトGスクレーパー

    • 数量スライド割引

    SK-11

    ソフトGスクレーパー

    評価 0.0
    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のスクレーパー【特長】・ハンマーで叩けるグリップは、手になじむソフトグリップタイプ・よくしなる薄刃【用途】・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業などに便利
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 32 ~ 100
    通常価格(税別) : 784円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミキシングバー・攪はん棒・相棒

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    ミキシングバー・攪はん棒・相棒

    評価 0.0
    容量に併せた塗料の攪拌作業向けかき混ぜ棒。【特長】・攪はん棒には対比目盛付き。・相棒は、大容量でも攪拌しやすい穴あきタイプ。【用途】・塗料の撹拌作業に。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    その他 樹脂 - -
    通常価格(税別) : 1,354円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

    SK-11

    ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

    評価 0.0
    【特長】・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。・ 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。【用途】・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    コーキングへら 樹脂 - 5 ~ 30
    通常価格(税別) : 178円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックヘラ

    • 数量スライド割引

    ヨトリヤマ

    プラスチックヘラ

    評価 0.0
    パテの塗り込みや盛り作業、パッキンの剥がし作業に使用でき、樹脂製品のため機械製品を傷つけることもありません。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    樹脂柄へら 樹脂 - -
    通常価格(税別) : 2,471円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    柄付きゴムベラ

    • 数量スライド割引

    好川産業

    柄付きゴムベラ

    評価 0.0
    練り物(パテなど)のしごき付け【特長】・パテを練ったり、余った塗料のかき出しに最適です。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    パテベラ 樹脂 - 97
    通常価格(税別) : 399円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクレーパー NO.9155

    • 数量スライド割引

    ANEX

    スクレーパー NO.9155

    評価 0.0
    エンジンなどのガスケット剥がしに最適です。基本スペックハンマーで叩ける座金付。耐久性のある金属ブレード仕様。ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用。材質(刃):硬鋼刃幅(mm):25材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP+TPE
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー 硬鋼 - 25
    通常価格(税別) : 1,528
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

    SK-11

    ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

    評価 0.0
    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃のステンスクレーパーY型ハンマ。【特長】・手になじむ木製ハンドル。・ハンマーで叩ける貫通柄。・サイズ:幅63×高さ191×奥行き20mm。・重量:140g。・刃幅:65mm。・タイプ:特厚刃/Y型。【用途】・Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 65
    通常価格(税別) : 793
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーコ 超硬刃付

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    バーコ

    バーコ 超硬刃付

    評価 0.0
    【特長】・超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。・手に優しいエルゴハンドルです。・二方向使用可能です。【用途】・ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。・表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。・車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー / その他 超硬 オプション 50 ~ 65
    通常価格(税別) : 1,634円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

    • 数量スライド割引

    SK-11

    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

    評価 0.0
    ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。【特長】・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。【用途】・ サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ・型番:4977292114295はコーナー用です。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    コーキングへら 樹脂 - 5 ~ 15
    通常価格(税別) : 128円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーキングヘラ NO.2

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    コーキングヘラ NO.2

    評価 0.0
    【特長】・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用・縁を45度に面取りされているので、補修面にフィットし、コーキングがはみ出さず、きれいに仕上がります・適度な弾力性があり、指先感覚で使用できます
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    コーキングへら ステンレス - -
    通常価格(税別) : 387
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入

    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入

    評価 0.0
    【特長】・お好みのサイズにカットしてお使いいただけます・コーキングヘラの先端につける替スポンジです・裏面に両面テープ付きで取り付けが簡単です
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 403
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    竹へら

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    竹へら

    評価 0.0
    【特長】・4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。【用途】・目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー - - 10 ~ 24
    通常価格(税別) : 744円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製コーキングヘラ 300211

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    ステンレス製コーキングヘラ 300211

    評価 0.0
    【特長】・豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。・パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の撹拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    コーキングへら - - -
    通常価格(税別) : 489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレススクレーパー SSC

    • 数量スライド割引

    TONE

    ステンレススクレーパー SSC

    評価 0.0
    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。【特長】・刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 22 ~ 40
    通常価格(税別) : 1,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デルリヘラ

    • 数量スライド割引

    井上工具

    デルリヘラ

    評価 0.0
    【特長】・ソフトでしなやかな腰があるポリアミド樹脂製のヘラです。・車両の微妙な曲線にも対応できます・耐薬品性に優れたヘラです。・先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。【用途】・板金用。・フィルム貼り。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー - - 20 ~ 125
    通常価格(税別) : 86円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゴムヘラ 195mm

    • 数量スライド割引

    コーワ

    ゴムヘラ 195mm

    評価 0.0
    【特長】・ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。・塗料の他、粘度の高い材料をまとめるのに最適です。【用途】・パテや練りや埋め込みなど。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    - - - 100 ~ 120
    通常価格(税別) : 448円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

    SK-11

    プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

    評価 0.0
    一般家庭のお掃除に最適なサッシヘラセット。【特長】・窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除に使用するサッシヘラのセット。【用途】・水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 698
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・長寿命のための二重中空グランドブレード・耐久性のあるダイキャスト製ハンマーヘッド・小型で軽量のパテナイフです<EA579BG-32A>
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー ステンレス - 32 ~ 76
    通常価格(税別) : 1,930円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    下地用ヘラ 鋼 300132

    • 数量スライド割引

    大塚刷毛製造

    下地用ヘラ 鋼 300132

    評価 0.0
    鋼製の下地用ヘラです。【用途】・パテ埋めなどにご使用下さい。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    パテベラ - 30 ~ 250
    通常価格(税別) : 786円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクレーパーT-45・専用替刃

    • 数量スライド割引

    オルファ

    スクレーパーT-45・専用替刃

    評価 0.0
    水回りでも使用できるステンレス刃のスクレーパー。【特長】・ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調整可能。・プラスチック製保護キャップ付き。・刃は直線部と曲線部で使い分けできる。・刃幅45ミリ。【用途】・はがす・削る作業、サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなどに最適。
    商品タイプ 材質(刃) その他 刃幅(mm)
    スクレーパー 合金工具鋼 - 45
    通常価格(税別) : 319円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質(刃)
その他
刃幅(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カーボンへら

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ステンヘッドスクレーパー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        プラスチックマルチヘラ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          樹脂柄へら

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              SGステンレススクレーパー 3ボングミ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ステンレススクレーパー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ジラコヘラ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ラバーヘラ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      スクレーパー(ステンレス製)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        別たち・専用替刃

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            PTFEヘラ 台形型・半月型

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              コーキングパレット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スクレーパー(刃長 31mm)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ハイパースクレーパー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    コーキングへら

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      コーキングヘラ NO.3

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        コーキングヘラ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ゴムヘラ(白)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          スキージー 90~900mm

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            スクレーパー(フッ素コーティング)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ゴムベラ No.22・No.23

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                PCステンレスマルチスクレーパー 65mm

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ハイパースクレーパー 専用替刃

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ソフトGスクレーパー

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ミキシングバー・攪はん棒・相棒

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          プラスチックヘラ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            柄付きゴムベラ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              スクレーパー NO.9155

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                                バーコ 超硬刃付

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    コーキングヘラ NO.2

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        竹へら

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ステンレス製コーキングヘラ 300211

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ステンレススクレーパー SSC

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              デルリヘラ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ゴムヘラ 195mm

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      下地用ヘラ 鋼 300132

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        スクレーパーT-45・専用替刃

                                                                                        メーカー

                                                                                        井上工具

                                                                                        TJMデザインタジマツール

                                                                                        井上工具

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        SK-11

                                                                                        E-Value

                                                                                        KTC(京都機械工具)

                                                                                        井上工具

                                                                                        井上工具

                                                                                        エスコ

                                                                                        オルファ

                                                                                        E-Value

                                                                                        サンプラテック

                                                                                        コーワ

                                                                                        オルファ

                                                                                        オルファ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ハンディ・クラウン

                                                                                        井上工具

                                                                                        エスコ

                                                                                        ヨトリヤマ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        SK-11

                                                                                        アサヒペン

                                                                                        オルファ

                                                                                        SK-11

                                                                                        ヨトリヤマ

                                                                                        SK-11

                                                                                        ヨトリヤマ

                                                                                        好川産業

                                                                                        ANEX

                                                                                        SK-11

                                                                                        バーコ

                                                                                        SK-11

                                                                                        ハンディ・クラウン

                                                                                        ハンディ・クラウン

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        大塚刷毛製造

                                                                                        TONE

                                                                                        井上工具

                                                                                        コーワ

                                                                                        SK-11

                                                                                        エスコ

                                                                                        大塚刷毛製造

                                                                                        オルファ

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        カーボンへら

                                                                                        ステンヘッドスクレーパー

                                                                                        プラスチックマルチヘラ

                                                                                        樹脂柄へら

                                                                                        カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

                                                                                        SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                                                                                        ステンレススクレーパー

                                                                                        ジラコヘラ

                                                                                        ラバーヘラ

                                                                                        スクレーパー(ステンレス製)

                                                                                        別たち・専用替刃

                                                                                        特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                                                                                        PTFEヘラ 台形型・半月型

                                                                                        コーキングパレット

                                                                                        スクレーパー(刃長 31mm)

                                                                                        ハイパースクレーパー

                                                                                        コーキングへら

                                                                                        コーキングヘラ NO.3

                                                                                        コーキングヘラ

                                                                                        ゴムヘラ(白)

                                                                                        スキージー 90~900mm

                                                                                        スクレーパー(フッ素コーティング)

                                                                                        ゴムベラ No.22・No.23

                                                                                        PCステンレスマルチスクレーパー 65mm

                                                                                        ハイパースクレーパー 専用替刃

                                                                                        ソフトGスクレーパー

                                                                                        ミキシングバー・攪はん棒・相棒

                                                                                        ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

                                                                                        プラスチックヘラ

                                                                                        柄付きゴムベラ

                                                                                        スクレーパー NO.9155

                                                                                        ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                                                                                        バーコ 超硬刃付

                                                                                        コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                                                                                        コーキングヘラ NO.2

                                                                                        コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入

                                                                                        竹へら

                                                                                        ステンレス製コーキングヘラ 300211

                                                                                        ステンレススクレーパー SSC

                                                                                        デルリヘラ

                                                                                        ゴムヘラ 195mm

                                                                                        プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

                                                                                        スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                                                                                        下地用ヘラ 鋼 300132

                                                                                        スクレーパーT-45・専用替刃

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        236円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,841円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        137円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        560円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        202円

                                                                                        954円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,658円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        86円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        303円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,350円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        347円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        954円

                                                                                        13,999円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        361円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        365円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,717円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        377円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        444円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        137円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        775円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,880円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        634円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        550円

                                                                                        642円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        574円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        784円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,354円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        178円

                                                                                        2,471円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        399円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,528円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        793円

                                                                                        1,634円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        128円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        387円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        403円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        744円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        489円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,220円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        86円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        448円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        698円

                                                                                        1,930円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        786円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        319円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 3日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目~ 1日目~ 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 4日目 9日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        4日目~ 1日目 3日目 9日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目~ 1日目 3日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        4日目 3日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 3日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目 1日目
                                                                                        商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパー樹脂柄へらスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー樹脂柄へら-スクレーパースクレーパーコーキングへらコーキングへらコーキングへらパテベラその他スクレーパーその他その他スクレーパースクレーパーその他コーキングへら樹脂柄へらパテベラスクレーパースクレーパースクレーパー / その他コーキングへらコーキングへらその他スクレーパーコーキングへらスクレーパースクレーパー-その他スクレーパーパテベラスクレーパー
                                                                                        材質(刃)-ステンレス-ステンレス-ステンレスステンレス--ステンレス合金工具鋼ステンレス樹脂ステンレスステンレス-ステンレスステンレス-ゴム-ステンレス-ステンレス合金工具鋼ステンレス樹脂樹脂樹脂樹脂硬鋼ステンレス超硬樹脂ステンレス---ステンレス---ステンレス合金工具鋼
                                                                                        その他------------------------オプション-------オプション------------
                                                                                        刃幅(mm)7、14 ~ 9045 ~ 9530 ~ 7024 ~ 100--10 ~ 3020 ~ 15035 ~ 20050 ~ 7543-50 ~ 1506 ~ 2825 ~ 601009 ~ 25-5 ~ 20、25120-25 ~ 101約100 ~ 約120-10032 ~ 100-5 ~ 30-97256550 ~ 655 ~ 15--10 ~ 24-22 ~ 4020 ~ 125100 ~ 120-32 ~ 7630 ~ 25045
                                                                                        1. 1
                                                                                        2. 2
                                                                                        3. 3
                                                                                        4. 4
                                                                                        5. 5
                                                                                        6. 11
                                                                                        7. 次へ

                                                                                        ヘラ・スクレーパーに関連するカテゴリ

                                                                                        ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        ヘラ・スクレーパーに関連する通販・販売特集