(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性塗料

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ラッカースプレーMAX

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性ラッカースプレーMAX

    評価 0.0
    幅広い用途に使えるシリコン変性タイプの超速乾高性能水性塗料スプレー【特長】・指触乾燥約8分、半硬化20分。作業効率がアップします。・ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。・硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。・密着力に優れ、折り曲げにも強い力を発揮します。・指定可燃物で安心。有害物質を含まずいやなニオイもないので室内での塗装に最適です。・吹きつけパターンは平吹きタイプでラッカースプレーと比べ、可とう性(折り曲げ)に優れます。【用途】屋内外のいろいろな場所・物、鉄部、木部、コンクリート、ガラス、スレート、プラスチック製品など・発泡スチロールにも塗れます。・ホビー、木工品や建具、門扉、シャッターなどの屋内外の木部、鉄部の塗装・ラッカースプレーでは塗装出来ないコンクリート(新設除く)の塗装
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー ダークグレー / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / チーク / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(スプレー) 水性 -
    通常価格(税別) : 680円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

    • 数量スライド割引

    カンペハピオ

    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

    評価 0.0
    【特長】・VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下の低VOC型環境塗料です・アクリルシリコン樹脂が酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます・アクリルシリコン樹脂が耐候性・耐久性を強化し、色合いや風合いを長期に保ちます・乾燥が速く、ベタツキの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります・臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です・屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室などの幅広い用途に使用できます。【用途】・門扉・フェンス・物置・シャッター・トタンの鉄部・窓わく、格子、羽目板、雨戸、戸袋、板べいの木部・浴室、台所、洗面所、トイレの壁や天井・コンクリート、モルタル面の外壁及びサイディング面(セラミック系は除く)・セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニアル)など・発泡スチロール、塩ビ、アクリル、ABSのプラスチック面(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    建物用 ダークグレー / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / ライトグレー / イエロー / うすわかくさ / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,477円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ビッグ10多用途 1.6L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ビッグ10多用途 1.6L

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 4,796円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性エコアクア

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性エコアクア

    評価 0.0
    揮発性有機溶剤をまったく含まない安心のゼロVOC水性つやあり多目的塗料。【特長】・シリコン樹脂と異層構造樹脂配合。・汚れにくく耐久性にも優れ、酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い高性能塗料。・エナメル調の美しいつや有りに仕上がり、厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。・日本塗料工業会「塗料用標準色」の色NOに対応し、プロでも選びやすい色設定。(一部の色を除く)【用途】・屋内外の鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、コンクリート、スレートかわらなどに。・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS,スチロール)、発泡スチロールなど様々なものに塗装可能。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ダークグレー / レモン / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 490円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性スーパーコート 0.7L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性スーパーコート 0.7L

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,745円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途 半つや 無臭タイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性多用途 半つや 無臭タイプ

    評価 0.0
    多用途に使える強力錆止め剤・かび止め剤入り半ツヤタイプの水性塗料【特長】・強力さび止め剤、かび止め剤を配合。・落ちついたつやに仕上がります。・乾燥が速く、いやな臭いもおさえてあります。・屋内外のいろいろなものに塗れます。【用途】・トタン、鉄部、木部に利用可能
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 611円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ビッグ10多用途 1/5L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ビッグ10多用途 1/5L

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,040
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

    評価 0.0
    【特長】・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。・強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 / オレンジ 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,924円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性FRP・プラスチック用塗料

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性FRP・プラスチック用塗料

    評価 0.0
    FRPやプラスチックに強力密着する下塗り不要の水性塗料【特長】・プラスチックとFRPへの密着がよい。・厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの、密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。(一部付着しないプラスチックがあります)・水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れが付きにくく、一液反応形の速乾(20℃指触15分)タイプなので作業性抜群。【用途】・船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / ウォールナット / 透明 / そら / エメラルドグリーン / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,093円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途マットカラー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途マットカラー

    評価 0.0
    落ち着いたツヤ消しに仕上がる多用途塗料【特長】・水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です・木部、鉄部、コンクリート、カベ紙などに塗れます【用途】・ドア、板べい、ガーデン用品などの木部、家具、木工品などの木製品・屋内外のコンクリート、スレート、ブロックなどの外カベ・フェンス、門扉、鉄柵、看板、おもちゃなどの鉄部、鉄製品・室内カベ(カベ紙、ビニールカベ紙)・発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません。化粧合板、床面、テーブルの天面、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ダークグレー / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / そら / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 / オレンジ 塗料(缶) / その他 水性 -
    通常価格(税別) : 975円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体ゴム ビンタイプ

    • 数量スライド割引

    ユタカメイク

    液体ゴム ビンタイプ

    評価 0.0
    【特長】・乾けばゴムになります・水性のため、水でうすめたり、色と色を混ぜて他色を作る事が出来ます【用途】・すべり止め、図画工作などに
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    滑り止め塗料 ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / 透明 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,643
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビッグアート 700ml

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ターナー色彩

    ビッグアート 700ml

    評価 0.0
    【特長】・屋内外なのどの壁面に適した水性塗料です。・あざやかな発色とツヤ消しの落ち着いた質感です。・手軽に描き・塗れ作業性が良く、強い接着力でさまざまな下地に対応します。・変色をおこしにくい強い耐候性も兼ね備えています。・塗装面積:4~5㎡/1L(2回)・乾燥時間:30分(指触乾燥)、2時間以上(重ね塗り乾燥)【用途】・アミューズメント施設や商空間などの屋内外装飾【性質/成分】・アクリル樹脂、顔料、水
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    建物用 - - 水性 -
    通常価格(税別) : 3,331円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ウッドガード外部用

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ウッドガード外部用

    評価 0.0
    【特長】・木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。・シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。・撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。・水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。・安全性を配慮した薬剤を使用しています。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 3,306円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じん塗料カラートップA

    • 数量スライド割引

    ABC商会

    防じん塗料カラートップA

    評価 0.0
    アクリル樹脂を使用した水系タイプの床用塗料。【特長】・水性タイプで安全性の高い防じん塗料。・臭いも毒性もほとんどなく安心して使用可能。・ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)。・優れた防塵性を備えている。【用途】・倉庫内の簡易防じん塗料、廊下や機械室などの床塗料として。・各種倉庫、廊下、機械室、軽作業床など。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    遮熱塗料・防じん塗料 ライトグリーン / グレー / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 30,301円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性フレッシュワイド 0.2L

    • 数量スライド割引

    ニッぺ

    水性フレッシュワイド 0.2L

    評価 0.0
    【特長】・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。・タレにくい、微臭タイプです。・かび止め材、さび止め材配合しています。【用途】・浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。・ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。・屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)・門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 969円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性フレッシュワイド 0.7L

    • 数量スライド割引

    ニッぺ

    水性フレッシュワイド 0.7L

    評価 0.0
    【特長】・塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。・タレにくい、微臭タイプです。・かび止め材、さび止め材配合しています。【用途】・浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。・ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。・屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)・門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,205円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途スプレー 420ml

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途スプレー 420ml

    評価 0.0
    【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります・油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます・乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い・フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー・鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き【用途】・発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    カラースプレー その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / グレー / 緑 / モスグリーン / オレンジ 塗料(スプレー) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,140円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ウレタン着色ニス

    • 数量スライド割引

    カンペハピオ

    水性ウレタン着色ニス

    評価 0.0
    【特長】・臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです・摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です・シックハウスに対応したF☆☆☆☆であり、食品衛生法に適合した安全性の高いニスです【用途】・家具、建具、木工品など屋内の木部・木製品に【材質】・合成樹脂(ウレタン)・防カビ剤・水
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - その他 / ホワイト / ブラック / 透明 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 812円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性スーパーコート 1.6L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性スーパーコート 1.6L

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 4,536円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

    評価 0.0
    シックハウスの原因となる揮発性有機溶剤を発生させないゼロVOC水性室内用塗料【特長】・有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。・アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着・脱臭・分解します。・いやなニオイも少なく室内で安心して作業できます。・ビニール壁紙に塗装できます。・目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。・防カビ剤と抗菌剤とのダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。【用途】・屋内のコンクリート・モルタル・木部・ビニール壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所など屋内の壁・天井
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    屋根・トタン用 その他 / ホワイト / ライトグレー / アイボリー / そら / モスグリーン 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,247円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッぺ 水性カラースプレー

    • 数量スライド割引

    ニッぺ

    ニッぺ 水性カラースプレー

    評価 0.0
    【特長】・低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料です。・乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。【用途】・鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック。(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)・日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキングに。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    ラッカースプレー ダークグレー / ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 緑 塗料(スプレー) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,074円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途EX 1.6L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途EX 1.6L

    評価 0.0
    【特長】・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。・日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / グレー / そら / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,704円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性工作用塗料ヌーロ

    • 数量スライド割引

    カンペハピオ

    水性工作用塗料ヌーロ

    評価 0.0
    【特長】・絵の具感覚で簡単に開け閉めできるチューブ型塗料です。・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。【用途】・屋内外の鉄部・木部・紙・発砲スチロール・コンクリート・プラスチック(一部を除く)。【材質】・合成樹脂(アクリル・シリコン)・顔料・水
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    建物用 ダークグレー / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / ライトグレー / イエロー / うすわかくさ / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / オレンジ 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 970円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。・強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 / オレンジ 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,964円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [水性]多目的塗料(ツヤあり)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    [水性]多目的塗料(ツヤあり)

    評価 0.0
    ・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディング用・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、しっくい壁、ビニールクロス、壁紙など・揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)をまったく含まない水溶性(ゼロVOC)塗料です。・鉛・クロムなどの有害な物質も使用していません。・シックハウス症候群対応です。・うすめ液:水道水(用具洗浄も)
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / グレー / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,721円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性シリコンアクリル外かべ用

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性シリコンアクリル外かべ用

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。・防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / アイボリー 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 7,096円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性つやあり ウレタン建物用塗料

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性つやあり ウレタン建物用塗料

    評価 0.0
    超速乾、超耐久性に優れた一液反応硬化型ウレタン系水性つやあり多目的塗料【特長】・一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。・厚みのある強靱な塗膜は、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。・水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。・さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長期間美しく護ります。【用途】・鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、スレートかわら、プラスチックなど・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS,スチロール)、発泡スチロールなど様々なものに塗装可能・一液反応硬化形の強靭な塗膜なので、コンクリート床にも塗装可能
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    建物用 その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 723円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性スプレー 速乾タイプ

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性スプレー 速乾タイプ

    評価 0.0
    幅広い用途に使える超速乾お徳用水性塗料スプレー【特長】・非危険物(指定可燃物)で安心。有害物質を含まず、ニオイも少ない。・吹きつけパターンは平吹きタイプでラッカースプレーと比べ、可とう性(折り曲げ)に優れる。・速乾タイプの水性スプレー(半硬化(20℃):約20分)で作業効率アップ。【用途】・工事や工場でのマーキング。ホビー、木工品や建具、門扉、シャッターなどの屋内外の木部、鉄部の塗装・ラッカースプレーでは塗装できないコンクリート(新設除く)の塗装・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、発泡スチロールの塗装
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    カラースプレー その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 透明 / そら / コーヒーブラウン / 緑 塗料(スプレー) 水性 -
    通常価格(税別) : 720円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミルクペイントガーデン 1.2L

    • 数量スライド割引

    ターナー色彩

    ミルクペイントガーデン 1.2L

    評価 0.0
    【特長】・植木鉢や缶のリメイク、木製ラティスやベンチなどのガーデン雑貨の塗装に最適です。・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント・塗装面積:6~8.4㎡(1.2L・2回塗り)・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)【用途】・屋外木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)【性質/成分】・水性/水・ミルクカゼインペプチド・合成樹脂(アクリル、アクリルシリコン)・顔料。防カビ剤
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - - 水性 -
    通常価格(税別) : 4,291
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性道路線引き用塗料

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性道路線引き用塗料

    評価 0.0
    【特長】・密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。・乾燥が早く、耐候性に優れています。・アスファルトがにじむ心配もありません。・水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    路面用 ホワイト / イエロー 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 4,392円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロック 水性建物用 1.6L

    • 数量スライド割引

    ロックペイント

    ロック 水性建物用 1.6L

    評価 0.0
    【特長】・VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、環境にやさしい塗料です。・乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。【用途】・コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、フェンス、木部等
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    建物用 その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / そら / 緑 / オレンジ / ねずみ色 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 3,350
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミルクペイント 450ml(水性)

    • 数量スライド割引

    ターナー色彩

    ミルクペイント 450ml(水性)

    評価 0.0
    【特長】・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント・各メディウムも全て水性で安全性が高く、クリーミーな質感で伸びがよく塗りやすいのが特徴です・仕上がりはマットで、乾燥後には耐水性になります・アメリカントラッドの色調を忠実に再現しています・塗装面積:2.3~3.1m2(450ml・2回塗り)・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)【用途】・屋内木部・紙・金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用【性質/成分】・水性/水・合成樹脂(アクリル)・顔料・ミルクカゼインペプチド
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - - 水性 -
    通常価格(税別) : 1,776
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

    評価 0.0
    【特長】・着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。・水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。・木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。・床を除く。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / 透明 塗料(缶) / その他 水性 -
    通常価格(税別) : 833円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性WOODジェルステイン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性WOODジェルステイン

    評価 0.0
    【特長】・布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。・塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。・木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。・水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。・防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / ウォールナット その他 水性 -
    通常価格(税別) : 1,880円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ウッドリフォームペイント

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ウッドリフォームペイント

    評価 0.0
    【特長】・水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。・1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。・紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / チーク / ウォールナット 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NEW水性インテリアカラー和室カベ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー和室カベ

    評価 0.0
    【特長】・せんい壁*・砂壁*・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。(*下塗りが必要)。・塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。・防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。・塗膜に手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが付着しても落とせます。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,586円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ビッグ10多用途 10L

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性ビッグ10多用途 10L

    評価 0.0
    【特長】・特殊ふっ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。・白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。・いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / アイボリー 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 15,999
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性屋根用遮熱塗料

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性屋根用遮熱塗料

    評価 0.0
    【特長】・特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。・従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。・シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。・酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    屋根・トタン用 その他 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 2,751円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性エポキシ強力防水塗料

    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性エポキシ強力防水塗料

    評価 0.0
    【特長】・タイル面のような高光沢に仕上がります・水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水、防塵効果を発揮します・耐水性、耐薬品性、耐ガソリン性、耐候性に優れています・水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい・すべり止め仕上げもできます(別売のすべり止め材を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます。)・屋上、陸屋根、ベランダ、駐車場、浴室、玄関の床などの防水、防塵用に・耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に・必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります(下地の強化と上塗りの密着性が向上します。)・コンクリート、セメント、モルタル下地用です・ツルッとしたツヤがある面や強化コンクリートなどの特殊な処理をされたコンクリート面には適しません・基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 ライトグリーン / ダークグリーン / ホワイト / ライトグレー / 透明 その他 水性 -
    通常価格(税別) : 5,173円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性室内かべ・浴室用和壁色 屋内かべ用塗料

    • 数量スライド割引

    サンデーペイント

    水性室内かべ・浴室用和壁色 屋内かべ用塗料

    評価 0.0
    【特長】・有機溶剤などの揮発性分を抑えたタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。・アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着・脱臭・分解します。・いやなニオイも少なく安心して室内作業ができます。・ビニール壁紙に塗装できます。・目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。・防カビ剤と抗菌剤とのダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。【用途】・屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙に利用可能・リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所など屋内の壁・天井
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    屋根・トタン用 ライトグレー / アイボリー / チーク / ウォールナット / モスグリーン / 硅​砂​色 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,965円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性塗料 (コンクリートフロア用)

    • 数量スライド割引

    カンペハピオ

    水性塗料 (コンクリートフロア用)

    評価 0.0
    【特長】・1液架橋型の水性床用塗料で、耐汚染性・耐水性・防塵性に優れ、事務所・倉庫の床などを清潔に保ちます。・耐汚染性・耐水性・防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。【用途】・ベランダ・テラス、階段、廊下、倉庫などのコンクリートやモルタルの床面。【材質】・合成樹脂(アクリル)・顔料・水
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - その他 / ライトグレー / グレー / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 6,486円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ステイン+ 100ML

    • 数量スライド割引

    カンペハピオ

    水性ステイン+ 100ML

    評価 0.0
    【特長】・木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げで、乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です・臭いが少なく、塗りやすく、色むらが出にくい水性着色剤です・シックハウスに対応したF☆☆☆☆であり、食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです【用途】・家具、建具、木工品など屋内外の未塗装の木部・木製品【材質】・合成樹脂(アクリル)・顔料・水
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    - その他 / ホワイト / ブラック 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,174円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミルクペイント 1.2L

    • 数量スライド割引

    ターナー色彩

    ミルクペイント 1.2L

    評価 0.0
    【特長】・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント・各メディウムも全て水性で安全性が高く、クリーミーな質感で伸びがよく塗りやすいのが特徴です。・仕上がりはマットで、乾燥後には耐水性になります。・アメリカントラッドの色調を忠実に再現しています。・塗装面積:6~8.4㎡(1.2L・2回塗り)・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)、1〜2日(完全乾燥)【用途】・屋内木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)【性質/成分】・水性/水・合成樹脂(アクリル)・顔料・ミルクカゼインペプチド
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 - - 水性 -
    通常価格(税別) : 3,864
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性多用途EX 0.7L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アサヒペン

    水性多用途EX 0.7L

    評価 0.0
    【特長】・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です。・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。・日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    その他 その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / グレー / そら / 緑 塗料(缶) 水性 -
    通常価格(税別) : 1,286円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

    • 数量スライド割引

    アトムハウスペイント

    コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

    評価 0.0
    【特長】・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します【用途】・各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面に
    商品用途 商品タイプ 仕様 その他
    床用 グレー / 緑 塗料(缶) - -
    通常価格(税別) : 16,625円~
    通常出荷日 : 2日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品用途
商品タイプ
仕様
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水性ラッカースプレーMAX

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      水性ビッグ10多用途 1.6L

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        水性エコアクア

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        水性スーパーコート 0.7L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        水性多用途 半つや 無臭タイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          水性ビッグ10多用途 1/5L

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              水性FRP・プラスチック用塗料

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              水性多用途マットカラー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                液体ゴム ビンタイプ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                ビッグアート 700ml

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                水性ウッドガード外部用

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  防じん塗料カラートップA

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    水性フレッシュワイド 0.2L

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      水性フレッシュワイド 0.7L

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        水性多用途スプレー 420ml

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          水性ウレタン着色ニス

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          水性スーパーコート 1.6L

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ニッぺ 水性カラースプレー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              水性多用途EX 1.6L

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                水性工作用塗料ヌーロ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  [水性]多目的塗料(ツヤあり)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    水性シリコンアクリル外かべ用

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    水性つやあり ウレタン建物用塗料

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      水性スプレー 速乾タイプ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ミルクペイントガーデン 1.2L

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        水性道路線引き用塗料

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ロック 水性建物用 1.6L

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ミルクペイント 450ml(水性)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            水性WOODジェルステイン

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            水性ウッドリフォームペイント

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            NEW水性インテリアカラー和室カベ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              水性ビッグ10多用途 10L

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              水性屋根用遮熱塗料

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                水性エポキシ強力防水塗料

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  水性室内かべ・浴室用和壁色 屋内かべ用塗料

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    水性塗料 (コンクリートフロア用)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      水性ステイン+ 100ML

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ミルクペイント 1.2L

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                        水性多用途EX 0.7L

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

                                                          メーカー

                                                          サンデーペイント

                                                          カンペハピオ

                                                          アサヒペン

                                                          サンデーペイント

                                                          アサヒペン

                                                          サンデーペイント

                                                          アサヒペン

                                                          アサヒペン

                                                          サンデーペイント

                                                          アサヒペン

                                                          ユタカメイク

                                                          ターナー色彩

                                                          アサヒペン

                                                          ABC商会

                                                          ニッぺ

                                                          ニッぺ

                                                          アサヒペン

                                                          カンペハピオ

                                                          アサヒペン

                                                          サンデーペイント

                                                          ニッぺ

                                                          アサヒペン

                                                          カンペハピオ

                                                          アサヒペン

                                                          エスコ

                                                          アサヒペン

                                                          サンデーペイント

                                                          サンデーペイント

                                                          ターナー色彩

                                                          アサヒペン

                                                          ロックペイント

                                                          ターナー色彩

                                                          アサヒペン

                                                          アサヒペン

                                                          アサヒペン

                                                          アサヒペン

                                                          アサヒペン

                                                          アサヒペン

                                                          アサヒペン

                                                          サンデーペイント

                                                          カンペハピオ

                                                          カンペハピオ

                                                          ターナー色彩

                                                          アサヒペン

                                                          アトムハウスペイント

                                                          シリーズ名

                                                          水性ラッカースプレーMAX

                                                          水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                                                          水性ビッグ10多用途 1.6L

                                                          水性エコアクア

                                                          水性スーパーコート 0.7L

                                                          水性多用途 半つや 無臭タイプ

                                                          水性ビッグ10多用途 1/5L

                                                          水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                                                          水性FRP・プラスチック用塗料

                                                          水性多用途マットカラー

                                                          液体ゴム ビンタイプ

                                                          ビッグアート 700ml

                                                          水性ウッドガード外部用

                                                          防じん塗料カラートップA

                                                          水性フレッシュワイド 0.2L

                                                          水性フレッシュワイド 0.7L

                                                          水性多用途スプレー 420ml

                                                          水性ウレタン着色ニス

                                                          水性スーパーコート 1.6L

                                                          水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

                                                          ニッぺ 水性カラースプレー

                                                          水性多用途EX 1.6L

                                                          水性工作用塗料ヌーロ

                                                          水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                                                          [水性]多目的塗料(ツヤあり)

                                                          水性シリコンアクリル外かべ用

                                                          水性つやあり ウレタン建物用塗料

                                                          水性スプレー 速乾タイプ

                                                          ミルクペイントガーデン 1.2L

                                                          水性道路線引き用塗料

                                                          ロック 水性建物用 1.6L

                                                          ミルクペイント 450ml(水性)

                                                          水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

                                                          水性WOODジェルステイン

                                                          水性ウッドリフォームペイント

                                                          NEW水性インテリアカラー和室カベ

                                                          水性ビッグ10多用途 10L

                                                          水性屋根用遮熱塗料

                                                          水性エポキシ強力防水塗料

                                                          水性室内かべ・浴室用和壁色 屋内かべ用塗料

                                                          水性塗料 (コンクリートフロア用)

                                                          水性ステイン+ 100ML

                                                          ミルクペイント 1.2L

                                                          水性多用途EX 0.7L

                                                          コンクリート床用塗料 フロアトップ#5000

                                                          通常価格
                                                          (税別)

                                                          680円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,477円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,796円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          490円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,745円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          611円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,040円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,924円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,093円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          975円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,643円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,331円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,306円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          30,301円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          969円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,205円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,140円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          812円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,536円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,247円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,074円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,704円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          970円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,964円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,721円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          7,096円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          723円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          720円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,291円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          4,392円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,350円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,776円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          833円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,880円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,300円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,586円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          15,999円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          2,751円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          5,173円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,965円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          6,486円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,174円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          3,864円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          1,286円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          16,625円

                                                          • 数量別スライド値引
                                                          通常出荷日 在庫品1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          1日目~ 9日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 9日目 1日目~ 1日目~ 9日目 1日目~ 5日目 4日目~ 4日目 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~
                                                          一部当日出荷可能
                                                          3日目~ 1日目~ 1日目~ 5日目 1日目~ 5日目 5日目 9日目 9日目 1日目~ 9日目 9日目 1日目~ 1日目 4日目 1日目~ 7日目 5日目 1日目~ 2日目~
                                                          商品用途ラッカースプレー建物用その他その他その他その他その他その他その他その他滑り止め塗料建物用その他遮熱塗料・防じん塗料--カラースプレー-その他屋根・トタン用ラッカースプレーその他建物用その他その他その他建物用カラースプレーその他路面用建物用その他その他その他その他その他その他屋根・トタン用その他屋根・トタン用--その他その他床用
                                                          ダークグレー / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / チーク / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジダークグレー / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / ライトグレー / イエロー / うすわかくさ / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーン / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーンダークグレー / レモン / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 / モスグリーン / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / モスグリーンライトグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / ウォールナット / 透明 / そら / エメラルドグリーン / 緑ダークグレー / ダークグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / そら / 赤サビ / コーヒーブラウン / 緑 / オレンジホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / 透明-その他ライトグリーン / グレー / 緑ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 緑ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 緑その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / シルバー / ゴールド / グレー / 緑 / モスグリーン / オレンジその他 / ホワイト / ブラック / 透明その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑その他 / ホワイト / ライトグレー / アイボリー / そら / モスグリーンダークグレー / ライトグリーン / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 緑その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / グレー / そら / 緑ダークグレー / その他 / ホワイト / ブルー / ブラック / ライトグレー / イエロー / うすわかくさ / レッド / アイボリー / チョコレート / 緑 / オレンジライトグリーン / その他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / そら / 緑 / オレンジその他 / ホワイト / ブルー / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / グレー / 緑その他 / ホワイト / アイボリーその他 / ホワイト / ブラック / ライトグレー / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / チーク / ウォールナット / グレー / 透明 / そら / エメラルドグリーン / コーヒーブラウン / 緑その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / グレー / 透明 / そら / コーヒーブラウン / 緑-ホワイト / イエローその他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / チョコレート / そら / 緑 / オレンジ / ねずみ色-その他 / 透明その他 / ホワイト / ブラック / ウォールナットその他 / ホワイト / ブラック / チーク / ウォールナットその他その他 / ホワイト / ブラック / アイボリーその他ライトグリーン / ダークグリーン / ホワイト / ライトグレー / 透明ライトグレー / アイボリー / チーク / ウォールナット / モスグリーン / 硅​砂​色その他 / ライトグレー / グレー / 緑その他 / ホワイト / ブラック-その他 / ホワイト / ブラック / イエロー / レッド / アイボリー / グレー / そら / 緑グレー / 緑
                                                          商品タイプ塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶) / その他塗料(缶)-塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)-塗料(缶)塗料(缶)-塗料(缶) / その他その他塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)-塗料(缶)塗料(缶)
                                                          仕様水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性水性-
                                                          その他---------------------------------------------
                                                          1. 1
                                                          2. 2
                                                          3. 3
                                                          4. 4
                                                          5. 5
                                                          6. 6
                                                          7. 次へ

                                                          水性塗料に関連するカテゴリ

                                                          水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                          水性塗料に関連する通販・販売特集